< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model 8750 to flagowy model wśród koparek zgarniakowych Cat, charakteryzujący się najwyższą skutecznością usuwania nadkładu przy zachowaniu najniższych łącznych kosztów w przeliczeniu na tonę materiału. To także pierwsza koparka zgarniakowa w historii, która będzie wyposażona w układy napędowe AC IGBT. Zdecydowaliśmy się na rozwój tej znakomitej technologii tylko z jednego powodu – aby Twój dzień pracy stał się bardziej wydajny, przewidywalny i, co najważniejsze, bezpieczniejszy.

Dane techniczne

Jednostki:
Pojemności łyżki 76–116 m3 (100–152 jardy3) 76–116 m3 (100–152 jardy3) Less
Długość wysięgnika 109,7-132,5 m (360-435 stóp) 109,7-132,5 m (360-435 stóp) Less
Masa robocza (przybliżona) 5,8–7,5 miliona kg (13,1–15,9 miliona funtów) 5,8–7,5 miliona kg (13,1–15,9 miliona funtów) Less

Wymiary/zakresy robocze

Pojemności łyżek 76–116 m3 (100–152 jardy3) 76–116 m3 (100–152 jardy3) Less
Długości wysięgnika 109,7-132,5 m (360-435 stóp) 109,7-132,5 m (360-435 stóp) Less
Znamionowy udźwig podwieszonego ładunku 226 800–344 736 kg (500 000–760 000 funtów) 226 800–344 736 kg (500 000–760 000 funtów) Less

Układ elektryczny AC

Wyższa niezawodność i sprawność układu elektrycznego


Kabina operatora

Większa wydajność dzięki wyższemu poziomowi bezpieczeństwa i komfortu


Układy mechaniczne

Trwałe i niezawodne układy mechaniczne maksymalizujące czas pracy bez przestojów


Najważniejsze elementy konstrukcyjne

Zadbaj o długoterminową inwestycję w wyposażenie kopalni, opierając ją na wytrzymałej i trwałej konstrukcji koparki zgarniakowej


Układ Cat® MineStar™ i rozwiązania technologiczne

Unowocześnienie kopalni owocujące wyższym poziomem bezpieczeństwa i większą wydajnością pracy


Wybór modelu koparki zgarniakowej

Maksymalizowanie zwrotu z inwestycji i optymalizacja wydajności koparki zgarniakowej


Rozwiązania na rynek wtórny

Maksymalizacja wydajności i niezawodności maszyn w całym okresie ich eksploatacji


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przede wszystkim


Obsługa serwisowa

Szybkie przywracanie sprawności roboczej


Wsparcie dla klientów

Skróć czas prac konserwacyjnych i napraw, korzystając z usług i wsparcia naszej niezrównanej ogólnoświatowej sieci serwisowej


Szkolenia operatorów

Wykorzystaj maksymalnie swoją inwestycję


Zrównoważone rozwiązania

Wysokie standardy wyznaczone w trosce o lepsze jutro