< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Koparka zgarniakowa Cat 8200 wyróżnia się bardzo wysoką wydajnością usuwania nadkładu przy niskich kosztach w przeliczeniu na tonę, a ponadto jest wyposażona w innowacyjne rozwiązania technologiczne z naszego flagowego modelu – Cat 8750 – dostosowane do potrzeb maszyn średniej wielkości. Model 8200 wymaga niższych nakładów początkowych niż większe koparki zgarniakowe, a jednocześnie stanowi unikatowe połączenie rozwiązań technologicznych, wielkości maszyny i dużej żywotności, dzięki czemu niskie całkowite koszty posiadania przekładają się na wysoką stopę zwrotu z inwestycji.

Dane techniczne

Jednostki:
Pojemności łyżki 46–61 m3 (60–80 jardów3) 46–61 m3 (60–80 jardów3) Less
Długość wysięgnika 100 m (328 stóp) 100 m (328 stóp) Less
Masa robocza (przybliżona) 3,8–4,1 miliona kg (8,5–9,1 miliona funtów) 3,8–4,1 miliona kg (8,5–9,1 miliona funtów) Less

Wymiary/zakresy robocze

Pojemności łyżek 46–61 m3 (60–80 jardów3) 46–61 m3 (60–80 jardów3) Less
Długości wysięgnika 328.0 stopy 100.0 m Less
Znamionowy udźwig podwieszonego ładunku 136 077–181 437 kg (300 000–400 000 funtów) 136 077–181 437 kg (300 000–400 000 funtów) Less

Układ elektryczny AC

Wyższa niezawodność i sprawność układu elektrycznego


Kabina operatora

Większa wydajność dzięki wyższemu poziomowi bezpieczeństwa i komfortu


Układy mechaniczne

Trwałe i niezawodne układy mechaniczne maksymalizujące czas pracy bez przestojów


Najważniejsze elementy konstrukcyjne

Zadbaj o długoterminową inwestycję w wyposażenie kopalni, opierając ją na wytrzymałej i trwałej konstrukcji koparki zgarniakowej


System Cat MineStar i zastosowane technologie

Unowocześnienie kopalni owocujące wyższym poziomem bezpieczeństwa i większą wydajnością pracy


Wybór modelu koparki zgarniakowej

Maksymalizowanie zwrotu z inwestycji i optymalizacja wydajności koparki zgarniakowej


Rozwiązania na rynek wtórny

Maksymalizacja wydajności i niezawodności maszyn w całym okresie ich eksploatacji


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przede wszystkim


Obsługa serwisowa

Szybkie przywracanie sprawności roboczej


Wsparcie dla klientów

Skróć czas prac konserwacyjnych i napraw, korzystając z usług i wsparcia naszej niezrównanej ogólnoświatowej sieci serwisowej


Szkolenia operatorów

Wykorzystaj maksymalnie swoją inwestycję


Zrównoważone rozwiązania

Wysokie standardy wyznaczone w trosce o lepsze jutro