< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wymiary

Jednostki:
Ładowność łyżki 50.0 tony am. 45.0 tony Less
Pojemność łyżki 19,1-38,2 m3 (25-50 jardów3) 19,1-38,2 m3 (25-50 jardów3) Less
Uwaga W zależności od zastosowania i gęstości materiału. W zależności od zastosowania i gęstości materiału. Less

Masy

Masa robocza, z łyżką i standardowymi ogniwami 1748837.0 funty 793259.0 kg Less
Obciążenie (dostarczane przez klienta) 352000.0 funty 159665.0 kg Less
Uwaga Podane masy będą się nieco różnić w zależności od łyżki i wyposażenia dodatkowego. Podane masy będą się nieco różnić w zależności od łyżki i wyposażenia dodatkowego. Less
Uwaga Wszystkie specyfikacje dla łyżki 19 m3 (25 jardów3) i gąsienic standardowych 182,9 cm (72 cale). Wszystkie specyfikacje dla łyżki 19 m3 (25 jardów3) i gąsienic standardowych 182,9 cm (72 cale). Less

Konstrukcje główne

Szerokość łączna elementów górnych (w tym podestów standardowych) 41.33 stopy 12.6 m Less
Wymiary gąsienic – szerokość całkowita 182,9 cm (72 cale), standard 28.22 stopy 8.6 m Less
Nacisk na podłoże – łączny efektywny obszar nacisku 315.6 stopy2 29.3 m2 Less
Nacisk na podłoże – gąsienice 182,9 cm (72 cali) 39.0 psi 269.0 kPa Less
Nacisk na podłoże Nacisk na podłoże jest zależny od wielu czynników. Nacisk na podłoże jest zależny od wielu czynników. Less
Napędowa przekładnia planetarna Niezależny napęd z dwoma silnikami Niezależny napęd z dwoma silnikami Less
Mechanizm obrotu Po obu stronach ramy obrotowej znajdują się przekładnie zębate z równoległymi wałami, napędzane zamontowanym pionowo silnikiem. Po obu stronach ramy obrotowej znajdują się przekładnie zębate z równoległymi wałami, napędzane zamontowanym pionowo silnikiem. Less
Podnośnik Silnik połączony z dwiema przekładniami redukcyjnymi napędza bęben podnośnika 137 cm (54 cale). Silnik połączony z dwiema przekładniami redukcyjnymi napędza bęben podnośnika 137 cm (54 cale). Less

Optymalne zakresy robocze*

Wysokość zrzutu – z luzem do otwartych drzwi łyżki 27.56 stopy 8.4 m Less
Wysokość wybierania (maksymalna) 45.0 stopy 13.7 m Less
Promień wybierania (maksymalny) 67.59 stopy 20.6 m Less
Promień na równym podłożu 48.88 stopy 14.9 m Less
Promień obrotu rufy ramy obrotowej 25.59 stopy 7.8 m Less
Uwaga Optymalny zakres roboczy na podstawie ładowania wozidła Cat® 785D. Optymalny zakres roboczy na podstawie ładowania wozidła Cat® 785D. Less
Uwaga *Wszystkie specyfikacje dla łyżki 19 m3 (25 jardów3) i gąsienic standardowych 182,9 cm (72 cale). *Wszystkie specyfikacje dla łyżki 19 m3 (25 jardów3) i gąsienic standardowych 182,9 cm (72 cale). Less

Układ smarowania

Typ Automatyczny, jednoliniowy system smarowania przekładni. Automatyczny, jednoliniowy system smarowania przekładni. Less
Podzespoły 6 pomp (4 do środka smarnego i 2 do smaru) usytuowanych w odizolowanym przedziale smarowania, za podwójnymi ściankami. 6 pomp (4 do środka smarnego i 2 do smaru) usytuowanych w odizolowanym przedziale smarowania, za podwójnymi ściankami. Less
Podzespoły Szybkie napełnianie zewnętrzne z niższego poziomu. Szybkie napełnianie zewnętrzne z niższego poziomu. Less

Układ elektryczny

Napęd Układ napędowy IGBT Acutrol Układ napędowy IGBT Acutrol Less
Wymagania dotyczące zasilania – napięcie trójfazowe, 50/60 Hz, 7200 V trójfazowe, 50/60 Hz, 7200 V Less
Wymagania dotyczące zasilania – 50 Hz 6000 V, 6600 V, 7200 V 6000 V, 6600 V, 7200 V Less
Wymagania dotyczące zasilania – 60 Hz 4160 V, 7200 V 4160 V, 7200 V Less
Wymagania dotyczące zasilania – średnie zapotrzebowanie 538-753 kW (721-1 010 hp) 538-753 kW (721-1 010 hp) Less
Wymagania dotyczące zasilania – moc szczytowa 2886.0 KM 2152.0 kW Less
Uwaga Dostępne inne wartości napięcia, zgodnie z wymaganiami klienta. Dostępne inne wartości napięcia, zgodnie z wymaganiami klienta. Less

Część przednia

Podzespoły Jednoelementowy, kuty, rurowy uchwyt łyżki i szerokie punktowe krążki linowe wysięgnika wyposażone w liny i kłódki stabilizujące uchwyt łyżki. Jednoelementowy, kuty, rurowy uchwyt łyżki i szerokie punktowe krążki linowe wysięgnika wyposażone w liny i kłódki stabilizujące uchwyt łyżki. Less
Dane liny standardowej: podnoszenie – liczba 2 2 Less
Dane liny standardowej: podnoszenie – średnica 2.375 cale 60.0 mm Less
Dane liny standardowej: mechanizm linowy – liczba 1 1 Less
Dane liny standardowej: mechanizm linowy – średnica 2.25 cale 57.0 mm Less
Dane liny standardowej: cofanie – liczba 1 1 Less
Dane liny standardowej: cofanie – średnica 2.25 cale 57.0 mm Less
Dane liny standardowej: zawieszenie wysięgnika – liczba 4 4 Less
Dane liny standardowej: zawieszenie wysięgnika – średnica 2.75 cale 70.0 mm Less
Dane liny standardowej: ruch łyżki – liczba 1 1 Less
Dane liny standardowej: ruch łyżki – średnica 0.625 cale 16.0 mm Less
Uwaga Opcjonalnie dostępne liny o wysokiej wytrzymałości Opcjonalnie dostępne liny o wysokiej wytrzymałości Less
Mechanizm linowy Układ z elementami obsługującymi liny znajduje się pośrodku przedniej części ramy obrotowej; w jego skład wchodzą silnik, hamulec, bęben i przekładnie zębate. Pokrywane tworzywem liny łyżki i cofania służą do przemieszczania uchwytu łyżki do przodu i do tyłu. Układ z elementami obsługującymi liny znajduje się pośrodku przedniej części ramy obrotowej; w jego skład wchodzą silnik, hamulec, bęben i przekładnie zębate. Pokrywane tworzywem liny łyżki i cofania służą do przemieszczania uchwytu łyżki do przodu i do tyłu. Less