< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wymiary

Jednostki:
Ładowność łyżki 70.0 tony am. 64.0 tony Less
Pojemność łyżki 20,6-55,8 m3 (27-73 jardów3) 20,6-55,8 m3 (27-73 jardów3) Less
Uwaga W zależności od zastosowania i gęstości materiału. W zależności od zastosowania i gęstości materiału. Less

Masy

Masa robocza, z łyżką i standardowymi ogniwami 2652000.0 funty 1202927.0 kg Less
Obciążenie (dostarczane przez klienta) 574000.0 funty 260362.0 kg Less
Uwaga Podane masy będą się nieco różnić w zależności od łyżki i wyposażenia dodatkowego. Podane masy będą się nieco różnić w zależności od łyżki i wyposażenia dodatkowego. Less
Uwaga Wszystkie specyfikacje dla łyżki 24 m3 (32 jardów3) i gąsienic standardowych 213,4 cm (84 cale). Wszystkie specyfikacje dla łyżki 24 m3 (32 jardów3) i gąsienic standardowych 213,4 cm (84 cale). Less

Konstrukcje główne

Szerokość łączna elementów górnych (w tym podestów standardowych) 44.25 stopy 13.5 m Less
Wymiary gąsienic – szerokość całkowita 213,4 cm (84 cale), standard 32.75 stopy 10.0 m Less
Wymiary gąsienic – szerokość całkowita 274,3 cm (108 cali) 34.75 stopy 10.6 m Less
Nacisk na podłoże – łączny efektywny obszar nacisku 343.0 stopy2 32.0 m2 Less
Nacisk na podłoże – gąsienice 213,4 cm (84 cale), standard 54.0 psi 371.0 kPa Less
Nacisk na podłoże – łączny efektywny obszar nacisku 442.0 stopy2 41.0 m2 Less
Nacisk na podłoże – gąsienice 274,3 cm (108 cali) 43.0 psi 296.0 kPa Less
Nacisk na podłoże Nacisk na podłoże jest zależny od wielu czynników. Nacisk na podłoże jest zależny od wielu czynników. Less
Napędowa przekładnia planetarna Niezależny napęd z dwoma silnikami Niezależny napęd z dwoma silnikami Less
Mechanizm obrotu Po obu stronach ramy obrotowej znajduje się przekładnia planetarna napędzana zamontowanym pionowo silnikiem. Podwójne wałki zębate obu przekładni są połączone z wahliwym mechanizmem zębatkowym. Po obu stronach ramy obrotowej znajduje się przekładnia planetarna napędzana zamontowanym pionowo silnikiem. Podwójne wałki zębate obu przekładni są połączone z wahliwym mechanizmem zębatkowym. Less
Podnośnik Przekładnie planetarne z podwójnymi wałkami zębatymi przenoszą moment obrotowy z silnika elektrycznego na przekładnię bębna podnośnika. Przekładnie planetarne z podwójnymi wałkami zębatymi przenoszą moment obrotowy z silnika elektrycznego na przekładnię bębna podnośnika. Less

Optymalne zakresy robocze*

Wysokość zrzutu – z luzem do otwartych drzwi łyżki 30.84 stopy 9.4 m Less
Wysokość wybierania (maksymalna) 48.75 stopy 14.9 m Less
Promień wybierania (maksymalny) 74.75 stopy 22.8 m Less
Promień na równym podłożu 52.49 stopy 16.0 m Less
Promień obrotu rufy ramy obrotowej 30.51 stopy 9.3 m Less
Uwaga Optymalny zakres roboczy na podstawie ładowania wozidła Cat® 793F. Optymalny zakres roboczy na podstawie ładowania wozidła Cat® 793F. Less
Uwaga *Wszystkie specyfikacje dla łyżki 24 m3 (32 jardów3) i gąsienic standardowych 213,4 cm (84 cale). *Wszystkie specyfikacje dla łyżki 24 m3 (32 jardów3) i gąsienic standardowych 213,4 cm (84 cale). Less

Układ smarowania

Typ Automatyczny, jednoliniowy system smarowania przekładni. Automatyczny, jednoliniowy system smarowania przekładni. Less
Podzespoły 6 pomp (4 do środka smarnego i 2 do smaru) usytuowanych w odizolowanym przedziale smarowania, za podwójnymi ściankami. 6 pomp (4 do środka smarnego i 2 do smaru) usytuowanych w odizolowanym przedziale smarowania, za podwójnymi ściankami. Less
Podzespoły Szybkie napełnianie zewnętrzne z niższego poziomu. Szybkie napełnianie zewnętrzne z niższego poziomu. Less

Układ elektryczny

Napęd Układ napędowy IGBT Acutrol Układ napędowy IGBT Acutrol Less
Wymagania dotyczące zasilania – napięcie trójfazowe, 50/60 Hz, 7200 V trójfazowe, 50/60 Hz, 7200 V Less
Wymagania dotyczące zasilania – 50 Hz 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11 000 V 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11 000 V Less
Wymagania dotyczące zasilania – 60 Hz 7200 V 7200 V Less
Wymagania dotyczące zasilania – średnie zapotrzebowanie 777-1087 kW (1 042-1 458 hp) 777-1087 kW (1 042-1 458 hp) Less
Wymagania dotyczące zasilania – moc szczytowa 4165.0 KM 3106.0 kW Less
Uwaga Dostępne inne wartości napięcia, zgodnie z wymaganiami klienta. Dostępne inne wartości napięcia, zgodnie z wymaganiami klienta. Less

Część przednia

Podzespoły Jednoelementowy, kuty, rurowy uchwyt łyżki i szerokie punktowe krążki linowe wysięgnika wyposażone w liny i kłódki stabilizujące uchwyt łyżki. Jednoelementowy, kuty, rurowy uchwyt łyżki i szerokie punktowe krążki linowe wysięgnika wyposażone w liny i kłódki stabilizujące uchwyt łyżki. Less
Dane liny: podnoszenie – liczba 2 2 Less
Dane liny: podnoszenie – średnica 2.75 cale 70.0 mm Less
Dane liny: mechanizm linowy – liczba 1 1 Less
Dane liny: mechanizm linowy – średnica 2.5 cale 64.0 mm Less
Dane liny: cofanie – liczba 1 1 Less
Dane liny: cofanie – średnica 2.5 cale 64.0 mm Less
Dane liny: zawieszenie wysięgnika – liczba 4 4 Less
Dane liny: zawieszenie wysięgnika – średnica 3.25 cale 83.0 mm Less
Dane liny: ruch łyżki – liczba 1 1 Less
Dane liny: ruch łyżki – średnica 0.625 cale 16.0 mm Less
Uwaga Opcjonalnie dostępne liny o wysokiej wytrzymałości Opcjonalnie dostępne liny o wysokiej wytrzymałości Less
Mechanizm linowy Układ z elementami obsługującymi liny znajduje się pośrodku przedniej części ramy obrotowej; w jego skład wchodzą silnik, hamulec, bęben i przekładnie zębate. Pokrywane tworzywem liny łyżki i cofania służą do przemieszczania uchwytu łyżki do przodu i do tyłu. Układ z elementami obsługującymi liny znajduje się pośrodku przedniej części ramy obrotowej; w jego skład wchodzą silnik, hamulec, bęben i przekładnie zębate. Pokrywane tworzywem liny łyżki i cofania służą do przemieszczania uchwytu łyżki do przodu i do tyłu. Less