Model 7495 z układem HydraCrowd

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Koparki linowe z napędem elektrycznym od ponad wieku są z powodzeniem używane do usuwania nadkładu oraz rud w kopalniach na całym świecie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania, niezawodności i wydajności tych niezwykłych maszyn zaprojektowaliśmy koparkę o napędzie elektrycznym, która charakteryzuje się jeszcze lepszymi parametrami.

Wymiary

Jednostki:
Ładowność łyżki 120.0 tony am. 109.0 tony Less
Pojemność łyżki 30,6-62,7 m3 (40-82 jardów3) 30,6-62,7 m3 (40-82 jardów3) Less
Ładowność łyżki (dostępne łyżki o ładowności do 109 ton metrycznych [120 ton amer.]) 120.0 tony am. 109.0 tony Less
Uwaga Zależnie od zastosowania i gęstości materiału Zależnie od zastosowania i gęstości materiału Less

Masy

Masa robocza, z łyżką i standardowymi ogniwami 3066000.0 funty 1390714.0 kg Less
Obciążenie (dostarczane przez klienta) 667150.0 funty 302614.0 kg Less
Uwaga Podane masy będą się nieco różnić w zależności od łyżki i wyposażenia dodatkowego Podane masy będą się nieco różnić w zależności od łyżki i wyposażenia dodatkowego Less
Uwaga Wszystkie dane techniczne podano dla maszyny z łyżką o pojemności 56 m3 (73 jardów 3) i standardowymi gąsienicami 200,7 cm (79 cali) Wszystkie dane techniczne podano dla maszyny z łyżką o pojemności 56 m3 (73 jardów 3) i standardowymi gąsienicami 200,7 cm (79 cali) Less

Konstrukcje główne

Szerokość całkowita górnej części maszyny (w tym standardowe podesty) 41.9 stopy 12.8 m Less
Konfiguracja gąsienicowa – gąsienice o szerokości całkowitej 200,7 cm (79 cali), standardowe 36.0 stopy 11.0 m Less
Konfiguracja gąsienicowa – gąsienice o szerokości całkowitej 259,1 cm (102 cale) 38.0 stopy 11.6 m Less
Konfiguracja gąsienicowa – całkowita efektywna powierzchnia nośna (gąsienice 200,7 cm/79 cali), standardowe 36 m2 (382 kPa); 386 stóp2 (55 psi) 36 m2 (382 kPa); 386 stóp2 (55 psi) Less
Konfiguracja gąsienicowa – całkowita efektywna powierzchnia nośna (gąsienice 259,1 cm/102 cale) 46,6 m2 (298 kPa); 501,7 stóp2 (43 psi) 46,6 m2 (298 kPa); 501,7 stóp2 (43 psi) Less
Nacisk przenoszony na podłoże – uwaga Wartość nacisku przenoszonego na podłoże zależy od wielu czynników Wartość nacisku przenoszonego na podłoże zależy od wielu czynników Less
Napędowa przekładnia planetarna Niezależny napęd z dwoma silnikami Niezależny napęd z dwoma silnikami Less
Mechanizm obrotu Po obu stronach ramy obrotowej znajduje się przekładnia planetarna napędzana zamontowanym pionowo silnikiem. Podwójne wałki zębate obu przekładni są połączone z wahliwym mechanizmem zębatkowym. Po obu stronach ramy obrotowej znajduje się przekładnia planetarna napędzana zamontowanym pionowo silnikiem. Podwójne wałki zębate obu przekładni są połączone z wahliwym mechanizmem zębatkowym. Less
Podnośnik Przekładnie planetarne z podwójnymi wałkami zębatymi przenoszą moment obrotowy z silnika elektrycznego na przekładnię bębna podnośnika. Przekładnie planetarne z podwójnymi wałkami zębatymi przenoszą moment obrotowy z silnika elektrycznego na przekładnię bębna podnośnika. Less

Układ smarowania

Podzespoły Sześć pomp (cztery do środka smarnego do otwartej przekładni i dwie do smaru) w odizolowanym i podgrzewanym przedziale smarowania osłoniętym podwójnymi ściankami. Sześć pomp (cztery do środka smarnego do otwartej przekładni i dwie do smaru) w odizolowanym i podgrzewanym przedziale smarowania osłoniętym podwójnymi ściankami. Less
Typ Automatyczny, jednoliniowy system podawania środków smarnych do otwartej przekładni i smaru Automatyczny, jednoliniowy system podawania środków smarnych do otwartej przekładni i smaru Less
Podzespoły Zewnętrzna strona łyżki FastFil z dolnego poziomu Zewnętrzna strona łyżki FastFil z dolnego poziomu Less

Układ elektryczny

Wymagania dotyczące zasilania – napięcie 3-fazowe, 50/60 Hz, 7200V 3-fazowe, 50/60 Hz, 7200V Less
Napęd Układ napędowy IGBT Acutrol Układ napędowy IGBT Acutrol Less
Wymagania dotyczące zasilania – 50 Hz 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11 000 V 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11 000 V Less
Wymagania dotyczące zasilania – 60 Hz 7200 V, 13 800 V 7200 V, 13 800 V Less
Wymagania dotyczące zasilania – średnie zapotrzebowanie 945–1322 kW 945–1322 kW Less
Wymagania dotyczące zasilania – moc szczytowa 3778 kW 3778 kW Less
Wymagania dotyczące zasilania – uwaga Dostępne są inne opcje napięcia, optymalnie dopasowane do potrzeb klienta Dostępne są inne opcje napięcia, optymalnie dopasowane do potrzeb klienta Less
Napięcie w układzie (znamionowe) 50/60 Hz, 7200 V 50/60 Hz, 7200 V Less

Część przednia

Typ Jednoelementowy, kuty, bezszwowy, rurowy uchwyt łyżki i szeroko rozstawione mocowania krążków linowych na wysięgniku z linami uchwytu łyżki oraz blokady łyżki stabilizujące uchwyt łyżki. Jednoelementowy, kuty, bezszwowy, rurowy uchwyt łyżki i szeroko rozstawione mocowania krążków linowych na wysięgniku z linami uchwytu łyżki oraz blokady łyżki stabilizujące uchwyt łyżki. Less
Dane mechanizmu linowego – podnośnik – liczba 2 2 Less
Dane mechanizmu linowego – zawieszenie wysięgnika – liczba 4 4 Less
Dane mechanizmu linowego – mechanizm ruchu łyżki – liczba 1 1 Less
Dane mechanizmu linowego – podnośnik – średnica 2.75 cale 70.0 mm Less
Dane mechanizmu linowego – zawieszenie wysięgnika – średnica 3.25 cale 83.0 mm Less
Dane mechanizmu linowego – mechanizm ruchu łyżki – średnica 0.75 cale 19.0 mm Less
Dane mechanizmu linowego – uwaga Dostępne opcjonalne liny o wysokiej wytrzymałości na obciążenia udarowe Dostępne opcjonalne liny o wysokiej wytrzymałości na obciążenia udarowe Less
Mechanizm linowy Układ HydraCrowd, płoza o napędzie hydraulicznym umieszczona pośrodku przedniej części platformy ramy obrotowej, zasila duży siłownik hydrauliczny umożliwiający ruch uchwytu łyżki do przodu i do tyłu. Układ HydraCrowd, płoza o napędzie hydraulicznym umieszczona pośrodku przedniej części platformy ramy obrotowej, zasila duży siłownik hydrauliczny umożliwiający ruch uchwytu łyżki do przodu i do tyłu. Less
Mechanizm linowy (Opcjonalnie) Mechanizm linowy umiejscowiony pośrodku przedniej części ramy obrotowej; w jego skład wchodzą silnik, hamulec, bęben i przekładnie zębate. Pokrywane tworzywem liny łyżki i cofania służą do przemieszczania uchwytu łyżki do przodu i do tyłu. (Opcjonalnie) Mechanizm linowy umiejscowiony pośrodku przedniej części ramy obrotowej; w jego skład wchodzą silnik, hamulec, bęben i przekładnie zębate. Pokrywane tworzywem liny łyżki i cofania służą do przemieszczania uchwytu łyżki do przodu i do tyłu. Less

Wymiary/zakresy robocze

Pojemności łyżek 30,6-62,7 m3 (40-82 jardów3) 30,6-62,7 m3 (40-82 jardów3) Less
Ładowność łyżki 120.0 tony am. 109.0 tony Less
Maksymalna wysokość zrzutu 28.9 stopy 8.8 m Less
Masa eksploatacyjna 3066000.0 funty 1390714.0 kg Less

Wymiary (przybliżone) – optymalne zakresy robocze

Wysokość zrzutu – z zachowaniem prześwitu do otwartych klap łyżki 28.9 stopy 8.8 m Less
Wysokość wybierania (maksymalna) 53.5 stopy 16.3 m Less
Promień wybierania (maksymalny) 80.0 stopy 24.4 m Less
Promień na równym podłożu 56.1 stopy 17.1 m Less
Promień obrotu rufy ramy obrotowej 30.5 stopy 9.3 m Less
Uwaga Optymalne zakresy robocze przy załadunku wozidła Cat 795F AC. Optymalne zakresy robocze przy załadunku wozidła Cat 795F AC. Less
Uwaga Wszystkie dane techniczne podano dla maszyny z łyżką o pojemności 56 m3 (73 jardów 3) i standardowymi gąsienicami 200,7 cm (79 cali). Wszystkie dane techniczne podano dla maszyny z łyżką o pojemności 56 m3 (73 jardów 3) i standardowymi gąsienicami 200,7 cm (79 cali). Less

Układ elektryczny AC IGBT

Prosty, bezpieczny i solidny układ elektryczny


Kabina operatora

Maksymalna wygoda i najwyższy poziom bezpieczeństwa operatora oznaczają większą wydajność


Konstrukcja części przedniej

Zmniejszona masa przedniej części, duża wytrzymałość strukturalna


Mechanizm linowy

Zmniejszenie naprężeń skręcających oraz wydłużenie okresu eksploatacji podzespołów dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji


Układ łyżki LatchFree

Rewolucyjne rozwiązanie zapobiegające przestojom w pracy


Łyżki opcjonalne

Dłuższy okres eksploatacji łyżki


Wydajny załadunek i transport materiału

Optymalne dopasowanie środków transportowych umożliwia przewożenie większej ilości materiału


Układ obrotu z trzecią szyną

Krótszy cykl roboczy i dłuższy okres eksploatacji podzespołów


Cat MineStar i zastosowane technologie

Unowocześnienie kopalni owocujące wyższym poziomem bezpieczeństwa i większą wydajnością pracy


Najważniejsze elementy konstrukcyjne

Wytrzymałe i niezawodne elementy konstrukcyjne: lepsza ochrona inwestycji


Mniejszy nakład pracy

Praca w każdych warunkach górniczych


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przede wszystkim


Obsługa serwisowa

Szybkie przywracanie sprawności roboczej


Wsparcie dla klientów

Skróć czas prac konserwacyjnych i napraw, korzystając z usług i wsparcia naszej niezrównanej ogólnoświatowej sieci serwisowej


Szkolenia operatorów

Wykorzystaj maksymalnie swoją inwestycję


Zrównoważone rozwiązania

Wysokie standardy wyznaczone w trosce o lepsze jutro