340F UHD

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

KONFIGURACJA WSTĘPNA: Maszyna do pracy wyburzeniowych o dużym zasięgu zaprojektowana i wyprodukowana przez firmę Caterpillar, rozprowadzana przez sieć dealerów Cat®, zapewniająca te same warunki gwarancji i niezrównane wsparcie techniczne tak jak inne produkty Cat. Uwaga: wszystkie powyższe funkcje i wartości są wstępne i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Moc użyteczna 306.0 KM 228.0 kW Less
Moc maksymalna – SAE J1995 238 kW (324 PS) 238 kW (324 PS) Less
Moc – ISO 14396 234 kW (318 PS) 234 kW (318 PS) Less
Moc użyteczna – ISO 9249 228 kW (310 PS) 228 kW (310 PS) Less
Średnica cylindra 4.5 cale 115.0 mm Less
Skok tłoka 5.9 cale 149.0 mm Less
Pojemność skokowa 567.5 cale3 9.3 l Less

Masy

Masa eksploatacyjna 99428.0 funty 45100.0 kg Less

Masa maszyny

340F L, przody UHD, gąsienice 600 mm TG HD 99428.0 funty 45100.0 kg Less
340F L HVG, przody UHD, gąsienice 600 mm TG HD 111113.0 funty 50400.0 kg Less
340F L, ramię 3,2 m, gąsienice 600 mm TG HD 97224.0 funty 44100.0 kg Less
340F L HVG, ramię 3,2 m, gąsienice 600 mm TG HD 108908.0 funty 49400.0 kg Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 150.6 gal/min 570.0 l/min Less
Obwód mechanizmu obrotu – maks. natężenie przepływu 36.7 gal/min 139.0 l/min Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt standardowy 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt o zwiększonym udźwigu 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

Napęd

Maksymalna siła uciągu 64071.0 funty-siła 285.0 kN Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 4.4 obr./min 4.4 obr./min Less
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 80394.0 funt/stopę 109.0 kNm Less

Poziom hałasu

Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008* 106 dB(A)* 106 dB(A)* Less
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora — ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Uwaga *Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. *Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. Less

Wymiary – UHD: z podwoziem długim

Wysięgnik UHD UHD Less
Ramię UHD UHD Less
Wysokość transportowa 11.55 stopy 3520.0 mm Less
Długość transportowa 49.8 stopy 15180.0 mm Less
Wysokość kabiny z konstrukcją FOG 11.55 stopy 3520.0 mm Less
Promień obrotu rufy 11.48 stopy 3500.0 mm Less
Długość do środka rolek 13.25 stopy 4040.0 mm Less
Długość gąsienicy 16.54 stopy 5040.0 mm Less
Prześwit 1.69 stopy 515.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 4.04 stopy 1230.0 mm Less
Rozstaw gąsienic zsuniętych 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Rozstaw gąsienic rozsuniętych 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — 600 mm — zsunięte 10.47 stopy 3190.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — 600 mm — rozsunięte 10.47 stopy 3190.0 mm Less

Wymiary – UHD: z podwoziem długim HVG

Wysięgnik UHD UHD Less
Ramię UHD UHD Less
Wysokość transportowa 11.71 stopy 3570.0 mm Less
Długość transportowa 49.8 stopy 15180.0 mm Less
Wysokość kabiny z konstrukcją FOG 11.71 stopy 3570.0 mm Less
Promień obrotu rufy 11.48 stopy 3500.0 mm Less
Długość do środka rolek 13.25 stopy 4040.0 mm Less
Długość gąsienicy 16.54 stopy 5040.0 mm Less
Prześwit 1.59 stopy 485.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 4.17 stopy 1270.0 mm Less
Rozstaw gąsienic zsuniętych 7.84 stopy 2390.0 mm Less
Rozstaw gąsienic rozsuniętych 9.25 stopy 2820.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — 600 mm — zsunięte 9.81 stopy 2990.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — 600 mm — rozsunięte 11.22 stopy 3420.0 mm Less

Wymiary – specjalne: z podwoziem długim

Wysięgnik Modyfikacja — wygięty Modyfikacja — wygięty Less
Ramię 10.5 stopy 3.2 m Less
Łyżka 74.87 stopy3 2.12 m3 Less
Wysokość transportowa 12.34 stopy 3760.0 mm Less
Długość transportowa 39.73 stopy 12110.0 mm Less

Wymiary – specjalne: z podwoziem długim HVG

Wysięgnik Modyfikacja — wygięty Modyfikacja — wygięty Less
Ramię 10.5 stopy 3.2 m Less
Łyżka 74.87 stopy3 2.12 m3 Less
Wysokość transportowa 12.4 stopy 3780.0 mm Less
Długość transportowa 39.73 stopy 12110.0 mm Less

Zakresy robocze – UHD: z podwoziem długim

Wysięgnik UHD UHD Less
Ramię UHD UHD Less
Maksymalna masa na szczycie ramienia 3.6 tony 3.7 tony Less
Maksymalna pionowa wysokość sworznia 72.38 stopy 22060.0 mm Less
Maksymalny poziomy zasięg sworznia/wysokość z przodu 14 570 mm/11 910 mm (47,80 stóp/39,07 stóp) 14 570 mm/11 910 mm (47,80 stóp/39,07 stóp) Less
Maksymalny poziomy zasięg sworznia/wysokość z boku 12 000 mm/11 910 mm (39,37 stóp/39,07 stóp) 12 000 mm/11 910 mm (39,37 stóp/39,07 stóp) Less

Zakresy robocze – UHD: z podwoziem długim HVG

Wysięgnik UHD UHD Less
Ramię UHD UHD Less
Maksymalna masa na szczycie ramienia 3.6 tony 3.7 tony Less
Maksymalna pionowa wysokość sworznia 72.54 stopy 22110.0 mm Less
Maksymalny poziomy zasięg sworznia/wysokość z przodu 15 350 mm/11 490 mm (50,36 stóp/37,70 stóp) 15 350 mm/11 490 mm (50,36 stóp/37,70 stóp) Less
Maksymalny poziomy zasięg sworznia/wysokość z boku 13 000 mm/11 490 mm (42,65 stóp/37,70 stóp) 13 000 mm/11 490 mm (42,65 stóp/37,70 stóp) Less

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań

Wydajność

  • Części przednie UHD mogą uzyskać wysokość pionową do 22 m, przenosić do 3,6 tony z zasięgiem poziomym 15 m.
  • Silnik C9.3 ACERT™ spełnia normy emisji EU Stage IV. Funkcja sterowania prędkością obrotową silnika automatycznie obniża obroty, kiedy duża prędkość nie jest wymagana, co zmniejsza zużycie paliwa.
  • Automatyczne wyłączanie silnika pracującego na wysokich obrotach pomaga zredukować zużycie energii.
  • Trzy tryby zarządzania mocą – maksymalny, standardowy i ekonomiczny – oraz pokrętło automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika pomagają zarządzać zużyciem paliwa.

Technologia i bezpieczeństwo

  • System aktywnego monitorowania stabilności Cat stale informuje operatora o położeniu osprzętu roboczego w bezpiecznym zakresie roboczym i ostrzega o zbliżaniu się do limitu stabilności.
  • Standardowa kamera wsteczna zapewnia przejrzysty widok na monitorze.
  • Układy Cat Product Link™ i VisionLink® zapewniają właścicielom dostęp do lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa, czasu pracy na biegu jałowym, zdarzeń i kodów diagnostycznych.

Wszechstronność

  • Nowy układ sprzęgu wysięgnika umożliwia operatorowi łatwy i szybki montaż oraz demontaż przednich elementów o wysokim zasięgu, a także krótkich. Nowy układ sworznia hydraulicznego bezpiecznie blokuje przednie części.
  • Krótki nos wysięgnika można ustawić w pozycji zgiętej lub prostej i zastosować trzy opcje długości ramienia.
  • Szeroka gama osprzętu Cat Work Tools zaprojektowana specjalnie dla maszyn Cat została precyzyjnie dopasowana do różnego rodzaju zastosowań.
  • Szybkozłącza Cat pozwalają przełączyć się z jednego narzędzia na drugie w ciągu kilku minut.
  • Układ sterowania osprzętem roboczym Cat zapamiętuje ciśnienia i przepływy dla 10 narzędzi roboczych, co pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy po ich wymianie.

Komfort

  • Kabina wyburzeniowa obejmuje wzmocnioną owiewkę P5A i szybę górną z wycieraczkami ułożonymi równolegle, jak również przednie i górne osłony zabezpieczające przed spadającymi obiektami.
  • Powiększone okno górne zapewnia lepszą widoczność do góry.
  • Kabinę można odchylić do tyłu, co zapewnia bardziej ergonomiczną pozycję operatora w zastosowaniach związanych z dużymi wysokościami.
  • Automatyczny układ klimatyzacji pozwala utrzymywać równomierny poziom temperatury wewnątrz kabiny.
  • Fotel z ogrzewaniem i chłodzeniem.
  • Istnieje możliwość dostosowania ułożenia joysticków i podłokietników do potrzeb operatora.
  • Monitor LCD z możliwością programowania w 42 językach.

Obsługa serwisowa

  • Osłony siatkowe są zamontowane na drzwiach bocznych, co zapobiega zapychaniu się chłodnic.
  • Prosta diagnostyka i monitorowanie jakości płynów dzięki portom próbkowania S·O·SSM dla układu hydraulicznego, oleju silnikowego i chłodziwa.
  • Olej hydrauliczny i silnikowy można szybko spuszczać dzięki korkom spustowym QuickEvac™ znajdującym się w przedziale pompy.
  • Elementy podlegające rutynowym czynnościom serwisowym, takie jak punkty smarowania, zawory płynów czy filtry, są łatwo dostępne z poziomu podłoża. Bezpieczny dostęp dzięki różnokształtnym poręczom, płytom antypoślizgowym na stopniach i górnej platformie.

Trwałość

  • Struktury są tworzone z myślą o długim okresie eksploatacji w zastosowaniach związanych z wyburzaniem.
  • Płyty, ogniwa, rolki i koła pośredniczące gąsienic oraz zwolnice są wykonane ze stali o dużej odporności na rozciąganie.
  • Gąsienice typu GLT zapobiegają przedostawaniu się odpadów i kurzu.

Uwaga: wszystkie powyższe funkcje i wartości są wstępne i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.