Koparka 336F L z prostym wysięgnikiem (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Koparka 336F z wysięgnikiem prostym została zaprojektowana z myślą o sortowaniu, rozbiórkach na niskiej wysokości i pracach powyżej poziomu podłoża. W porównaniu z modelem 336F z wysięgnikiem długim, koparka 336F z wysięgnikiem prostym uzyskuje lepsze wyniki podczas prac powyżej poziomu podłoża. Dzieje się tak za sprawą znacznego zwiększenia wysokości zakresu roboczego i imponującego udźwigu powyżej poziomu podłoża.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 306.0 KM 228.0 kW Less
Średnica cylindra 4.53 cale 115.0 mm Less
Skok tłoka 5.87 cale 149.0 mm Less
Pojemność skokowa 568.0 cale3 9.3 l Less
Moc maksymalna – SAE J1995 238 kW (319 KM/324 PS) 238 kW (319 KM/324 PS) Less
Moc użyteczna — ISO 14396 234 kW (313 KM/318 PS) 234 kW (313 KM/318 PS) Less
Moc użyteczna — SAE J1349 228 kW (306 KM/310 PS) 228 kW (306 KM/310 PS) Less
Moc użyteczna – ISO 9249 228 kW (306 KM/310 PS) 228 kW (306 KM/310 PS) Less

Masy

Masa eksploatacyjna 89900.0 funty 40800.0 kg Less
Masa maksymalna 89900.0 funty 40800.0 kg Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 8.8 obr./min 8.8 obr./min Less
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 80144.0 funt/stopę 109.0 kNm Less

Napęd

Maksymalna prędkość jazdy 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
Maksymalna siła uciągu 65352.0 funty-siła 291.0 kN Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 151.0 gal/min 570.0 l/min Less
Obwód mechanizmu obrotu – maks. natężenie przepływu 74.0 gal/min 279.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie – osprzęt (tryb zwiększonego udźwigu) 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Obwód dodatkowy — wysokie ciśnienie 5367.0 psi 37000.0 kPa Less
Obwód dodatkowy — średnie ciśnienie 3359.0 psi 23000.0 kPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 8.0 gal/min 29.0 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 595.0 psi 4100.0 kPa Less

Emisja hałasu

Na zewnątrz — ISO 6395:2008* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Wewnątrz — ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Uwaga *Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. *Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. Less

Wymiary: prosty wysięgnik 6,9 m (22 stóp 8 cali); ramię R 3,9 m (12 stóp 10 cali); pojemność łyżki 2,28 m3 (2,98 jarda3)

Wysokość transportowa 12.25 stopy 3740.0 mm Less
Długość transportowa 37.33 stopy 11370.0 mm Less
Promień obrotu rufy 11.5 stopy 3500.0 mm Less
Długość do środka rolek 13.25 stopy 4040.0 mm Less
Długość gąsienicy 16.5 stopy 5040.0 mm Less
Prześwit 1.67 stopy 520.0 mm Less
Rozstaw gąsienic – podwozie długie 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Rozstaw gąsienic – podwozie długie wąskie 7.83 stopy 2390.0 mm Less
Szerokość transportowa – podwozie długie 10.5 stopy 3190.0 mm Less
Szerokość transportowa – podwozie długie wąskie 9.83 stopy 2990.0 mm Less
Wysokość kabiny 10.42 stopy 3170.0 mm Less
Wysokość kabiny z górną osłoną 11.42 stopy 3480.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 4.0 stopy 1220.0 mm Less
Uwaga *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 164.0 gal. 620.0 l Less
Układ chłodzenia 11.0 gal. 43.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu (każdy) 5.0 gal. 19.0 l Less
Zwolnica (każda) 2.0 gal. 8.0 l Less
Olej silnikowy (z filtrem) 8.0 gal. 32.0 l Less
Pojemność układu hydraulicznego (ze zbiornikiem oleju) 100.0 gal. 380.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 46.0 gal. 175.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 11.0 gal. 41.0 l Less

Wymiary: prosty wysięgnik 6,9 m (22 stóp 8 cali); ramię R 3,2 m (10 stóp 6 cali); pojemność łyżki 2,28 m3 (2,98 jarda3)

Wysokość transportowa 11.42 stopy 3480.0 mm Less
Długość transportowa 37.67 stopy 11480.0 mm Less
Promień obrotu rufy 11.5 stopy 3500.0 mm Less
Długość do środka rolek 13.25 stopy 4040.0 mm Less
Długość gąsienicy 16.5 stopy 5040.0 mm Less
Prześwit 1.67 stopy 520.0 mm Less
Rozstaw gąsienic – podwozie długie 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Rozstaw gąsienic – podwozie długie wąskie 7.83 stopy 2390.0 mm Less
Szerokość transportowa – podwozie długie 10.5 stopy 3190.0 mm Less
Szerokość transportowa – podwozie długie wąskie 9.83 stopy 2990.0 mm Less
Wysokość kabiny 10.42 stopy 3170.0 mm Less
Wysokość kabiny z górną osłoną 11.42 stopy 3480.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 4.0 stopy 1220.0 mm Less
Uwaga *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. Less

Zakresy robocze: prosty wysięgnik 6,9 m (22 stóp 8 cali); ramię R 3,9 m (12 stóp 10 cali); pojemność łyżki 2,28 m3 (2,98 jarda3)

Maksymalna głębokość kopania 21.75 stopy 6640.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 40.5 stopy 12340.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 45.17 stopy 13760.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 33.67 stopy 10260.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 11.08 stopy 3370.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 21.33 stopy 6510.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 18.42 stopy 5610.0 mm Less
Uwaga *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. Less

Zakresy robocze: prosty wysięgnik 6,9 m (22 stóp 8 cali); ramię R 3,2 m (10 stóp 6 cali); pojemność łyżki 2,28 m3 (2,98 jarda3)

Maksymalna głębokość kopania 19.5 stopy 5940.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 38.17 stopy 11630.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 43.08 stopy 13120.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 31.5 stopy 9610.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 13.08 stopy 3990.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 19.0 stopy 5790.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 16.33 stopy 4970.0 mm Less
Uwaga *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. Less

Wydajność

  • Silnik C9.3 ACERT™ jest zgodny z wymogami norm emisji spalin Normy emisji EPA Tier 4 Final i EU Stage IV.
  • Tryby zarządzania mocą pomagają jeszcze lepiej kontrolować zużycie paliwa.
  • W trybie zwiększonego udźwigu wzrasta ciśnienie w obwodach, aby dodatkowo poprawić parametry procesu podnoszenia — co jest bardzo pomocne w niektórych sytuacjach.
  • Wysięgnik SmartBoom™ ogranicza naprężenia i drgania przenoszone na maszynę i kabinę, szczególnie podczas prac z młotem hydraulicznym.

Technologie Cat® Connect

  • Rozwiązania technologiczne Cat Connect pozwalają zwiększyć wydajność, zminimalizować koszty operacyjne i zoptymalizować zwrot z inwestycji dzięki technologiom LINK i DETECT.
  • System VisionLink® zapewnia bezprzewodowy dostęp do informacji na temat działania maszyny, w tym jej położenia, czasu przestojów, zużycia paliwa, wydajności oraz kodów diagnostycznych.

Konserwacja

  • Elementy poddawane rutynowym czynnościom serwisowym, takie jak punkty smarowania i zawory płynów, są łatwo dostępne z poziomu podłoża.
  • Równoległy układ chłodzenia upraszcza czyszczenie.
  • Drzwiczki serwisowe zapewniają ochronę przed zanieczyszczeniami
  • Liczne porty S·O·SSM i przyłącza do pomiaru ciśnienia pomagają zapobiegać przestojom związanym z konserwacją.

Komfort

  • Pełnowymiarowa kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha i wygodna.
  • Konsole joysticka i podłokietniki można regulować. Regulowane fotele z zawieszeniem pneumatycznym są wyposażone w funkcje ogrzewania i chłodzenia.

Wszechstronność

  • Prace rozbiórkowe z zastosowaniem nożyc lub narzędzi wieloczynnościowych firmy Cat są szybkie i łatwe.
  • Szybkozłącze Cat umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Funkcja sterowania osprzętem zapamiętuje wartości ciśnienia i przepływu dla maks. 20 narzędzi, co pozwala skrócić czas przestojów.

Trwałość

  • Wysięgniki i ramiona są przystosowane do długiej eksploatacji.
  • W strefach wysokich naprężeń zastosowano odlewane i kute części połączone z konstrukcjami skrzynkowymi wyposażonymi w płyty wzmacniające. Nakładki, ogniwa, rolki i koła napinające gąsienic oraz zwolnice są wykonane ze stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami wydłużają czas eksploatacji podwozia i ograniczają hałas.

Bezpieczeństwo

  • Układ inteligentnego tankowania umożliwia szybkie napełnienie zbiornika maszyny z zewnętrznego źródła paliwa i automatycznie zatrzymuje dopływ paliwa, gdy zbiornik jest pełny lub źródło paliwa jest puste, eliminując czynnik losowy i przedwczesne zużycie pompy.
  • Tylna i opcjonalne boczne kamery poprawiają widoczność, pomagając operatorowi uzyskać wyższą wydajność.
  • Przedłużone poręcze i barierki umożliwiają bezpieczne wejście na górną platformę, a płyty antypoślizgowe ograniczają ryzyko poślizgnięcia się w trudnych warunkach pogodowych.