336F L XE (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model 336F L XE został stworzony, aby zwiększyć wydajność pracy oraz ograniczyć koszty utrzymania i eksploatacji, a jednocześnie zapewnić moc, ekonomikę paliwową i niezawodność potrzebne do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 306.0 KM 228.0 kW Less
Średnica cylindra 4.53 cale 115.0 mm Less
Skok tłoka 5.87 cale 149.0 mm Less
Pojemność skokowa 568.0 cale3 9.3 l Less
Moc maksymalna – SAE J1995 238 kW (319 KM/324 PS) 238 kW (319 KM/324 PS) Less
Moc użyteczna — ISO 14396 234 kW (314 KM/318 PS) 234 kW (314 KM/318 PS) Less
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349/ISO 9249 228 kW (306 KM/310 PS) 228 kW (306 KM/310 PS) Less

Masy

Masa eksploatacyjna 85100.0 funty 38600.0 kg Less

Masa maszyny

Masa eksploatacyjna* 81800.0 funty 37100.0 kg Less
Masa robocza** 85100.0 funty 38600.0 kg Less
Uwaga *336F L XE z przeciwwagą 5,1 t (5,6 t), wysięgnikiem długim HD, ramieniem R3.2DB (10'6"), łyżką GP 2,28 m3 (2,98 jarda3) i nakładkami TG 800 mm (32"). *336F L XE z przeciwwagą 5,1 t (5,6 t), wysięgnikiem długim HD, ramieniem R3.2DB (10'6"), łyżką GP 2,28 m3 (2,98 jarda3) i nakładkami TG 800 mm (32"). Less
Uwaga **336F L XE z przeciwwagą 6,1 t (6,7 t), wysięgnikiem długim HD, ramieniem R3.2DB (10'6"), łyżką GP 2,28 m3 (2,98 jarda3) i nakładkami TG 800 mm (32"). **336F L XE z przeciwwagą 6,1 t (6,7 t), wysięgnikiem długim HD, ramieniem R3.2DB (10'6"), łyżką GP 2,28 m3 (2,98 jarda3) i nakładkami TG 800 mm (32"). Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 8.7 obr./min 8.7 obr./min Less
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 80144.0 funt/stopę 109.0 kNm Less

Napęd

Maksymalna prędkość jazdy 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
Maksymalna siła uciągu 66139.0 funty-siła 294.0 kN Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 151.0 gal/min 570.0 l/min Less
Obwód mechanizmu obrotu – maks. natężenie przepływu 74.0 gal/min 279.0 l/min Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt o zwiększonym udźwigu 5511.0 psi 37000.0 kPa Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt standardowy 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 4061.0 psi 31500.0 kPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 8.0 gal/min 28.0 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 595.0 psi 4100.0 kPa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 164.0 gal. 620.0 l Less
Układ chłodzenia 11.0 gal. 43.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu (każdy) 5.0 gal. 19.0 l Less
Zwolnica (każda) 2.0 gal. 8.0 l Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 100.0 gal. 380.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 46.0 gal. 175.0 l Less
Olej silnikowy (z filtrem) 8.0 gal. 32.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 11.0 gal. 41.0 l Less

Poziom hałasu

Na zewnątrz – ISO 6395 105.0 dB(A) 105.0 dB(A) Less
Operator – SAE J1166/ISO 6396 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less

Wymiary: wysięgnik długi 6,50 m (21 stóp 4 cale); ramię R3.2DB (10 stóp 6 cali)

Wysokość transportowa (z wysokością występu nakładki gąsienicy) 11.5 stopy 3510.0 mm Less
Długość transportowa 36.75 stopy 11190.0 mm Less
Promień obrotu rufy 11.42 stopy 3490.0 mm Less
Długość do środka rolek 13.25 stopy 4040.0 mm Less
Długość gąsienicy 16.5 stopy 5030.0 mm Less
Prześwit pod maszyną z uwzględnieniem wysokości występów nakładki 1.67 stopy 510.0 mm Less
Prześwit pod maszyną bez uwzględnienia wysokości występów nakładki 1.58 stopy 480.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Szerokość transportowa — z płytami 600 mm (24 cali) 10.5 stopy 3190.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 700 mm (28 cale) 10.83 stopy 3290.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 800 mm (32 cale) 11.08 stopy 3390.0 mm Less
Wysokość kabiny 10.33 stopy 3150.0 mm Less
Wysokość kabiny z górną osłoną 11.0 stopy 3360.0 mm Less
Prześwit pod przeciwwagą (bez wysokości występu nakładki gąsienicy) 4.0 stopy 1220.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 850 mm (33 cale) 11.25 stopy 3440.0 mm Less

Zakresy robocze: wysięgnik długi 6,50 m (21 stóp 4 cale); ramię R3.2DB (10 stóp 6 cali)

Maksymalna głębokość kopania 24.58 stopy 7490.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 36.17 stopy 11020.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 33.83 stopy 10320.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 23.33 stopy 7110.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 8.58 stopy 2610.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 22.42 stopy 6820.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 18.08 stopy 5500.0 mm Less

Wydajność

  • Technologia Caterpillar XE, podobnie jak zawór Cat® Adaptive Control System (ACS), zapewnia maszynie do 20% niższe paliwa w porównaniu ze standardowym modelem 336F L, przy zachowaniu tego samego wysokiego poziomu wydajności.
  • Silnik C9.3 ACERT™ spełnia wymogi normy U.S. EPA Tier 4 Final, Tier 4 (Korea) i EU Stage IV.
  • Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika w zależności od obciążenia maszyny pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.
  • Tryby zarządzania mocą pomagają jeszcze lepiej kontrolować zużycie paliwa.

Technologia Cat Connect

  • Rozwiązania technologiczne Cat Connect umożliwiają zwiększenie wydajności, minimalizację kosztów eksploatacji i optymalizację zwrotu z inwestycji dzięki wykorzystaniu technologii LINK, GRADE i DETECT.
  • System Cat Production Measurement przekazuje informacje o masie ładunku do kabiny, co zapewnia bardziej wydajną pracę i precyzję załadunku.
  • System VisionLink® zapewnia bezprzewodowy dostęp do informacji na temat działania maszyny, w tym jej położenia, czasu przestojów, zużycia paliwa, wydajności oraz kodów diagnostycznych.
  • Układ kontroli nachylenia Cat Grade Control i funkcja AccuGrade™ zapewniają w czasie rzeczywistym informacje dotyczące czynności wybierania i narzucania materiału, aby pomóc operatowi w szybszym i bardziej precyzyjnym formowaniu nachyleń i wzniesień.

Konserwacja

  • Elementy używane w rutynowych czynnościach serwisowych, takie jak punkty smarowania i zawory płynów, są łatwo dostępne na poziomie podłoża.
  • Równoległy układ chłodzenia ułatwia czyszczenie.
  • Liczne porty S·O·SSM i przyłącza pomiaru ciśnienia pomagają zapobiegać przestojom związanym z konserwacją.

Komfort

  • Pełnowymiarowa kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha i wygodna.
  • Konsole joysticka i podłokietniki można regulować. Regulowane fotele z zawieszeniem pneumatycznym są wyposażone w funkcje ogrzewania i chłodzenia.
  • Monitor LCD umożliwia intuicyjną nawigację i wyświetlanie informacji w 44 językach.

Wszechstronność

  • Prace rozbiórkowe z zastosowaniem nożyc lub narzędzi wieloczynnościowych firmy Cat są szybkie i łatwe.
  • Praca w kamieniołomach nie stanowią problemu dzięki przeznaczonym do tego celu łyżkom i młotom Cat.
  • Szybkozłącze Cat umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Funkcja sterowania osprzętem zapamiętuje wartości ciśnienia i przepływu dla maks. 20 narzędzi, co pozwala skrócić czas przestojów.

Trwałość

  • Wysięgniki i ramiona są przystosowane do długiej eksploatacji.
  • W strefach wysokich naprężeń zastosowano odlewane i kute części połączone z konstrukcjami skrzynkowymi wyposażonymi w płyty wzmacniające. Nakładki, ogniwa, rolki i koła napinające gąsienic oraz zwolnice są wykonane ze stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami wydłużają czas eksploatacji podwozia i ograniczają hałas.

Bezpieczeństwo

  • Układ inteligentnego tankowania umożliwia szybkie napełnienie zbiornika maszyny z zewnętrznego źródła paliwa i automatycznie zatrzymuje dopływ paliwa, gdy zbiornik jest pełny lub źródło paliwa jest puste, eliminując czynnik losowy i przedwczesne zużycie pompy.
  • Tylna i boczne kamery poprawiają widoczność, pomagając operatorowi uzyskać wyższą wydajność.
  • Przedłużone poręcze i barierki umożliwiają bezpieczne wejście na górną platformę, a płyty antypoślizgowe ograniczają ryzyko poślizgnięcia się w trudnych warunkach pogodowych.