374F L (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model 374F L został stworzony, aby zwiększyć wydajność pracy i ograniczyć koszty utrzymania i eksploatacji, a jednocześnie zapewnić moc, niskie zużycie paliwa i niezawodność niezbędne do osiągnięcia sukcesu Twojej firmy.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 472.0 KM 352.0 kW Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.0 mm Less
Skok tłoka 6.7 cale 171.0 mm Less
Pojemność skokowa 928.0 cale3 15.2 l Less
Moc użyteczna — ISO 14396 362 kW/485 KM/492 PS 362 kW/485 KM/492 PS Less
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349/ISO 9249 352 kW/472 KM/479 PS 352 kW/472 KM/479 PS Less

Masy

Masa eksploatacyjna 161533.0 funty 73270.0 kg Less

Masa maszyny

Masa eksploatacyjna* 161533.0 funty 73270.0 kg Less
Uwaga *Wysięgnik do pracy ciężkiej 7,0 m (23 stopy), ramię M 2,57 m (8 stóp 5 cali), łyżka 4,6 m3 (6 jardów3), nakładki gąsienic 650 mm (26 cali). *Wysięgnik do pracy ciężkiej 7,0 m (23 stopy), ramię M 2,57 m (8 stóp 5 cali), łyżka 4,6 m3 (6 jardów3), nakładki gąsienic 650 mm (26 cali). Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 6.5 obr./min 6.5 obr./min Less
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 158576.0 funt/stopę 215.0 kNm Less

Napęd

Maksymalna prędkość jazdy 2.6 mile/h 4.1 km/h Less
Maksymalna siła uciągu 110718.0 funty-siła 492.0 kN Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 237.0 gal/min 896.0 l/min Less
Maksymalny przepływ – jazda 251.0 gal/min 952.0 l/min Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 16.6 gal/min 63.0 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 638.0 psi 4400.0 kPa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 247.0 gal. 935.0 l Less
Układ chłodzenia 20.0 gal. 74.0 l Less
Układ oleju silnikowego 16.0 gal. 60.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu (każdy) 3.2 gal. 12.0 l Less
Zwolnica (każda) 5.8 gal. 22.0 l Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 193.0 gal. 729.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 162.0 gal. 612.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 13.0 gal. 48.0 l Less

Poziom hałasu

Na zewnątrz – ISO 6395 108.0 dB(A) 108.0 dB(A) Less
Operator – SAE J1166/ISO 6396 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less

Wymiary: wysięgnik do pracy ciężkiej 7,0 m (23 stóp 0 cali); ramię M2.57WB (8 stóp 5 cali)

Wysokość transportowa 15.17 stopy 4630.0 mm Less
Długość transportowa 41.5 stopy 12660.0 mm Less
Promień obrotu rufy 13.17 stopy 4015.0 mm Less
Długość do środka rolek 15.42 stopy 4705.0 mm Less
Długość gąsienicy 19.25 stopy 5870.0 mm Less
Prześwit 2.75 stopy 840.0 mm Less
Rozstaw gąsienic zsuniętych 9.0 stopy 2750.0 mm Less
Rozstaw gąsienic rozsuniętych 11.17 stopy 3410.0 mm Less
Szerokość transportowa – z płytami 650 mm (24 cali) 11.17 stopy 3400.0 mm Less
Szerokość transportowa — z płytami 900 mm (35 cali) 11.92 stopy 3650.0 mm Less
Wysokość kabiny 11.67 stopy 3550.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 5.08 stopy 1540.0 mm Less

Zakresy robocze: wysięgnik do pracy ciężkiej 7,0 m (23 stóp 0 cali); ramię M2.57WB (8 stóp 5 cali)

Maksymalna głębokość kopania 23.67 stopy 7220.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 37.5 stopy 11450.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 36.17 stopy 11010.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 23.17 stopy 7080.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 11.42 stopy 3490.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 23.08 stopy 7060.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 13.58 stopy 4140.0 mm Less

Wydajność

  • Silnik C15 ACERT™ jest zgodny z wymogami norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Tier 4 Final (Korea) i Stage IV (UE).
  • Unikalny zawór układu ACS (Adaptive Control System) firmy Cat® zapewnia maszynie nawet o 30%* niższe zużycie paliwa w porównaniu z modelem 374D L przy równie wysokim poziomie wydajności.
  • Funkcja automatycznej regulacji prędkości obrotowej silnika w zależności od obciążenia maszyny pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.
  • Tryby zarządzania mocą pomagają jeszcze lepiej kontrolować zużycie paliwa.
*Wyniki polowe przy wykorzystaniu systemu Product Link™.

Technologia Cat Connect

  • Rozwiązania technologiczne Cat Connect umożliwiają zwiększenie wydajności, minimalizację kosztów eksploatacji i optymalizację zwrotu z inwestycji dzięki wykorzystaniu technologii LINK, GRADE i DETECT.
  • System Cat Production Measurement przekazuje informacje o masie ładunku do kabiny, co zapewnia bardziej wydajną pracę i precyzję załadunku.
  • System VisionLink® zapewnia bezprzewodowy dostęp do informacji na temat działania maszyny, w tym jej położenia, czasu przestojów, zużycia paliwa, wydajności oraz kodów diagnostycznych.
  • Układ kontroli nachylenia Cat Grade Control i funkcja AccuGrade™ zapewniają w czasie rzeczywistym informacje dotyczące czynności wybierania i narzucania materiału, aby pomóc operatowi w szybszym i bardziej precyzyjnym formowaniu nachyleń i wzniesień.

Konserwacja

  • Elementy podlegające rutynowym czynnościom serwisowym, takie jak punkty smarowania, zawory płynów czy filtry, są łatwo dostępne z poziomu podłoża.
  • Równoległy układ chłodzenia upraszcza czyszczenie.
  • Liczne porty S∙O∙SSM i przyłącza diagnostycznego pomiaru ciśnienia pomagają zapobiegać przestojom związanym z konserwacją.

Komfort

  • Kabina jest wygodniejsza i zapewnia o 3 dB(A) niższy poziom hałasu niż w modelu 374D L.
  • Konsole joysticka i podłokietniki można regulować. Regulowane fotele z zawieszeniem pneumatycznym są wyposażone w funkcje ogrzewania i chłodzenia.
  • Monitor LCD umożliwia intuicyjną nawigację i wyświetlanie informacji w 44 językach.

Wszechstronność

  • Prace rozbiórkowe z zastosowaniem nożyc lub narzędzi wieloczynnościowych firmy Cat są szybkie i łatwe.
  • Praca w kamieniołomach nie stanowią problemu dzięki przeznaczonym do tego celu łyżkom i młotom Cat.
  • Szybkozłącze Cat umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Funkcja sterowania osprzętem zapamiętuje wartości ciśnienia i przepływu dla maks. 20 narzędzi, co pozwala skrócić czas przestojów.

Trwałość

  • Wysięgniki i ramiona są przystosowane do długiej eksploatacji.
  • W strefach wysokich naprężeń zastosowano odlewane i kute części połączone z konstrukcjami skrzynkowymi wyposażonymi w płyty wzmacniające. Nakładki, ogniwa, rolki i koła napinające gąsienic oraz zwolnice są wykonane ze stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami wydłużają czas eksploatacji podwozia i ograniczają hałas.

Bezpieczeństwo

  • Układ inteligentnego tankowania umożliwia szybkie napełnienie zbiornika maszyny z zewnętrznego źródła paliwa i automatycznie zatrzymuje dopływ paliwa, gdy zbiornik jest pełny lub źródło paliwa jest puste, eliminując czynnik losowy i przedwczesne zużycie pompy.
  • Tylna i boczne kamery poprawiają widoczność, pomagając operatorowi uzyskać wyższą wydajność.
  • Duże stopnie o ząbkowanej powierzchni, przedłużone poręcze i barierki, a także płyty antypoślizgowe ułatwiają wsiadanie i poruszanie się po maszynie.

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań