390F L (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model 390F L został stworzony, aby zwiększyć wydajność pracy oraz ograniczyć koszty utrzymania i eksploatacji, a jednocześnie zapewnić moc, ekonomikę paliwową i niezawodność potrzebne do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 524.0 KM 391.0 kW Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1104.5 cale3 18.1 l Less
Moc użyteczna — ISO 14396 405 kW (543 KM/551 PS) 405 kW (543 KM/551 PS) Less
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349/ISO 9249 391 kW (524 KM/532 PS) 391 kW (524 KM/532 PS) Less

Masy

Masa eksploatacyjna 198070.0 funty 86840.0 kg Less

Masa maszyny

Masa eksploatacyjna* 198070.0 funty 86840.0 kg Less
Uwaga *Wysięgnik do pracy ciężkiej 7,25 m (23 stopy 9 cali), ramię M 2,92 m (9 stóp 7 cali), łyżka 6,0 m3 (7,84 jardów3), nakładki gąsienic 650 mm (26 cali). *Wysięgnik do pracy ciężkiej 7,25 m (23 stopy 9 cali), ramię M 2,92 m (9 stóp 7 cali), łyżka 6,0 m3 (7,84 jardów3), nakładki gąsienic 650 mm (26 cali). Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 6.2 obr./min 6.2 obr./min Less
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 191766.0 funt/stopę 260.0 kNm Less

Napęd

Maksymalna prędkość jazdy 2.8 mile/h 4.5 km/h Less
Maksymalna siła uciągu 132637.0 funty-siła 590.0 kN Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 251.0 gal/min 952.0 l/min Less
Maksymalny przepływ – jazda 281.0 gal/min 1064.0 l/min Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 17.7 gal/min 67.0 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 638.0 psi 4400.0 kPa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 328.0 gal. 1240.0 l Less
Układ chłodzenia 20.0 gal. 74.0 l Less
Układ oleju silnikowego 16.0 gal. 60.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu (każdy) 5.0 gal. 19.0 l Less
Zwolnica (każda) 5.5 gal. 21.0 l Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 263.0 gal. 997.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 215.0 gal. 813.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 13.0 gal. 48.0 l Less

Wymiary: wysięgnik do pracy ciężkiej 7,25 m (23 stopy 9 cali); ramię M2.92JC (9 stóp 7 cali)

Wysokość transportowa 16.08 stopy 4890.0 mm Less
Długość transportowa 44.92 stopy 13690.0 mm Less
Promień obrotu rufy 15.42 stopy 4700.0 mm Less
Długość do środka rolek 16.83 stopy 5120.0 mm Less
Długość gąsienicy 20.83 stopy 6358.0 mm Less
Prześwit 2.92 stopy 900.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 9.0 stopy 2750.0 mm Less
Szerokość transportowa – z płytami 650 mm (24 cali) 13.67 stopy 4160.0 mm Less
Szerokość transportowa — z płytami 900 mm (35 cali) 14.5 stopy 4410.0 mm Less
Wysokość kabiny 12.0 stopy 3650.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 5.42 stopy 1640.0 mm Less

Zakresy robocze: wysięgnik do pracy ciężkiej 7,25 m (23 stopy 9 cali); ramię M2.92JC (9 stóp 7 cali)

Maksymalna głębokość kopania 23.5 stopy 7160.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 40.08 stopy 12230.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 40.58 stopy 12360.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 26.25 stopy 7990.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 12.08 stopy 3680.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 23.0 stopy 7020.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 14.83 stopy 4530.0 mm Less

Poziom hałasu

Na zewnątrz – ISO 6395 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Operator – SAE J1166/ISO 6396 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less

Wydajność

  • Silnik C18 ACERT™ jest zgodny z wymogami normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Tier 4 Final (Korea) i Stage IV (UE).
  • Unikalny zawór układu ACS (Adaptive Control System) firmy Cat® zapewnia maszynie nawet o 29%* niższe zużycie paliwa w porównaniu z modelem 390D L przy równie wysokim poziomie wydajności.
  • Technologia kontroli emisji spalin działa bez zarzutu — nie wymaga podejmowania żadnych działań ani zatrzymywania maszyny w celu przeprowadzenia regeneracji.
  • Funkcja automatycznej regulacji prędkości obrotowej silnika w zależności od obciążenia maszyny pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.
  • Tryby zarządzania mocą pomagają jeszcze lepiej kontrolować zużycie paliwa.
*Wyniki polowe przy wykorzystaniu systemu Product Link™.

Technologia Cat Connect

  • Rozwiązania technologiczne Cat Connect umożliwiają zwiększenie wydajności, minimalizację kosztów eksploatacji i optymalizację zwrotu z inwestycji dzięki wykorzystaniu technologii LINK, GRADE i DETECT.
  • System Cat Production Measurement przekazuje informacje o masie ładunku do kabiny, co zapewnia bardziej wydajną pracę i precyzję załadunku.
  • System VisionLink® zapewnia bezprzewodowy dostęp do informacji na temat działania maszyny, w tym jej położenia, czasu przestojów, zużycia paliwa, wydajności oraz kodów diagnostycznych.
  • Układ kontroli nachylenia Cat Grade Control i funkcja AccuGrade™ zapewniają w czasie rzeczywistym informacje dotyczące czynności wybierania i narzucania materiału, aby pomóc operatowi w szybszym i bardziej precyzyjnym formowaniu nachyleń i wzniesień.

Konserwacja

  • Elementy podlegające rutynowym czynnościom serwisowym, takie jak punkty smarowania, zawory płynów czy filtry, są łatwo dostępne z poziomu podłoża.
  • Równoległy układ chłodzenia upraszcza czyszczenie.
  • Liczne porty S∙O∙SSM i przyłącza diagnostycznego pomiaru ciśnienia pomagają zapobiegać przestojom związanym z konserwacją.

Komfort

  • Kabina jest wygodniejsza i zapewnia o 3 dB(A) niższy poziom hałasu niż w modelu 390D L.
  • Konsole joysticka i podłokietniki można regulować. Regulowane fotele z zawieszeniem pneumatycznym są wyposażone w funkcje ogrzewania i chłodzenia.
  • Monitor LCD umożliwia intuicyjną nawigację i wyświetlanie informacji w 44 językach.

Wszechstronność

  • Prace rozbiórkowe z zastosowaniem nożyc lub narzędzi wieloczynnościowych firmy Cat są szybkie i łatwe.
  • Praca w kamieniołomach nie stanowią problemu dzięki przeznaczonym do tego celu łyżkom i młotom Cat.
  • Szybkozłącze Cat umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Funkcja sterowania osprzętem zapamiętuje wartości ciśnienia i przepływu dla maks. 20 narzędzi, co pozwala skrócić czas przestojów.

Trwałość

  • Wysięgniki i ramiona są przystosowane do długiej eksploatacji.
  • W strefach wysokich naprężeń zastosowano odlewane i kute części połączone z konstrukcjami skrzynkowymi wyposażonymi w płyty wzmacniające. Nakładki, ogniwa, rolki i koła napinające gąsienic oraz zwolnice są wykonane ze stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami wydłużają czas eksploatacji podwozia i ograniczają hałas.

Bezpieczeństwo

  • Układ inteligentnego tankowania umożliwia szybkie napełnienie zbiornika maszyny z zewnętrznego źródła paliwa i automatycznie zatrzymuje dopływ paliwa, gdy zbiornik jest pełny lub źródło paliwa jest puste, eliminując czynnik losowy i przedwczesne zużycie pompy.
  • Tylna i boczne kamery poprawiają widoczność, pomagając operatorowi uzyskać wyższą wydajność.
  • Duże stopnie o ząbkowanej powierzchni, przedłużone poręcze i barierki, a także płyty antypoślizgowe ułatwiają wsiadanie i poruszanie się po maszynie.