352F XE (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model 352F L XE został stworzony, aby zwiększyć wydajność pracy oraz ograniczyć koszty utrzymania i eksploatacji, a jednocześnie zapewnić moc, ekonomikę paliwową i niezawodność potrzebne do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 408.0 KM 304.0 kW Less
Średnica cylindra 5.12 cale 130.0 mm Less
Skok tłoka 6.18 cale 157.0 mm Less
Pojemność skokowa 763.0 cale3 12.5 l Less
Moc maksymalna – SAE J1995 322 kW – 432 KM – 438 PS 322 kW – 432 KM – 438 PS Less
Moc użyteczna — ISO 14396 317 kW – 425 KM – 431 PS 317 kW – 425 KM – 431 PS Less
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349/ISO 9249 304 kW – 408 KM – 413 PS 304 kW – 408 KM – 413 PS Less

Masy

Masa eksploatacyjna 113229.0 funty 51360.0 kg Less

Masa maszyny

Masa eksploatacyjna* 113229.0 funty 51360.0 kg Less
Uwaga *Z wysięgnikiem R6.9m, ramieniem R3.35m, łyżką GP 3,1 m3 i nakładkami gąsienic DG 600 mm. *Z wysięgnikiem R6.9m, ramieniem R3.35m, łyżką GP 3,1 m3 i nakładkami gąsienic DG 600 mm. Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 8.5 obr./min 8.5 obr./min Less
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 109500.0 funt/stopę 148.5 kNm Less

Napęd

Maksymalna prędkość jazdy 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
Maksymalna siła uciągu 75300.0 funty-siła 335.0 kN Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 198.0 gal/min 750.0 l/min Less
Obwód mechanizmu obrotu – maks. natężenie przepływu 99.0 gal/min 375.0 l/min Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt o zwiększonym udźwigu 5510.0 psi 38000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 3990.0 psi 27500.0 kPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 6.9 gal/min 26.0 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt standardowy 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 190.0 gal. 720.0 l Less
Układ chłodzenia 13.2 gal. 50.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu (każdy) 2.6 gal. 10.0 l Less
Zwolnica (każda) 4.0 gal. 15.0 l Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 150.6 gal. 570.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 107.5 gal. 407.0 l Less
Olej silnikowy (z filtrem) 10.0 gal. 38.0 l Less
Pojemność zbiornika DEF 10.8 gal. 41.0 l Less

Wymiary — długie podwozie o zmiennym rozstawie: wzmocniony wysięgnik R 6,9 m (22 stopy 8 cali); ramię R3.35TB HD (11 stóp 0 cali)

Wysokość transportowa 11.65 stopy 3550.0 mm Less
Długość transportowa 38.78 stopy 11820.0 mm Less
Promień obrotu rufy 12.33 stopy 3760.0 mm Less
Długość do środka rolek 14.25 stopy 4340.0 mm Less
Długość gąsienicy 17.65 stopy 5380.0 mm Less
Prześwit pod maszyną z uwzględnieniem wysokości występów nakładki 2.33 stopy 710.0 mm Less
Prześwit pod maszyną bez uwzględnienia wysokości występów nakładki 2.43 stopy 740.0 mm Less
Rozstaw gąsienic zsuniętych 7.84 stopy 2390.0 mm Less
Rozstaw gąsienic rozsuniętych 9.48 stopy 2890.0 mm Less
Szerokość transportowa z nakładkami 600 mm – zsunięte 9.84 stopy 3000.0 mm Less
Szerokość transportowa z nakładkami 600 mm – rozsunięte 11.45 stopy 3490.0 mm Less
Wysokość kabiny 11.06 stopy 3370.0 mm Less
Wysokość kabiny z górną osłoną 11.61 stopy 3540.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi* 4.69 stopy 1430.0 mm Less
Uwaga *Bez uwzględnienia wysokości ostróg płyt. *Bez uwzględnienia wysokości ostróg płyt. Less

Zakresy robocze — długie podwozie o zmiennym rozstawie: wzmocniony wysięgnik R 6,9 m (22 stopy 8 cali); ramię R3.35TB HD (11 stóp 0 cali)

Maksymalna głębokość kopania 24.64 stopy 7510.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 38.42 stopy 11710.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 36.0 stopy 10970.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 24.87 stopy 7580.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 9.51 stopy 2900.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm 24.15 stopy 7360.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 18.64 stopy 5680.0 mm Less

Poziom hałasu

Na zewnątrz – ISO 6395 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Operator – SAE J1166/ISO 6396 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Wydajność

  • Technologia Cat® XE, podobnie jak wyjątkowy zawór układu Cat Adaptive Control System (ACS), pozwala zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 15% w porównaniu ze standardowym modelem 352F L, przy zachowaniu identycznej wydajności.
  • Silnik C13 ACERT™ spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV (UE).
  • Funkcja automatycznej kontroli prędkości silnika obniża jego obroty, zapewniając dalsze oszczędności paliwa.
  • Tryby zarządzania mocą umożliwiają bardziej aktywną kontrolę nad zużyciem paliwa.

Technologia Cat Connect

  • Rozwiązania technologiczne Cat Connect umożliwiają zwiększenie wydajności, minimalizację kosztów eksploatacji i optymalizację zwrotu z inwestycji dzięki wykorzystaniu technologii LINK, GRADE i DETECT.
  • System Cat Production Measurement przekazuje informacje o masie ładunku do kabiny, co zapewnia bardziej wydajną pracę i precyzję załadunku.
  • System VisionLink® zapewnia bezprzewodowy dostęp do informacji na temat działania maszyny, w tym jej położenia, czasu przestojów, zużycia paliwa, wydajności oraz kodów diagnostycznych.
  • Układ kontroli nachylenia Cat Grade Control i funkcja AccuGrade™ zapewniają w czasie rzeczywistym informacje dotyczące czynności wybierania i narzucania materiału, aby pomóc operatowi w szybszym i bardziej precyzyjnym formowaniu nachyleń i wzniesień.

Konserwacja

  • Elementy podlegające rutynowym czynnościom serwisowym, takie jak punkty smarowania, zawory płynów czy filtry, są łatwo dostępne z poziomu podłoża.
  • Równoległy układ chłodzenia upraszcza czyszczenie.
  • Liczne porty S∙O∙SSM i przyłącza diagnostycznego pomiaru ciśnienia pomagają zapobiegać przestojom związanym z konserwacją.

Komfort

  • Pełnowymiarowa kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha i wygodna.
  • Konsole joysticka i podłokietniki można regulować. Regulowane fotele z zawieszeniem pneumatycznym są wyposażone w funkcje ogrzewania i chłodzenia.
  • Monitor LCD umożliwia intuicyjną nawigację i wyświetlanie informacji w 44 językach.

Wszechstronność

  • Prace rozbiórkowe z zastosowaniem nożyc lub narzędzi wieloczynnościowych firmy Cat są szybkie i łatwe.
  • Praca w kamieniołomach nie stanowią problemu dzięki przeznaczonym do tego celu łyżkom i młotom Cat.
  • Szybkozłącze Cat umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Funkcja sterowania osprzętem zapamiętuje wartości ciśnienia i przepływu dla maks. 20 narzędzi, co pozwala skrócić czas przestojów.

Trwałość

  • Wysięgniki i ramiona są przystosowane do długiej eksploatacji.
  • W strefach wysokich naprężeń zastosowano odlewane i kute części połączone z konstrukcjami skrzynkowymi wyposażonymi w płyty wzmacniające. Nakładki, ogniwa, rolki i koła napinające gąsienic oraz zwolnice są wykonane ze stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami wydłużają czas eksploatacji podwozia i ograniczają hałas.

Bezpieczeństwo

  • Układ inteligentnego tankowania umożliwia szybkie napełnienie zbiornika maszyny z zewnętrznego źródła paliwa i automatycznie zatrzymuje dopływ paliwa, gdy zbiornik jest pełny lub źródło paliwa jest puste, eliminując czynnik losowy i przedwczesne zużycie pompy.
  • Tylna i boczne kamery poprawiają widoczność, pomagając operatorowi uzyskać wyższą wydajność.
  • Przedłużone poręcze i barierki umożliwiają bezpieczne wejście na górną platformę, a płyty antypoślizgowe ograniczają ryzyko poślizgnięcia się w trudnych warunkach pogodowych.