340F LRE

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Koparka hydrauliczna o dużym zasięgu Cat 340F LRE została opracowana tak, aby zmaksymalizować wydajność maszyn oraz obniżyć koszty posiadania i eksploatacji. Silnik ACERT zastosowany w maszynie spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV (UE), a jednocześnie zapewnia moc, ekonomikę paliwową oraz niezawodność potrzebną do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników. Prawdziwa moc tkwi w układzie hydraulicznym. Można przez cały dzień przemieszczać tony materiału, zachowując precyzję i utrzymując dużą prędkość. Jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę wyciszoną kabinę, która zapewnia wygodę i wysoką wydajność pracy operatora, punkty obsługowe ułatwiające rutynową konserwację oraz szeroką gamę osprzętu roboczego Cat pozwalającego wykonywać różnorodne zadania, można stwierdzić, że nie ma lepszej koparki o dużym zasięgu.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Moc użyteczna 306.0 KM 228.0 kW Less
Moc – ISO 9249 (jednostki metryczne) 228 kW (310 PS) 228 kW (310 PS) Less
Moc – ISO 14396 (jednostki metryczne) 234 kW (318 PS) 234 kW (318 PS) Less
Moc maksymalna – SAE J1995 238 kW (324 PS) 238 kW (324 PS) Less
Średnica cylindra 4.5 cale 115.0 mm Less
Skok tłoka 5.9 cale 149.0 mm Less
Pojemność skokowa 567.5 cale3 9.3 l Less

Masy

Masa eksploatacyjna 96122.0 funty 43600.0 kg Less
Masa maksymalna 96122.0 funty 43600.0 kg Less

Napęd

Maksymalna prędkość jazdy 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
Maksymalna siła uciągu 65419.0 funty-siła 291.0 kN Less
Zdolność pokonywania wzniesień 30°/70% 30°/70% Less

Układ hydrauliczny

Maks. natężenie przepływu: układ główny 150.6 gal/min 570.0 l/min Less
Maksymalne natężenie przepływu: mechanizm obrotu 73.7 gal/min 279.0 l/min Less
Maksymalne natężenie przepływu: obwód sterowania 7.7 gal/min 29.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie: osprzęt 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie: osprzęt (tryb zwiększonego udźwigu) 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie w układzie jezdnym 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie w układzie obracania 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie: obwód sterowania 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Siłownik wysięgnika: średnica 5.9 cale 150.0 mm Less
Siłownik wysięgnika: skok 56.7 cale 1440.0 mm Less
Siłownik ramienia: średnica 6.7 cale 170.0 mm Less
Siłownik ramienia: skok 68.4 cale 1738.0 mm Less
Siłownik łyżki B1: średnica 6.3 cale 160.0 mm Less
Siłownik łyżki B1: skok 53.4 cale 1356.0 mm Less

Gąsienice

Liczba płyt (po każdej stronie) 49 49 Less
Liczba rolek jezdnych (po każdej stronie) 9 9 Less
Liczba rolek podtrzymujących (po każdej stronie) 2 2 Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 8.8 obr./min 8.8 obr./min Less
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 80394.0 funt/stopę 109.0 kN∙m Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 163.8 gal. 620.0 l Less
Układ chłodzenia 11.4 gal. 43.0 l Less
Olej silnikowy (z filtrem) 8.5 gal. 32.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu (każdy) 5.0 gal. 19.0 l Less
Zwolnica (każda) 2.1 gal. 8.0 l Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 100.4 gal. 380.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 46.2 gal. 175.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 10.8 gal. 41.0 l Less

Poziom hałasu

Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora — ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Uwaga *Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. *Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. Less
Uwaga Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. Less

Normy

Hamulce ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Kabina z konstrukcją FOGS SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 Less
Kabina z konstrukcją ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
DEF ISO 22241-1:2006 ISO 22241-1:2006 Less

Ekonomika paliwowa

Wysoka moc i niskie zużycie paliwa.


Łatwość sterowania

Komfort i wygoda pozwalające operatorowi zachować wysoką wydajność pracy przez cały dzień.


Niezawodność i wydajność

Duża moc pozwalająca szybko i precyzyjnie przemieszczać materiał.


Osprzęt Cat

Zrób więcej, korzystając z zaledwie jednej maszyny


Wytrzymała konstrukcja

Konstrukcja przystosowana do pracy w trudnych warunkach.


Łatwość obsługi serwisowej

Konstrukcja zwiększająca bezpieczeństwo oraz ułatwiająca i przyspieszająca wykonywanie czynności serwisowych.


Zintegrowane technologie

Monitoruj, kontroluj i usprawniaj sposób wykonywania prac.


Kompleksowa obsługa klienta

Bezkonkurencyjna opieka serwisowa, na jaką zasługujesz.