352F LRE

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Koparka hydrauliczna o dużym zasięgu Cat 352F LRE została opracowana tak, aby zmaksymalizować wydajność maszyn oraz obniżyć koszty posiadania i eksploatacji. Silnik ACERT zastosowany w maszynie spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV (UE), a jednocześnie zapewnia moc, ekonomikę paliwową oraz niezawodność potrzebną do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników. Prawdziwa moc tkwi w układzie hydraulicznym. Można przez cały dzień przemieszczać tony materiału, zachowując precyzję i utrzymując dużą prędkość. Jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę wyciszoną kabinę, która zapewnia wygodę i wysoką wydajność pracy operatora, punkty obsługowe ułatwiające rutynową konserwację oraz szeroką gamę osprzętu roboczego Cat pozwalającego wykonywać różnorodne zadania, można stwierdzić, że nie ma lepszej koparki o dużym zasięgu.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Moc użyteczna 408.0 KM 304.0 kW Less
Moc maksymalna – SAE J1995 322 kW (438 PS) 322 kW (438 PS) Less
Moc – ISO 9249 304 kW (413 PS) 304 kW (413 PS) Less
Moc – ISO 14396 317 kW (431 PS) 317 kW (431 PS) Less
Średnica cylindra 5.1 cale 130.0 mm Less
Skok tłoka 6.2 cale 157.0 mm Less
Pojemność skokowa 763.0 cale3 12.5 N Less

Masy

Masa eksploatacyjna 130955.0 funty 59400.0 kg Less
Masa maksymalna 130955.0 funty 59400.0 kg Less

Układ hydrauliczny

Maks. natężenie przepływu: układ główny 203.0 gal/min 770.0 l/min Less
Maksymalne natężenie przepływu: mechanizm obrotu 102.0 gal/min 385.0 l/min Less
Maksymalne natężenie przepływu: obwód sterowania 7.1 gal/min 27.0 l/min Less
Maksymalny przepływ: obwód dodatkowy – wysokie ciśnienie 79.0 gal/min 300.0 l/min Less
Maksymalny przepływ: obwód dodatkowy – średnie ciśnienie 11.9 gal/min 45.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie: osprzęt 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie: osprzęt (tryb zwiększonego udźwigu) 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie w układzie jezdnym 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie w układzie obracania 3989.0 psi 27500.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie: obwód sterowania 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Siłownik wysięgnika: średnica 6.69 cale 170.0 mm Less
Siłownik wysięgnika: skok 147.6 cale 3748.0 mm Less
Siłownik ramienia: średnica 7.48 cale 190.0 mm Less
Siłownik ramienia: skok 169.5 cale 4306.0 mm Less
Siłownik łyżki B1: średnica 4.72 cale 120.0 mm Less
Siłownik łyżki B1: skok 109.8 cale 2788.0 mm Less

Napęd

Zdolność pokonywania wzniesień 30°/70% 30°/70% Less
Maksymalna prędkość jazdy 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
Maksymalna siła uciągu 74187.0 funty-siła 330.0 kN Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 8.7 obr./min 8.7 obr./min Less
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 109528.0 funt/stopę 148.5 kNm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 190.0 gal. 720.0 N Less
Układ chłodzenia 13.2 gal. 50.0 N Less
Olej silnikowy (z filtrem) 10.0 gal. 38.0 N Less
Napęd mechanizmu obrotu (każdy) 2.6 gal. 10.0 N Less
Zwolnica (każda) 4.0 gal. 15.0 N Less
Pojemność układu hydraulicznego (ze zbiornikiem oleju) 151.0 gal. 570.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 108.0 gal. 407.0 N Less
Zbiornik płynu DEF 10.8 gal. 41.0 N Less

Gąsienice

Liczba płyt (po każdej stronie) 52 52 Less
Liczba rolek jezdnych (po każdej stronie) 9 9 Less
Liczba rolek podtrzymujących (po każdej stronie) 3 3 Less

Poziom hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora –ISO 6396:2008* 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Uwaga *Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. *Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. Less
Uwaga Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. Less

Normy

Hamulce ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Kabina z konstrukcją FOGS SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 Less
Kabina z konstrukcją ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
DEF ISO 22241:2006 ISO 22241:2006 Less

Ekonomika paliwowa

Wysoka moc i niskie zużycie paliwa.


Łatwość sterowania

Komfort i wygoda pozwalające operatorowi zachować wysoką wydajność pracy przez cały dzień.


Niezawodność i wydajność

Duża moc pozwalająca szybko i precyzyjnie przemieszczać materiał.


Osprzęt Cat

Zrób więcej, korzystając z zaledwie jednej maszyny


Wytrzymała konstrukcja

Konstrukcja przystosowana do pracy w trudnych warunkach.


Łatwość obsługi serwisowej

Konstrukcja zwiększająca bezpieczeństwo oraz ułatwiająca i przyspieszająca wykonywanie czynności serwisowych.


Zintegrowane technologie

Monitoruj, kontroluj i usprawniaj sposób wykonywania prac.


Kompleksowa obsługa klienta

Bezkonkurencyjna opieka serwisowa, na jaką zasługujesz.