325F L (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wyobraź sobie siebie za joystickami jednej z najlepszych na świecie koparek o małym promieniu obrotu, nowej Cat® 325F L. Maszyna ta jest wyposażona w wysoce wydajny silnik C4.4 ACERT, spełniający wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE) ACERT™, który współpracuje z nowoczesnym układem hydraulicznym reagującym na każde polecenie.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 161.0 KM 120.0 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Pojemność skokowa 268.5 cale3 4.4 l Less
Moc – ISO 9249 (jednostki metryczne) 120 kW (163 PS/161 HP) 120 kW (163 PS/161 HP) Less
Moc – ISO 14396 (jednostki metryczne) 122 kW (166 PS/164 HP) 122 kW (166 PS/164 HP) Less

Masy

Masa eksploatacyjna 60032.0 funty 27230.0 kg Less

Masa maszyny

Minimalna masa eksploatacyjna 56460.0 funty 25610.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna 60032.0 funty 27230.0 kg Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 86.6 gal. 328.0 l Less
Układ chłodzenia 7.9 gal. 30.0 l Less
Układ oleju silnikowego 6.6 gal. 25.0 l Less
Zwolnica (każda) 2.1 gal. 8.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu (każdy) 2.1 gal. 8.0 l Less
Pojemność układu hydraulicznego (ze zbiornikiem) 74.0 gal. 280.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 33.8 gal. 128.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 5.0 gal. 19.0 l Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 11.2 obr./min 11.2 obr./min Less
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 45729.0 funt/stopę 62.0 kNm Less

Napęd

Maksymalna siła uciągu 45636.0 funty-siła 203.0 kN Less
Maksymalna prędkość jazdy 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Zdolność pokonywania wzniesień 30°/70% 30°/70% Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny – maks. natężenie przepływu 429 l/min (214,4 × 2 pompy) [113,3 gal/min (56,7 × 2 pompy)] 429 l/min (214,4 × 2 pompy) [113,3 gal/min (56,7 × 2 pompy)] Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt standardowy 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – osprzęt (tryb zwiększonego udźwigu) 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 3698.0 psi 25500.0 kPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 4.8 gal/min 18.0 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 595.0 psi 4100.0 kPa Less

Poziom hałasu

Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008 99 dB(A)* 99 dB(A)* Less
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora — ISO 6396:2008 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Uwaga *Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. *Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. Less

Wymiary: wysięgnik długi 5,7 m; ramię R2.9

Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 10.04 stopy 3060.0 mm Less
Wysokość transportowa – do szczytu wysięgnika 10.43 stopy 3180.0 mm Less
Długość transportowa 29.27 stopy 8920.0 mm Less
Promień obrotu rufy 5.64 stopy 1720.0 mm Less
Długość do środka rolek 11.98 stopy 3650.0 mm Less
Długość gąsienicy 14.63 stopy 4460.0 mm Less
Prześwit 1.48 stopy 450.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 7.81 stopy 2380.0 mm Less
Szerokość podwozia — z płytami 600 mm 9.78 stopy 2980.0 mm Less
Szerokość podwozia — z płytami 700 mm 10.1 stopy 3080.0 mm Less
Szerokość podwozia — z płytami 790 mm 10.4 stopy 3170.0 mm Less
Szerokość ramy górnej 9.78 stopy 2980.0 mm Less
Wysokość poręczy 10.43 stopy 3180.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 3.15 stopy 960.0 mm Less
Pojemność łyżki 1.56 jardy3 1.19 m3 Less

Zakresy robocze: wysięgnik długi 5,7 m; ramię R2.9

Maksymalna głębokość kopania 22.01 stopy 6710.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 32.12 stopy 9790.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 25.89 stopy 7890.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 9.71 stopy 2960.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm 21.46 stopy 6540.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 16.4 stopy 5000.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 35.96 stopy 10960.0 mm Less
Pojemność łyżki 1.56 jardy3 1.19 m3 Less
Siła kopania łyżki (ISO) 33721.0 funty-siła 150.0 kN Less
Siła kopania ramienia (ISO) 23830.0 funty-siła 106.0 kN Less

Wymiary: wysięgnik dwuczęściowy VA* — podstawa 2,4 m/część przednia 3,3 m; ramię R2.9

Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 10.04 stopy 3060.0 mm Less
Wysokość transportowa – do szczytu wysięgnika 10.3 stopy 3140.0 mm Less
Długość transportowa 30.12 stopy 9180.0 mm Less
Promień obrotu rufy 5.64 stopy 1720.0 mm Less
Długość do środka rolek 11.98 stopy 3650.0 mm Less
Długość gąsienicy 14.63 stopy 4460.0 mm Less
Prześwit 1.48 stopy 450.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 7.81 stopy 2380.0 mm Less
Szerokość podwozia — z płytami 600 mm 9.78 stopy 2980.0 mm Less
Szerokość podwozia — z płytami 700 mm 10.1 stopy 3080.0 mm Less
Szerokość podwozia — z płytami 790 mm 10.4 stopy 3170.0 mm Less
Szerokość ramy górnej 9.78 stopy 2980.0 mm Less
Wysokość poręczy 10.43 stopy 3180.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 3.15 stopy 960.0 mm Less
Pojemność łyżki 1.7 jardy3 1.3 m3 Less
Uwaga * Tylko na rynek europejski. * Tylko na rynek europejski. Less

Zakresy robocze: wysięgnik dwuczęściowy VA* — podstawa 2,4 m/część przednia 3,3 m; ramię R2.9

Maksymalna głębokość kopania 21.36 stopy 6510.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 33.23 stopy 10130.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 28.02 stopy 8540.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 11.22 stopy 3420.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm 21.06 stopy 6420.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 16.96 stopy 5170.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 38.22 stopy 11650.0 mm Less
Pojemność łyżki 1.7 jardy3 1.3 m3 Less
Siła kopania łyżki (ISO) 31473.0 funty-siła 140.0 kN Less
Siła kopania ramienia (ISO) 24055.0 funty-siła 107.0 kN Less
Uwaga * Tylko na rynek europejski. * Tylko na rynek europejski. Less

Wydajność

  • Silnik Cat C4.4 ACERT Tier 4 Final/Stage IV zużywa do 22% mniej paliwa niż zastąpiony przez niego silnik Tier 3/Stage IIIA, a ponadto jest przystosowany do paliwa biodiesel o zawartości biokomponentu do B20.
  • Maks wysokość podnoszenia to 4,5 m do przodu z obciążeniem 12 650 kg, na poziomie podłoża — do 8% więcej niż w przypadku poprzedniego modelu.
  • Układ chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia umożliwia pracę w upale.
  • Maszyna może pracować na wysokości do 3000 m bez konieczności redukcji mocy silnika.

Wszechstronność

  • Niewielkie gabaryty umożliwiają pracę w ciasnych przestrzeniach.
  • Prace rozbiórkowe są proste dzięki możliwości użycia młota, chwytaka, nożyc lub narzędzi wieloczynnościowych Cat.
  • Roboty ziemne i wykończeniowe przebiegają w szybki i łatwy sposób dzięki zastosowaniu zagęszczarki, kciuka, łyżki wykańczającej lub pochylanej firmy Cat.
  • Szybkozłącza umożliwiają błyskawiczną wymianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Poznaj całą gamę osprzętu do Twojej maszyny na www.cat.com/attachments.

Komfort

  • Pełnowymiarowa kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha i wygodna.
  • Automatyczny układ klimatyzacji pozwala utrzymywać równomierną temperaturę w kabinie.
  • Konsole joysticka i podłokietniki można regulować.
  • W pełni regulowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym zapewnia maksymalny poziom komfortu podczas długotrwałej pracy.
  • Monitor LCD umożliwia intuicyjną nawigację i wyświetlanie informacji w 44 językach.
  • Dostępna w wyposażeniu standardowym tylna kamera i boczne kamery po prawej stronie zapewniają lepszą widoczność.

Technologie

  • Pomiar głębokości i nachylenia dokonywany przez układ kontroli nachylenia Cat (Cat Grade Control) zwiększa wydajność i dokładność pracy operatora bez konieczności jej powtarzania.
  • System Product Link™/VisionLink® zapewnia łączność z maszyną i dostęp do danych dotyczących jej lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa i czasu przestojów, a także informacje o zdarzeniach i kodach diagnostycznych.

Konserwacja

  • Większość punktów obsługowych znajduje się na poziomie podłoża
  • Filtry zostały połączone z przedziałem pompy, co jeszcze bardziej zwiększa wygodę obsługi.
  • Szerokie drzwiczki serwisowe i dwuczęściowa pokrywa silnika z siłownikiem gazowym zapewniają łatwy dostęp.
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego przyspiesza rozruch i ułatwia konserwację układu paliwowego.

Bezpieczeństwo

  • Kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest bezpieczna, wygodna i cicha jak w najlepszych współczesnych samochodach ciężarowych.
  • Poręcze stopnie antypoślizgowe i śruby z łbami wpuszczanymi zmniejszają ryzyko poślizgnięcia się i potknięcia.
  • Cztery lusterka oraz tylna i boczna kamera zwiększają widoczność, umożliwiając bardziej wydajną pracę operatora.
  • Przegroda ognioodporna na całej długości, oddzielająca przedziały pompy i silnika.
  • Przełącznik odcinania dopływu paliwa na poziomie podłoża umożliwia wyłączenie silnika w przypadku zagrożenia.

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań.