320F L (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Koparka Cat® 320F L została stworzona z myślą o klientach wymagających niezawodnej eksploatacji przy niskich kosztach w przeliczeniu na godzinę pracy. Maszynę wyposażono w silnik C4.4 ACERT™ o niskim poziomie zużycia paliwa. Ma ona także sprawdzony układ hydrauliczny, umożliwiający wykonywanie zróżnicowanych zadań. W przeciwieństwie do innych marek w tej klasie wielkości, maszyna ma więcej wyjątkowych atrybutów: solidne elementy konstrukcyjne, mocne i stabilne podwozie, cichą i wygodą kabinę wyposażona w konstrukcję chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS), łatwo dostępne punkty obsługowe i wiele innych. Podsumowując: jeśli szukasz niezawodnej i trwałej koparki o niskich kosztach eksploatacji w przeliczeniu na godzinę – z doskonałym wsparciem technicznym ze strony godnej zaufania marki – model 320F L jest właściwym wyborem. To świetna inwestycja z biznesowego punktu widzenia.

Silnik

Jednostki:
Model silnika C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 161.0 KM 120.0 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Pojemność skokowa 269.0 cale3 4.4 l Less
Moc użyteczna — ISO 14396 122 kW (166 PS) 122 kW (166 PS) Less
Moc użyteczna — ISO 9249 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) Less
Prędkość obrotowa silnika 1800.0 obr./min 1800.0 obr./min Less

Masy

Masa eksploatacyjna 50706.0 funty 23000.0 kg Less

Masa maszyny

Minimalna masa eksploatacyjna 47399.0 funty 21500.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna 50706.0 funty 23000.0 kg Less

Wymiary: wysięgnik długi 5,7 m (18 stóp 8 cali); ramię R 2,9 m (9 stóp 6 cali); pojemność łyżki 1,19 m3 (1,56 jarda3)

Wysokość transportowa 10.25 stopy 3130.0 mm Less
Długość transportowa 31.33 stopy 9540.0 mm Less
Promień obrotu rufy 9.25 stopy 2830.0 mm Less
Długość do środka rolek 12.0 stopy 3650.0 mm Less
Długość gąsienicy 14.67 stopy 4460.0 mm Less
Prześwit 1.5 stopy 450.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 7.83 stopy 2380.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 600 mm (24 cale) 9.75 stopy 2980.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 700 mm (28 cali) 10.08 stopy 3080.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 790 mm (31 cali) 10.42 stopy 3170.0 mm Less
Wysokość poręczy 9.92 stopy 3010.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 3.33 stopy 1020.0 mm Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 11.2 obr./min 11.2 obr./min Less
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 45581.0 funt/stopę 61.8 kNm Less

Napęd

Maksymalna siła uciągu 46086.0 funty-siła 205.0 kN Less
Maksymalna prędkość jazdy 3.5 mile/h 5.6 km/h Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 113.0 gal/min 428.0 l/min Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt o zwiększonym udźwigu 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt standardowy 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 6.4 gal/min 24.3 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 569.0 psi 3920.0 kPa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 108.0 gal. 410.0 l Less
Układ chłodzenia 7.9 gal. 30.0 l Less
Układ oleju silnikowego 6.6 gal. 25.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu 2.1 gal. 8.0 l Less
Zwolnica (każda) 2.1 gal. 8.0 l Less
Pojemność zbiornika DEF 5.5 gal. 21.0 l Less
Pojemność układu hydraulicznego (ze zbiornikiem oleju) 68.7 gal. 260.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 30.4 gal. 115.0 l Less

Poziom hałasu

ISO 6396 – poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
ISO 6395 – poziom hałasu na zewnątrz 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less

Wymiary: wysięgnik dwuczęściowy VA; ramię R 2,9 m (9 stóp 6 cali); pojemność łyżki 1,3 m3 (1,70 jarda3)

Wysokość transportowa 9.92 stopy 3010.0 mm Less
Długość transportowa 32.08 stopy 9780.0 mm Less
Promień obrotu rufy 9.25 stopy 2830.0 mm Less
Długość do środka rolek 12.0 stopy 3650.0 mm Less
Długość gąsienicy 14.67 stopy 4460.0 mm Less
Prześwit 1.5 stopy 450.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 7.83 stopy 2380.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 600 mm (24 cale) 9.75 stopy 2980.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 700 mm (28 cali) 10.08 stopy 3080.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 790 mm (31 cali) 10.42 stopy 3170.0 mm Less
Wysokość poręczy 9.92 stopy 3010.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 3.33 stopy 1020.0 mm Less

Zakresy robocze: wysięgnik długi 5,7 m (18 stóp 8 cali); ramię R 2,9 m (9 stóp 6 cali); pojemność łyżki 1,19 m3 (1,56 jarda3)

Maksymalna głębokość kopania 22.0 stopy 6710.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 32.33 stopy 9850.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 31.0 stopy 9450.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 21.33 stopy 6500.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 7.17 stopy 2180.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 21.42 stopy 6540.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 18.42 stopy 5610.0 mm Less

Zakresy robocze: wysięgnik dwuczęściowy VA; ramię R 2,9 m (9 stóp 6 cali); pojemność łyżki 1,3 m3 (1,70 jarda3)

Maksymalna głębokość kopania 21.92 stopy 6680.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 33.5 stopy 10200.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 37.83 stopy 11520.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 27.58 stopy 8410.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 10.75 stopy 3270.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 21.58 stopy 6580.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 17.33 stopy 5290.0 mm Less

Wydajność

  • Silnik Cat C4.4 ACERT EU Stage IV zużywa do 8,5% mniej paliwa niż silnik Stage IIIB 320 przy podobnym udźwigu i stabilności.
  • Układ kontroli stałej prędkości silnika kontroluje obroty pompy i silnika, zmniejszając zużycie paliwa.
  • Recyrkulacja przepływu oleju w wysięgniku i ramieniu zapewnia niższe zużycie paliwa i krótszy czas trwania cyklu.
  • Funkcja zwiększonego udźwigu zapewnia płynne, kontrolowane podnoszenie bez ograniczeń.
  • Maksymalna siła odspajania łyżki jest dostępna przez cały czas bez ograniczeń.

Wszechstronność

  • Osprzęt Cat otwiera wiele nowych możliwości.
  • Szybkozłącza umożliwiają błyskawiczną wymianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Łyżki są konstruowane z myślą o realizowanej pracy i pozwalają zwiększyć wydajność i zyskowność.
  • Prace rozbiórkowe są proste dzięki możliwości użycia młota, chwytaka, nożyc lub narzędzi wieloczynnościowych Cat.

Komfort

  • Pełnowymiarowa kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha i wygodna.
  • Automatyczny układ klimatyzacji pozwala utrzymywać równomierną temperaturę w kabinie.
  • Konsole joysticka i podłokietniki można regulować.
  • Regulowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym jest wyposażony w funkcje ogrzewania i chłodzenia.
  • Monitor LED umożliwia intuicyjną nawigację i wyświetlanie informacji w 42 językach.

Obsługa serwisowa

  • Większość punktów obsługowych, takich jak punkty smarowania i zawory płynów, jest łatwo dostępnych z poziomu podłoża.
  • Szerokie drzwiczki serwisowe i jednoczęściowa pokrywa silnika umożliwiają łatwy dostęp .
  • Łatwo dostępne złącza kontrolne ciśnienia oraz porty S·O·SSM wydłużają czas pracy bez przestojów.
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego przyspiesza rozruch i konserwację układu paliwowego.

Trwałość

  • Wysięgniki i ramiona przystosowane do długiej eksploatacji.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami wydłużają okres eksploatacji podwozia.
  • Wysokociśnieniowy układ paliwowy z pompą wysokociśnieniową i wtryskiwaczami opracowano z myślą o trwałości i niezawodności.
  • Duże łożysko obrotu jest zabezpieczone wydłużonymi śrubami, aby umożliwić wykonywanie najbardziej intensywnych robót.

Bezpieczeństwo

  • Dźwignia uruchamiająca układ hydrauliczny blokuje wszystkie funkcje hydrauliczne.
  • Poręcz, powierzchnia antypoślizgowa i śruby z łbami wpuszczanymi ograniczają ryzyko poślizgnięcia się i potknięcia.
  • Przegroda ognioodporna na całej długości oddzielająca przedziały pompy i silnika.
  • Przełącznik odcinania dopływu paliwa na poziomie podłoża umożliwia wyłączenie silnika.
  • Dostępne w wyposażeniu standardowym tylna kamera, boczna kamera po prawej stronie i lusterka zapewniają lepszą widoczność.

Technologie

  • Technologia Cat Connect zwiększa wydajność na terenie budowy.
  • System Product Link™/VisionLink® zapewnia łączność z maszyną i dostęp do kluczowych informacji dotyczących jej lokalizacji, zużycia paliwa, czasu przestojów oraz zdarzeń i kodów diagnostycznych.

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań.