326F L/326F LN (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model 326F L/F LN został opracowany w taki sposób, aby zmaksymalizować wydajność maszyny oraz obniżyć koszty posiadania i eksploatacji. Silnik C7.1 ACERT™ i nowoczesny układ hydrauliczny pracują wspólnie, dzięki czemu możliwe jest przenoszenie wielu ton materiałów w ciągu dnia z niezwykłą precyzją, szybkością i wydajnością.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 200.0 KM 149.0 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.31 cale 135.0 mm Less
Pojemność skokowa 428.0 cale3 7.01 l Less
Moc – ISO 9249 (jednostki metryczne) 149 kW/200 KM/203 PS 149 kW/200 KM/203 PS Less
Moc – ISO 14396 (jednostki metryczne) 152 kW/204 KM/207 PS 152 kW/204 KM/207 PS Less
Prędkość obrotowa silnika (znamionowe) 1800.0 obr./min 1800.0 obr./min Less

Masy

Masa eksploatacyjna 59325.0 funty 26910.0 kg Less

Masa maszyny

Zakres masy (normalny) 25 660–26 910 kg (56 570–59 325 funtów) 25 660–26 910 kg (56 570–59 325 funtów) Less
Zakres mas (VA) 26 710–27 960 kg (58 885–61 640 funtów) 26 710–27 960 kg (58 885–61 640 funtów) Less
Zakres mas (bardzo duży zasięg) 29 290–30 370 kg (64 575–66 955 funtów) 29 290–30 370 kg (64 575–66 955 funtów) Less

Wymiary: wysięgnik długi 5,9 m (19 stóp 4 cale); ramię R 2,95 m (9 stóp 8 cali); pojemność łyżki 1,33 m3 (1,74 jarda3)*

Wysokość transportowa 10.58 stopy 3220.0 mm Less
Długość transportowa 33.0 stopy 10060.0 mm Less
Promień obrotu rufy 9.83 stopy 3000.0 mm Less
Długość do środka rolek 12.58 stopy 3830.0 mm Less
Długość gąsienicy 15.25 stopy 4640.0 mm Less
Prześwit 1.42 stopy 440.0 mm Less
Rozstaw gąsienic: podwozie długie 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Rozstaw gąsienic : podwozie długie wąskie 7.83 stopy 2390.0 mm Less
Szerokość podwozia: podwozie długie – z nakładkami 600 mm (24 cale) 10.5 stopy 3190.0 mm Less
Szerokość podwozia: podwozie długie – z nakładkami 900 mm (35 cale) 11.42 stopy 3490.0 mm Less
Szerokość podwozia: podwozie długie wąskie – z nakładkami 600 mm (24 cale) 9.83 stopy 2990.0 mm Less
Wysokość kabiny 9.83 stopy 3000.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 3.5 stopy 1060.0 mm Less
Uwaga *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 9.0 obr./min 9.0 obr./min Less
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 54137.0 funt/stopę 73.4 kNm Less

Napęd

Maksymalna siła uciągu 50807.0 funty-siła 226.0 kN Less
Maksymalna prędkość jazdy 3.3 mile/h 5.3 km/h Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 508 l/min (254 × 2 pompy) [134 gal/min (67 × 2 pompy)] 508 l/min (254 × 2 pompy) [134 gal/min (67 × 2 pompy)] Less
Układ główny – ciśnienie maksymalne – osprzęt standardowy 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Układ główny – ciśnienie maksymalne – osprzęt: tryb podnoszenia 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Układ główny – ciśnienie maksymalne – skok 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Układ główny – ciśnienie maksymalne – mechanizm obrotu 3973.0 psi 27400.0 kPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 7.9 gal/min 30.0 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 595.0 psi 4100.0 kPa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 137.4 gal. 520.0 l Less
Układ chłodzenia 7.9 gal. 30.0 l Less
Układ oleju silnikowego 6.3 gal. 24.0 l Less
Zwolnica (każda) 1.6 gal. 6.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu (każdy) 2.3 gal. 9.0 l Less
Pojemność układu hydraulicznego (ze zbiornikiem) 75.3 gal. 285.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 46.2 gal. 175.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 10.8 gal. 41.0 l Less

Poziom hałasu

ISO 6395 (na zewnątrz)* 103.0 dB(A) 103.0 dB(A) Less
ISO 6396 (wewnątrz kabiny) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Uwaga *Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. *Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. Less

Wymiary: wysięgnik dwuczęściowy VA podstawa 2,8 m (9 stóp 2 cale)/część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali); ramię R 2,95 m (9 stóp 8 cali); pojemność łyżki 1,33 m3 (1,74 jarda3)*

Wysokość transportowa 10.25 stopy 3120.0 mm Less
Długość transportowa 33.5 stopy 10200.0 mm Less
Promień obrotu rufy 9.83 stopy 3000.0 mm Less
Długość do środka rolek 12.58 stopy 3830.0 mm Less
Długość gąsienicy 15.25 stopy 4640.0 mm Less
Prześwit 1.42 stopy 440.0 mm Less
Rozstaw gąsienic: podwozie długie 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Rozstaw gąsienic : podwozie długie wąskie 7.83 stopy 2390.0 mm Less
Szerokość podwozia: podwozie długie – z nakładkami 600 mm (24 cale) 10.5 stopy 3190.0 mm Less
Szerokość podwozia: podwozie długie – z nakładkami 900 mm (35 cale) 11.42 stopy 3490.0 mm Less
Szerokość podwozia: podwozie długie wąskie – z nakładkami 600 mm (24 cale) 9.83 stopy 2990.0 mm Less
Wysokość kabiny 9.83 stopy 3000.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 3.5 stopy 1060.0 mm Less
Uwaga *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. Less

Zakresy robocze: wysięgnik długi 5,9 m (19 stóp 4 cale); ramię R 2,95 m (9 stóp 8 cali); pojemność łyżki 1,33 m3 (1,74 jarda3)*

Maksymalna głębokość kopania 22.33 stopy 6810.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 33.17 stopy 10110.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 24.42 stopy 7450.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 7.92 stopy 2410.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 21.75 stopy 6640.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 17.42 stopy 5300.0 mm Less
Siła kopania łyżki (ISO) 27202.0 funty-siła 121.0 kN Less
Siła kopania ramienia (ISO) 37318.0 funty-siła 166.0 kN Less
Uwaga *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. Less

Zakresy robocze: wysięgnik dwuczęściowy VA podstawa 2,8 m (9 stóp 2 cale)/część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali); ramię R 2,95 m (9 stóp 8 cali); pojemność łyżki 1,33 m3 (1,74 jarda3)*

Maksymalna głębokość kopania 21.92 stopy 6690.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 33.92 stopy 10330.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 27.33 stopy 8320.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 10.92 stopy 3320.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 21.58 stopy 6590.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 16.75 stopy 5100.0 mm Less
Uwaga *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. *Wszystkie wymiary są przybliżone i zależą od rodzaju łyżki. Less

Wydajność

  • Silnik C7.1 ACERT spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV (UE).
  • Zintegrowane układy elektroniczny, paliwowy, powietrzny i oczyszczania spalin zmniejszają zużycie paliwa oraz poziom emisji, a także wydłużają okresy międzyobsługowe.
  • Silnik może pracować na paliwie biodiesel o zawartości biokomponentu do B20, w mieszance z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki, co pozwala zmniejszyć jego zużycie.
  • Dostępne są trzy tryby mocy — wysoki, standardowy i ekonomiczny — które pozwalają kontrolować zużycie paliwa.
  • Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika w zależności od obciążenia maszyny pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.

Wszechstronność

  • Dostępnych jest wiele konfiguracji pozwalających realizować zróżnicowane zadania: wysięgnik długi 5,9 m z ramionami R 2,95 m lub R 2,5 m, wysięgnik dwuczęściowy z ramionami R 2,95 m lub R 2,5 m oraz wysięgnik długi 10,2 m z ramieniem 7,85 m.
  • Roboty ziemne i wykończeniowe przebiegają w szybki i łatwy sposób dzięki zastosowaniu zagęszczarki, łyżki wykańczającej lub pochylanej firmy Cat®.
  • Prace rozbiórkowe są proste dzięki możliwości użycia młota, chwytaka, nożyc lub narzędzi wieloczynnościowych Cat.
  • Szybkozłącza umożliwiają błyskawiczną wymianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.

Komfort

  • Pełnowymiarowa kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha i wygodna.
  • Automatyczny układ klimatyzacji utrzymuje równomierną temperaturę w kabinie.
  • Konsole joysticka i podłokietniki można regulować.
  • W pełni regulowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym zapewnia maksymalny poziom komfortu podczas długotrwałej pracy.
  • Monitor LCD umożliwia intuicyjną nawigację i wyświetlanie informacji w 44 językach.

Technologie

  • Pomiar głębokości i nachylenia dokonywany przez układ kontroli nachylenia Cat (Cat Grade Control) zwiększa wydajność i dokładność pracy operatora bez konieczności jej powtarzania.
  • System Product Link™/VisionLink® zapewnia łączność z maszyną i dostęp do danych dotyczących jej lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa i czasu przestojów, a także informacje o zdarzeniach i kodach diagnostycznych.

Konserwacja

  • Elementy podlegające rutynowym czynnościom serwisowym, takie jak punkty smarowania, zawory płynów czy filtry, są łatwo dostępne z poziomu podłoża.
  • Drzwiczki serwisowe zapewniają ochronę przed zanieczyszczeniami, a ich położenie może zostać zablokowane, aby ułatwić serwisowanie.
  • Układ chłodzenia jest wydajny i ułatwia konserwację.

Trwałość

  • Wytrzymała konstrukcja ramy typu X zapewnia dłuższą żywotność maszyny.
  • Wysięgniki i ramiona są przystosowane do długiej eksploatacji.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami wydłużają czas eksploatacji podwozia i ograniczają hałas.
  • Wysokociśnieniowy układ paliwowy z wysokociśnieniową pompą i wtryskiwaczami zwiększają niezawodność.

Bezpieczeństwo

  • Kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) pozwala na bezpieczną pracę.
  • Poręcze, stopnie antypoślizgowe i śruby z łbami wpuszczanymi ograniczają ryzyko poślizgnięcia się i potknięcia.
  • Lusterka oraz dostępna w wyposażeniu standardowym tylna i boczna kamera zwiększają widoczność.
  • Przełącznik odcinania dopływu paliwa na poziomie podłoża umożliwia wyłączenie silnika w przypadku zagrożenia.

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań.