323F L (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Cat® 323F L to najbardziej wydajna maszyna w swojej klasie. Układ Cat GRADE z funkcją Assist, niemal nieskończona liczba konfiguracji i liczne opcje osprzętu Cat pomagają błyskawicznie realizować 23-tonowe zadania.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 161.0 KM 120.0 kW Less
Średnica cylindra 4.1 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.3 cale 135.0 mm Less
Pojemność skokowa 433.0 cale3 7.1 N Less
Moc użyteczna — ISO 14396 122 kW (166 PS) 122 kW (166 PS) Less
Moc użyteczna — ISO 9249 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) Less
Eksploatacja 1500.0 obr./min 1500.0 obr./min Less
Układ jezdny 1800.0 obr./min 1800.0 obr./min Less

Masy

Masa eksploatacyjna 56659.0 funty 25700.0 kg Less

Masa maszyny

Minimalna masa eksploatacyjna 49824.0 funty 22600.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna 56659.0 funty 25700.0 kg Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 108.3 gal. 410.0 N Less
Układ chłodzenia 7.9 gal. 30.0 N Less
Układ oleju silnikowego 6.6 gal. 25.0 N Less
Zwolnica (każda) 2.1 gal. 8.0 N Less
Napęd mechanizmu obrotu (każdy) 2.1 gal. 8.0 N Less
Pojemność układu hydraulicznego (ze zbiornikiem oleju) 68.7 gal. 260.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 42.0 gal. 159.0 N Less
Zbiornik płynu DEF 5.3 gal. 20.0 N Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 11.0 obr./min 11.0 obr./min Less
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 45580.0 funt/stopę 61.8 kNm Less

Napęd

Maksymalna siła uciągu 46090.0 funty-siła 205.0 kN Less
Maksymalna prędkość jazdy 3.4 mile/h 5.5 km/h Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 112.0 gal/min 423.0 l/min Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt o zwiększonym udźwigu 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt standardowy 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 3698.0 psi 25500.0 kPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 5.3 gal/min 20.0 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 569.0 psi 3920.0 kPa Less

Poziom hałasu

ISO 6396 – poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
ISO 6395 – poziom hałasu na zewnątrz 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less

Wymiary: wysięgnik długi – 5,7 m (18 stóp 8 cali); ramię R2,9 m (9 stóp 6 cali); pojemność łyżki 1,19 m3 (1,56 jarda3)

Wysokość transportowa 10.25 stopy 3130.0 mm Less
Długość transportowa 31.33 stopy 9540.0 mm Less
Promień obrotu rufy 9.25 stopy 2830.0 mm Less
Długość do środka rolek 12.0 stopy 3650.0 mm Less
Długość gąsienicy 14.67 stopy 4460.0 mm Less
Prześwit 1.5 stopy 450.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 7.83 stopy 2380.0 mm Less
Szerokość transportowa — z płytami 600 mm (24 cali) 9.75 stopy 2980.0 mm Less
Szerokość transportowa — z płytami 700 mm (28 cali) 10.08 stopy 3080.0 mm Less
Szerokość transportowa — z płytami 790 mm (31 cali) 10.42 stopy 3170.0 mm Less
Wysokość poręczy 9.92 stopy 3010.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 3.33 stopy 1020.0 mm Less

Wymiary: wysięgnik VA – ramię R2,9 m (9 stóp 6 cali); pojemność łyżki 1,3 m3 (1,70 jarda3)

Wysokość transportowa 9.92 stopy 3010.0 mm Less
Długość transportowa 32.08 stopy 9780.0 mm Less
Promień obrotu rufy 9.25 stopy 2830.0 mm Less
Długość do środka rolek 12.0 stopy 3650.0 mm Less
Długość gąsienicy 14.67 stopy 4460.0 mm Less
Prześwit 1.5 stopy 450.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 7.83 stopy 2380.0 mm Less
Szerokość transportowa — z płytami 600 mm (24 cali) 9.75 stopy 2980.0 mm Less
Szerokość transportowa — z płytami 700 mm (28 cali) 10.08 stopy 3080.0 mm Less
Szerokość transportowa — z płytami 790 mm (31 cali) 10.42 stopy 3170.0 mm Less
Wysokość poręczy 9.92 stopy 3010.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 3.33 stopy 1020.0 mm Less

Zakresy robocze: wysięgnik długi – 5,7 m (18 stóp 8 cali); ramię R2,9 m (9 stóp 6 cali); pojemność łyżki 1,19 m3 (1,56 jarda3)

Maksymalna głębokość kopania 22.0 stopy 6710.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 32.33 stopy 9850.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 31.0 stopy 9450.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 21.33 stopy 6500.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 7.17 stopy 2180.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 21.42 stopy 6540.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 18.42 stopy 5610.0 mm Less

Zakresy robocze: wysięgnik VA – ramię R2,9 m (9 stóp 6 cali); pojemność łyżki 1,3 m3 (1,70 jarda3)

Maksymalna głębokość kopania 21.92 stopy 6680.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 33.5 stopy 10200.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 37.83 stopy 11520.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 27.58 stopy 8410.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 10.75 stopy 3270.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 21.58 stopy 6580.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 17.33 stopy 5290.0 mm Less

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań.

Technologie

  • Pomiar głębokości i nachylenia dokonywany przez układ kontroli nachylenia Cat (Cat Grade Control) zwiększa wydajność i dokładność pracy operatorów bez konieczności jej powtarzania.
  • Opcjonalny układ kontroli nachylenia Cat GRADE z funkcją ASSIST automatyzuje ruch wysięgnika i łyżki, włącznie z łyżkami z możliwością odchylania, pomagając operatorom o różnym poziomie umiejętności na kopanie płaskich rowów i odpowiednich nasypów za każdym razem.
  • System Product Link™/VisionLink® umożliwia nawiązanie łączności między właścicielem a jego sprzętem, zapewniając zdalny dostęp do informacji o lokalizacji maszyny, czasie pracy i przestojów, zużyciu paliwa, zdarzeniach oraz kodach diagnostycznych.

Wydajność

  • Maszyna spełnia wymogi europejskiej normy emisji spalin Stage IV i zużywa do 5% mniej paliwa niż model 323E L.
  • Tryby pracy i układ kontroli stałej prędkości silnika pomagają zarządzać zużyciem paliwa.
  • Płynne, kontrolowane podnoszenie bez limitu czasu jest dostępne wraz z funkcją zwiększonego udźwigu.
  • Maksymalna siła odspajania jest dostępna przez cały czas.

Wszechstronność

  • Opcje długiego i bardzo długiego wysięgnika pomagają w realizacji zadań.
  • Łyżki Cat i zagęszczarki przyspieszają i usprawniają realizację prac ziemnych i wykończeniowych.
  • Młoty, chwytaki, nożyce i narzędzia wieloczynnościowe Cat przyspieszają prace rozbiórkowe.
  • Szybkozłącza Cat umożliwiają błyskawiczną zmianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Zapoznaj się z całą ofertą osprzętu na www.cat.com/attachments.

Konserwacja

  • Elementy używane w rutynowych czynnościach serwisowych, takie jak punkty smarowania i zawory płynów, są łatwo dostępne na poziomie podłoża.
  • Drzwiczki serwisowe zapobiegają wnikaniu zanieczyszczeń, a ich pozycja może zostać zablokowana, aby ułatwić serwisowanie.
  • Wydajny układ chłodzenia zapewnia prosty dostęp do prac serwisowych.

Komfort

  • Pełnowymiarowa kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha i wygodna.
  • Automatyczny układ klimatyzacji pozwala utrzymywać równomierny poziom temperatury wewnątrz kabiny.
  • Standardowa kamera tylna i boczna zwiększają widoczność wokół maszyny.
  • Regulowane fotele z zawieszeniem pneumatycznym są wyposażone w funkcje ogrzewania i chłodzenia.
  • Monitor LCD umożliwia intuicyjną nawigację i możliwość wyświetlania informacji w 44 językach.

Trwałość

  • Duże łożysko obrotu jest zabezpieczone wydłużonymi śrubami, które pomagają w realizacji najbardziej intensywnych robót.
  • Odporny na ścieranie przewód Cat XT™-6 wytrzymuje duże ciśnienia w długim okresie czasu.
  • Wysięgniki i ramiona są przystosowane do długiej eksploatacji i objęte trzyletnią gwarancją na 10 000 godzin.
  • Zastosowano elementy odlewane i kute, które są połączone z konstrukcjami skrzynkowymi wyposażonymi w płyty wzmacniające.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami wydłużają czas eksploatacji podwozia i redukują hałas.