330F L (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

330F L/330F LN to mocna, niezawodna i paliwooszczędna maszyna. Silnik C7.1 ACERT™ w połączeniu z nowoczesnym układem hydraulicznym Caterpillar zapewnia możliwość przenoszenia ton materiałów przez cały dzień z zaskakującą precyzją i szybkością.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 235.0 KM 175.0 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.31 cale 135.0 mm Less
Pojemność skokowa 428.0 cale3 7.01 l Less
Moc maksymalna – SAE J1995 178 kW (242 KM) 178 kW (242 KM) Less
Moc – ISO 14396 178 kW (242 KM) 178 kW (242 KM) Less
Moc użyteczna — SAE J1349 175 kW (238 KM) 175 kW (238 KM) Less
Prędkość obrotowa silnika (znamionowe) 1800.0 obr./min 1800.0 obr./min Less
Prędkość obrotowa silnika (robocze) 1750.0 obr./min 1750.0 obr./min Less

Masy

Masa eksploatacyjna 67748.0 funty 30730.0 kg Less

Masa maszyny

Minimalna masa eksploatacyjna* 64177.0 funty 29110.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna** 67748.0 funty 30730.0 kg Less
Uwaga *Długie i wąskie podwozie, wysięgnik długi 6,15 m, ramię R2.65CB2, płyty gąsienicowe 600 mm z potrójną ostrogą, przeciwwaga 5,8 t, łyżka 1,71 m3. *Długie i wąskie podwozie, wysięgnik długi 6,15 m, ramię R2.65CB2, płyty gąsienicowe 600 mm z potrójną ostrogą, przeciwwaga 5,8 t, łyżka 1,71 m3. Less
Uwaga **Długie podwozie, wysięgnik długi 6,15 m, ramię R3.2CB2, płyty gąsienicowe 900 mm z potrójną ostrogą 600 mm, przeciwwaga 6,75 t, łyżka 1,51 m3. **Długie podwozie, wysięgnik długi 6,15 m, ramię R3.2CB2, płyty gąsienicowe 900 mm z potrójną ostrogą 600 mm, przeciwwaga 6,75 t, łyżka 1,51 m3. Less

Wymiary*: wysięgnik długi – 6,15 m (20 stóp 2 cali); ramię R3,2 m (10 stóp 6 cali)

Wysokość transportowa – do szczytu wysięgnika 11.06 stopy 3370.0 mm Less
Długość transportowa 34.09 stopy 10390.0 mm Less
Promień obrotu rufy 10.14 stopy 3090.0 mm Less
Długość do środka rolek 13.09 stopy 3990.0 mm Less
Długość gąsienicy 15.94 stopy 4860.0 mm Less
Prześwit* 1.61 stopy 490.0 mm Less
Rozstaw gąsienic – podwozie długie 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Rozstaw gąsienic – podwozie długie wąskie 7.84 stopy 2390.0 mm Less
Szerokość transportowa – podwozie długie – z płytami 600 mm 10.47 stopy 3190.0 mm Less
Szerokość transportowa – podwozie długie – z płytami 900 mm 11.45 stopy 3490.0 mm Less
Szerokość transportowa – podwozie długie wąskie – z płytami 600 mm 9.81 stopy 2990.0 mm Less
Wysokość kabiny** 9.97 stopy 3040.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi* 3.64 stopy 1110.0 mm Less
Pojemność łyżki 1.98 jardy3 1.51 m3 Less
Uwaga *Bez uwzględnienia wysokości ostróg płyt. *Bez uwzględnienia wysokości ostróg płyt. Less
Uwaga **Z uwzględnieniem wysokości ostróg płyt. **Z uwzględnieniem wysokości ostróg płyt. Less

Napęd

Maksymalna siła uciągu 55528.0 funty-siła 247.0 kN Less
Maksymalna prędkość jazdy 3.2 mile/h 5.1 km/h Less
Zdolność pokonywania wzniesień 30°/70% 30°/70% Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 2×247 [494] l/min (2×65,25 [130,5] gal/min) 2×247 [494] l/min (2×65,25 [130,5] gal/min) Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt o zwiększonym udźwigu 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt standardowy 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – jazda 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 3974.0 psi 27400.0 kPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 7.93 gal/min 30.0 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 595.0 psi 4100.0 kPa Less

Poziom hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora — ISO 6396:2008 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008 104 dB(A)* 104 dB(A)* Less
Uwaga *Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. *Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. Less

Wymiary*: wysięgnik długi – 6,15 m (20 stóp 2 cali); ramię R2,65 m (8 stóp 8 cali)

Wysokość transportowa – do szczytu wysięgnika 11.32 stopy 3450.0 mm Less
Długość transportowa 34.12 stopy 10400.0 mm Less
Promień obrotu rufy 10.14 stopy 3090.0 mm Less
Długość do środka rolek 13.09 stopy 3990.0 mm Less
Długość gąsienicy 15.94 stopy 4860.0 mm Less
Prześwit* 1.61 stopy 490.0 mm Less
Rozstaw gąsienic – podwozie długie 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Rozstaw gąsienic – podwozie długie wąskie 7.84 stopy 2390.0 mm Less
Szerokość transportowa – podwozie długie – z płytami 600 mm 10.47 stopy 3190.0 mm Less
Szerokość transportowa – podwozie długie – z płytami 900 mm 11.45 stopy 3490.0 mm Less
Szerokość transportowa – podwozie długie wąskie – z płytami 600 mm 9.81 stopy 2990.0 mm Less
Wysokość kabiny** 9.97 stopy 3040.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi* 3.64 stopy 1110.0 mm Less
Pojemność łyżki 1.98 jardy3 1.51 m3 Less
Uwaga *Bez uwzględnienia wysokości ostróg płyt. *Bez uwzględnienia wysokości ostróg płyt. Less
Uwaga **Z uwzględnieniem wysokości ostróg płyt. **Z uwzględnieniem wysokości ostróg płyt. Less

Zakresy robocze: wysięgnik długi – 6,15 m (20 stóp 2 cali); ramię R3,2 m (10 stóp 6 cali)

Maksymalna głębokość kopania 23.79 stopy 7250.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 35.04 stopy 10680.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 22.8 stopy 6950.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 7.51 stopy 2290.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm 23.26 stopy 7090.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 19.62 stopy 5980.0 mm Less
Pojemność łyżki 1.98 jardy3 1.51 m3 Less
Siła kopania łyżki (ISO) 28326.0 funty-siła 126.0 kN Less
Siła kopania ramienia (ISO) 40241.0 funty-siła 179.0 kN Less
Uwaga Wszystkie wymiary mogą się różnić w zależności od rodzaju łyżki. Wszystkie wymiary mogą się różnić w zależności od rodzaju łyżki. Less

Zakresy robocze: wysięgnik długi – 6,15 m (20 stóp 2 cali); ramię R2,65 m (8 stóp 8 cali)

Maksymalna głębokość kopania 21.98 stopy 6700.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 33.46 stopy 10200.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 22.31 stopy 6800.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 9.32 stopy 2840.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm 21.39 stopy 6520.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 18.64 stopy 5680.0 mm Less
Pojemność łyżki 2.24 jardy3 1.71 m3 Less
Siła kopania łyżki (ISO) 32597.0 funty-siła 145.0 kN Less
Siła kopania ramienia (ISO) 40466.0 funty-siła 180.0 kN Less
Uwaga Wszystkie wymiary mogą się różnić w zależności od rodzaju łyżki. Wszystkie wymiary mogą się różnić w zależności od rodzaju łyżki. Less

Wydajność

  • Płynne sterowanie wielofunkcyjne zabudowane z myślą o prostej obsłudze.
  • Tryb zwiększonego udźwigu zwiększa maksymalne ciśnienie, redukuje prędkość silnika i wydatek pompy, zwiększając możliwości obsługi.
  • Pakiet zapewniający zgodność z normami emisji spalin umożliwia normalną pracę maszyny bez przerw w cyklu roboczym.

Ekonomika

  • Silnik C7.1 ACERT spełnia wymogi europejskiej normy emisji spalin Stage IV i może pracować na paliwie biodiesel B20.
  • Zintegrowane układy elektryczne, paliwowe, powietrzne i oczyszczania spalin zmniejszają zużycie paliwa oraz emisję spalin, a także wydłużają okresy międzyserwisowe.
  • Dostępne są trzy tryby mocy – wysoki, standardowy i ekonomiczny – które pozwalają kontrolować zużycie paliwa.
  • Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika w zależności od obciążenia maszyny pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.
  • Kamera boczna zwiększa widzialność po stronie wysięgnika, pomagając operatorom zachować wyższą wydajność.

Wszechstronność

  • Roboty ziemne i wykańczające są szybkie i proste dzięki zastosowaniu zagęszczarki, łyżki wykańczającej lub pochylanej Cat®.
  • Prace rozbiórkowe są proste przy użyciu młota, chwytaka, nożyc lub narzędzi wieloczynnościowych Cat.
  • Szybkozłącza umożliwiają błyskawiczną zmianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny, a układ sterowania osprzętem dodatkowym maksymalizuje jego wydajność.

Technologie

  • System Product Link™/VisionLink® umożliwia nawiązanie łączności między właścicielem a jego sprzętem, zapewniając zdalny dostęp do informacji o lokalizacji maszyny, czasie pracy i przestojów, zużyciu paliwa, zdarzeniach oraz kodach diagnostycznych.
  • Pomiar głębokości i nachylenia dokonywany przez układ kontroli nachylenia Cat (Cat Grade Control) zwiększa wydajność i dokładność pracy operatorów bez konieczności jej powtarzania.

Konserwacja

  • Elementy używane w rutynowych czynnościach serwisowych, takie jak punkty smarowania i zawory płynów, są łatwo dostępne na poziomie podłoża.
  • Drzwiczki serwisowe chronią przed zanieczyszczeniami, a ich zatrzask ułatwia wykonywanie prac serwisowych.
  • Układ chłodzenia reguluje się, ułatwiając konserwację.

Komfort

  • Pełnowymiarowa kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha i wygodna.
  • Automatyczny układ klimatyzacji utrzymuje stałą temperaturę w kabinie.
  • Podłokietniki i konsole joysticków są regulowane.
  • Regulowane fotele z zawieszeniem pneumatycznym są wyposażone w funkcje ogrzewania i chłodzenia.
  • Monitor LCD umożliwia intuicyjną nawigację i możliwość wyświetlania informacji w 44 językach.

Trwałość

  • Duże łożysko obrotu jest zabezpieczone wydłużonymi śrubami, które pomagają w realizacji najbardziej intensywnych robót.
  • Odporny na ścieranie przewód Cat XT™-6 wytrzymuje duże ciśnienia w długim okresie czasu.
  • Wysięgniki i ramiona są przystosowane do długiej eksploatacji.
  • Zastosowano elementy odlewane i kute, które są połączone z konstrukcjami skrzynkowymi wyposażonymi w płyty wzmacniające.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami wydłużają czas eksploatacji podwozia i redukują hałas.
  • Osłony chronią podzespoły przed zanieczyszczeniami i materiałami z miejsca pracy.

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań.