335F L (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Koparka Cat® 335F L zapewnia doskonałą wydajność i sprawność oraz umożliwia wykonywanie wszelkich prac nawet w najciaśniejszych przestrzeniach. Ta wyjątkowa, wytrzymała maszyna pozwala wykonać niemal każdą pracę w ograniczonej przestrzeni.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 200.0 KM 149.0 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.31 cale 135.0 mm Less
Pojemność skokowa 428.0 cale3 7.01 l Less
Moc użyteczna – ISO 9249 (jednostki metryczne) 149 kW (203 PS/200 hp) 149 kW (203 PS/200 hp) Less
Moc – ISO 14396 (jednostki metryczne) 152 kW (207 PS/204 hp) 152 kW (207 PS/204 hp) Less
Prędkość obrotowa silnika 1800.0 obr./min 1800.0 obr./min Less

Masy

Masa eksploatacyjna 83820.0 funty 38020.0 kg Less
Minimalna masa eksploatacyjna* 76037.0 funty 34490.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna** 83820.0 funty 38020.0 kg Less
Uwaga *Podwozie długie, nakładki ogniw gąsienicy TG 600 mm, wysięgnik długi, ramię R3.2CB2, zawieszenie łyżki typu CB2 oraz łyżka CB1500GD o pojemności 1,76 m3. *Podwozie długie, nakładki ogniw gąsienicy TG 600 mm, wysięgnik długi, ramię R3.2CB2, zawieszenie łyżki typu CB2 oraz łyżka CB1500GD o pojemności 1,76 m3. Less
Uwaga **Podwozie długie, nakładki ogniw gąsienicy TG 850 mm, wysięgnik długi, ramię R3.2CB2, zawieszenie łyżki typu CB2 oraz łyżka CB1350HD o pojemności 1,54 m3. **Podwozie długie, nakładki ogniw gąsienicy TG 850 mm, wysięgnik długi, ramię R3.2CB2, zawieszenie łyżki typu CB2 oraz łyżka CB1350HD o pojemności 1,54 m3. Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 101.7 gal. 385.0 l Less
Układ chłodzenia 7.9 gal. 30.0 l Less
Układ oleju silnikowego 6.3 gal. 24.0 l Less
Zwolnica (każda) 2.1 gal. 8.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu (każdy) 2.4 gal. 9.0 l Less
Pojemność układu hydraulicznego (ze zbiornikiem oleju) 76.6 gal. 290.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 40.7 gal. 154.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 6.1 gal. 23.0 l Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 9.9 obr./min 9.9 obr./min Less
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 60628.0 funt/stopę 82.2 kNm Less

Napęd

Maksymalna siła uciągu 66319.0 funty-siła 295.0 kN Less
Maksymalna prędkość jazdy 4,2/2,6 km/h (2,6/1,6 mili/h) 4,2/2,6 km/h (2,6/1,6 mili/h) Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 130.5 gal/min 494.0 l/min Less
Ciśnienie maksymalne – zwiększony udźwig 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt standardowy 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – jazda 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 3974.0 psi 27400.0 kPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 7.9 gal/min 30.0 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Główny układ hydrauliczny – osprzęt × 2 pompy 65.1 gal/min 246.6 l/min Less

Wymiary*: wysięgnik — 6,15 m (20 stóp 2 cale); ramię R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)

Wysokość transportowa* 11.61 stopy 3540.0 mm Less
Długość transportowa 32.22 stopy 9820.0 mm Less
Promień obrotu rufy 6.23 stopy 1900.0 mm Less
Długość do środka rolek 13.25 stopy 4040.0 mm Less
Długość gąsienicy 16.47 stopy 5020.0 mm Less
Prześwit** 1.57 stopy 480.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Szerokość transportowa — z płytami 600 mm (24 cali) 10.47 stopy 3190.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 700 mm (28 cale) 10.79 stopy 3290.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 850 mm (33 cale) 11.29 stopy 3440.0 mm Less
Wysokość kabiny* 10.7 stopy 3260.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi** 3.94 stopy 1200.0 mm Less
Uwaga * Z uwzględnieniem wysokości ostróg płyt. * Z uwzględnieniem wysokości ostróg płyt. Less
Uwaga ** Bez wysokości ostróg płyt. ** Bez wysokości ostróg płyt. Less

Zakresy robocze*: wysięgnik — 6,15 m (20 stóp 2 cale); ramię R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)

Maksymalna głębokość kopania 22.93 stopy 6990.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 34.91 stopy 10640.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 36.58 stopy 11150.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 26.15 stopy 7970.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 9.58 stopy 2920.0 mm Less
Maksymalna głębokość frezowania 22.41 stopy 6830.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 22.41 stopy 6830.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 18.93 stopy 5770.0 mm Less

Wydajność

  • Silnik Cat C7.1 z technologią ACERT™ został opracowany zgodnie z wymogami europejskiej normy emisji spalin Stage IV i zużywa do 16% mniej paliwa niż model 328D LCR.
  • Układ hydrauliczny umożliwia podnoszenie do 10 886 kg z boku na poziomie podłoża bez żadnych ograniczeń — to około 5% więcej niż w przypadku poprzedniego modelu.
  • Montowany w standardzie układ chłodzenia przeznaczony do wysokich temperatur umożliwia pracę z wykorzystaniem maksymalnej mocy maszyny w temperaturze do 52°C.
  • Długie podwozie do wymagających prac zapewnia większą stabilność przy podnoszeniu ciężkich obiektów, co zwiększa ogólną wydajność maszyny.

Konserwacja

  • Do większości elementów używanych w rutynowych czynnościach serwisowych, takich jak punkty smarowania oraz zawory płynów, można uzyskać łatwy dostęp z poziomu podłoża.
  • Przedziały są zaprojektowane tak, aby zapewniały bezpieczny i łatwy dostęp do filtrów, węży i innych elementów.
  • Drzwiczki serwisowe zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń i samoczynnie się blokują, co przyspiesza wykonywanie prac serwisowych.

Komfort

  • Pełnowymiarowa kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha i wygodna.
  • Automatyczny układ klimatyzacji pozwala utrzymywać równomierną temperaturę w kabinie.
  • Konsole joysticka i podłokietniki można regulować.
  • W pełni regulowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym zapewnia maksymalny poziom komfortu podczas długotrwałej pracy.
  • Monitor LCD umożliwia intuicyjną nawigację i wyświetlanie informacji w 44 językach.
  • Dostępna w wyposażeniu standardowym tylna kamera i boczne kamery po prawej stronie zapewniają lepszą widoczność.

Wszechstronność

  • Odchylana łyżka i walec firmy Cat zapewniają szybkość i precyzję zbrojenia i prac wykończeniowych.
  • Prace rozbiórkowe z wykorzystaniem młota, „kciuka”, nożyc lub narzędzi wieloczynnościowych firmy Cat przebiegają szybko i łatwo.
  • Szybkozłącze umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Zobacz całą gamę osprzętu do Twojej maszyny na stronie www.cat.com/attachments.

Trwałość

  • Duże łożysko obrotu jest zabezpieczone wydłużonymi śrubami, które umożliwiają realizację najbardziej intensywnych robót.
  • Odporny na ścieranie przewód Cat XT™-6 wytrzymuje duże ciśnienia w długim okresie.
  • Wysięgniki i ramiona są przystosowane do długiej eksploatacji.
  • W strefach wysokich naprężeń zastosowano części odlewane i kute w połączeniu z konstrukcjami skrzynkowymi wyposażonymi w grube płyty wzmacniające.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami wydłużają czas eksploatacji podwozia i ograniczają hałas.

Technologie

  • Rozwiązania technologiczne Cat Connect pozwalają zwiększyć wydajność, zminimalizować koszty operacyjne i zoptymalizować zwrot z inwestycji.
  • System VisionLink® zapewnia bezprzewodowy dostęp do informacji na temat działania maszyny, w tym jej położenia, czasu przestojów, zużycia paliwa, wydajności oraz kodów diagnostycznych.

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań.