305E2 CR (Tier 4 Interim)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Minikoparki hydrauliczne Cat serii E2 zostały zaprojektowane tak, aby dorównywały wydajnością poprzednikom z serii E, jednocześnie oferując jeszcze więcej funkcji. Nowy precyzyjny układ hydrauliczny (HDH), nowe stanowisko operatora, ulepszony cyfrowy panel sterowania, zaprojektowany specjalnie dla minikoparek firmy Cat — COMPASS (kompletny system obsługi i konserwacji maszyny podnoszący wydajność i poziom bezpieczeństwa) — stanowią standardowe wyposażenie, podnosząc wydajność i zwiększając wartość maszyny.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Moc użyteczna 40.2 KM 30.0 kW Less
Moc maksymalna 41.8 KM 31.2 kW Less
Moc użyteczna (ISO 9249) 40.2 KM 30.0 kW Less
Średnica cylindra 3.4 cale 87.0 mm Less
Skok tłoka 4.0 cale 102.4 mm Less
Pojemność skokowa 146.0 cale3 2.4 N Less
Znamionowa moc użyteczna (ISO 9249) 40.2 KM 30.0 kW Less
Uwaga Silnik Cat C2.4 spełnia wymagania norm emisji spalin EPA Tier 4 Interim (USA), Stage IIIA (UE). Silnik Cat C2.4 spełnia wymagania norm emisji spalin EPA Tier 4 Interim (USA), Stage IIIA (UE). Less

Masy

Masa eksploatacyjna 11433.0 funty 5185.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z kabiną 11433.0 funty 5185.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z zadaszeniem 11069.0 funty 5020.0 kg Less
Uwaga Masa wraz z gąsienicami gumowymi, łyżką, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa i przewodami dodatkowymi. Masa wraz z gąsienicami gumowymi, łyżką, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa i przewodami dodatkowymi. Less

Układ jezdny

Nacisk na podłoże 4.5 psi 30.8 kPa Less
Prędkość jazdy — zakres wysoki 2.7 mile/h 4.4 km/h Less
Prędkość jazdy — zakres niski 1.7 mile/h 2.8 km/h Less
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 5418.0 funty-siła 24.1 kN Less
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 10161.0 funty-siła 45.2 kN Less

Układ hydrauliczny

Wydatek pompy 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Ciśnienie robocze — osprzęt 3553.0 psi 245.0 bar Less
Ciśnienie robocze — układ jezdny 3553.0 psi 245.0 bar Less
Ciśnienie robocze — mechanizm obrotu 3132.0 psi 216.0 bar Less
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Obwód dodatkowy — pomocniczy 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Siła kopania – ramię (standardowe) 5553.0 funty-siła 24.7 kN Less
Siła kopania – ramię (długie) 4788.0 funty-siła 21.3 kN Less
Siła kopania – łyżka 10049.0 funty-siła 44.7 kN Less
Uwaga Wykrywający obciążenie układ hydrauliczny z pompą tłokową o zmiennym wydatku. Wykrywający obciążenie układ hydrauliczny z pompą tłokową o zmiennym wydatku. Less

Mechanizm obrotu

Prędkość obracania maszyny 10.0 obr./min 10.0 obr./min Less
Obracanie wysięgnika – w lewo (bez zatrzymania) 80° 80° Less
Obracanie wysięgnika – w lewo (z zatrzymaniem) 60° 60° Less
Obracanie – w prawo 50° 50° Less

Lemiesz

Szerokość 78.0 cale 1980.0 mm Less
Wysokość 14.8 cale 375.0 mm Less
Głębokość kopania 21.9 cale 555.0 mm Less
Wysokość podnoszenia 15.9 cale 405.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 2.8 gal. 10.5 N Less
Układ oleju silnikowego 2.5 gal. 9.5 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 18.0 gal. 68.3 N Less
Zbiornik paliwa 16.6 gal. 63.0 N Less
Układ hydrauliczny 20.6 gal. 78.0 N Less

Specyfikacje robocze

Maksymalna głębokość kopania 144.0 cale 3670.0 mm Less

Stanowisko operatora

Wydajność z komfortem i jakością


Obsługa i sterowanie hydrauliczne

Maksymalne zwiększenie wydajności


Silnik

Inteligentne działanie


Panel sterowania COMPASS

Complete, Operational, Maintenance, Performance and Security System (kompletny system obsługi i konserwacji maszyny podnoszący wydajność i poziom bezpieczeństwa)


Zwarta konstrukcja radialna

Łatwość transportu, dostępu i obsługi


Podwozie

Stabilny fundament


Lemiesz

Maksymalizacja wydajności


Złącze osprzętu i opcjonalny osprzęt roboczy

Rozwiązanie do różnych zastosowań


Obsługa i wsparcie techniczne

Maksymalnie wydłużony czas pracy i łatwość obsługi technicznej


305E2 CR (Tier 4 Interim) Wyposażenie standardowe

Jedno- i dwukierunkowe, dodatkowe przewody hydrauliczne (funkcja łączona)

Regulacja ustawień sterowania przepływem w układzie hydrauliki dodatkowej osprzętu roboczego

Regulowane podpórki pod nadgarstki

Alternator

System zabezpieczenia przed kradzieżą

Automatyczne załączanie biegu jałowego

Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu

Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy

Szybkozłącza układu pomocniczego

Osłona siłownika wysięgnika

Światło robocze zamontowane na kabinie

Zadaszenie z górną osłoną zgodną z normą ISO 10262 (poziom 1), konstrukcją ROPS zgodną z normą ISO 12117-2 oraz konstrukcją TOPS zgodną z normą ISO 12117

Wieszak na ubranie

Wyświetlacz COMPASS

Uchwyt na napoje

Ciągły przepływ oleju

Alternatywne schematy sterowania (niedostępne w Europie)

Funkcja ruchu swobodnego lemiesza

Mata podłogowa

Pedały sterowania jazdą

Klakson

Chłodnica oleju hydraulicznego

Ucho do podnoszenia na zawieszeniu łyżki (wyposażenie standardowe we wszystkich regionach poza Europą)

Zamykany schowek

Mocowania sworzni układu podnoszenia o niskich wymaganiach serwisowych

Akumulator bezobsługowy

Gąsienice gumowe

Zwijany pas bezpieczeństwa

Ramię
  • - Ramię standardowe

Fotel amortyzowany pokryty tworzywem

Ramiona przygotowane do zamontowania chwytaków (wyposażenie standardowe we wszystkich regionach poza Europą)

Alarm jazdy (opcjonalny w Europie)

305E2 CR (Tier 4 Interim) Wyposażenie dodatkowe

Klimatyzacja

Funkcja ruchu swobodnego lemiesza kątowego

Gniazdo obrotowego światła ostrzegawczego w maszynach z zadaszeniem

Zawór zwrotny wysięgnika (tylko w Europie)

Reflektor zamontowany na wysięgniku

Kabina przygotowana do montażu radia, wyposażona w górną osłonę zgodną z normą ISO 10262 (Level 1), konstrukcję ROPS zgodną z normą ISO 12117-2 oraz konstrukcję TOPS zgodną z normą ISO 12117 z nagrzewnicą/układem odszraniania, oświetleniem wnętrza, wycieraczką i spryskiwaczem przedniej szyby

Ekologiczny zawór spustowy zbiornika oleju hydraulicznego

Fotel amortyzowany z wysokim oparciem, pokrytym tkaniną

Przewody układu hydraulicznego z szybkozłączami

Ucho do podnoszenia na zawieszeniu łyżki (wyposażenie opcjonalne w Europie, standardowe we wszystkich innych regionach)

Ramię
  • – Ramię długie

Szybkozłącze mechaniczne

Lusterka kabiny i zadaszenia

Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 75 mm (3 cali) (wyposażenie opcjonalne w Europie, standardowe we wszystkich innych regionach)

Dodatkowe przewody pomocniczego układu hydraulicznego

Gąsienice stalowe i gąsienice stalowe z gumowymi poduszkami