< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Minikoparka hydrauliczna Cat® 303E CR cechuje się dużą wydajnością pracy, trwałością i wszechstronnością przy niewielkich wymiarach, dzięki czemu nadaje się do różnorodnych zastosowań.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C1.3 Cat C1.3 Less
Moc użyteczna 23.5 KM 17.5 kW Less
Moc maksymalna 24.8 KM 18.5 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2400 obr./min (norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG) 23.5 KM 17.5 kW Less
Moc znamionowa — norma ISO 14396 24.8 KM 18.5 kW Less
Średnica cylindra 3.1 cale 78.0 mm Less
Skok tłoka 3.5 cale 88.0 mm Less
Pojemność skokowa 77.0 cale3 1.26 l Less

Masy

Masa eksploatacyjna z kabiną 7782.0 funty 3530.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z zadaszeniem 7297.0 funty 3310.0 kg Less
Uwaga Masa wraz z przeciwwagą, gumowymi gąsienicami, łyżką, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa i przewodami hydrauliki dodatkowej. Masa wraz z przeciwwagą, gumowymi gąsienicami, łyżką, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa i przewodami hydrauliki dodatkowej. Less

Układ jezdny

Nacisk na podłoże 4.6 psi 32.2 kPa Less
Prędkość jazdy — zakres wysoki 2.8 mile/h 4.5 km/h Less
Prędkość jazdy — zakres niski 1.5 mile/h 2.4 km/h Less
Maksymalna siła przyczepności — duża prędkość 3417.0 funty 15.2 kN Less
Maksymalna siła przyczepności — mała prędkość 6946.0 funty 30.9 kN Less
Zdolność pokonywania wzniesień (maks.) 30° 30° Less

Mechanizm obrotu

Prędkość obracania maszyny 9.0 obr./min 9.0 obr./min Less
Obracanie wysięgnika — w lewo* 80° 80° Less
Obracanie wysięgnika — w prawo 50° 50° Less
Uwaga *Automatyczny sprężynowy hamulec mechanizmu obrotu, zwalniany hydraulicznie. *Automatyczny sprężynowy hamulec mechanizmu obrotu, zwalniany hydraulicznie. Less

Lemiesz

Szerokość 60.0 cale 1550.0 mm Less
Wysokość 13.0 cale 335.0 mm Less
Głębokość kopania 19.0 cale 472.0 mm Less
Wysokość podnoszenia 16.0 cale 402.0 mm Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 1.2 gal. 4.7 l Less
Układ oleju silnikowego 1.5 gal. 5.7 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 12.4 gal. 47.0 l Less
Zbiornik paliwa 11.8 gal. 45.0 l Less
Układ hydrauliczny 17.2 gal. 65.0 l Less

Układ hydrauliczny

Typ Wykrywający obciążenie układ hydrauliczny z pompą tłokową o zmiennym wydatku Wykrywający obciążenie układ hydrauliczny z pompą tłokową o zmiennym wydatku Less
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 23.1 gal/min 87.6 l/min Less
Ciśnienie robocze — osprzęt 3553.0 psi 245.0 bar Less
Ciśnienie robocze — układ jezdny 3553.0 psi 245.0 bar Less
Ciśnienie robocze — mechanizm obrotu 2625.0 psi 181.0 bar Less
Obieg hydrauliki zewnętrznej — główny (186 bar/2734 psi) 15.9 gal/min 60.0 l/min Less
Obieg hydrauliki zewnętrznej — pomocniczy (174 bar/2524 psi) 7.1 gal/min 27.0 l/min Less
Siła kopania — ramię (standardowe) 3731.0 funty 16.6 kN Less
Siła kopania — łyżka 6384.0 funty 28.4 kN Less

Wymiary (przybliżone)

Głębokość kopania 108.0 cale 2750.0 mm Less
Ściana pionowa 77.0 cale 1960.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 189.0 cale 4810.0 mm Less
Zasięg maksymalny 195.0 cale 4950.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 178.0 cale 4530.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 124.0 cale 3150.0 mm Less
Zasięg wysięgnika 83.0 cale 2110.0 mm Less
Obrót rufy 35.0 cale 890.0 mm Less
Maksymalna wysokość lemiesza 16.0 cale 402.0 mm Less
Maksymalna głębokość lemiesza 19.0 cale 472.0 mm Less
Wysokość wysięgnika w położeniu transportowym 63.0 cale 1590.0 mm Less
Wysokość transportowa O/A 98.0 cale 2500.0 mm Less
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 22.0 cale 565.0 mm Less
Długość podwozia O/A 87.0 cale 2210.0 mm Less
Długość transportowa O/A 176.0 cale 4470.0 mm Less
Obracanie wysięgnika w prawo 32.0 cale 825.0 mm Less
Obracanie wysięgnika w lewo 24.0 cale 610.0 mm Less
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 12.0 cale 300.0 mm Less
Szerokość gąsienicy O/A 60.0 cale 1550.0 mm Less

Podwozie

Liczba rolek prowadzących 3 3 Less
Liczba rolek gąsienic 3 3 Less
Typ rolek gąsienic Podwójny kołnierz Podwójny kołnierz Less

Certyfikacja — kabina i zadaszenie

Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
Górna osłona ISO 10262 (Level I) ISO 10262 (Level I) Less

Duża wydajność przy niewielkich gabarytach

Nieduża i wydajna konstrukcja zapewnia wyjątkową moc.


Produktywność i trwałość

Zaprojektowany z myślą o niezawodności.


Doskonałe doświadczenia z eksploatacji

Bezpieczeństwo i komfort przez cały dzień.


Prosty dostęp do obszarów wymagających serwisowania i konserwacji

Niski całkowity koszt posiadania.


Bezkonkurencyjna opieka serwisowa i rozwiązania

Wyposażenie, serwis i osprzęt spełniają Twoje potrzeby.


303E CR Wyposażenie standardowe

Jedno- i dwukierunkowe, dodatkowe przewody hydrauliczne (funkcja łączona)

Regulowane podłokietniki

Alternator

Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu

Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy

Szybkozłącza układu pomocniczego

Osłona siłownika wysięgnika

Światło robocze zamontowane na kabinie

Zadaszenie z górną osłoną zgodną z normą ISO 10262 (poziom 1), konstrukcją ROPS zgodną z normą ISO 12117-2 oraz konstrukcją TOPS zgodną z normą ISO 12117

Wieszak na ubranie

Uchwyt na napoje

Alternatywne schematy sterowania

Funkcja ruchu swobodnego lemiesza

Pedały sterowania jazdą

Wskaźniki poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej silnik, liczby motogodzin, ciśnienia oleju silnikowego, filtra powietrza, alternatora i świec żarowych, okresu międzyobsługowego

Klakson

Chłodnica oleju hydraulicznego

Ucho do podnoszenia na zawieszeniu łyżki (wyposażenie standardowe we wszystkich regionach poza Europą)

Zamykany schowek

Mocowania sworzni układu podnoszenia o niskich wymaganiach serwisowych

Akumulator bezobsługowy

Gąsienice gumowe

Zwijany pas bezpieczeństwa

Ramię standardowe

Fotel amortyzowany pokryty tworzywem

Ramiona „Thumb ready”

Alarm jazdy (opcjonalny w Europie)

303E CR Wyposażenie dodatkowe

Gniazdo obrotowego światła ostrzegawczego w maszynach z zadaszeniem

Reflektor zamontowany na wysięgniku

Kabina z górną osłoną zgodną z normą ISO 10262 (poziom 1), konstrukcją ROPS zgodną z normą ISO 12117-2 oraz konstrukcją TOPS zgodną z normą ISO 12117

Fotel amortyzowany z wysokim oparciem, pokrytym tkaniną

Szybkozłącze mechaniczne

Lusterka kabiny i zadaszenia

Gąsienice stalowe