< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Minikoparka hydrauliczna Cat® 307E2 cechuje się dużą wydajnością pracy, trwałością i wszechstronnością dzięki standardowemu promieniowi obrotu rufy, przez co może być używana do różnorodnych zastosowań.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C2.4 Turbo Cat® C2.4 Turbo Less
Moc użyteczna 50.6 KM 37.7 kW Less
Średnica cylindra 3.4 cale 87.0 mm Less
Pojemność skokowa 146.5 cale3 2.4 N Less
Moc maksymalna (ISO 14396) 53.1 KM 39.6 kW Less
Uwaga Zgodność z normami emisji normami emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IIIB (UE). Zgodność z normami emisji normami emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IIIB (UE). Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2400 obr./min (norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG) 50.6 KM 37.7 kW Less
Skok tłoka 4.0 cale 102.4 mm Less

Masy

Masa eksploatacyjna 16028.0 funty 7270.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z kabiną 16028.0 funty 7270.0 kg Less
Uwaga Masa z gąsienicami stalowymi z gumowymi poduszkami, łyżką, operatorem (75 kg/165 lb), pełnym zbiornikiem paliwa i przewodami pomocniczymi. Masa z gąsienicami stalowymi z gumowymi poduszkami, łyżką, operatorem (75 kg/165 lb), pełnym zbiornikiem paliwa i przewodami pomocniczymi. Less
Uwaga Masa zależy od konfiguracji maszyny. Masa zależy od konfiguracji maszyny. Less

Układ jezdny

Nacisk na podłoże 4.92 psi 33.9 kPa Less
Zdolność pokonywania wzniesień (maks.) 20° 20° Less
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 7599.0 funty-siła 33.8 kN Less
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 13331.0 funty-siła 59.3 kN Less
Prędkość jazdy — zakres wysoki 3.17 mile/h 5.1 km/h Less
Prędkość jazdy — zakres niski 1.99 mile/h 3.2 km/h Less
Uwaga Obie gąsienice są napędzane przez niezależne silniki o dwóch prędkościach. Obie gąsienice są napędzane przez niezależne silniki o dwóch prędkościach. Less
Uwaga Moduły napędowe są zintegrowane w ramie rolek gąsienicy, co zapewnia ich całkowitą ochronę. Moduły napędowe są zintegrowane w ramie rolek gąsienicy, co zapewnia ich całkowitą ochronę. Less
Uwaga Utrzymywanie kierunku jazdy na wprost przy jednoczesnym używaniu przedniego układu zawieszenia osprzętu. Utrzymywanie kierunku jazdy na wprost przy jednoczesnym używaniu przedniego układu zawieszenia osprzętu. Less

Układ hydrauliczny

Uwaga Wykrywający obciążenie układ hydrauliczny z pompą tłokową o zmiennym wydatku. Wykrywający obciążenie układ hydrauliczny z pompą tłokową o zmiennym wydatku. Less
Siła kopania — łyżka 11375.0 funty-siła 50.6 kN Less
Siła kopania — ramię (standardowe) 8340.0 funty-siła 37.1 kN Less
Obieg hydrauliki zewnętrznej – główny (280 bar/4061 psi) 33.8 gal/min 128.0 l/min Less
Obieg hydrauliki zewnętrznej – pomocniczy (280 bar/4061 psi) 8.7 gal/min 33.0 l/min Less
Ciśnienie robocze — osprzęt 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Ciśnienie robocze — mechanizm obrotu 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Ciśnienie robocze — układ jezdny 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 40.9 gal/min 154.0 l/min Less

Mechanizm obrotu

Prędkość obracania maszyny 10.2 obr./min 10.2 obr./min Less
Uwaga Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu załączany przez sprężynę, zwalniany hydraulicznie. Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu załączany przez sprężynę, zwalniany hydraulicznie. Less

Lemiesz

Szerokość 90.6 cale 2300.0 mm Less
Wysokość 17.5 cale 445.0 mm Less
Głębokość kopania 15.3 cale 390.0 mm Less
Wysokość podnoszenia 13.8 cale 350.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 3.7 gal. 14.0 N Less
Układ oleju silnikowego 2.9 gal. 11.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 13.5 gal. 51.0 N Less
Zbiornik paliwa 35.7 gal. 135.0 N Less
Układ hydrauliczny 20.6 gal. 78.0 N Less

Specyfikacje robocze

Zwis maszyny 1.2 stopy 358.0 mm Less
Długość ramienia — wersja standardowa 5.5 stopy 1670.0 mm Less

Kabina

Średnie ciśnienie dźwięku na zewnątrz 98 dB(A) ISO 6395 – test dynamiczny 98 dB(A) ISO 6395 – test dynamiczny Less

Podwozie

Liczba rolek prowadzących 1 na stronę 1 na stronę Less
Liczba rolek gąsienic 5 na stronę 5 na stronę Less
Typ rolek gąsienic Kołnierz środkowy Kołnierz środkowy Less

Wymiary – ramię standardowe

Głębokość kopania 13.4 stopy 4070.0 mm Less
Ściana pionowa 11.9 stopy 3630.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 20.2 stopy 6160.0 mm Less
Zasięg maksymalny 20.7 stopy 6300.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 23.8 stopy 7240.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 17.0 stopy 5190.0 mm Less
Zasięg wysięgnika 5.5 stopy 1690.0 mm Less
Obrót rufy (standardowa przeciwwaga) 5.7 stopy 1750.0 mm Less
Maksymalna wysokość lemiesza 1.3 stopy 390.0 mm Less
Maksymalna głębokość lemiesza 1.1 stopy 350.0 mm Less
Wysokość wysięgnika w położeniu transportowym 8.6 stopy 2630.0 mm Less
Wysokość transportowa O/A 8.6 stopy 2630.0 mm Less
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 2.5 stopy 775.0 mm Less
Długość podwozia O/A 9.0 stopy 2760.0 mm Less
Długość transportowa O/A 19.9 stopy 6080.0 mm Less
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 1.5 stopy 450.0 mm Less
Szerokość gąsienicy O/A 7.2 stopy 2200.0 mm Less

307E2 Wyposażenie standardowe

SILNIK
  • Silnik wysokoprężny C2.4 (spełnia wymagania norm EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IIIB (UE)
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Filtr cząstek stałych (tylko Ameryka Północna)
  • Katalizator utleniający silnika wysokoprężnego (tylko Ameryka Północna)
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Moc na żądanie

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Jedno- i dwukierunkowy (funkcja łączona)
  • Akumulator hydrauliczny
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Dodatkowe przewody hydrauliczne
  • Regulowany dodatkowy zawór nadmiarowy
  • Szybkozłącza układu pomocniczego
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika (dostępny wyłącznie w Europie)
  • System blokady firmy Cat: blokada układu hydraulicznego
  • Ciągły przepływ dodatkowy
  • Ekologiczny zawór spustowy
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Precyzyjny układ hydrauliczny
  • Układ wykrywający obciążenie/podział wydatku
  • Przewody szybkozłącza
  • Dodatkowe przewody pomocniczego układu hydraulicznego
  • Zawór zwrotny opuszczania ramienia (dostępny wyłącznie w Europie)

STANOWISKO OPERATORA
  • Ergonomiczne joysticki sterujące
  • Regulowane podłokietniki
  • Układ klimatyzacji/ogrzewania
  • COMPASS: kompletny system obsługi i konserwacji maszyny podnoszący wydajność i poziom bezpieczeństwaWielojęzyczny
  • Uchwyt na napoje
  • Fotel amortyzowany z wysokim oparciem, podgrzewany
  • Łącznik neutralnej blokady układu hydraulicznego
  • Oświetlenie wnętrza
  • Schowek na literaturę fachową
  • Zmiana schematu (wyposażenie opcjonalne w Europie)
  • Aparat radiowy (wyposażenie opcjonalne w Europie)
  • Układ kontroli nachylenia: poziomowanie
  • Przestrzeń do przechowywania narzędzi
  • Pedały sterowania jazdą z dźwigniami
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Wycieraczka szyby

PODWOZIE
  • Funkcja ruchu swobodnego lemiesza
  • Ucha do mocowania na ramie gąsienicy
  • Ucho do holowania na ramie głównej

PRZEDNI UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU
  • Obracanie łyżki o 180 stopni
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia na zawieszeniu łyżki (opcjonalne w Europie)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego
  • Ramię „Thumb ready”

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 60 A
  • Akumulator bezobsługowy, 650 CCA
  • Skrzynka bezpieczników
  • Wyłącznik zapłonu
  • Bezpiecznik topikowy
  • Klakson

ŚWIATŁA I LUSTERKA
  • Zamontowane na kabinie i wysięgniku światło robocze z funkcją opóźnienia wyłączenia
  • Lusterko wsteczne z lewej strony kabiny

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
  • System zabezpieczenia przed kradzieżą (COMPASS)
  • Odłącznik akumulatorów
  • System „One Key” firmy Caterpillar
  • Zamki w drzwiach
  • Korek wlewu paliwa zamykany na zamek
  • Kamera tylna
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Konstrukcja chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) (ISO 12117-2)
  • Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) (ISO 12117)
  • Górna osłona — ISO 10262 (Level II)
  • Alarm jazdy (opcjonalny w Europie)

307E2 Wyposażenie dodatkowe

SILNIK
  • Podgrzewacz bloku cylindrów

PODWOZIE
  • Gąsienica z potrójną ostrogą (stalowa), 450 mm (18 cali)
  • Gąsienica z potrójną ostrogą (stalowa) i gumową nakładką, 450 mm (18 cali)

PRZEDNI UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU
  • Szybkozłącze: ręczne lub hydrauliczne
  • Chwytak
  • Łyżki
  • Pełna gama dopasowanego wydajnościowo osprzętu roboczegoŚlimak, młot, nożyce, zrywak

ŚWIATŁA I LUSTERKA
  • Lusterko, tylna część zadaszenia

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
  • Przednia siatka ochronna
  • Osłonowa stalowa płyta przednia
  • Osłona przeciwdeszczowa

TECHNOLOGIE
  • System Product Link™

JAKOŚĆ

Standardowy promień obrotu rufy opiera się na przeciwwadze, które wydłuża rufę maszyny i zwiększa jej stabilność. Standardowy promień obrotu rufy w połączeniu z wysięgnikiem stałym w modelu 307E2 zapewniają doskonały zasięg i udźwig. Przeprojektowane stanowisko operatora obejmuje amortyzowany fotel wysokiej jakości, podłokietniki z możliwością łatwej regulacji oraz w pełni pilotowe sterowanie, które zapewnia stałą i długotrwałą kontrolę.


WYDAJNOŚĆ

Precyzyjny układ hydrauliczny jest wyposażony w funkcję wykrywania obciążenia i podziału wydatku, zapewniając precyzję obsługi, wysoką wydajność i większe możliwości sterowania. Funkcja Power on Demand zapewnia optymalną wydajność w każdym momencie. System zmniejsza zużycie paliwa poprzez automatyczne generowanie odpowiedniej mocy silnika, aby sprostać wszelkim wymaganiom w czasie pracy.


WSZECHSTRONNOŚĆ

Szeroka gama osprzętu roboczego Cat Work Tools sprawia, że minikoparka Cat jest wszechstronną maszyną, zdolną spełnić wymagania każdego miejsca pracy. Kąt obrotu łyżki o 180 stopni umożliwia lepsze utrzymywanie materiału podczas ładowania go na ciężarówkę i łatwiejsze kopanie płaskich ścian bez konieczności zmiany ustawienia maszyny.


WYDAJNOŚĆ

Ustawienie łyżki w układzie przedsiębiernym zapewnia operatorowi więcej możliwości szybszego wykonania zadania. Panel sterowania COMPASS stanowi wyposażenie standardowe i umożliwia operatorowi łatwą regulację przepływu w układzie hydrauliki dodatkowej w celu uzyskania optymalnej wydajności osprzętu roboczego, uruchomienie trybu pracy na biegu jałowym lub trybu ekonomicznego w celu zmniejszenia zużycia paliwa i wykorzystania systemu zabezpieczenia maszyny do ochrony cennych zasobów przez proste dotknięcie przycisku. Układ kontroli nachylenia będący częścią monitora COMPASS dostarcza danych z czujników nachylenia, aby wspomóc profilowanie terenu i prace wykopowe. Ma to wpływ na dokładność i wydajność prac na placu budowy. Kamera tylna zwiększa wydajność pracy operatora dzięki lepszej widoczności, co ułatwia realizację prac.


ŁATWOŚĆ OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Dogodne okresy serwisu i konserwacji obejmują wymianę oleju silnikowego i filtra tego oleju co 500 godzin oraz smarowanie przedniego osprzętu roboczego co 500 godzin. Łatwy dostęp do punktów codziennej obsługi technicznej oraz zawór do pobierania próbek oleju S·O·SSM usprawnia pracę, a wszystkie podzespoły cechują się ogólną, długoterminową trwałością.


JAKOŚĆ

Wszystkie minikoparki Cat o ładowności od 3,5 do 8 ton metrycznych mają certyfikaty ROPS, TOPS i Top Guard Level II oraz są wyposażone w blokadę układu hydraulicznego (Cat Interlock), atestowany akumulator umożliwiający uwolnienie ciśnienia w układzie hydrauliki dodatkowej, dzięki czemu podłączanie i odłączanie osprzętu roboczego jest łatwe i bezpieczne, a także alarm jazdy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia stanowią standardowe wyposażenie maszyn z serii E2 (poza alarmem jazdy, który stanowi wyposażenie opcjonalne w Europie).