305E2 CR z wysięgnikiem obrotowym

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Minikoparka hydrauliczna Cat® 305E2 CR cechuje się dużą wydajnością pracy, trwałością i wszechstronnością przy niewielkich wymiarach, dzięki czemu nadaje się do różnorodnych zastosowań.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Moc użyteczna 40.2 KM 30.0 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2200 obr./min (norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG) 40.2 KM 30.0 kW Less
Średnica cylindra 3.4 cale 87.0 mm Less
Skok tłoka 4.0 cale 102.4 mm Less
Pojemność skokowa 146.0 cale3 2.4 l Less
Moc znamionowa — norma ISO 14396 41.8 KM 31.2 kW Less
Emisja szkodliwych składników spalin Zgodność z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA) oraz Stage IIIA (UE). Zgodność z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA) oraz Stage IIIA (UE). Less

Masy*

Masa eksploatacyjna 11443.0 funty 5185.0 kg Less
Masa — z zadaszeniem i ramieniem standardowym 10970.0 funty 4975.0 kg Less
Masa — z zadaszeniem i ramieniem długim 11069.0 funty 5020.0 kg Less
Masa — z kabiną i ramieniem standardowym 11334.0 funty 5140.0 kg Less
Masa — z kabiną i ramieniem długim 11443.0 funty 5185.0 kg Less
Uwaga *Masa wraz z przeciwwagą, gumowymi gąsienicami, łyżką, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa i przewodami hydrauliki dodatkowej. *Masa wraz z przeciwwagą, gumowymi gąsienicami, łyżką, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa i przewodami hydrauliki dodatkowej. Less

Układ jezdny

Prędkość jazdy — zakres wysoki 2.7 mile/h 4.4 km/h Less
Prędkość jazdy — zakres niski 1.7 mile/h 2.8 km/h Less
Maksymalna siła przyczepności — duża prędkość 5418.0 funty 24.1 kN Less
Maksymalna siła przyczepności — mała prędkość 10161.0 funty 45.2 kN Less
Nacisk na podłoże — z zadaszeniem 4.3 psi 29.5 kPa Less
Nacisk na podłoże — z kabiną 4.4 psi 30.5 kPa Less
Zdolność pokonywania wzniesień (maks.) 30° 30° Less

Układ hydrauliczny

Wydatek pompy przy 2400 obr./min 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Ciśnienie robocze — osprzęt 3553.0 psi 245.0 bar Less
Ciśnienie robocze — układ jezdny 3553.0 psi 245.0 bar Less
Ciśnienie robocze — mechanizm obrotu 3132.0 psi 216.0 bar Less
Obieg hydrauliki zewnętrznej — główny (186 bar/2734 psi) 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Obieg hydrauliki zewnętrznej — pomocniczy (174 bar/2524 psi) 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Siła kopania — ramię (standardowe) 5550.0 funty 24.7 kN Less
Siła kopania — ramię (długie) 4788.0 funty 21.3 kN Less
Siła kopania — łyżka 10050.0 funty 44.7 kN Less
Typ Wykrywający obciążenie układ hydrauliczny z pompą tłokową o zmiennym wydatku Wykrywający obciążenie układ hydrauliczny z pompą tłokową o zmiennym wydatku Less

Mechanizm obrotu

Prędkość obracania maszyny 10.0 obr./min 10.0 obr./min Less
Obracanie wysięgnika — w lewo* (bez zatrzymania) 80° 80° Less
Obracanie wysięgnika — w lewo* (z zatrzymaniem) 60° 60° Less
Obracanie wysięgnika — w prawo 50° 50° Less
Uwaga *Automatyczny sprężynowy hamulec mechanizmu obrotu, zwalniany hydraulicznie. *Automatyczny sprężynowy hamulec mechanizmu obrotu, zwalniany hydraulicznie. Less

Lemiesz

Szerokość 78.0 cale 1980.0 mm Less
Wysokość 14.8 cale 375.0 mm Less
Głębokość kopania 21.9 cale 555.0 mm Less
Wysokość podnoszenia 15.9 cale 405.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 2.8 gal. 10.5 l Less
Układ oleju silnikowego 2.5 gal. 9.5 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 18.0 gal. 68.3 l Less
Zbiornik paliwa 16.6 gal. 63.0 l Less
Układ hydrauliczny 20.6 gal. 78.0 l Less

Specyfikacje robocze

Długość ramienia — wersja standardowa 52.0 cale 1350.0 mm Less
Długość ramienia — wersja długa 67.0 cale 1750.0 mm Less

Kabina

Dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) Less
Poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008)* 96.0 dB(A) 96.0 dB(A) Less
Uwaga *Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/EC” *Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/EC” Less

Certyfikacja — kabina i zadaszenie

Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
Górna osłona ISO 10262 (Level I) ISO 10262 (Level I) Less

Podwozie

Liczba rolek prowadzących 3 3 Less
Liczba rolek gąsienic 3 3 Less
Typ rolek gąsienic Z potrójnym kołnierzem Z potrójnym kołnierzem Less

Udźwig na poziomie podłoża — promień punktu udźwigu: 3000 mm (9'8")

Lemiesz opuszczony — przód 5159.0 funty 2340.0 kg Less
Lemiesz podniesiony — przód 3197.0 funty 1450.0 kg Less
Lemiesz opuszczony — bok 2646.0 cale 1200.0 kg Less
Lemiesz podniesiony — bok 2359.0 cale 1070.0 kg Less

Udźwig na poziomie podłoża — promień punktu udźwigu: 4000 mm (13'1")

Lemiesz opuszczony — przód 2778.0 funty 1260.0 kg Less
Lemiesz podniesiony — przód 1676.0 funty 760.0 kg Less
Lemiesz opuszczony — bok 1411.0 funty 640.0 kg Less
Lemiesz podniesiony — bok 1257.0 funty 570.0 kg Less

Wymiary – ramię standardowe

Głębokość kopania 129.0 cale 3280.0 mm Less
Ściana pionowa 91.0 cale 2320.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 210.0 cale 5330.0 mm Less
Zasięg maksymalny 220.0 cale 5600.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 207.0 cale 5250.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 129.0 cale 3720.0 mm Less
Zasięg wysięgnika 93.0 cale 2350.0 mm Less
Obrót rufy 43.0 cale 1100.0 mm Less
Maksymalna wysokość lemiesza 16.0 cale 405.0 mm Less
Maksymalna głębokość lemiesza 22.0 cale 555.0 mm Less
Wysokość wysięgnika w położeniu transportowym 69.0 cale 1750.0 mm Less
Wysokość transportowa O/A 100.0 cale 2550.0 mm Less
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 24.0 cale 615.0 mm Less
Długość podwozia O/A 102.0 cale 2580.0 mm Less
Długość transportowa O/A 204.0 cale 5180.0 mm Less
Obracanie wysięgnika w prawo 31.0 cale 785.0 mm Less
Obracanie wysięgnika w lewo 27.0 cale 695.0 mm Less
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 16.0 cale 400.0 mm Less
Szerokość gąsienicy O/A 78.0 cale 1980.0 mm Less

Wymiary — ramię długie

Głębokość kopania 144.0 cale 3670.0 mm Less
Ściana pionowa 104.0 cale 2630.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 229.0 cale 5810.0 mm Less
Zasięg maksymalny 235.0 cale 5960.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 214.0 cale 5440.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 154.0 cale 3920.0 mm Less
Zasięg wysięgnika 100.0 cale 2530.0 mm Less
Obrót rufy 43.0 cale 1100.0 mm Less
Maksymalna wysokość lemiesza 16.0 cale 405.0 mm Less
Maksymalna głębokość lemiesza 22.0 cale 555.0 mm Less
Wysokość wysięgnika w położeniu transportowym 85.0 cale 2150.0 mm Less
Wysokość transportowa O/A 100.0 cale 2550.0 mm Less
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 24.0 cale 615.0 mm Less
Długość podwozia O/A 102.0 cale 2580.0 mm Less
Długość transportowa O/A 208.0 cale 5290.0 mm Less
Obracanie wysięgnika w prawo 31.0 cale 785.0 mm Less
Obracanie wysięgnika w lewo 27.0 cale 695.0 mm Less
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 16.0 cale 400.0 mm Less
Szerokość gąsienicy O/A 78.0 cale 1980.0 mm Less

CHARAKTERYSTYKA

Model 305E2 CR ma następujące zalety:


305E2 CR z wysięgnikiem obrotowym Wyposażenie standardowe

SILNIK
  • Silnik wysokoprężny C2.4 (spełnia wymagania norm EPA Tier 4 Final (Ameryka Północna), Stage IIIA (UE) i Tier 4 Interim dla wszystkich pozostałych regionów.
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Filtr cząstek stałych (tylko Ameryka Północna)
  • Katalizator utleniający silnika wysokoprężnego (tylko Ameryka Północna)
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Moc na żądanie

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Jedno- i dwukierunkowy (funkcja łączona)
  • Akumulator hydrauliczny
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Dodatkowe przewody hydrauliczne
  • Regulowany dodatkowy zawór nadmiarowy
  • Szybkozłącza układu pomocniczego
  • System blokady firmy Cat: blokada układu hydraulicznego
  • Ciągły przepływ dodatkowy
  • Ekologiczny zawór spustowy
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Precyzyjny układ hydrauliczny
  • Układ wykrywający obciążenie/podział wydatku

STANOWISKO OPERATORA
  • Ergonomiczne joysticki sterujące
  • Regulowane podłokietniki
  • COMPASS: complete, operation, maintenance, performance and security system (kompletny system obsługi i konserwacji maszyny podnoszący wydajność i poziom bezpieczeństwa)
    • Wiele języków
  • Uchwyt na napoje
  • Łącznik neutralnej blokady układu hydraulicznego
  • Schowek na literaturę fachową
  • Zmiana schematu (wyposażenie opcjonalne w Europie)
  • Układ kontroli nachylenia: poziomowanie
  • Przestrzeń do przechowywania narzędzi
  • Pedały sterowania jazdą z dźwigniami
  • Zmywalna mata podłogowa

PODWOZIE
  • Funkcja ruchu swobodnego lemiesza
  • Gąsienica, pasek gumowy o szerokości 400 mm (16 cali)
  • Ucha do mocowania na ramie gąsienicy
  • Ucho do holowania na ramie głównej

PRZEDNI UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU
  • Obracanie łyżki o 200 stopni
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia na zawieszeniu łyżki (opcjonalne w Europie)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego
  • Ramię „Thumb ready”

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 60 A
  • Akumulator bezobsługowy, 650 CCA
  • Skrzynka bezpieczników
  • Wyłącznik zapłonu
  • Bezpiecznik topikowy
  • Klakson

ŚWIATŁA I LUSTERKA
  • Światło na wysięgniku z funkcją opóźnienia czasowego

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
  • System zabezpieczenia przed kradzieżą (COMPASS)
  • System „One Key” firmy Caterpillar
  • Zamki w drzwiach
  • Korek wlewu paliwa zamykany na zamek
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Konstrukcja chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) (ISO 12117-2)
  • Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) (ISO 12117)
  • Górna osłona — ISO 10262 (Level 1)
  • Alarm jazdy (opcjonalny w Europie)

305E2 CR z wysięgnikiem obrotowym Wyposażenie dodatkowe

SILNIK
  • Podgrzewacz bloku cylindrów

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Przewody szybkozłącza
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Dodatkowe przewody pomocniczego układu hydraulicznego

STANOWISKO OPERATORA
  • Kabina:
    • Klimatyzacja
    • Ogrzewanie
    • Fotel z wysokim oparciem
    • Oświetlenie wnętrza
    • Układ blokady przedniej szyby
    • Radio
    • Wycieraczka szyby przedniej

PODWOZIE
  • Lemiesz kątowy
  • Gąsienica z podwójną ostrogą (stalowa), 400 mm (16 cali)
  • Gąsienica z podwójną ostrogą (stalowa) i nakładką gumową, 400 mm (16 cali)

PRZEDNI UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU
  • Szybkozłącze: ręczne lub hydrauliczne
  • Chwytak
  • Łyżki
  • Szeroka gama osprzętu roboczego
    • Ślimak, młot, zrywak

ŚWIATŁA I LUSTERKA
  • Światło kabinowe z możliwością ustawienia czasu opóźnienia
  • Lusterko, prawa strona zadaszenia
  • Lusterko, lewa strona zadaszenia
  • Lusterko, tylna część zadaszenia

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
  • Odłącznik akumulatorów
  • Gniazdo obrotowego światła ostrzegawczego
  • Przednia siatka ochronna
  • Kamera tylna
  • Osłona chroniąca przed wandalami

TECHNOLOGIE
  • System Product Link™