304E2 CR

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Minikoparka hydrauliczna Cat® 304E2 CR cechuje się dużą wydajnością pracy, trwałością i wszechstronnością przy niewielkich wymiarach, dzięki czemu nadaje się do różnorodnych zastosowań.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Moc użyteczna 40.2 KM 30.0 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2200 obr./min (norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG) 40.2 KM 30.0 kW Less
Średnica cylindra 3.4 cale 87.0 mm Less
Skok tłoka 4.0 cale 102.4 mm Less
Pojemność skokowa 146.0 cale3 2.4 N Less
Moc znamionowa — norma ISO 14396 41.8 KM 31.2 kW Less
Emisja szkodliwych składników spalin *Zgodność z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA) oraz Stage IIIA (UE). *Zgodność z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA) oraz Stage IIIA (UE). Less

Masy*

Masa eksploatacyjna 8996.0 funty 4080.0 kg Less
Masa — z zadaszeniem i ramieniem standardowym 8655.0 funty 3925.0 kg Less
Masa — z zadaszeniem i ramieniem długim 8721.0 funty 3955.0 kg Less
Masa — z kabiną i ramieniem standardowym 8930.0 funty 4050.0 kg Less
Masa — z kabiną i ramieniem długim 8996.0 funty 4080.0 kg Less
Uwaga *Masa wraz z przeciwwagą, gumowymi gąsienicami, łyżką, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa i przewodami hydrauliki dodatkowej. *Masa wraz z przeciwwagą, gumowymi gąsienicami, łyżką, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa i przewodami hydrauliki dodatkowej. Less

Układ jezdny

Prędkość jazdy — zakres wysoki 3.2 mile/h 5.2 km/h Less
Prędkość jazdy — zakres niski 2.1 mile/h 3.3 km/h Less
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 3799.0 funty 16.9 kN Less
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 6969.0 funty 31.0 kN Less
Nacisk na podłoże — z zadaszeniem 4.1 psi 28.1 kPa Less
Nacisk na podłoże — z kabiną 4.3 psi 29.5 kPa Less
Zdolność pokonywania wzniesień (maks.) 30° 30° Less

Układ hydrauliczny

Wydatek pompy przy 2200 obr./min 26.4 gal/min 100.0 l/min Less
Ciśnienie robocze — osprzęt 3553.0 psi 245.0 bar Less
Ciśnienie robocze — układ jezdny 3553.0 psi 245.0 bar Less
Ciśnienie robocze — mechanizm obrotu 3132.0 psi 216.0 bar Less
Obieg hydrauliki zewnętrznej — główny (186 bar/2734 psi) 18.5 gal/min 70.0 l/min Less
Obieg hydrauliki zewnętrznej — pomocniczy (174 bar/2524 psi) 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Siła kopania — ramię (standardowe) 4856.0 funty 21.6 kN Less
Siła kopania — ramię (długie) 4384.0 funty 19.5 kN Less
Siła kopania — łyżka 8498.0 funty 37.8 kN Less
Typ Wykrywający obciążenie układ hydrauliczny z pompą tłokową o zmiennym wydatku Wykrywający obciążenie układ hydrauliczny z pompą tłokową o zmiennym wydatku Less

Mechanizm obrotu

Prędkość obracania maszyny 10.0 obr./min 10.0 obr./min Less
Obracanie wysięgnika — w lewo (bez zatrzymania)* 70° 70° Less
Obracanie wysięgnika — w lewo (z zatrzymaniem)* 55° 55° Less
Obracanie wysięgnika — w prawo 50° 50° Less
Uwaga *Automatyczny sprężynowy hamulec mechanizmu obrotu, zwalniany hydraulicznie. *Automatyczny sprężynowy hamulec mechanizmu obrotu, zwalniany hydraulicznie. Less

Lemiesz

Szerokość 76.8 cale 1950.0 mm Less
Wysokość 12.8 cale 325.0 mm Less
Głębokość kopania 18.5 cale 470.0 mm Less
Wysokość podnoszenia 15.7 cale 400.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 1.5 gal. 5.5 N Less
Układ oleju silnikowego 2.5 gal. 9.5 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 11.2 gal. 42.3 N Less
Zbiornik paliwa 12.2 gal. 46.0 N Less
Układ hydrauliczny 17.2 gal. 65.0 N Less

Specyfikacje robocze

Długość ramienia — wersja standardowa 52.0 cale 1315.0 mm Less
Długość ramienia — wersja długa 64.0 cale 1615.0 mm Less
Zwis maszyny 0.0 cale 0.0 mm Less

Kabina

Dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) Less
Poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008)* 96.0 dB(A) 96.0 dB(A) Less
Uwaga *Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/EC” *Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/EC” Less

Certyfikacja — kabina i zadaszenie

Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
Górna osłona ISO 10262 (Level I) ISO 10262 (Level I) Less

Podwozie

Liczba rolek prowadzących 1 1 Less
Liczba rolek gąsienic 4 4 Less
Typ rolek gąsienic Kołnierz środkowy Kołnierz środkowy Less

Udźwig na poziomie podłoża — promień punktu udźwigu: 3000 mm (118 cali)

Lemiesz opuszczony — przód 3462.0 funty 1570.0 kg Less
Lemiesz podniesiony — przód 1808.0 funty 820.0 kg Less
Lemiesz opuszczony — bok 2007.0 funty 910.0 kg Less
Lemiesz podniesiony — bok 1808.0 funty 820.0 kg Less

Udźwig ma poziomie podłoża — promień punktu udźwigu: 4500 mm (177 cali)

Lemiesz opuszczony — przód 1896.0 funty 860.0 kg Less
Lemiesz podniesiony — przód 948.0 funty 430.0 kg Less
Lemiesz opuszczony — bok 1058.0 funty 480.0 kg Less
Lemiesz podniesiony — bok 948.0 funty 430.0 kg Less

Wymiary – ramię standardowe

Głębokość kopania 123.0 cale 3130.0 mm Less
Ściana pionowa 95.0 cale 2420.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 206.0 cale 5220.0 mm Less
Zasięg maksymalny 211.0 cale 5350.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 196.0 cale 4980.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 141.0 cale 3590.0 mm Less
Zasięg wysięgnika 83.0 cale 2110.0 mm Less
Obrót rufy 38.0 cale 975.0 mm Less
Maksymalna wysokość lemiesza 16.0 cale 400.0 mm Less
Maksymalna głębokość lemiesza 19.0 cale 470.0 mm Less
Wysokość wysięgnika w położeniu transportowym 58.0 cale 1480.0 mm Less
Wysokość transportowa O/A 98.0 cale 2500.0 mm Less
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 22.0 cale 565.0 mm Less
Długość podwozia O/A 87.0 cale 2220.0 mm Less
Długość transportowa O/A 190.0 cale 4820.0 mm Less
Obracanie wysięgnika w prawo 29.0 cale 735.0 mm Less
Obracanie wysięgnika w lewo 26.0 cale 670.0 mm Less
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 14.0 cale 350.0 mm Less
Szerokość gąsienicy O/A 77.0 cale 1950.0 mm Less

Wymiary — ramię długie

Głębokość kopania 135.0 cale 3430.0 mm Less
Ściana pionowa 101.0 cale 2560.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 215.0 cale 5470.0 mm Less
Zasięg maksymalny 220.0 cale 5590.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 200.0 cale 5070.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 145.0 cale 3690.0 mm Less
Zasięg wysięgnika 87.0 cale 2220.0 mm Less
Obrót rufy 38.0 cale 975.0 mm Less
Maksymalna wysokość lemiesza 16.0 cale 400.0 mm Less
Maksymalna głębokość lemiesza 19.0 cale 470.0 mm Less
Wysokość wysięgnika w położeniu transportowym 70.0 cale 1770.0 mm Less
Wysokość transportowa O/A 98.0 cale 2500.0 mm Less
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 22.0 cale 565.0 mm Less
Długość podwozia O/A 87.0 cale 2220.0 mm Less
Długość transportowa O/A 194.0 cale 4930.0 mm Less
Obracanie wysięgnika w prawo 29.0 cale 735.0 mm Less
Obracanie wysięgnika w lewo 26.0 cale 670.0 mm Less
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 14.0 cale 350.0 mm Less
Szerokość gąsienicy O/A 77.0 cale 1950.0 mm Less

JAKOŚĆ

Wytrzymałe pokrywy i rama oraz niewielki promień obrotu minikoparki 304E2 zapewniają wygodę i pewność pracy w ciasnych miejscach. Przeprojektowane stanowisko operatora obejmuje amortyzowany fotel wysokiej jakości, podłokietniki z możliwością łatwej regulacji oraz w pełni pilotowe sterowanie, które zapewnia stałą i długotrwałą kontrolę.


WYDAJNOŚĆ

Precyzyjny układ hydrauliczny jest wyposażony w funkcję wykrywania obciążenia i podziału wydatku, zapewniając precyzję obsługi, wysoką wydajność i większe możliwości sterowania. Funkcja Power on Demand zapewnia optymalną wydajność w każdym momencie. System zmniejsza zużycie paliwa poprzez automatyczne generowanie odpowiedniej mocy silnika, aby sprostać wszelkim wymaganiom w czasie pracy.


WSZECHSTRONNOŚĆ

Szeroka gama osprzętu roboczego Cat Work Tools sprawia, że minikoparka Cat jest wszechstronną maszyną, zdolną spełnić wymagania każdego miejsca pracy. Kąt obrotu łyżki o ponad 200 stopni umożliwia lepsze utrzymywanie materiału podczas ładowania go na ciężarówkę i łatwiejsze kopanie płaskich ścian bez konieczności zmiany ustawienia maszyny.


WYDAJNOŚĆ

Ustawienie łyżki w układzie przedsiębiernym zapewnia operatorowi więcej możliwości szybszego wykonania zadania. Panel sterowania COMPASS stanowi wyposażenie standardowe i umożliwia operatorowi łatwą regulację przepływu w układzie hydrauliki dodatkowej w celu uzyskania optymalnej wydajności osprzętu roboczego, uruchomienie trybu pracy na biegu jałowym lub trybu ekonomicznego w celu zmniejszenia zużycia paliwa i wykorzystania systemu zabezpieczenia maszyny do ochrony cennych zasobów przez proste dotknięcie przycisku. Układ kontroli nachylenia będący częścią monitora COMPASS dostarcza danych z czujników nachylenia, aby wspomóc profilowanie terenu i prace wykopowe. Ma to wpływ na dokładność i wydajność prac na placu budowy.


ŁATWOŚĆ OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Ustawienie łyżki w układzie przedsiębiernym zapewnia operatorowi więcej możliwości szybszego wykonania zadania. Panel sterowania COMPASS stanowi wyposażenie standardowe i umożliwia operatorowi łatwą regulację przepływu w układzie hydrauliki dodatkowej w celu uzyskania optymalnej wydajności osprzętu roboczego, uruchomienie trybu pracy na biegu jałowym lub trybu ekonomicznego w celu zmniejszenia zużycia paliwa i wykorzystania systemu zabezpieczenia maszyny do ochrony cennych zasobów przez proste dotknięcie przycisku. Układ kontroli nachylenia będący częścią monitora COMPASS dostarcza danych z czujników nachylenia, aby wspomóc profilowanie terenu i prace wykopowe. Ma to wpływ na dokładność i wydajność prac na placu budowy.


BEZPIECZEŃSTWO

Ustawienie łyżki w układzie przedsiębiernym zapewnia operatorowi więcej możliwości szybszego wykonania zadania. Panel sterowania COMPASS stanowi wyposażenie standardowe i umożliwia operatorowi łatwą regulację przepływu w układzie hydrauliki dodatkowej w celu uzyskania optymalnej wydajności osprzętu roboczego, uruchomienie trybu pracy na biegu jałowym lub trybu ekonomicznego w celu zmniejszenia zużycia paliwa i wykorzystania systemu zabezpieczenia maszyny do ochrony cennych zasobów przez proste dotknięcie przycisku. Układ kontroli nachylenia będący częścią monitora COMPASS dostarcza danych z czujników nachylenia, aby wspomóc profilowanie terenu i prace wykopowe. Ma to wpływ na dokładność i wydajność prac na placu budowy.


304E2 CR Wyposażenie standardowe

SILNIK
  • Silnik wysokoprężny C2.4 (spełnia wymagania norm EPA Tier 4 Final (Ameryka Północna), Stage IIIA (UE) i Tier 4 Interim dla wszystkich pozostałych regionów)
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Filtr cząstek stałych (tylko Ameryka Północna)
  • Katalizator utleniający silnika wysokoprężnego (tylko Ameryka Północna)
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Moc na żądanie

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Jedno- i dwukierunkowy (funkcja łączona)
  • Akumulator hydrauliczny
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Dodatkowe przewody hydrauliczne
  • Regulowany dodatkowy zawór nadmiarowy
  • Szybkozłącza układu pomocniczego
  • System blokady firmy Cat: blokada układu hydraulicznego
  • Ciągły przepływ dodatkowy
  • Ekologiczny zawór spustowy
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Precyzyjny układ hydrauliczny
  • Układ wykrywający obciążenie/podział wydatku

STANOWISKO OPERATORA
  • Ergonomiczne joysticki sterujące
  • Regulowane podłokietniki
  • COMPASS: kompletny system obsługi i konserwacji maszyny podnoszący wydajność i poziom bezpieczeństwa
    • Wielojęzyczny
  • Uchwyt na napoje
  • Łącznik neutralnej blokady układu hydraulicznego
  • Schowek na literaturę fachową
  • Zmiana schematu (wyposażenie opcjonalne w Europie)
  • Układ kontroli nachylenia: poziomowanie
  • Przestrzeń do przechowywania narzędzi
  • Pedały sterowania jazdą z dźwigniami
  • Zmywalna mata podłogowa

PODWOZIE
  • Funkcja ruchu swobodnego lemiesza
  • Gąsienica, pasek gumowy o szerokości 350 mm (14 cali)
  • Ucha do mocowania na ramie gąsienicy
  • Ucho do holowania na ramie głównej

PRZEDNI UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU
  • Obracanie łyżki o 200 stopni
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia na zawieszeniu łyżki (opcjonalne w Europie)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego
  • Ramię „Thumb ready”

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 60 A
  • Akumulator bezobsługowy, 650 CCA
  • Skrzynka bezpieczników
  • Wyłącznik zapłonu
  • Bezpiecznik topikowy
  • Klakson

ŚWIATŁA I LUSTERKA
  • Światło na wysięgniku z funkcją opóźnienia czasowego

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
  • System zabezpieczenia przed kradzieżą (COMPASS)
  • System „One Key” firmy Caterpillar
  • Zamki w drzwiach
  • Korek wlewu paliwa zamykany na zamek
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Konstrukcja chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) (ISO 12117-2)
  • Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) (ISO 12117)
  • Górna osłona — ISO 10262 (Level 1)
  • Alarm jazdy (opcjonalny w Europie)

304E2 CR Wyposażenie dodatkowe

SILNIK
  • Podgrzewacz bloku cylindrów

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Przewody szybkozłącza
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Dodatkowe przewody pomocniczego układu hydraulicznego

STANOWISKO OPERATORA
  • Kabina:
    • klimatyzacja
    • Ogrzewanie
    • Fotel z wysokim oparciem
    • Oświetlenie wnętrza
    • Układ blokady przedniej szyby
    • Radio
    • Wycieraczka szyby przedniej

PODWOZIE
  • Lemiesz kątowy
  • Gąsienica z podwójną ostrogą (stalowa), 350 mm (14 cali)

PRZEDNI UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU
  • Szybkozłącze: ręczne lub hydrauliczne
  • Chwytak
  • Łyżki
  • Szeroka gama osprzętu roboczego
    • Ślimak, młot, zrywak

ŚWIATŁA I LUSTERKA
  • Światło kabinowe z możliwością ustawienia czasu opóźnienia
  • Lusterko, prawa strona zadaszenia
  • Lusterko, lewa strona zadaszenia
  • Lusterko, tylna część zadaszenia

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
  • Odłącznik akumulatorów
  • Gniazdo obrotowego światła ostrzegawczego
  • Przednia siatka ochronna
  • Kamera tylna
  • Osłona chroniąca przed wandalami

TECHNOLOGIE
  • System Product Link™