308E2 CR

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Minikoparka hydrauliczna Cat® 308E2 CR cechuje się dużą wydajnością pracy, trwałością i wszechstronnością przy niewielkich wymiarach, dzięki czemu nadaje się do różnorodnych zastosowań.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C3.3B Cat® C3.3B Less
Moc użyteczna 65.0 KM 48.5 kW Less
Średnica cylindra 3.7 cale 94.0 mm Less
Pojemność skokowa 203.2 cale3 3.33 l Less
Moc maksymalna (ISO 14396) 66.6 KM 49.7 kW Less
Moc użyteczna (ISO 9249) 65.0 KM 48.5 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2400 obr./min (norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG) 65.0 KM 48.5 kW Less
Skok tłoka 4.7 cale 120.0 mm Less
Norma emisji spalin Zgodność z normami emisji normami emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IIIB (UE). Zgodność z normami emisji normami emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IIIB (UE). Less

Masy

Masa eksploatacyjna 18519.0 funty 8400.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z kabiną 18519.0 funty 8400.0 kg Less
Uwaga Masa wraz z gąsienicami gumowymi, łyżką, operatorem (75 kg/165 funtów), pełnym zbiornikiem paliwa i przewodami dodatkowymi. Masa wraz z gąsienicami gumowymi, łyżką, operatorem (75 kg/165 funtów), pełnym zbiornikiem paliwa i przewodami dodatkowymi. Less
Uwaga Masa zależy od konfiguracji maszyny. Masa zależy od konfiguracji maszyny. Less

Układ jezdny

Nacisk na podłoże 5.26 psi 36.3 kPa Less
Zdolność pokonywania wzniesień (maks.) 30° 30° Less
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 8408.0 funty 37.4 kN Less
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 14500.0 funty 64.5 kN Less
Prędkość jazdy — zakres wysoki 3.17 mile/h 5.1 km/h Less
Prędkość jazdy — zakres niski 1.74 mile/h 2.8 km/h Less
Uwaga Obie gąsienice są napędzane przez niezależne silniki o dwóch prędkościach. Obie gąsienice są napędzane przez niezależne silniki o dwóch prędkościach. Less
Uwaga Moduły napędowe są zintegrowane w ramie rolek gąsienicy, co zapewnia ich całkowitą ochronę. Moduły napędowe są zintegrowane w ramie rolek gąsienicy, co zapewnia ich całkowitą ochronę. Less
Uwaga Utrzymywanie kierunku jazdy na wprost przy jednoczesnym używaniu przedniego układu zawieszenia osprzętu. Utrzymywanie kierunku jazdy na wprost przy jednoczesnym używaniu przedniego układu zawieszenia osprzętu. Less

Układ hydrauliczny

Siła kopania — ramię (długie) 7891.0 funty 35.1 kN Less
Siła kopania — łyżka 13534.0 funty 60.2 kN Less
Siła kopania — ramię (standardowe) 9015.0 funty 40.1 kN Less
Obieg hydrauliki zewnętrznej — główny (186 bar/2734 psi) 33.8 gal/min 128.0 l/min Less
Obieg hydrauliki zewnętrznej — pomocniczy (174 bar/2524 psi) 16.9 gal/min 64.0 l/min Less
Ciśnienie robocze — osprzęt 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Ciśnienie robocze — mechanizm obrotu 3481.0 psi 24000.0 kPa Less
Ciśnienie robocze — układ jezdny 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Wydatek pompy przy 2000 obr./min 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Uwaga Wykrywający obciążenie układ hydrauliczny z pompą tłokową o zmiennym wydatku. Wykrywający obciążenie układ hydrauliczny z pompą tłokową o zmiennym wydatku. Less

Mechanizm obrotu

Prędkość obracania maszyny 11.0 obr./min 11.0 obr./min Less
Obracanie wysięgnika — w prawo 50° 50° Less
Obracanie wysięgnika – w lewo 60° 60° Less
Uwaga Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu załączany przez sprężynę, zwalniany hydraulicznie. Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu załączany przez sprężynę, zwalniany hydraulicznie. Less

Lemiesz

Szerokość 91.3 cale 2320.0 mm Less
Wysokość 17.7 cale 450.0 mm Less
Głębokość kopania 14.2 cale 360.0 mm Less
Wysokość podnoszenia 15.0 cale 380.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 3.7 gal. 14.0 l Less
Układ oleju silnikowego 3.0 gal. 11.2 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 21.7 gal. 82.0 l Less
Zbiornik paliwa 33.0 gal. 125.0 l Less
Układ hydrauliczny 24.8 gal. 94.0 l Less

Specyfikacje robocze

Przeciwwaga 551.0 funty 251.0 kg Less
Zwis maszyny 11.0 cale 279.4 mm Less
Zwis maszyny z przeciwwagą 16.0 cale 406.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania 13.62 stopy 4150.0 mm Less
Długość ramienia — wersja długa 7.25 stopy 2210.0 mm Less
Długość ramienia — wersja standardowa 5.5 stopy 1670.0 mm Less

Kabina

Średnie ciśnienie dźwięku na zewnątrz 99 dB(A) ISO 6395 — test dynamiczny 99 dB(A) ISO 6395 — test dynamiczny Less
Dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora 70 dB(A) wg normy ISO 6396 70 dB(A) wg normy ISO 6396 Less

JAKOŚĆ

  • Wytrzymałe pokrywy i rama oraz niewielki promień obrotu minikoparki 308E2 CR zapewniają wygodę i pewność pracy w ciasnych miejscach.
  • Stanowisko pracy operatora obejmuje amortyzowany fotel wysokiej jakości, podłokietniki z możliwością łatwej regulacji oraz w pełni pilotowe sterowanie, które zapewnia stałą i długotrwałą kontrolę.

WYDAJNOŚĆ

  • Precyzyjny układ hydrauliczny jest wyposażony w funkcję wykrywania obciążenia i podziału wydatku, zapewniając precyzję obsługi, wysoką wydajność i większe możliwości kontroli.
  • Funkcja mocy na żądanie zapewnia optymalną wydajność zawsze wtedy, gdy jest to niezbędne. Ten automatyczny układ zmniejsza zużycie paliwa poprzez dobór odpowiedniej mocy znamionowej silnika, aby sprostać wszelkim wymaganiom w czasie pracy.

WSZECHSTRONNOŚĆ

  • Szeroka gama osprzętu roboczego Cat Work Tools sprawia, że minikoparka Cat jest wszechstronną maszyną, zdolną spełnić wymagania każdego miejsca pracy.
  • Obracanie łyżki o 180 stopni zapewnia lepszą zdolność utrzymywania materiału w trakcie załadunku samochodów ciężarowych oraz łatwiejsze kopanie w płaskiej ścianie bez potrzeby zmiany położenia maszyny.

WYDAJNOŚĆ

  • Ustawienie łyżki w układzie przedsiębiernym zapewnia operatorowi więcej możliwości szybszego wykonania zadania.
  • Panel sterowania COMPASS stanowi wyposażenie standardowe i umożliwia operatorowi łatwą regulację przepływu w układzie hydrauliki dodatkowej w celu uzyskania optymalnej wydajności osprzętu roboczego, uruchomienie trybu pracy na biegu jałowym lub trybu ekonomicznego w celu zmniejszenia zużycia paliwa i wykorzystania systemu zabezpieczenia maszyny do ochrony cennych zasobów przez proste dotknięcie przycisku.
  • System odniesienia w terenie zainstalowany w monitorze COMPASS przekazuje dane wyjściowe z czujników skoku i toczenia, wspomagając profilowanie i wykonywanie wykopów w płaszczyźnie poziomej. Ma to wpływ na dokładność i wydajność prac wykończeniowych w miejscu pracy.
  • Kamera tylna poprawia wydajność pracy operatora, zwiększając widoczność oraz ułatwiając zakończenie prac.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI TECHNICZNEJ

  • Dogodne okresy serwisu i konserwacji obejmują wymianę oleju silnikowego i filtra tego oleju co 500 godzin oraz smarowanie przedniego osprzętu roboczego co 500 godzin. Łatwy dostęp do punktów codziennej obsługi technicznej oraz zawór do pobierania próbek oleju S·O·SSM usprawnia pracę, a wszystkie podzespoły cechują się ogólną, długoterminową trwałością.

BEZPIECZEŃSTWO

  • Wszystkie minikoparki Cat o ładowności od 3,5 do 8 ton metrycznych mają certyfikaty ROPS, TOPS i Top Guard Level II oraz są wyposażone w blokadę układu hydraulicznego (Cat Interlock), atestowany akumulator umożliwiający uwolnienie ciśnienia w układzie hydrauliki dodatkowej, dzięki czemu podłączanie i odłączanie osprzętu roboczego jest łatwe i bezpieczne, a także alarm jazdy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia stanowią standardowe wyposażenie maszyn z serii E2 (poza alarmem jazdy, który stanowi wyposażenie opcjonalne w Europie).

308E2 CR Wyposażenie standardowe

SILNIK
  • Silnik wysokoprężny Cat C3.3B (spełnia wymagania norm EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IIIB (UE)
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Filtr cząstek stałych (tylko Ameryka Północna)
  • Katalizator utleniający silnika wysokoprężnego (tylko Ameryka Północna)
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Moc na żądanie

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Jedno- i dwukierunkowy (funkcja łączona)
  • Akumulator hydrauliczny
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Dodatkowe przewody hydrauliczne
  • Regulowany dodatkowy zawór nadmiarowy
  • Szybkozłącza układu pomocniczego
  • System blokady firmy Cat: blokada układu hydraulicznego
  • Ciągły przepływ dodatkowy
  • Ekologiczny zawór spustowy
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Precyzyjny układ hydrauliczny
  • Układ wykrywający obciążenie/podział wydatku

STANOWISKO OPERATORA
  • Ergonomiczne joysticki sterujące
  • Regulowane podłokietniki
  • Układ klimatyzacji/ogrzewania
  • COMPASS: kompletny system obsługi i konserwacji maszyny podnoszący wydajność i poziom bezpieczeństwa
    • Wielojęzyczny
  • Uchwyt na napoje
  • Fotel amortyzowany z wysokim oparciem, podgrzewany
  • Łącznik neutralnej blokady układu hydraulicznego
  • Oświetlenie wnętrza
  • Schowek na literaturę fachową
  • Zmiana schematu (wyposażenie opcjonalne w Europie)
  • Aparat radiowy (wyposażenie opcjonalne w Europie)
  • Układ kontroli nachylenia: poziomowanie
  • Przestrzeń do przechowywania narzędzi
  • Pedały sterowania jazdą z dźwigniami
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Wycieraczka szyby

PODWOZIE
  • Funkcja ruchu swobodnego lemiesza
  • Gąsienica, pasek gumowy o szerokości 450 mm (18 cali)
  • Ucha do mocowania na ramie gąsienicy
  • Ucho do holowania na ramie głównej

PRZEDNI UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU
  • Obracanie łyżki o 180 stopni
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia na zawieszeniu łyżki (opcjonalne w Europie)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego
  • Ramię „Thumb ready”

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 60 A
  • Akumulator bezobsługowy, 650 CCA
  • Skrzynka bezpieczników
  • Wyłącznik zapłonu
  • Bezpiecznik topikowy
  • Klakson

ŚWIATŁA I LUSTERKA
  • Zamontowane na kabinie i wysięgniku światło robocze z funkcją opóźnienia wyłączenia
  • Lusterko wsteczne z lewej strony kabiny

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
  • System zabezpieczenia przed kradzieżą (COMPASS)
  • System „One Key” firmy Caterpillar
  • Zamki w drzwiach
  • Korek wlewu paliwa zamykany na zamek
  • Kamera tylna
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Konstrukcja chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) (ISO 12117-2)
  • Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) (ISO 12117)
  • Górna osłona — ISO 10262 (Level II)
  • Alarm jazdy (opcjonalny w Europie)

308E2 CR Wyposażenie dodatkowe

SILNIK
  • Podgrzewacz bloku cylindrów

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Przewody szybkozłącza
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika (wyposażenie standardowe w konfiguracji VAB)
  • Zawór zwrotny opuszczania ramienia (wyposażenie standardowe w konfiguracji VAB)
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej (wyposażenie standardowe w konfiguracji VAB)

PODWOZIE
  • Przyspawany lemiesz
  • Gąsienica z potrójną ostrogą (stalowa), 450 mm (18 cali)
  • Gąsienica z potrójną ostrogą (stalowa) i gumową nakładką, 450 mm (18 cali)
  • Gąsienica z potrójną ostrogą (stalowa), 600 mm (24 cali)

PRZEDNI UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU
  • Szybkozłącze: ręczne lub hydrauliczne
  • Chwytak
  • Łyżki
  • Pełna gama dopasowanego wydajnościowo osprzętu roboczego
    • Ślimak, młot, nożyce, zrywak

ŚWIATŁA I LUSTERKA
  • Lusterko, tylna część zadaszenia

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
  • Odłącznik akumulatorów
  • Przednia siatka ochronna
  • Osłonowa stalowa płyta przednia
  • Osłona przeciwdeszczowa

TECHNOLOGIE
  • System Product Link™

INNE WYPOSAŻENIE
  • Dodatkowa przeciwwaga 1121 kg (2493 funtów) (wyposażenie standardowe w konfiguracji VAB)