< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silnik

Jednostki:
Model silnika Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Moc użyteczna 17.7 KM 13.2 kW Less
Moc maksymalna 24.3 KM 17.9 kW Less
Pojemność skokowa 68.1 cale3 1116.0 cm3 Less
Znamionowa moc użyteczna (ISO 9249) 17.7 KM 13.2 kW Less

Masy

Masa eksploatacyjna 3241.0 funty 1470.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z kabiną 3241.0 funty 1470.0 kg Less
Uwaga Masy nie obejmują osprzętu roboczego. Masy nie obejmują osprzętu roboczego. Less
Masa eksploatacyjna z kabiną i podwoziem rozsuwanym 3435.0 funty 1558.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z zadaszeniem 3042.0 funty 1380.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z zadaszeniem i podwoziem rozsuwanym 3236.0 funty 1468.0 kg Less

Wymiary (w przybliżeniu) – ramię standardowe

Wysokość 7.47 stopy 2276.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania 7.25 stopy 2210.0 mm Less
Maksymalna głębokość ustawienia lemiesza spycharki poniżej podłoża 10.4 cale 264.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 11.13 stopy 3393.0 mm Less
Maksymalny promień kopania 12.14 stopy 3700.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 7.88 stopy 2403.0 mm Less
Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza spycharki ponad podłoże 8.3 cale 211.0 mm Less
Maksymalny zasięg na podłożu 11.93 stopy 3636.0 mm Less
Maksymalny kąt obrotu układu wysięgnika w lewo 73° 73° Less
Maksymalny kąt obrotu układu wysięgnika w prawo 49° 49° Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 4.86 stopy 1482.0 mm Less
Minimalny promień obrotu wysięgnika 4.89 stopy 1490.0 mm Less
Promień obrotu rufy 3.53 stopy 1075.0 mm Less
Długość gąsienicy 4.79 stopy 1460.0 mm Less
Szerokość podwozia – rozsuniętego 4.27 stopy 1300.0 mm Less
Szerokość podwozia – zsuniętego 3.25 stopy 990.0 mm Less
Szerokość 2.4 stopy 730.0 mm Less

Układ jezdny

Prędkość jazdy 1.55 mile/h 2.5 km/h Less
Zdolność pokonywania wzniesień 30°/58% 30°/58% Less
Szerokość po śladach gąsienic 9.06 cale 230.0 mm Less

Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze — osprzęt 2901.0 psi 200.0 bar Less
Ciśnienie robocze — jazda 2901.0 psi 200.0 bar Less
Ciśnienie robocze — obracanie 2176.0 psi 150.0 bar Less
Maks. siła kopania łyżki 3597.0 funty 16.0 kN Less
Maks. siła kopania ramienia 1596.0 funty 7.1 kN Less
Wydatek pompy przy 2200 obr./min 9.2 gal/min 35.0 l/min Less

Lemiesz

Szerokość 38.6 cale 980.0 mm Less
Wysokość 9.1 cale 232.0 mm Less
Głębokość kopania 10.4 cale 264.0 mm Less
Wysokość podnoszenia 8.3 cale 211.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 6.3 gal. 24.0 N Less
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 5.3 gal. 20.0 N Less

Specyfikacje robocze

Zwis maszyny 16.7 cale 424.0 mm Less
Długość ramienia – wersja długa 43.2 cale 1100.0 mm Less
Długość ramienia – wersja standardowa 37.1 cale 940.0 mm Less

Wymiary (w przybliżeniu) – ramię długie

Wysokość 7.47 stopy 2276.0 mm Less
Szerokość 2.4 stopy 730.0 mm Less
Szerokość podwozia – zsuniętego 3.25 stopy 990.0 mm Less
Szerokość podwozia – rozsuniętego 4.27 stopy 1300.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania 7.78 stopy 2370.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 5.33 stopy 1626.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 11.51 stopy 3507.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 8.26 stopy 2517.0 mm Less
Maksymalny promień kopania 12.63 stopy 3850.0 mm Less
Maksymalny zasięg na podłożu 12.44 stopy 3791.0 mm Less
Promień obrotu rufy 3.53 stopy 1075.0 mm Less
Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza spycharki ponad podłoże 8.3 cale 211.0 mm Less
Maksymalna głębokość ustawienia lemiesza spycharki poniżej podłoża 10.4 cale 264.0 mm Less
Długość gąsienicy 4.79 stopy 1460.0 mm Less
Maksymalny kąt obrotu układu wysięgnika w prawo 49° 49° Less
Maksymalny kąt obrotu układu wysięgnika w lewo 73° 73° Less
Minimalny promień obrotu wysięgnika 4.89 stopy 1490.0 mm Less

Wszechstronność

Łatwy transport i lepszy dostęp do miejsca pracy


Wydajność i trwałość

Bardzo wydajna praca i krótszy czas przestojów


Wydajność i komfort

Przestronne stanowisko pracy operatora i ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące


Wsparcie dla klientów

Atrakcyjna gama usług i opcji obniżających koszty eksploatacji


301.4C Wyposażenie standardowe

Jedno- i dwukierunkowe, dodatkowe przewody hydrauliczne (funkcja łączona)

Gąsienice gumowe 230 mm (9,06 cala)

Reflektor zamontowany na wysięgniku

Zadaszenie zapewniające ochronę przy upadku na bok (Tip Over Protection, TOPS), zgodne z normą ISO 12117

Alternatywne schematy sterowania (niedostępne w Europie)

Lemiesz spycharki

Chłodnica oleju hydraulicznego

Akumulator bezobsługowy

Zwijany pas bezpieczeństwa

Fotel amortyzowany pokryty tworzywem

Pedały sterowania jazdą

301.4C Wyposażenie dodatkowe

Olej BIO

Zawór zwrotny wysięgnika

Kabina gotowa do montażu radia zapewniająca ochronę przed spadającymi przedmiotami (FOPS), zgodnie z normą ISO 10262 (Level 1), oraz ochronę przy upadku na bok (TOPS), zgodnie z normą ISO 12117; nagrzewnica/układ odszraniania, oświetlenie wnętrza oraz wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej

Możliwość malowania według zamówienia klienta

Ekologiczny spust oleju silnikowego

Osłona przedniej szyby zadaszenia

Przewody układu hydraulicznego z szybkozłączami

Szybkozłącze mechaniczne

Zestaw lusterek

Przygotowanie do montażu radia

Światła robocze na dachu kabiny

Obrotowe światło ostrzegawcze

Fotel amortyzowany pokryty tkaniną

Podwozie wysuwane teleskopowo i przedłużenia lemiesza (900–1300 mm [35,4–51,2 cala]) (wyposażenie standardowe w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej)

Zestaw narzędzi

Alarm jazdy