302.7D CR

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silnik

Jednostki:
Model silnika Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Moc użyteczna 20.7 KM 15.2 kW Less
Moc maksymalna 24.3 KM 17.9 kW Less
Pojemność skokowa 68.0 cale3 1115.0 cm3 Less
Znamionowa moc użyteczna (ISO 9249) 20.7 KM 15.2 kW Less

Masy

Masa eksploatacyjna 5890.0 funty 2670.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z kabiną 5886.0 funty 2670.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z zadaszeniem 5681.0 funty 2577.0 kg Less

Wymiary

Kąt obrotu wysięgnika (w lewo) 75.0 ° 75.0 ° Less
Kąt obrotu wysięgnika (w prawo) 50.0 ° 50.0 ° Less
Wysokość 7.9 stopy 2408.0 mm Less
Długość podwozia 79.0 cale 2006.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 4170 mm/4300 mm (13 stóp 8 cali/14 stóp 1 cal) 4170 mm/4300 mm (13 stóp 8 cali/14 stóp 1 cal) Less
Maksymalna głębokość kopania 2544 mm/2744 mm (8 stóp 4 cale/9 stóp 0 cali) 2544 mm/2744 mm (8 stóp 4 cale/9 stóp 0 cali) Less
Maksymalna głębokość kopania lemiesza spycharki 16.0 cale 419.0 mm Less
Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza spycharki 15.0 cale 380.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 2840 mm/2970 mm (9 stóp 4 cale/9 stóp 8 cali) 2840 mm/2970 mm (9 stóp 4 cale/9 stóp 8 cali) Less
Maksymalny zasięg 4613 mm/4805 mm (15 stóp 1 cal/15 stóp 10 cali) 4613 mm/4805 mm (15 stóp 1 cal/15 stóp 10 cali) Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 4481/4681 (14 stóp 8 cali/15 stóp 5 cali) 4481/4681 (14 stóp 8 cali/15 stóp 5 cali) Less
Maksymalna pionowa głębokość kopania 1962 mm/2152 mm (6 stóp 5 cali/7 stóp 1 cal) 1962 mm/2152 mm (6 stóp 5 cali/7 stóp 1 cal) Less
Minimalny promień obrotu przedniego układu zawieszania osprzętu 21.0 cale 533.0 mm Less
Promień obrotu rufy 30.0 cale 760.0 mm Less
Szerokość po śladach gąsienic 30.0 cale 764.0 mm Less
Długość transportowa (opuszczone ramię) 14.0 stopy 4255.0 mm Less
Szerokość 5.15 stopy 1570.0 mm Less

Układ jezdny

Zdolność pokonywania wzniesień 30°/58% 30°/58% Less
Prędkość jazdy 2,1 km/h / 3,8 km/h (1,30 mili/h / 2,36 mili/h) 2,1 km/h / 3,8 km/h (1,30 mili/h / 2,36 mili/h) Less

Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze — osprzęt 3263.0 psi 225.0 bar Less
Ciśnienie robocze — jazda 3263.0 psi 225.0 bar Less
Ciśnienie robocze — obracanie 2987.0 psi 206.0 bar Less
Obwody dodatkowe — podstawowe 52,2 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 225 bar (13,8 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 3263 psi) 52,2 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 225 bar (13,8 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 3263 psi) Less
Obwody dodatkowe — uzupełniające 30,8 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 206 bar (8,1 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 2988 psi) 30,8 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 206 bar (8,1 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 2988 psi) Less
Maksymalna siła kopania łyżki 5058.0 funty 22.5 kN Less
Maksymalna siła kopania ramienia standardowego/długiego 15,4 kN / 13,6 kN (3462 funty/stopę / 3057 funtów/stopę) 15,4 kN / 13,6 kN (3462 funty/stopę / 3057 funtów/stopę) Less
Wydatek pompy przy 2500 obr./min 23.6 gal/min 89.4 l/min Less

Lemiesz

Szerokość 61.9 cale 1570.0 mm Less
Wysokość 11.4 cale 290.0 mm Less
Głębokość kopania 16.5 cale 419.0 mm Less
Wysokość podnoszenia 15.0 cale 380.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 9.3 gal. 35.2 N Less
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 7.0 gal. 26.5 N Less

Zwarta konstrukcja

Mniej uszkodzeń – komfort pracy operatora – zwiększona wydajność


Wydajność i trwałość

Układ hydrauliczny o dużej mocy, trwała konstrukcja i gotowość do natychmiastowego dołączenia osprzętu roboczego


Łatwość obsługi

Komfortowa wydajność


Obsługa serwisowa/konserwacja

Dostęp ułatwiający wykonywanie codziennych kontroli i czynności konserwacyjnych.


Wsparcie dla klientów

Atrakcyjna gama usług i opcji obniżających koszty eksploatacji


302.7D CR Wyposażenie standardowe

Jedno- i dwukierunkowe, dodatkowe przewody hydrauliczne (funkcja łączona)

Gąsienice gumowe 300 mm

Zadaszenie z konstrukcją TOPS, zgodne z normą ISO 12117

Funkcja ruchu swobodnego lemiesza

Chłodnica oleju hydraulicznego

Akumulator bezobsługowy

Zwijany pas bezpieczeństwa

Fotel amortyzowany pokryty tworzywem

Pedały sterowania jazdą

Światło robocze mocowane na wysięgniku

302.7D CR Wyposażenie dodatkowe

Dodatkowy obieg hydrauliczny kierowany od siłownika łyżki

Automatyczne włączanie biegu jałowego (wyposażenie standardowe w Ameryce Północnej)

Olej BIO

Zawór zwrotny wysięgnika

Kabina przygotowana do montażu radia, wyposażona w konstrukcję FOPS zgodną z normą ISO 10262 (Level 1) i konstrukcję TOPS zgodną z normą ISO 12117, a także w nagrzewnicę/układ odszraniania, oświetlenie wnętrza oraz wycieraczkę szyby przedniej

Możliwość malowania według zamówienia klienta

Ekologiczny spust oleju silnikowego

Ekologiczny spust ze zbiornika oleju hydraulicznego

Osłona przedniej szyby kabiny i zadaszenia

Sterowany z joysticka proporcjonalny pomocniczy układ hydrauliczny

Szybkozłącze mechaniczne

Zestaw lusterek

Obrotowe światło ostrzegawcze

Fotel amortyzowany pokryty tkaniną

Ramię przygotowane do zamontowania chwytaka (wyposażenie standardowe w Ameryce Północnej)