303.5E CR

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model Cat 303.5E CR wyróżnia się wysoką wydajnością i niewielkimi gabarytami umożliwiającymi pracę w ograniczonej przestrzeni.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C1.8 Cat® C1.8 Less
Moc użyteczna 31.6 KM 23.6 kW Less
Moc maksymalna 33.3 KM 24.8 kW Less

Masy

Masa eksploatacyjna 7734.0 funty 3508.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z kabiną 8139.0 funty 3692.0 kg Less

Wymiary

Maksymalna głębokość kopania – ramię standardowe 9.6 stopy 2880.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża – ramię standardowe 16.7 stopy 5060.0 mm Less
Wysokość nad kabiną 8.2 stopy 2500.0 mm Less
Maksymalna wysokość cięcia – ramię długie 16.5 stopy 5030.0 mm Less
Maksymalna wysokość cięcia – ramię standardowe 16.2 stopy 4920.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu – ramię długie 11.9 stopy 3640.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu – ramię standardowe 11.5 stopy 3520.0 mm Less
Maksymalny zasięg w poziomie – ramię długie 17.8 stopy 5440.0 mm Less
Maksymalny zasięg w poziomie – ramię standardowe 17.1 stopy 5200.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania w pionie – ramię długie 8.2 stopy 2470.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania w pionie – ramię standardowe 7.7 stopy 2320.0 mm Less
Wysokość transportowa 8.2 stopy 2500.0 mm Less
Długość transportowa 15.5 stopy 4730.0 mm Less
Szerokość nakładek gąsienic 1.0 stopy 300.0 mm Less
Szerokość transportowa 5.8 stopy 1780.0 mm Less

Wymiary silnika

Średnica cylindra 3.4 cale 87.0 mm Less
Skok tłoka 4.0 cale 102.4 mm Less
Pojemność skokowa 110.0 cale3 1.8 N Less

Układ jezdny

Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 3799.0 funty 16.9 kN Less
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 6969.0 funty 31.0 kN Less
Prędkość jazdy — zakres wysoki 2.8 mile/h 4.6 km/h Less
Prędkość jazdy — zakres niski 1.6 mile/h 2.6 km/h Less

Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze — osprzęt 3553.0 psi 245.0 bar Less
Siła kopania — ramię (standardowe) 4249.0 funty 18.9 kN Less
Siła kopania — ramię (długie) 3799.0 funty 16.9 kN Less
Siła kopania — łyżka 7419.0 funty 33.0 kN Less
Ciśnienie robocze — jazda 3553.0 psi 245.0 bar Less
Ciśnienie robocze — obracanie 2625.0 psi 181.0 bar Less
Obwód dodatkowy – podstawowy 15.9 gal/min 60.0 l/min Less
Obwód dodatkowy — pomocniczy 7.1 gal/min 27.0 l/min Less

Mechanizm obrotu

Prędkość obracania maszyny 9.0 Prędkość obrotowa 9.0 Prędkość obrotowa Less
Obracanie wysięgnika – w lewo (bez zatrzymywania) 80.0 ° 80.0 ° Less
Obracanie wysięgnika – w lewo (z zatrzymaniem) 55.0 ° 55.0 ° Less
Obracanie wysięgnika — w prawo 50.0 ° 50.0 ° Less

Lemiesz

Szerokość 70.0 cale 1780.0 mm Less
Wysokość 12.8 cale 325.0 mm Less
Głębokość kopania 18.5 cale 470.0 mm Less
Wysokość podnoszenia 15.7 cale 400.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 1.5 gal. 5.5 N Less
Układ oleju silnikowego 1.8 gal. 7.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 11.2 gal. 42.3 N Less
Zbiornik paliwa 12.2 gal. 46.0 N Less
Układ hydrauliczny 17.2 gal. 65.0 N Less

Uwagi różne

Inne dane techniczne 3/06 3/06 Less

Stanowisko operatora

Niezrównany komfort umożliwia zachowanie wysokiej wydajności pracy przez cały dzień.


Wydajność

Duża siła kopania i precyzyjne sterowanie.


Funkcja Zero Tail Swing (ZTS) (podczas obrotu wieżyczka pozostaje w obrysie gąsienic)

Praca w najciaśniejszych miejscach.


Złącze osprzętu i opcjonalny osprzęt roboczy

Nowa konstrukcja złącza i dostępność szerokiej gamy osprzętu roboczego zwiększają uniwersalność maszyny.


Lemiesz

Standardowy lemiesz spycharki zwiększa wydajność.


Podwozie

Stabilność i niezawodność.


Obsługa serwisowa

Uproszczona obsługa serwisowa i konserwacja zapewniają oszczędność czasu i nakładów finansowych.


Wsparcie dla klientów

Wsparcie, na którym można polegać.


303.5E CR Wyposażenie standardowe

Jedno- i dwukierunkowe, dodatkowe przewody hydrauliczne (funkcja łączona)

Regulowane podpórki pod nadgarstki

Alternator

Automatyczne załączanie biegu jałowego

Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu

Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy

Szybkozłącza układu pomocniczego

Osłona siłownika wysięgnika

Światło robocze zamontowane na kabinie

Zadaszenie z konstrukcją FOPS zgodną z normą ISO 10262 (Level 1) oraz konstrukcją TOPS zgodną z normą ISO 12117

Wieszak na ubranie

Uchwyt na napoje

Alternatywne schematy sterowania (niedostępne w Europie)

Wyświetlacz COMPASS

Funkcja ruchu swobodnego lemiesza

Mata podłogowa

Pedały sterowania jazdą

Wskaźniki poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej silnik, liczby motogodzin, ciśnienia oleju silnikowego, filtra powietrza, alternatora i świec żarowych, okresu międzyobsługowego

Klakson

Chłodnica oleju hydraulicznego

Ucho do podnoszenia na zawieszeniu łyżki (opcjonalne w Europie)

Zamykany schowek

Mocowania sworzni układu podnoszenia o niskich wymaganiach serwisowych

Akumulator bezobsługowy

Gąsienice gumowe

Pas bezpieczeństwa, 76 mm (3 cale) szerokości, zwijany (opcjonalny w Europie)

Ramię standardowe

Fotel amortyzowany pokryty tworzywem

Ramię przygotowane do zamontowania chwytaka (wyposażenie standardowe we wszystkich regionach poza Europą)

Alarm jazdy (opcjonalny w Europie)

303.5E CR Wyposażenie dodatkowe

Klimatyzacja

Funkcja ruchu swobodnego lemiesza kątowego

Gniazdo obrotowego światła ostrzegawczego w maszynach z zadaszeniem

Zawór zwrotny wysięgnika (tylko w Europie)

Reflektor zamontowany na wysięgniku

Kabina gotowa do montażu radia zapewniająca ochronę przed spadającymi przedmiotami (FOPS), zgodnie z normą ISO 10262 (Level 1), oraz ochronę przy upadku na bok (TOPS), zgodnie z normą ISO 12117; nagrzewnica/układ odszraniania, oświetlenie wnętrza oraz wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej

Ekologiczny zawór spustowy zbiornika oleju hydraulicznego

Ekologiczny zawór spustowy oleju silnikowego

Wentylator oraz osłona przeciwsłoneczna

Osłona przedniej szyby kabiny i zadaszenia

Fotel amortyzowany z wysokim oparciem, pokrytym tkaniną

Przewody układu hydraulicznego z szybkozłączami

Ramię długie

Szybkozłącze mechaniczne

Lusterka kabiny i zadaszenia

Dodatkowe przewody pomocniczego układu hydraulicznego

Gąsienice stalowe i gąsienice stalowe z gumowymi poduszkami