< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Minikoparka Cat® 302.4D zapewnia moc i wydajność umożliwiające doskonałe wykonanie pracy bez nadmiernego wysiłku. Wykorzystaj możliwość szybszego kopania oraz większą moc maszyny i płynne działanie elementów sterujących.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Moc użyteczna 17.7 KM 13.2 kW Less
Pojemność skokowa 40.0 cale3 1116.0 cm3 Less
Moc maksymalna (ISO 14396) 24.3 KM 17.9 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2200 obr./min (ISO 9249) 17.7 KM 13.2 kW Less

Masy

Masa eksploatacyjna 5115.0 funty 2320.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z kabiną 5115.0 funty 2320.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z zadaszeniem 4872.0 funty 2210.0 kg Less
Masa transportowa z kabiną 4795.0 funty 2175.0 kg Less
Masa transportowa z zadaszeniem 4553.0 funty 2065.0 kg Less

Układ jezdny

Zdolność pokonywania wzniesień 30°/58% 30°/58% Less
Prędkość jazdy 2,5 km/h–4 km/h (1,55 mili/h–2,5 mili/h) 2,5 km/h–4 km/h (1,55 mili/h–2,5 mili/h) Less

Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze — osprzęt 3481.0 psi 240.0 bar Less
Ciśnienie robocze — jazda 3481.0 psi 240.0 bar Less
Ciśnienie robocze — obracanie 2176.0 psi 150.0 bar Less
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy 30 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 170 bar (8 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 2465 psi) 30 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 170 bar (8 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 2465 psi) Less
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy 17 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 200 bar (4,5 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 2900 psi) 17 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 200 bar (4,5 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 2900 psi) Less
Maksymalna siła kopania łyżki 4900.0 funty 21.8 kN Less
Maksymalna siła kopania ramienia — ramię długie 2990.0 funty 13.3 kN Less
Maksymalna siła kopania ramienia — ramię standardowe 3372.0 funty 15.0 kN Less
Wydatek pompy przy 2200 obr./min 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 gal/min) 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 gal/min) Less

Lemiesz

Szerokość 55.0 cale 1400.0 mm Less
Wysokość 11.8 cale 300.0 mm Less
Głębokość kopania 13.0 cale 334.0 mm Less
Wysokość podnoszenia 11.5 cale 294.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 6.3 gal. 24.0 N Less
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 5.0 gal. 19.0 N Less

Wymiary (w przybliżeniu) — ramię standardowe

Kąt obrotu wysięgnika (lewa strona) 77°/64° 77°/64° Less
Kąt obrotu wysięgnika (prawa strona) 48.0 ° 48.0 ° Less
Wysokość 7.84 stopy 2390.0 mm Less
Długość podwozia 6.0 stopy 1840.0 mm Less
Maksymalne przesunięcie wysięgnika (lewa strona) 14.0 cale 360.0 mm Less
Maksymalne przesunięcie wysięgnika (prawa strona) 20.0 cale 520.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 12.96 stopy 3950.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania 7.87 stopy 2400.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania lemiesza spycharki 13.0 cale 335.0 mm Less
Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza spycharki 12.0 cale 300.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 9.0 stopy 2750.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 13.19 stopy 4020.0 mm Less
Maksymalna pionowa głębokość kopania 5.15 stopy 1570.0 mm Less
Promień obrotu rufy 3.84 stopy 1170.0 mm Less
Długość transportowa (opuszczone ramię) 13.22 stopy 4030.0 mm Less
Szerokość 4.59 stopy 1400.0 mm Less

Wymiary (w przybliżeniu) — ramię długie

Kąt obrotu wysięgnika (lewa strona) 77°/64° 77°/64° Less
Kąt obrotu wysięgnika (prawa strona) 48.0 ° 48.0 ° Less
Wysokość 7.84 stopy 2390.0 mm Less
Długość podwozia 6.0 stopy 1840.0 mm Less
Maksymalne przesunięcie wysięgnika (lewa strona) 14.0 cale 360.0 mm Less
Maksymalne przesunięcie wysięgnika (prawa strona) 20.0 cale 520.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 13.35 stopy 4070.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania 8.53 stopy 2600.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania lemiesza spycharki 13.0 cale 335.0 mm Less
Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza spycharki 12.0 cale 300.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 9.42 stopy 2870.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 13.85 stopy 4220.0 mm Less
Maksymalna pionowa głębokość kopania 5.74 stopy 1750.0 mm Less
Promień obrotu rufy 3.84 stopy 1170.0 mm Less
Długość transportowa (opuszczone ramię) 13.22 stopy 4030.0 mm Less
Szerokość 4.59 stopy 1400.0 mm Less

Specyfikacje robocze

Zwis maszyny 18.1 cale 460.0 mm Less
Długość ramienia – wersja długa 49.2 cale 1250.0 mm Less
Długość ramienia – wersja standardowa 42.0 cale 1050.0 mm Less

Wszechstronność

Elastyczność i funkcjonalność dopasowana do każdego zadania.


Wydajność

Bardzo wydajna praca i krótszy czas przestojów.


Wydajność i komfort

Przestronne stanowisko pracy i ergonomicznie rozmieszczone elementy sterowania.


Serwis i konserwacja

Wygodny dostęp i minimalne wymagania konserwacyjne ułatwiają utrzymywanie maszyny w stanie ciągłej gotowości do pracy.


302.4D Wyposażenie standardowe

Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu

Szybkozłącza dodatkowego układu hydraulicznego

Zadaszenie – konstrukcje ROPS i TOPS

Lemiesz spycharki

Ruch swobodny lemiesza

Podwozie ze stałym rozstawem

Przewody do młota/przewody dwukierunkowe dodatkowego układu hydraulicznego

Chłodnica oleju hydraulicznego

Akumulator bezobsługowy

Zwijany pas bezpieczeństwa

Gąsienice gumowe o szerokości 250 mm (10 cali)

Fotel amortyzowany pokryty tworzywem

Pedały sterowania jazdą

Światło robocze mocowane na wysięgniku

302.4D Wyposażenie dodatkowe

Dodatkowy obieg hydrauliczny kierowany od siłownika łyżki

Funkcja automatycznego włączania obrotów jałowych

Zawór zwrotny ramienia wysięgnika lub lemiesza spycharki

Kabina, instalacja do montażu radia — ochronna konstrukcja ROPS i TOPS, nagrzewnica i układ odszraniania oraz wycieraczka przedniej szyby ze spryskiwaczem

Górna osłona kabiny zgodna z normą ISO 10262 (Level 1)

Światła kabiny/zadaszenia

Zamontowana w joysticku funkcja proporcjonalnego sterowania dodatkowym układem hydraulicznym oraz regulacji przepływu

Ramię długie

Zestaw lusterek

Zdejmowany ogranicznik obrotu

Dodatkowe przewody hydrauliczne

Fotel amortyzowany pokryty tkaniną