< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Minikoparka Cat® 301.7D oferuje połączenie mocy, łatwości sterowania i stabilności, które ułatwia pracę i zapewnia większą wydajność.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Moc użyteczna 17.7 KM 13.2 kW Less
Pojemność skokowa 40.0 cale3 1116.0 cm3 Less
Moc maksymalna (ISO 14396) 24.3 KM 17.9 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2200 obr./min (ISO 9249) 17.7 KM 13.2 kW Less

Masy

Masa eksploatacyjna 3810.0 funty 1728.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z kabiną 3792.0 funty 1720.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z kabiną i podwoziem rozsuwanym 4068.0 funty 1845.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z zadaszeniem 3550.0 funty 1610.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z zadaszeniem i podwoziem rozsuwanym 3825.0 funty 1735.0 kg Less

Układ jezdny

Zdolność pokonywania wzniesień 30°/58% 30°/58% Less
Prędkość jazdy 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mili/h/3,48 mili/h) 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mili/h/3,48 mili/h) Less

Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze — osprzęt 2900.0 psi 200.0 bar Less
Ciśnienie robocze — jazda 2900.0 psi 200.0 bar Less
Ciśnienie robocze — obracanie 1813.0 psi 125.0 bar Less
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy 30 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 170 bar (8 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 2465 psi) 30 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 170 bar (8 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 2465 psi) Less
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy 17 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 200 bar (4,5 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 2900 psi) 17 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 200 bar (4,5 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 2900 psi) Less
Maksymalna siła kopania łyżki 4226.0 funty 18.8 kN Less
Maksymalna siła kopania ramienia — ramię długie 2203.0 funty 9.8 kN Less
Maksymalna siła kopania ramienia — ramię standardowe 2518.0 funty 11.2 kN Less
Wydatek pompy przy 2200 obr./min 1.7 gal/min 6.4 l/min Less

Lemiesz

Szerokość 39.0 cale 990.0 mm Less
Wysokość 9.0 cale 230.0 mm Less
Głębokość kopania — lemiesz standardowy 12.5 cale 317.0 mm Less
Wysokość podnoszenia — lemiesz standardowy 8.0 cale 197.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 6.3 gal. 24.0 N Less
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 5.5 gal. 21.0 N Less

Wymiary (w przybliżeniu) — ramię standardowe

Kąt obrotu wysięgnika (lewa strona) 77°/64° 77°/64° Less
Kąt obrotu wysięgnika (prawa strona) 48.0 ° 48.0 ° Less
Wysokość 7.51 stopy 2290.0 mm Less
Długość podwozia (rozsuwanego) 5.25 stopy 1600.0 mm Less
Długość podwozia (ze stałym rozstawem) 4.74 stopy 1445.0 mm Less
Maksymalne przesunięcie wysięgnika (lewa strona) 1.18 stopy 360.0 mm Less
Maksymalne przesunięcie wysięgnika (prawa strona) 1.71 stopy 520.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 11.43 stopy 3485.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania 7.22 stopy 2200.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania lemiesza spycharki 1.0 stopy 320.0 mm Less
Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza spycharki 8.0 cale 200.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 8.2 stopy 2500.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 12.14 stopy 3700.0 mm Less
Maksymalna pionowa głębokość kopania 4.69 stopy 1430.0 mm Less
Promień obrotu rufy 3.84 stopy 1170.0 mm Less
Długość transportowa (opuszczone ramię) 12.65 stopy 3855.0 mm Less
Szerokość podwozia (rozsuniętego) 4.27 stopy 1300.0 mm Less
Szerokość podwozia (zsuniętego) 3.25 stopy 990.0 mm Less
Szerokość 3.25 stopy 990.0 mm Less

Wymiary (w przybliżeniu) — ramię długie

Kąt obrotu wysięgnika (lewa strona) 77°/64° 77°/64° Less
Kąt obrotu wysięgnika (prawa strona) 48.0 ° 48.0 ° Less
Wysokość 7.51 stopy 2290.0 mm Less
Długość podwozia (rozsuwanego) 5.25 stopy 1600.0 mm Less
Długość podwozia (ze stałym rozstawem) 4.74 stopy 1445.0 mm Less
Maksymalne przesunięcie wysięgnika (lewa strona) 1.18 stopy 360.0 mm Less
Maksymalne przesunięcie wysięgnika (prawa strona) 1.71 stopy 520.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 11.79 stopy 3595.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania 7.87 stopy 2400.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania lemiesza spycharki 1.0 stopy 320.0 mm Less
Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza spycharki 8.0 cale 200.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 8.56 stopy 2610.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 12.78 stopy 3895.0 mm Less
Maksymalna pionowa głębokość kopania 5.31 stopy 1620.0 mm Less
Promień obrotu rufy 3.84 stopy 1170.0 mm Less
Długość transportowa (opuszczone ramię) 12.65 stopy 3855.0 mm Less
Szerokość podwozia (rozsuniętego) 4.27 stopy 1300.0 mm Less
Szerokość podwozia (zsuniętego) 3.25 stopy 990.0 mm Less
Szerokość 3.25 stopy 990.0 mm Less

Specyfikacje robocze

Zwis maszyny 19.5 cale 495.0 mm Less
Długość ramienia – wersja długa 46.0 cale 1180.0 mm Less
Długość ramienia – wersja standardowa 39.6 cale 980.0 mm Less

Wydajność

Duża siła kopania oraz płynne i precyzyjne sterowanie.


Wszechstronność

Elastyczność umożliwiająca wykonywanie różnych prac.


Wydajność i komfort

Przestronne stanowisko pracy i ergonomicznie rozmieszczone elementy sterowania.


Silnik i serwisowanie

Imponująca moc, łatwy dostęp i minimalne wymagania w zakresie konserwacji zapewniają pełną dostępność maszyny.


301.7D Wyposażenie standardowe

Gąsienice gumowe 230 mm

Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu

Szybkozłącza dodatkowego układu hydraulicznego

Zadaszenie – konstrukcje ROPS i TOPS

Ruch swobodny lemiesza

Podwozie ze stałym rozstawem

Przewody do młota/przewody dwukierunkowe dodatkowego układu hydraulicznego

Chłodnica oleju hydraulicznego

Akumulator bezobsługowy

Zwijany pas bezpieczeństwa

Lemiesz spycharki o standardowej długości

Fotel amortyzowany pokryty tworzywem

Pedały sterowania jazdą

Światło robocze mocowane na wysięgniku

301.7D Wyposażenie dodatkowe

Dodatkowy obieg hydrauliczny kierowany od siłownika łyżki

Funkcja automatycznego włączania obrotów jałowych

Zawór zwrotny ramienia wysięgnika lub lemiesza spycharki

Kabina, instalacja do montażu radia — ochronna konstrukcja ROPS i TOPS

Górna osłona kabiny zgodna z normą ISO 10262 (Level 1)

Światła kabiny/zadaszenia

Podwozie rozsuwane

Zamontowana w joysticku funkcja proporcjonalnego sterowania dodatkowym układem hydraulicznym oraz regulacji przepływu

Długi lemiesz spycharki

Ramię długie

Zestaw lusterek

Zdejmowany ogranicznik obrotu

Dodatkowe przewody hydrauliczne

Fotel amortyzowany pokryty tkaniną