< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Minikoparka Cat® 302.2D zapewnia moc i wydajność umożliwiające sprawne wykonanie pracy bez nadmiernego wysiłku. Wykorzystaj możliwość szybszego kopania oraz większą moc maszyny i płynne działanie elementów sterujących.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Moc użyteczna 17.9 KM 13.2 kW Less
Pojemność skokowa 40.0 cale3 1116.0 cm3 Less
Moc maksymalna (ISO 14396) 24.3 KM 17.9 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2200 obr./min (ISO 9249) 17.9 KM 13.2 kW Less

Masy

Masa eksploatacyjna 4464.0 funty 2025.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z kabiną 4707.0 funty 2135.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z zadaszeniem 4464.0 funty 2025.0 kg Less
Masa transportowa z kabiną 4530.0 funty 2055.0 kg Less
Masa transportowa z zadaszeniem 4288.0 funty 1945.0 kg Less

Układ jezdny

Zdolność pokonywania wzniesień 30°/58% 30°/58% Less
Prędkość jazdy 2,8 km/h – 5,6 km/h (1,74 mili/h – 3,48 mili/h) 2,8 km/h – 5,6 km/h (1,74 mili/h – 3,48 mili/h) Less

Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze — osprzęt 2900.0 psi 200.0 bar Less
Ciśnienie robocze — jazda 2900.0 psi 200.0 bar Less
Ciśnienie robocze — obracanie 2176.0 psi 150.0 bar Less
Obwody hydrauliki dodatkowej — podstawowe 30 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 170 bar (8 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 2465 psi) 30 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 170 bar (8 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 2465 psi) Less
Obwody hydrauliki dodatkowej — pomocnicze 17 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 200 bar (4,5 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 2900 psi) 17 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 200 bar (4,5 gal/min przy ciśnieniu wynoszącym 2900 psi) Less
Maksymalna siła kopania łyżki 4406.0 funty 19.6 kN Less
Maksymalna siła kopania ramienia — ramię długie 2473.0 funty 11.0 kN Less
Maksymalna siła kopania ramienia — ramię standardowe 2810.0 funty 12.5 kN Less
Wydatek pompy przy 2200 obr./min 23,8 + 23,8 + 19,0 + 6,4 l/min (6,29 + 6,29 + 5,0 + 1,7 gal/min) 23,8 + 23,8 + 19,0 + 6,4 l/min (6,29 + 6,29 + 5,0 + 1,7 gal/min) Less

Lemiesz

Wysokość 12.0 cale 300.0 mm Less
Głębokość kopania 14.0 cale 360.0 mm Less
Wysokość podnoszenia 12.0 cale 300.0 mm Less
Szerokość 4.27 stopy 1300.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 6.3 gal. 24.0 N Less
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 5.5 gal. 21.0 N Less

Wszechstronność

Elastyczność i funkcjonalność dopasowana do każdego zadania.


Wydajność

Bardzo wydajna praca i krótszy czas przestojów.


Wydajność i komfort

Przestronne stanowisko pracy i ergonomicznie rozmieszczone elementy sterowania.


Serwis i konserwacja

Wygodny dostęp i minimalne wymagania konserwacyjne ułatwiają utrzymywanie maszyny w stanie ciągłej gotowości do pracy.


302.2D Wyposażenie standardowe

Przewody do młota/przewody dwukierunkowe dodatkowego układu hydraulicznego

Szybkozłącza dodatkowego układu hydraulicznego

Lemiesz spycharki

Światło robocze mocowane na wysięgniku

Zadaszenie — konstrukcje ROPS i TOPS

Zwijany pas bezpieczeństwa

Fotel amortyzowany pokryty tworzywem

Pedały sterowania jazdą

Akumulator bezobsługowy

Chłodnica oleju hydraulicznego

Podwozie rozsuwane

Gąsienice gumowe o szerokości 250 mm (10 cali)

Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu

Ruch swobodny lemiesza

Ramię standardowe

302.2D Wyposażenie dodatkowe

Kabina, instalacja do montażu radia — ochronna konstrukcja ROPS i TOPS, nagrzewnica i układ odszraniania oraz wycieraczka przedniej szyby ze spryskiwaczem

Fotel amortyzowany pokryty tkaniną

Zawór zwrotny ramienia wysięgnika lub lemiesza spycharki

Zdejmowany ogranicznik obrotu

Zestaw lusterek

Dodatkowy obieg hydrauliczny kierowany od siłownika łyżki

Górna osłona kabiny zgodna z normą ISO 10262 (Level 1)

Funkcja automatycznego włączania obrotów jałowych

Zamontowana w joysticku funkcja proporcjonalnego sterowania dodatkowym układem hydraulicznym oraz regulacji przepływu

Ramię długie

Światła kabiny/zadaszenia

Dodatkowe przewody hydrauliczne

Długi lemiesz spycharki