301.7D CR

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Minikoparka Cat® 301.7D CR oferuje połączenie mocy, łatwości sterowania i stabilności, które ułatwia pracę i zapewnia większą wydajność.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Moc użyteczna 17.7 KM 13.2 kW Less
Pojemność skokowa 40.0 cale3 1116.0 cm3 Less
Moc maksymalna (ISO 14396) 24.3 KM 17.9 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2200 obr./min (ISO 9249) 17.7 KM 13.2 kW Less

Masy

Masa eksploatacyjna 3726.0 funty 1690.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z zadaszeniem 3726.0 funty 1690.0 kg Less
Masa transportowa z zadaszeniem 3550.0 funty 1610.0 kg Less

Układ jezdny

Zdolność pokonywania wzniesień 30°/58% 30°/58% Less
Prędkość jazdy 2,8 km/h – 5,6 km/h (1,74 mili/h – 3,48 mili/h) 2,8 km/h – 5,6 km/h (1,74 mili/h – 3,48 mili/h) Less

Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze — osprzęt 3481.0 psi 240.0 bar Less
Ciśnienie robocze — jazda 3481.0 psi 240.0 bar Less
Ciśnienie robocze — obracanie 2610.0 psi 180.0 bar Less
Obwody hydrauliki dodatkowej: główny i pomocniczy obwód hydrauliki dodatkowej — przepływ maksymalny 9.0 gal/min 35.0 l/min Less
Obwody hydrauliki dodatkowej: główny i pomocniczy obwód hydrauliki dodatkowej — ciśnienie maksymalne 3335.0 psi 230.0 bar Less
Maksymalna siła kopania łyżki 3190.0 funty 14.2 kN Less
Maksymalna siła kopania ramienia — ramię długie 4640.0 funty 7.3 kN Less
Maksymalna siła kopania ramienia — ramię standardowe 1890.0 funty 8.4 kN Less
Wydatek pompy przy 2200 obr./min 10.5 gal/min 39.6 l/min Less

Lemiesz

Wysokość 9.0 cale 230.0 mm Less
Głębokość kopania 15.0 cale 390.0 mm Less
Wysokość podnoszenia 11.0 cale 271.0 mm Less
Szerokość 990 mm/1300 mm (3 stopy 3 cale/4 stopy 3 cale) 990 mm/1300 mm (3 stopy 3 cale/4 stopy 3 cale) Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 5.0 gal. 19.0 N Less
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 5.3 gal. 20.0 N Less

Wymiary (w przybliżeniu) — ramię standardowe

Kąt obrotu wysięgnika (lewa strona) 65° 65° Less
Kąt obrotu wysięgnika (prawa strona) 57° 57° Less
Wysokość 7.75 stopy 2362.0 mm Less
Długość podwozia (rozsuwanego) 5.27 stopy 1607.0 mm Less
Maksymalne przesunięcie wysięgnika (lewa strona) 1.37 stopy 418.0 mm Less
Maksymalne przesunięcie wysięgnika (prawa strona) 1.75 stopy 533.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 11.27 stopy 3434.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania 7.61 stopy 2321.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania lemiesza spycharki 1.28 stopy 390.0 mm Less
Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza spycharki 11.0 cale 271.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 8.0 stopy 2441.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 12.6 stopy 3842.0 mm Less
Maksymalna pionowa głębokość kopania 5.18 stopy 1578.0 mm Less
Promień obrotu rufy 660 mm/722 mm (2 stopy 1 cal/2 stopy 4 cale) 660 mm/722 mm (2 stopy 1 cal/2 stopy 4 cale) Less
Długość transportowa (opuszczone ramię) 11.76 stopy 3584.0 mm Less
Szerokość podwozia (rozsuniętego) 4.27 stopy 1300.0 mm Less
Szerokość podwozia (zsuniętego) 3.25 stopy 990.0 mm Less
Szerokość 2.4 stopy 730.0 mm Less

Wymiary (w przybliżeniu) — ramię długie

Kąt obrotu wysięgnika (lewa strona) 65° 65° Less
Kąt obrotu wysięgnika (prawa strona) 57° 57° Less
Wysokość 7.75 stopy 2362.0 mm Less
Długość podwozia (rozsuwanego) 5.27 stopy 1607.0 mm Less
Maksymalne przesunięcie wysięgnika (lewa strona) 1.37 stopy 418.0 mm Less
Maksymalne przesunięcie wysięgnika (prawa strona) 1.75 stopy 533.0 mm Less
Maksymalna wysokość kopania 11.64 stopy 3548.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania 8.14 stopy 2481.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania lemiesza spycharki 1.28 stopy 390.0 mm Less
Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza spycharki 11.0 cale 271.0 mm Less
Maksymalna wysokość zrzutu 8.38 stopy 2555.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 13.11 stopy 3995.0 mm Less
Maksymalna pionowa głębokość kopania 5.64 stopy 1718.0 mm Less
Promień obrotu rufy 660 mm/722 mm (2 stopy 1 cal/2 stopy 4 cale) 660 mm/722 mm (2 stopy 1 cal/2 stopy 4 cale) Less
Długość transportowa (opuszczone ramię) 11.76 stopy 3584.0 mm Less
Szerokość podwozia (rozsuniętego) 4.27 stopy 1300.0 mm Less
Szerokość podwozia (zsuniętego) 3.25 stopy 990.0 mm Less
Szerokość 2.4 stopy 730.0 mm Less

Specyfikacje robocze

Przeciwwaga 110.0 funty 50.0 kg Less
Długość ramienia – wersja długa 43.2 cale 1100.0 mm Less
Długość ramienia – wersja standardowa 37.1 cale 940.0 mm Less

Mały promień obrotu

Wydajność w ograniczonej przestrzeni dzięki pozostawaniu wieżyczki w obrysie gąsienic


Wszechstronność

Elastyczność umożliwiająca wykonywanie różnych prac


Stanowisko operatora

Łatwa obsługa umożliwia operatorowi skupienie się na wydajnej pracy


Dostęp do silnika i punktów obsługowych

Silnik o dużej mocy z funkcją wykrywania obciążenia i minimalnymi wymaganiami dotyczącymi konserwacji


301.7D CR Wyposażenie standardowe

Gąsienice gumowe 230 mm

Zadaszenie — konstrukcje ROPS i TOPS

Lemiesz spycharki

Podwozie rozsuwane

Przewody do młota/przewody 2-kierunkowe

Chłodnica oleju hydraulicznego

Akumulator bezobsługowy

Zwijany pas bezpieczeństwa

Ramię standardowe

Fotel amortyzowany pokryty tworzywem

Drążki sterujące jazdą

Światło robocze mocowane na wysięgniku

301.7D CR Wyposażenie dodatkowe

Drugi dodatkowy zestaw przewodów hydraulicznych z regulacją przepływu

Zawór zwrotny ramienia wysięgnika lub lemiesza spycharki

Przednie i tylne światła

Ramię długie

Zestaw lusterek

Tylna osłona chroniąca operatora przed działaniem czynników atmosferycznych

Fotel amortyzowany pokryty tkaniną

Górna osłona kabiny zgodna z normą ISO 10262 (Level 1)