< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Moc na kole zamachowym 117.0 KM 88.0 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Pojemność skokowa 269.0 cale3 4.4 l Less
Moc maksymalna – SAE J1995 91 kW (122 hp/123 KM) 91 kW (122 hp/123 KM) Less
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349/ISO 9249 88 kW (117 hp/118 KM) 88 kW (117 hp/118 KM) Less
Moc użyteczna – ISO 14396 91 kW (122 hp/123 KM) 91 kW (122 hp/123 KM) Less

Masy

Masa eksploatacyjna 39710.0 funty 18010.0 kg Less

Mechanizm obrotu

Moment obrotowy mechanizmu obrotu 36582.0 funt/stopę 49.6 kNm Less
Prędkość mechanizmu obrotu 8.9 obr./min 8.9 obr./min Less

Napęd

Maksymalna siła uciągu 35053.0 funty-siła 156.0 kN Less
Maksymalna prędkość jazdy 3.2 mile/h 5.2 km/h Less

Układ hydrauliczny

Maksymalne ciśnienie – jazda 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 3336.0 psi 23.0 MPa Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 79.0 gal/min 300.0 l/min Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 1593.0 in3/min 26.1 l/min Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 6.34 gal. 24.0 l Less
Zwolnica (każda) 2.11 gal. 8.0 l Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 31.96 gal. 121.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 28.0 gal. 106.0 l Less
Olej silnikowy (z filtrem) 3.57 gal. 13.5 l Less
Pojemność zbiornika paliwa 76.61 gal. 290.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu 2.11 gal. 8.0 l Less
Pojemność zbiornika DEF 11.62 gal. 44.0 l Less

Poziom hałasu

ISO 6396 – poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Poziom hałasu na zewnątrz 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less

Masa maszyny

Minimalna masa eksploatacyjna 38410.0 funty 17420.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna 39710.0 funty 18010.0 kg Less

Wymiary*: wysięgnik długi – 5,1 m (16 stóp 9 cali); ramię R2,6 m (8 stóp 6 cali)

Wysokość transportowa 10.17 stopy 3090.0 mm Less
Długość transportowa 28.08 stopy 8570.0 mm Less
Promień obrotu rufy 8.17 stopy 2500.0 mm Less
Długość do środka rolek 10.0 stopy 3040.0 mm Less
Długość gąsienicy 13.0 stopy 3970.0 mm Less
Prześwit 1.42 stopy 440.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 6.5 stopy 1990.0 mm Less
Szerokość transportowa — z płytami 700 mm (28 cali) 8.67 stopy 2690.0 mm Less
Wysokość kabiny 9.5 stopy 2890.0 mm Less
Wysokość kabiny z górną osłoną 10.17 stopy 3100.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 3.33 stopy 1010.0 mm Less
Uwaga * Z łyżką 0,76 m3 (1 jard3), 900 mm (41 cali). * Z łyżką 0,76 m3 (1 jard3), 900 mm (41 cali). Less

Zakresy robocze*: wysięgnik długi – 5,1 m (16 stóp 9 cali); ramię R2,6 m (8 stóp 6 cali)

Maksymalna głębokość kopania 20.0 stopy 6090.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 28.83 stopy 8780.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 29.25 stopy 8920.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 20.58 stopy 6280.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 7.5 stopy 2300.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 19.33 stopy 5870.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 16.25 stopy 4930.0 mm Less
Uwaga * Z łyżką 0,76 m3 (1 jard3), 900 mm (41 cali). * Z łyżką 0,76 m3 (1 jard3), 900 mm (41 cali). Less

Siły przenoszone przez łyżkę i ramię*: wysięgnik długi – 5,1 m (16 stóp 9 cali); ramię R2,6 m (8 stóp 6 cali)

Siła kopania łyżki (SAE) 22000.0 funty-siła 98.0 kN Less
Siła kopania łyżki (ISO) 25000.0 funty-siła 111.0 kN Less
Siła kopania ramienia (SAE) 15500.0 funty-siła 69.0 kN Less
Siła kopania ramienia (ISO) 18000.0 funty-siła 80.0 kN Less
Uwaga * Z łyżką 0,76 m3 (1 jard3), 900 mm (41 cali). * Z łyżką 0,76 m3 (1 jard3), 900 mm (41 cali). Less

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań

Wydajność

  • Silnik C4.4 ACERT™ EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE)
  • Ten sam zakres roboczy, podobna siła ramienia i łyżki oraz moment obrotowy układu obracania jak w modelu 316E
  • Maszyna jest przystosowana do pracy z użyciem paliwa biodiesel B20
  • Tryb wysokiej mocy i ekonomiczny pozwalają kontrolować zużycie paliwa
  • Automatyczny regulator czasu pracy na biegu jałowym pomaga obniżyć zużycie paliwa, emisję spalin oraz wydłużyć okresy międzyobsługowe

Wszechstronność

  • Łyżki Cat®oraz osprzęt zaprojektowane tak, aby umożliwić jak najlepsze wykorzystanie możliwości maszyny
  • Dodatkowy układ hydrauliczny umożliwia obsługę różnorodnego osprzętu
  • Dostępne elementy sterujące i szybkozłącze umożliwiają sprawną wymianę osprzętu

Komfort

  • Pełnowymiarowa kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)
  • Regulowane joysticki oraz fotele z amortyzacją pneumatyczną wyposażone w funkcje ogrzewania i chłodzenia
  • Monitor umożliwia wyświetlanie informacji w 42 językach
  • Układ klimatyzacji automatycznej
  • Uchwyt na kubek i łatwo dostępne schowki
  • Dodatkowe gniazda zasilające

Obsługa serwisowa

  • Punkty rutynowej obsługi konserwacyjnej dostępne z poziomu podłoża
  • Szerokie drzwiczki serwisowe zapewniają łatwy dostęp
  • Filtry pogrupowane w celu skrócenia czasu obsługi technicznej
  • Układ chłodzenia zaprojektowany z myślą o zapobieganiu zapychaniu się, co ułatwia wydmuchiwanie zanieczyszczeń

Technologie

  • Technologia Cat Connect poprawia wydajność na terenie budowy
  • Dostępny układ kontroli nachylenia Cat Grade Control pomaga operatorom z łatwością uzyskiwać poziomą płaszczyznę odniesienia niwelacji i precyzyjne nachylenie
  • System Product Link™/VisionLink® umożliwia nawiązanie łączności między właścicielem a jego maszyną, zapewniając zdalny dostęp do informacji o jej lokalizacji, godzinach pracy, zużyciu paliwa, czasie przestojów oraz zdarzeniach czy kodach diagnostycznych.

Trwałość

  • Zmodyfikowana struktura ramy typu X wydłuża okres eksploatacji
  • Spawane przez roboty wysięgniki i ramiona firmy Caterpillar
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami wydłużają okres eksploatacji podwozia

Bezpieczeństwo

  • Dźwignia unieruchamiająca układ hydrauliczny i wszystkie jego funkcje
  • Poręcz, stopnie antypoślizgowe i śruby z łbami wpuszczanymi zmniejszają ryzyko poślizgnięcia się i potknięcia
  • Przełącznik odcięcia paliwa pozwala wyłączyć silnik z poziomu podłoża
  • Standardowa kamera tylna i lusterka zwiększają widoczność