313F L GC (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model Cat® 313F L GC jest znakomitym wyborem dla klientów, którzy cenią sobie niezawodność, wytrzymałość i maksymalną wydajność.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C3.4B Cat C3.4B Less
Moc na kole zamachowym 70.0 KM 52.0 kW Less
Średnica cylindra 3.9 cale 99.0 mm Less
Skok tłoka 4.33 cale 110.0 mm Less
Pojemność skokowa 207.0 cale3 3.4 l Less
Moc maksymalna – SAE J1995 (jednostki metryczne) 74.0 KM 55.0 kW Less
Moc silnika — ISO 14396 (jednostki metryczne) 74.0 KM 55.0 kW Less
Moc użyteczna – ISO 9249 (jednostki metryczne) 70.0 KM 52.0 kW Less

Masy

Masa eksploatacyjna 32187.0 funty 14600.0 kg Less

Masa maszyny

Minimalna masa eksploatacyjna 29101.0 funty 13200.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna 32187.0 funty 14600.0 kg Less

Mechanizm obrotu

Moment obrotowy mechanizmu obrotu 22791.0 funt/stopę 30.9 kNm Less
Prędkość mechanizmu obrotu 11.7 obr./min 11.7 obr./min Less

Napęd

Maksymalna siła uciągu 24707.0 funty-siła 109.9 kN Less
Prędkość jazdy — maksymalna wysoka 3.3 mile/h 5.3 km/h Less
Prędkość jazdy — maksymalna niska 2.1 mile/h 3.4 km/h Less

Układ hydrauliczny

Maksymalne ciśnienie – jazda 4424.0 psi 30.5 MPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 3336.0 psi 23.0 MPa Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 63.4 gal/min 240.0 l/min Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 4424.0 psi 30.5 MPa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 2.9 gal. 11.0 l Less
Układ oleju silnikowego 2.1 gal. 8.0 l Less
Zwolnica 0.8 gal. 3.0 l Less
Pojemność układu hydraulicznego (ze zbiornikiem oleju) 42.8 gal. 162.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 23.9 gal. 90.6 l Less
Pojemność zbiornika paliwa 66.0 gal. 250.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu 0.6 gal. 2.4 l Less

Emisja hałasu

Poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008)* 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Uwaga *Z łyżką standardową 0,53 m3. *Z łyżką standardową 0,53 m3. Less

Wymiary*: wysięgnik długi — 4,65 m (15 stóp 3 cale); ramię R 2,5 m (8 stóp 3 cale)

Wysokość transportowa 9.28 stopy 2830.0 mm Less
Długość transportowa 25.2 stopy 7680.0 mm Less
Promień obrotu rufy 7.15 stopy 2180.0 mm Less
Długość do środka rolek 9.97 stopy 3040.0 mm Less
Długość gąsienicy 12.3 stopy 3750.0 mm Less
Prześwit 1.44 stopy 440.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 6.53 stopy 1990.0 mm Less
Szerokość transportowa — z płytami 500 mm 8.17 stopy 2490.0 mm Less
Szerokość transportowa — z płytami 600 mm 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Wysokość kabiny 9.06 stopy 2760.0 mm Less
Wysokość kabiny z górną osłoną 9.51 stopy 2900.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 2.89 stopy 880.0 mm Less
Uwaga *Z łyżką standardową 0,53 m3. *Z łyżką standardową 0,53 m3. Less

Zakresy robocze*: wysięgnik długi — 4,65 m (15 stóp 3 cale); ramię R 2,5 m (8 stóp 3 cale)

Maksymalna głębokość kopania 18.14 stopy 5530.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 26.8 stopy 8170.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 27.85 stopy 8490.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 20.01 stopy 6100.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 6.63 stopy 2020.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm 17.49 stopy 5330.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 16.4 stopy 5000.0 mm Less
Uwaga *Z łyżką standardową 0,53 m3. *Z łyżką standardową 0,53 m3. Less

Siły przenoszone przez łyżkę i ramię*: wysięgnik długi — 4,65 m (15 stóp 3 cale); ramię R 2,5 m (8 stóp 3 cale); łyżka standardowa 0,53 m3 (18,72 stóp3)

Siła kopania łyżki (ISO) 21357.0 funty-siła 95.0 kN Less
Siła kopania ramienia (ISO) 14613.0 funty-siła 65.0 kN Less
Siła kopania łyżki (SAE) 19334.0 funty-siła 86.0 kN Less
Siła kopania ramienia (SAE) 14388.0 funty-siła 64.0 kN Less
Uwaga *Z łyżką standardową 0,53 m3. *Z łyżką standardową 0,53 m3. Less

Wydajność

  • Silnik C3.4B ACERT™ EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB jest mocny i wydajny, a ponadto przystosowany do paliwa biodiesel o zawartości biokomponentu do B20.
  • Zaawansowane sterowanie umożliwiające automatyczne zarządzanie prędkością pompy i silnika w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
  • Tryb wysokiej mocy i ekonomiczny pozwalają aktywnie kontrolować zużycie paliwa.
  • Regulator czasu pracy na biegu jałowym pomaga obniżyć zużycie paliwa, emisję spalin oraz wydłużyć okresy międzyobsługowe.

Wszechstronność

  • Przygotowanie terenu i prace wykończeniowe realizuje się szybko i łatwo dzięki szerokiej gamie osprzętu Cat.
  • Roboty ziemne przebiegają szybko i bezproblemowo dzięki łyżce i walcowi Cat.
  • Szybkozłącze umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Zobacz całą gamę osprzętu do Twojej maszyny na www.cat.com/attachments.

Komfort

  • Kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha i wygodna.
  • Automatyczny układ klimatyzacji pozwala utrzymywać równomierną temperaturę wewnątrz kabiny.
  • Konsole joysticka i podłokietniki można regulować.
  • Fotele są regulowane i wyposażone w zawieszenie pneumatyczne (rynek europejski, Australia, Nowa Zelandia i wyspy Pacyfiku).
  • Monitor LCD umożliwia intuicyjną nawigację i wyświetlanie informacji w 42 językach.

Obsługa serwisowa

  • Elementy podlegające rutynowym czynnościom serwisowym, takie jak punkty smarowania i zawory płynów, są łatwo dostępne z poziomu podłoża.
  • Szerokie drzwiczki serwisowe zapewniają łatwy dostęp.
  • Zgrupowane filtry umożliwiają szybszą obsługę serwisową.
  • Układ chłodzenia został zaprojektowany z myślą o uniknięciu zapychania, co ułatwia wydmuchiwanie zanieczyszczeń.

Technologie

  • Technologia Cat Connect poprawia wydajność na terenie budowy.
  • System Product Link™/VisionLink® zapewnia łączność z maszyną i zdalny dostęp do informacji dotyczących jej lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa, czasu przestojów oraz zdarzeń i kodów diagnostycznych.

Trwałość

  • Spawane automatycznie i zaprojektowane przez firmę Caterpillar wysięgniki i ramiona są przystosowane do długiej eksploatacji.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami zapewniają dłuższy czas eksploatacji podwozia i ograniczają hałas.

Bezpieczeństwo

  • Dźwignia uruchamiająca układ hydrauliczny blokuje wszystkie funkcje hydrauliczne.
  • Poręcz, stopnie antypoślizgowe i śruby z wpuszczanymi łbami zmniejszają ryzyko poślizgnięcia się i potknięcia.
  • Przełącznik odcinania dopływu paliwa na poziomie podłoża umożliwia wyłączenie silnika w przypadku zagrożenia.
  • Opcjonalna tylna kamera i lusterka zapewniają lepszą widoczność.
  • Oferowana na rynku europejskim boczna kamera zapewnia lepszą widoczność po stronie wysięgnika, pomagając operatorowi uzyskać wyższą wydajność.

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań