313F L (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model Cat® 313F L jest znakomitym wyborem dla klientów, którzy cenią sobie niezawodność, wytrzymałość i maksymalną wydajność.

Silnik

Jednostki:
Model silnika C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Moc na kole zamachowym 92.0 KM 69.0 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Pojemność skokowa 269.0 cale3 4.4 l Less
Moc maksymalna – SAE J1995 74 kW (100 hp/101 KM) 74 kW (100 hp/101 KM) Less
Moc użyteczna — SAE J1349 69 kW (92 KM/93 PS) 69 kW (92 KM/93 PS) Less

Masy

Masa eksploatacyjna 33080.0 funty 15000.0 kg Less

Masa maszyny

Maksymalna masa eksploatacyjna 33080.0 funty 15000.0 kg Less
Minimalna masa eksploatacyjna 29770.0 funty 13500.0 kg Less

Mechanizm obrotu

Moment obrotowy mechanizmu obrotu 22791.0 funt/stopę 30.9 kNm Less
Prędkość mechanizmu obrotu 10.9 obr./min 10.9 obr./min Less

Napęd

Maksymalna siła uciągu 25403.0 funty-siła 113.0 kN Less
Maksymalna prędkość jazdy 3.7 mile/h 5.4 km/h Less

Układ hydrauliczny

Maksymalne ciśnienie – jazda 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 5.8 gal/min 22.0 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 67.0 gal/min 256.0 l/min Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 4424.0 psi 30500.0 kPa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 2.9 gal. 11.0 l Less
Zwolnica (każda) 0.8 gal. 3.0 l Less
Pojemność układu hydraulicznego (ze zbiornikiem oleju) 27.2 gal. 103.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 23.9 gal. 90.6 l Less
Olej silnikowy (z filtrem) 3.6 gal. 13.5 l Less
Pojemność zbiornika paliwa 66.0 gal. 250.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu 0.6 gal. 2.4 l Less
Pojemność zbiornika DEF 5.2 gal. 19.6 l Less

Poziom hałasu

ISO 6396 – poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
ISO 6395 – poziom hałasu na zewnątrz 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less

Wymiary*: wysięgnik długi – 4,65 m (15 stóp 3 cale); ramię R3,0 m (9 stóp 10 cali)

Wysokość transportowa 9.25 stopy 2820.0 mm Less
Długość transportowa 25.17 stopy 7670.0 mm Less
Promień obrotu rufy 7.08 stopy 2160.0 mm Less
Długość do środka rolek 10.0 stopy 3040.0 mm Less
Długość gąsienicy 12.33 stopy 3750.0 mm Less
Prześwit 1.42 stopy 440.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 6.5 stopy 1990.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 700 mm (28 cale) 8.83 stopy 2690.0 mm Less
Wysokość kabiny 9.08 stopy 2770.0 mm Less
Wysokość kabiny z górną osłoną 9.75 stopy 2970.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 2.92 stopy 890.0 mm Less
Uwaga * Z łyżką 0,53 m³ (0,69 jarda³), 900 mm (36 cali). * Z łyżką 0,53 m³ (0,69 jarda³), 900 mm (36 cali). Less

Zakresy robocze*: wysięgnik długi – 4,65 m (15 stóp 3 cale); ramię R3,0 m (9 stóp 10 cali)

Maksymalna głębokość kopania 19.83 stopy 6040.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 27.0 stopy 8230.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 28.58 stopy 8720.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 20.75 stopy 6330.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 5.0 stopy 1530.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 19.25 stopy 5860.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 17.17 stopy 5250.0 mm Less
Uwaga * Z łyżką 0,53 m³ (0,69 jarda³), 900 mm (36 cali). * Z łyżką 0,53 m³ (0,69 jarda³), 900 mm (36 cali). Less

Siły przenoszone przez łyżkę i ramię*: wysięgnik długi – 4,65 m (15 stóp 3 cale); ramię R3,0 m (9 stóp 10 cali)

Siła kopania łyżki (SAE) 19200.0 funty-siła 85.0 kN Less
Siła kopania ramienia (SAE) 12800.0 funty-siła 57.0 kN Less
Siła kopania łyżki (ISO) 21400.0 funty-siła 95.0 kN Less
Siła kopania ramienia (ISO) 13100.0 funty-siła 58.0 kN Less
Uwaga * Z łyżką 0,53 m³ (0,69 jarda³), 900 mm (36 cali). * Z łyżką 0,53 m³ (0,69 jarda³), 900 mm (36 cali). Less

Wydajność

  • Silnik C4.4 ACERT™ EPA Tier 4 Final/EU Stage IV jest mocny i wydajny, a ponadto przystosowany do paliwa biodiesel o zawartości biokomponentu do B20.
  • Zaawansowane sterowanie umożliwiające automatyczne zarządzanie prędkością pompy i silnika w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
  • Tryb wysokiej mocy i ekonomiczny pozwalają aktywnie kontrolować zużycie paliwa.
  • Regulator czasu pracy na biegu jałowym pomaga obniżyć zużycie paliwa, emisję spalin oraz wydłużyć okresy międzyobsługowe.

Wszechstronność

  • Przygotowanie terenu i prace wykończeniowe realizuje się szybko i łatwo dzięki szerokiej gamie osprzętu Cat.
  • Roboty ziemne są szybkie i bezproblemowe dzięki łyżce i płycie zagęszczającej.
  • Szybkozłącze umożliwia błyskawiczną zmianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Zobacz całą gamę osprzętu do Twojej maszyny na www.cat.com/attachments.

Komfort

  • Kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha i wygodna.
  • Automatyczny układ klimatyzacji pozwala utrzymywać równomierny poziom temperatury wewnątrz kabiny.
  • Regulowane podłokietniki i konsole joysticków.
  • Fotele są regulowane i wyposażone w zawieszenie pneumatyczne oraz opcjonalne podgrzewanie w Europie, Australii, Nowej Zelandii i wyspach Pacyfiku.
  • Monitor LCD umożliwia intuicyjną nawigację i możliwość wyświetlania informacji w 42 językach.

Obsługa serwisowa

  • Do wielu punktów obsługowych i konserwacyjnych można uzyskać dostęp z poziomu podłoża, co pozwala graniczyć czas prac obsługowych przy maszynie.
  • Szerokie drzwiczki serwisowe zapewniają łatwy dostęp.
  • Zgrupowane filtry umożliwiają szybszą obsługę serwisową.
  • Układ chłodzenia został zaprojektowany z myślą o uniknięciu zapychania, co ułatwia wydmuchiwanie zanieczyszczeń.

Technologie

  • Technologia Cat Connect poprawia wydajność na terenie budowy.
  • Opcjonalny system Cat Grade Control pomaga operatorowi z łatwością utrzymywać poziom na zboczach.
  • System Product Link™/VisionLink® zapewnia łączność z maszyną i zdalny dostęp do informacji dotyczących jej lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa, czasu przestojów oraz zdarzeń i kodów diagnostycznych.

Trwałość

  • Duże łożysko obrotu jest zabezpieczone wydłużonymi śrubami, które pomagają w realizacji najbardziej intensywnych robót.
  • Spawane automatycznie i zaprojektowane przez firmę Caterpillar wysięgniki i ramiona są przystosowane do długiej eksploatacji.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami wydłużają czas eksploatacji podwozia i ograniczają hałas.

Bezpieczeństwo

  • Dźwignia uruchamiająca układ hydrauliczny blokuje wszystkie funkcje hydrauliczne.
  • Poręcz, stopnie antypoślizgowe i śruby z łbami wpuszczanymi zmniejszają ryzyko poślizgnięcia się i potknięcia.
  • Przełącznik odcinania dopływu paliwa na poziomie podłoża wyłącza silnik w przypadku niebezpieczeństwa.
  • Dostępna w wyposażeniu standardowym tylna kamera i lusterka zwiększają widoczność.
  • Oferowana na rynku europejskim boczna kamera zapewnia lepszą widoczność po stronie wysięgnika, pomagając operatorowi uzyskać wyższą wydajność.