311F L RR (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jeśli potrzebujesz maszyny, która będzie w stanie sprostać planowanym zadaniom przy utrzymywaniu kosztów posiadania i eksploatacji na poziomie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy, koniecznie przyjrzyj się modelowi Cat ® 311F L RR. Mniejszy promień obrotu rufy pozwala dotrzeć w trudno dostępne miejsca, a przystępna cena i niewielkie zużycie paliwa gwarantują niskie koszty eksploatacji.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Moc na kole zamachowym 70.0 KM 52.0 kW Less
Średnica cylindra 3.9 cale 99.0 mm Less
Skok tłoka 4.33 cale 110.0 mm Less
Pojemność skokowa 207.0 cale3 3.4 l Less
Moc maksymalna – SAE J1995 74.0 KM 55.0 kW Less
Moc użyteczna — SAE J1349 70.0 KM 52.0 kW Less

Masy

Masa eksploatacyjna 28660.0 funty 13000.0 kg Less

Masa maszyny

Masa eksploatacyjna* 28660.0 funty 13000.0 kg Less
Uwaga *Wysięgnik długi 4,3 m (14'1"), ramię 2,8 m (9'2"), płyty gąsienicowe 700 mm (28"), bez lemiesza. *Wysięgnik długi 4,3 m (14'1"), ramię 2,8 m (9'2"), płyty gąsienicowe 700 mm (28"), bez lemiesza. Less

Mechanizm obrotu

Moment obrotowy mechanizmu obrotu 22791.0 funt/stopę 30.9 kNm Less
Prędkość mechanizmu obrotu 10.0 obr./min 10.0 obr./min Less

Napęd

Maksymalna siła uciągu 25696.0 funty 114.3 kN Less
Maksymalna prędkość jazdy – zakres wysoki 3.4 mile/h 5.4 km/h Less
Maksymalna prędkość jazdy – zakres niski 2.2 mile/h 3.6 km/h Less

Układ hydrauliczny

Maksymalne ciśnienie – jazda 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 3336.0 psi 23.0 MPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 5.8 gal/min 21.9 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 125 × 2 l/min (33 × 2 gal/min) 125 × 2 l/min (33 × 2 gal/min) Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 4424.0 psi 30.5 MPa Less
Siłownik wysięgnika – średnica 4.0 cale 100.0 mm Less
Siłownik wysięgnika – skok 39.0 cale 1002.0 mm Less
Siłownik ramienia – średnica 4.0 cale 110.0 mm Less
Siłownik ramienia – skok 47.0 cale 1194.0 mm Less
Siłownik łyżki – średnica 4.0 cale 100.0 mm Less
Siłownik łyżki – skok 37.0 cale 939.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 2.4 gal. 9.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu (każdy) 0.63 gal. 2.4 l Less
Zwolnica (każda) 0.79 gal. 3.0 l Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 42.3 gal. 160.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 25.1 gal. 95.0 l Less
Olej silnikowy (z filtrem) 2.1 gal. 8.0 l Less
Pojemność zbiornika paliwa 55.48 gal. 210.0 l Less

Emisja hałasu

ISO 6396 – Hałas na stanowisku operatora (kabina zamknięta) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
ISO 6395 – hałas w pobliżu maszyny 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less

Wymiary: wysięgnik długi — 4,3 m (14 stóp 1 cal); ramię R 2,8 m (9 stóp 2 cale)

Wysokość transportowa 9.25 stopy 2820.0 mm Less
Wysokość transportowa do szczytu wysięgnika 9.08 stopy 2760.0 mm Less
Wysokość poręczy 9.25 stopy 2820.0 mm Less
Długość transportowa — podwozie długie 22.67 stopy 6920.0 mm Less
Długość transportowa — podwozie długie z lemieszem 24.67 stopy 7540.0 mm Less
Promień obrotu rufy 5.75 stopy 1750.0 mm Less
Długość do środka rolek 9.08 stopy 2780.0 mm Less
Długość gąsienicy 11.42 stopy 3490.0 mm Less
Prześwit 1.42 stopy 440.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 6.5 stopy 1990.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 700 mm (28 cale) 8.75 stopy 2690.0 mm Less
Wysokość kabiny 9.08 stopy 2760.0 mm Less
Wysokość kabiny z górną osłoną 9.5 stopy 2920.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 3.0 stopy 915.0 mm Less

Zakresy robocze*: wysięgnik długi — 4,3 m (14 stóp 1 cal); ramię R 2,8 m (9 stóp 2 cale)

Maksymalna głębokość kopania 18.33 stopy 5590.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 26.58 stopy 8100.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 26.67 stopy 8140.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 18.92 stopy 5770.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 4.33 stopy 1330.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 16.33 stopy 4990.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 16.0 stopy 4880.0 mm Less

Gąsienice

Liczba płyt (po każdej stronie) 43 43 Less
Liczba rolek jezdnych (po każdej stronie) 6 6 Less
Liczba rolek podtrzymujących (po każdej stronie) 1 1 Less

Wydajność paliwowa

  • Silnik C3.4B EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) spala do 14% mniej paliwa niż poprzedni model 311D.
  • Silnik jest przystosowany do zasilania paliwem biodiesel o zawartości biokomponentu do B20.
  • Tryb wysokiej mocy i ekonomiczny pozwalają kontrolować zużycie paliwa.
  • Automatyczny regulator czasu pracy na biegu jałowym pomaga obniżyć zużycie paliwa, emisję spalin oraz wydłużyć okresy międzyobsługowe.

Wszechstronność

  • Zmniejszony promień jest idealny do pracy w niewielkiej przestrzeni roboczej.
    • Przygotowanie terenu i prace wykończeniowe realizuje się szybko i łatwo dzięki szerokiej gamie osprzętu Cat.
    • Roboty ziemne przebiegają szybko i bezproblemowo dzięki łyżce i walcowi Cat.
    • Szybkozłącze umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.
    • Zobacz całą gamę osprzętu do Twojej maszyny na stronie www.cat.com/attachments.

Komfort

  • Kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha i wygodna.
  • Automatyczny układ klimatyzacji pozwala utrzymywać równomierną temperaturę w kabinie.
  • Konsole joysticka i podłokietniki można regulować.
  • Regulowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym jest wyposażony w funkcje ogrzewania i chłodzenia.
  • Monitor LCD umożliwia intuicyjną nawigację i wyświetlanie informacji w 42 językach.

Trwałość

  • Wysięgniki i ramiona są zbudowane ze wzmocnionych płyt, które zapewniają długą eksploatację.
  • W strefach wysokich naprężeń zastosowano części odlewane i kute w połączeniu z konstrukcjami skrzynkowymi wyposażonymi w grube płyty wzmacniające.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami wydłużają czas eksploatacji podwozia i ograniczają hałas.

Konserwacja

  • Do wielu punktów obsługowych i konserwacyjnych można uzyskać dostęp z poziomu podłoża, co pozwala skrócić czas prac obsługowych przy maszynie.
  • Drzwi serwisowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń i ułatwiać dostęp do zaworów płynów i filtrów.
  • Układ chłodzenia został zaprojektowany z myślą o uniknięciu zapchania i ma zwiększone prześwity, co ułatwia wydmuchiwanie zanieczyszczeń.

Bezpieczeństwo

  • Boczna kamera zapewnia lepszą widoczność po stronie wysięgnika, co pomaga operatorowi uzyskać większą wydajność.*
*Wymóg przepisów europejskich.

Technologie

  • Technologia Cat Connect poprawia wydajność na terenie budowy.
  • System Product Link™ zapewnia łączność z maszyną i dostęp do informacji dotyczących jej lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa, czasu przestojów oraz zdarzeń i kodów diagnostycznych.

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań