316F L (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model Cat® 316F L jest znakomitym wyborem dla klientów, którzy cenią sobie niezawodność, wytrzymałość i maksymalną wydajność.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Moc na kole zamachowym 117.0 KM 88.0 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Pojemność skokowa 269.0 cale3 4.4 l Less
Moc maksymalna – SAE J1995 91 kW (122 hp/123 KM) 91 kW (122 hp/123 KM) Less
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349/ISO 9249 88 kW (117 hp/118 KM) 88 kW (117 hp/118 KM) Less
Moc użyteczna – ISO 14396 91 kW (122 hp/123 KM) 91 kW (122 hp/123 KM) Less

Masy

Masa eksploatacyjna 39029.0 funty 17700.0 kg Less

Mechanizm obrotu

Moment obrotowy mechanizmu obrotu 36582.0 funt/stopę 49.6 kNm Less
Prędkość mechanizmu obrotu 8.9 obr./min 8.9 obr./min Less

Napęd

Maksymalna siła uciągu 35070.0 funty-siła 156.0 kN Less
Maksymalna prędkość jazdy 3.3 mile/h 5.3 km/h Less

Układ hydrauliczny

Maksymalne ciśnienie – jazda 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 3626.0 psi 25.0 MPa Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 79.0 gal/min 300.0 l/min Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 6.6 gal/min 25.0 l/min Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 6.9 gal. 26.0 l Less
Zwolnica (każda) 2.11 gal. 8.0 l Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 31.96 gal. 121.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 28.0 gal. 106.0 l Less
Olej silnikowy (z filtrem) 3.57 gal. 13.5 l Less
Pojemność zbiornika paliwa 76.61 gal. 290.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu 2.11 gal. 8.0 l Less
Pojemność zbiornika DEF 5.4 gal. 20.5 l Less

Poziom hałasu

ISO 6396 – poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Poziom hałasu na zewnątrz 102.0 dB(A) 102.0 dB(A) Less

Masa maszyny

Masa eksploatacyjna* 39029.0 funty 17700.0 kg Less
Uwaga *Wysięgnik długi 5,1 m (16 stóp 9 cali), ramię 2,6 m (8 stóp 6 cali), nakładki gąsienic 700 mm (28 cali) i łyżka GD 0,76 m3 (0,99 jarda3). *Wysięgnik długi 5,1 m (16 stóp 9 cali), ramię 2,6 m (8 stóp 6 cali), nakładki gąsienic 700 mm (28 cali) i łyżka GD 0,76 m3 (0,99 jarda3). Less

Wymiary*: wysięgnik długi – 5,1 m (16 stóp 9 cali); ramię R2,6 m (8 stóp 6 cali)

Wysokość transportowa 10.17 stopy 3050.0 mm Less
Długość transportowa 28.08 stopy 8570.0 mm Less
Promień obrotu rufy 8.17 stopy 2500.0 mm Less
Długość do środka rolek 10.0 stopy 3170.0 mm Less
Długość gąsienicy 13.0 stopy 3970.0 mm Less
Prześwit 1.42 stopy 440.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 6.5 stopy 1990.0 mm Less
Szerokość transportowa — z nakładkami 700 mm (28 cale) 8.83 stopy 2690.0 mm Less
Wysokość kabiny 9.5 stopy 2890.0 mm Less
Wysokość kabiny z górną osłoną 10.17 stopy 3100.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 3.33 stopy 1010.0 mm Less
Uwaga * Z łyżką 0,76 m3 (1 jard3), 900 mm (41 cali). * Z łyżką 0,76 m3 (1 jard3), 900 mm (41 cali). Less

Zakresy robocze*: wysięgnik długi – 5,1 m (16 stóp 9 cali); ramię R2,6 m (8 stóp 6 cali)

Maksymalna głębokość kopania 20.0 stopy 6090.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 28.83 stopy 8780.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 29.25 stopy 8920.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 20.58 stopy 6280.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 7.5 stopy 2300.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 19.33 stopy 5870.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 16.25 stopy 4960.0 mm Less
Uwaga * Z łyżką 0,76 m3 (1 jard3), 900 mm (41 cali). * Z łyżką 0,76 m3 (1 jard3), 900 mm (41 cali). Less

Siły przenoszone przez łyżkę i ramię*: wysięgnik długi – 5,1 m (16 stóp 9 cali); ramię R2,6 m (8 stóp 6 cali)

Siła kopania łyżki (SAE) 22000.0 funty-siła 98.0 kN Less
Siła kopania łyżki (ISO) 25000.0 funty-siła 111.0 kN Less
Siła kopania ramienia (SAE) 17310.0 funty-siła 77.0 kN Less
Siła kopania ramienia (ISO) 18000.0 funty-siła 80.0 kN Less
Uwaga * Z łyżką 0,76 m3 (1 jard3), 900 mm (41 cali). * Z łyżką 0,76 m3 (1 jard3), 900 mm (41 cali). Less

Wydajność

  • Silnik C4.4 ACERT™ EPA Tier 4 Final/EU Stage IV jest mocny i wydajny, a ponadto przystosowany do paliwa biodiesel o zawartości biokomponentu do B20.
  • Zaawansowane sterowanie umożliwiające automatyczne zarządzanie prędkością pompy i silnika w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
  • Tryb wysokiej mocy i ekonomiczny pozwalają aktywnie kontrolować zużycie paliwa.
  • Regulator czasu pracy na biegu jałowym pomaga obniżyć zużycie paliwa, emisję spalin oraz wydłużyć okresy międzyobsługowe.

Wszechstronność

  • Przygotowanie terenu i prace wykończeniowe realizuje się szybko i łatwo dzięki szerokiej gamie osprzętu Cat.
  • Roboty ziemne przebiegają szybko i bezproblemowo dzięki łyżce i walcowi Cat.
  • Szybkozłącze umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Zobacz całą gamę osprzętu do Twojej maszyny na www.cat.com/attachments.

Komfort

  • Kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha i wygodna.
  • Automatyczny układ klimatyzacji pozwala utrzymywać równomierną temperaturę wewnątrz kabiny.
  • Konsole joysticka i podłokietniki można regulować.
  • Fotele są regulowane i wyposażone w zawieszenie pneumatyczne oraz opcjonalną nagrzewnicę (rynek europejski, Australia, Nowa Zelandia i wyspy Pacyfiku).
  • Monitor LCD umożliwia intuicyjną nawigację i wyświetlanie informacji w 42 językach.

Obsługa serwisowa

  • Do wielu punktów obsługowych i konserwacyjnych można uzyskać dostęp z poziomu podłoża, co pozwala graniczyć czas prac obsługowych przy maszynie.
  • Szerokie drzwiczki serwisowe zapewniają łatwy dostęp.
  • Zgrupowane filtry umożliwiają szybszą obsługę serwisową.
  • Układ chłodzenia został zaprojektowany z myślą o uniknięciu zapychania, co ułatwia wydmuchiwanie zanieczyszczeń.

Technologie

  • Technologia Cat Connect poprawia wydajność na terenie budowy.
  • Opcjonalny system Cat Grade Control pomaga operatorowi z łatwością utrzymywać poziom na zboczach.
  • System Product Link™/VisionLink® zapewnia łączność z maszyną i zdalny dostęp do informacji dotyczących jej lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa, czasu przestojów oraz zdarzeń i kodów diagnostycznych.

Trwałość

  • Duże łożysko obrotu jest zabezpieczone wydłużonymi śrubami, które pomagają w realizacji najbardziej intensywnych robót.
  • Spawane automatycznie i zaprojektowane przez firmę Caterpillar wysięgniki i ramiona są przystosowane do długiej eksploatacji.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami wydłużają czas eksploatacji podwozia i ograniczają hałas.

Bezpieczeństwo

  • Dźwignia uruchamiająca układ hydrauliczny blokuje wszystkie funkcje hydrauliczne.
  • Poręcz, stopnie antypoślizgowe i śruby z wpuszczanymi łbami zmniejszają ryzyko poślizgnięcia się i potknięcia.
  • Przełącznik odcinania dopływu paliwa na poziomie podłoża umożliwia wyłączenie silnika w przypadku zagrożenia.
  • Dostępna w wyposażeniu standardowym tylna kamera i lusterka zapewniają lepszą widoczność.
  • Boczna kamera zapewnia lepszą widoczność po stronie wysięgnika, pomagając operatorowi uzyskać wyższą wydajność.

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań