315F L (2017)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model Cat® 315F L jest znakomitym wyborem dla klientów, którzy cenią sobie niezawodność, wytrzymałość i maksymalną wydajność.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Moc na kole zamachowym 97.0 KM 72.0 kW Less
Średnica cylindra 4.1 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Pojemność skokowa 270.0 cale3 4.4 l Less
Moc maksymalna – SAE J1995 74 kW (100 hp/101 KM) 74 kW (100 hp/101 KM) Less
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349/ISO 9249 72 kW (97 hp/98 KM) 72 kW (97 hp/98 KM) Less
Moc użyteczna — ISO 14396 74 kW (100 hp/101 KM) 74 kW (100 hp/101 KM) Less

Masy

Masa eksploatacyjna 37794.0 funty 17140.0 kg Less

Mechanizm obrotu

Moment obrotowy mechanizmu obrotu 22790.0 funt/stopę 30.9 kNm Less
Prędkość mechanizmu obrotu 11.5 obr./min 11.5 obr./min Less

Napęd

Maksymalna siła uciągu 25400.0 funty-siła 113.0 kN Less
Maksymalna prędkość jazdy 3.4 mile/h 5.5 km/h Less

Układ hydrauliczny

Maksymalne ciśnienie – jazda 5080.0 psi 35000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie – obrót 3340.0 psi 23000.0 kPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 4.8 gal/min 21.9 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 600.0 psi 4120.0 kPa Less
Główny układ hydrauliczny – maksymalne natężenie przepływu (łącznie) 67.0 gal/min 256.0 l/min Less
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 4420.0 psi 30500.0 kPa Less
Ciśnienie maksymalne – wysięgnik z przesuwem bocznym (opcja) 4340.0 psi 29900.0 kPa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 7.4 gal. 28.0 l Less
Napęd mechanizmu obrotu (każdy) 0.6 gal. 2.4 l Less
Zwolnica (każda) 0.8 gal. 3.0 l Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 42.3 gal. 160.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 22.2 gal. 84.0 l Less
Olej silnikowy (z filtrem) 3.6 gal. 13.5 l Less
Pojemność zbiornika paliwa 47.0 gal. 178.0 l Less
Pojemność zbiornika DEF 5.0 gal. 19.0 l Less

Poziom hałasu

ISO 6396 – poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
ISO 6395 – poziom hałasu na zewnątrz 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less

Masa maszyny

Minimalna masa eksploatacyjna 33296.0 funty 15100.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna 37794.0 funty 17140.0 kg Less

Wymiary*: wysięgnik długi – 4,65 m (15 stóp 3 cale); ramię R3,0 m (9 stóp 10 cali)

Wysokość transportowa 9.83 stopy 3000.0 mm Less
Długość transportowa z lemieszem 26.25 stopy 8010.0 mm Less
Promień obrotu rufy 5.0 stopy 1530.0 mm Less
Długość do środka rolek 10.0 stopy 3040.0 mm Less
Długość gąsienicy 12.33 stopy 3750.0 mm Less
Prześwit 1.42 stopy 440.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 6.5 stopy 1990.0 mm Less
Szerokość transportowa — z płytami 600 mm (24 cali) 8.5 stopy 2590.0 mm Less
Wysokość kabiny 9.25 stopy 2810.0 mm Less
Wysokość kabiny z górną osłoną 9.67 stopy 2950.0 mm Less
Prześwit przeciwwagi 2.83 stopy 860.0 mm Less
Uwaga *Z łyżką 0,53 m3 (0,69 jarda3), 900 mm (36 cali). *Z łyżką 0,53 m3 (0,69 jarda3), 900 mm (36 cali). Less

Zakresy robocze*: wysięgnik długi – 4,65 m (15 stóp 3 cale); ramię R3,0 m (9 stóp 10 cali)

Maksymalna głębokość kopania 19.5 stopy 5950.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 28.5 stopy 8680.0 mm Less
Maksymalna wysokość skrawania 31.67 stopy 9640.0 mm Less
Maksymalna wysokość wyładunku 23.58 stopy 7190.0 mm Less
Minimalna wysokość wyładunku 6.75 stopy 2060.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 18.92 stopy 5770.0 mm Less
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 17.33 stopy 5280.0 mm Less
Uwaga *Z łyżką 0,53 m3 (0,69 jarda3), 900 mm (36 cali). *Z łyżką 0,53 m3 (0,69 jarda3), 900 mm (36 cali). Less

Siły przenoszone przez łyżkę i ramię*: wysięgnik długi – 4,65 m (15 stóp 3 cale); ramię R3,0 m (9 stóp 10 cali)

Siła kopania łyżki (SAE) 19200.0 funty-siła 85.0 kN Less
Siła kopania łyżki (ISO) 21420.0 funty-siła 95.3 kN Less
Siła kopania ramienia (SAE) 12800.0 funty-siła 57.0 kN Less
Siła kopania ramienia (ISO) 13130.0 funty-siła 58.4 kN Less
Uwaga *Z łyżką 0,53 m3 (0,69 jarda3), 900 mm (36 cali). *Z łyżką 0,53 m3 (0,69 jarda3), 900 mm (36 cali). Less

Wydajność

  • Silnik C4.4 ACERT™ EPA Tier 4 Final/EU Stage IV jest mocny i wydajny, a ponadto przystosowany do paliwa biodiesel o zawartości biokomponentu do B20.
  • Zaawansowane sterowanie umożliwiające automatyczne zarządzanie prędkością pompy i silnika w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
  • Tryb wysokiej mocy i ekonomiczny pozwalają aktywnie kontrolować zużycie paliwa.
  • Regulator czasu pracy na biegu jałowym pomaga obniżyć zużycie paliwa, emisję spalin oraz wydłużyć okresy międzyobsługowe.

Wszechstronność

  • Przygotowanie terenu i prace wykończeniowe realizuje się szybko i łatwo dzięki szerokiej gamie osprzętu Cat.
  • Roboty ziemne przebiegają szybko i bezproblemowo dzięki łyżce i walcowi Cat.
  • Szybkozłącze umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzi bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Zobacz całą gamę osprzętu do Twojej maszyny na www.cat.com/attachments.

Komfort

  • Kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha i wygodna.
  • Automatyczny układ klimatyzacji pozwala utrzymywać równomierną temperaturę wewnątrz kabiny.
  • Konsole joysticka i podłokietniki można regulować.
  • Fotele są regulowane i wyposażone w zawieszenie pneumatyczne oraz opcjonalną nagrzewnicę (rynek europejski, Australia, Nowa Zelandia i wyspy Pacyfiku).
  • Monitor LCD umożliwia intuicyjną nawigację i wyświetlanie informacji w 42 językach.

Obsługa serwisowa

  • Do wielu punktów obsługowych i konserwacyjnych można uzyskać dostęp z poziomu podłoża, co pozwala graniczyć czas prac obsługowych przy maszynie.
  • Szerokie drzwiczki serwisowe zapewniają łatwy dostęp.
  • Zgrupowane filtry umożliwiają szybszą obsługę serwisową.
  • Układ chłodzenia został zaprojektowany z myślą o uniknięciu zapychania, co ułatwia wydmuchiwanie zanieczyszczeń.

Technologie

  • Technologia Cat Connect poprawia wydajność na terenie budowy.
  • Opcjonalny system Cat Grade Control pomaga operatorowi z łatwością utrzymywać poziom na zboczach.
  • System Product Link™/VisionLink® zapewnia łączność z maszyną i zdalny dostęp do informacji dotyczących jej lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa, czasu przestojów oraz zdarzeń i kodów diagnostycznych.

Trwałość

  • Spawane automatycznie i zaprojektowane przez firmę Caterpillar wysięgniki i ramiona są przystosowane do długiej eksploatacji.
  • Smarowane ogniwa gąsienic między sworzniami i tulejami zapewniają dłuższy czas eksploatacji podwozia i ograniczają hałas.

Bezpieczeństwo

  • Dźwignia uruchamiająca układ hydrauliczny blokuje wszystkie funkcje hydrauliczne.
  • Poręcz, stopnie antypoślizgowe i śruby z wpuszczanymi łbami zmniejszają ryzyko poślizgnięcia się i potknięcia.
  • Przełącznik odcinania dopływu paliwa na poziomie podłoża umożliwia wyłączenie silnika w przypadku zagrożenia.
  • Opcjonalna tylna kamera i lusterka zapewniają lepszą widoczność.
  • Boczna kamera zapewnia lepszą widoczność po stronie wysięgnika, pomagając operatorowi uzyskać wyższą wydajność (tylko rynek europejski).

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań