< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Do zalet gąsienicowych maszyn ścinkowo-układających serii 2 należą: płynniej pracujący układ hydrauliczny, mniejsze zużycie paliwa, bardziej komfortowe stanowisko operatora i lepsza widoczność. Model Cat® 541 serii 2 to maszyna typu Full Tail Swing (FTS) (w której podczas obrotu wieżyczka wysuwa się poza obrys gąsienic), przeznaczona do wysokowydajnego zrębu oraz do zrębu i selektywnej wycinki w trudnym terenie.

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 303.0 KM 226.0 kW Less
Model silnika Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Less
Moc maksymalna przy 1800 obr./min 303.0 KM 226.0 kW Less

Specyfikacje robocze

Maksymalny zasięg z osprzętem 28.2 stopy 8.6 m Less

Układ hydrauliczny

Pompy Pompy Pompy Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 16.1 gal. 61.0 N Less
Układ oleju silnikowego 10.3 gal. 39.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 85.3 gal. 323.0 N Less
Układ hydrauliczny 97.7 gal. 370.0 N Less
Napęd mechanizmu obrotu 2.6 gal. 10.0 N Less
Pojemność zbiornika paliwa 312.0 gal. 1181.0 N Less

Masy

Masa eksploatacyjna bez osprzętu 67960.0 funty 30826.0 kg Less
Masy eksploatacyjne (bez głowic)* 67960.0 funty 30826.0 kg Less
Masy eksploatacyjne (bez głowic)*** 68640.0 funty 31135.0 kg Less

Masa eksploatacyjna (bez głowicy)

Gąsienicowe maszyny ścinkowo-układające (długi układ obalania) 68640.0 funty 31135.0 kg Less
Gąsienicowe maszyny ścinkowo-układające (układ standardowy) 67960.0 funty 30826.0 kg Less

Układ napędowy

Pojemność skokowa 537.0 cale3 8.8 N Less
Model silnika Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Moc maksymalna przy 1800 obr./min 303.0 KM 226.0 kW Less
Moc znamionowa przy 2100 obr./min 282.0 KM 210.3 kW Less

Układ wysięgnika

Wznios nieosłoniętego sworznia przy maks. zasięgu (bez głowicy)* 9400 kg przy zasięgu 6,6 m (21 800 funtów przy zasięgu 21,5 stopy) 9400 kg przy zasięgu 6,6 m (21 800 funtów przy zasięgu 21,5 stopy) Less
Wznios nieosłoniętego sworznia przy maks. zasięgu (bez głowicy)*** 6400 kg przy zasięgu 8,2 m (14 200 funtów przy zasięgu 27 stóp) 6400 kg przy zasięgu 8,2 m (14 200 funtów przy zasięgu 27 stóp) Less
Maks. zasięg (z głowicą)* 28.2 stopy 8.6 m Less

Podwozie

Prześwit 35.0 cale 889.0 mm Less
Rozmiar/skok 330/215,9 mm (330/8,5 cala) 330/215,9 mm (330/8,5 cala) Less
Rozstaw gąsienic 2591–2870 mm (102–113 cali) 2591–2870 mm (102–113 cali) Less
Długość gąsienicy 192.6 cale 4893.0 mm Less
Siła uciągu 75500.0 funty 34246.0 kg Less

Normy

Kabina Normy Normy Less

Układ napędowy

Moc, niezawodność i niskie zużycie paliwa


Zespoły hydrauliczne

Układ hydrauliczny o dużej mocy w połączeniu z wytrzymałym wysięgnikiem i ramieniem poprawiają wydajność.


Stanowisko operatora

Niezrównany komfort i znakomita widoczność


Układ poziomowania

Stabilność i wysoki komfort podczas pracy na stromych pochyłościach


Podwozie

Podwozie o dużej wytrzymałości do prac leśnych


Wysięgnik i ramię

Maksymalny zasięg i udźwig


Osprzęt

Osprzęt roboczy dostosowany do Twoich oczekiwań


Zrównoważone rozwiązania

Najwyższa sprawność i wydajność łączą się z dbałością o środowisko naturalne


Obsługa serwisowa

Łatwa obsługa techniczna i wydłużone okresy międzyobsługowe


Wsparcie dla klientów

Możesz polegać na dealerach Cat


541 serii 2 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 24 V
  • 2 akumulatory bezobsługowe 12 V
  • Alternator 95 A
  • Programowalne elementy sterowania IQAN
  • Ekran monitora MD3
  • 10 standardowych świateł roboczych
  • 1 standardowe światło serwisowe

OSŁONY
  • Podwójna, hydraulicznie obsługiwana obudowa silnika na zawiasach, z alarmem ostrzegawczym
  • Osłona wentylatora silnika
  • Osłony dolne
  • Izolowana kabina i silnik
  • Drzwiczki wzmocnionej osłony chłodnicy

STANOWISKO OPERATORA
  • Kabina z certyfikatami OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA
  • Dwa joysticki sterujące
  • Odwrotnie nachylona szyba przednia
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Okno dachowe – alternatywny wyłaz ewakuacyjny
  • Alternatywny wyłaz ewakuacyjny w górnej tylnej części maszyny
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 3 cali
  • Układ ogrzewania i klimatyzacji z automatyczną regulacją temperatury
  • Gniazdo DIN do montażu radia z głośnikami
  • Wygłuszenie miejsca pracy operatora zgodne z normami
  • Alarm jazdy
  • Uchwyty na napoje (2)
  • 2 gniazda zasilania 12 V i 1 gniazdo zasilania 24 V
  • Szyba przednia Margard o grubości 31,75 mm (1,25 cala)
  • Układ wentylacyjny z niezależnym filtrem utrzymujący nadciśnienie, kabina hermetyczna z dwupoziomową klimatyzacją, nagrzewnica i układ odszraniania z ręczną regulacją
  • Otwierane okno po lewej stronie
  • Wentylator wymuszający obieg powietrza
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Dźwignia ustawienia neutralnego (blokady) wszystkich elementów sterujących

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik C9 ACERT spełnia wymogi normy emisji spalin EPA
  • Regulacja prędkości jazdy
  • Odśrodkowy filtr wstępny i filtr główny powietrza pod maską
  • Wzmocniony układ chłodzenia
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego

PODWOZIE
  • Osłona silnika gąsienic o dużej wytrzymałości
  • Mechanizm napinacza o dużej wytrzymałości
  • Osłony rolek gąsienic z bocznymi otworami dostępowymi
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Dwukołnierzowe rolki dolne
  • Podwozie skręcane 330 bez układu poziomowania, ze zmiennym rozstawem, zwolnice GFT 80

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Pokrywa silnika o dużej wytrzymałości
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Schowek na zapasowy przewód giętki
  • Wentylator Flexxaire™
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Zbiornik paliwa o pojemności 1181 l (312 gal)

HYDRAULIKA
  • Oddzielna pompa hydrauliczna obwodu sterującego, o stałej wydajności
  • Oddzielne pompy o zmiennym wydatku do obsługi gąsienic i osprzętu roboczego
  • Pompa o zmiennym wydatku wyłącznie do obsługi osprzętu ścinającego
  • Napęd i silnik mechanizmu obrotu 325
  • Hydrauliczna pompa olejowa ze sterowaniem elektrycznym
  • Układ hydrauliczny o dużym przepływie do głowic ścinkowych z dwoma siłownikami ramienia: 180 l/min (48 gal/min)
  • Układ hydrauliczny o niskim przepływie do głowic ścinkowych z jednym siłownikiem i cięgłem: 120 l/min (32 gal/min)
  • Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności 318 l (84 gal)

PŁYN NIEZAMARZAJĄCY
  • Koncentrat cieczy chłodzącej o stężeniu 50% i zwiększonej trwałości

541 serii 2 Wyposażenie dodatkowe

SYSTEMY GĄSIENIC
  • Podkładki SG 610 mm (24 cale) ze ściętymi narożnikami i wycięciami błotno-śniegowymi
  • Podkładki SG 711 mm (28 cali) ze ściętymi narożnikami i wycięciami błotno-śniegowymi
  • Podkładki DG 711 mm (28 cale) z wycięciami błotno-śniegowymi
  • Gwiazdkowe rolki prowadzące
  • Standardowe, jednokołnierzowe rolki prowadzące

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
  • Układ wspomagania rozruchu w niskich temperaturach otoczenia
  • Układ wspomagania rozruchu Arctic z podgrzewaczami silnika i układów hydraulicznych
  • Zespół reflektorów ksenonowych – zastępuje 6 świateł standardowych

OSPRZĘT MONTOWANY POZA FABRYKĄ
  • Odtwarzacz CD i odbiornik radiowy AM/FM z możliwością sterowania pilotem
  • Wyjmowane okno dachowe
  • Układ luźnych łączników