< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Modele serii C obsługują kompleksowo prace leśne – od trzebieży po wycinkę – i należą do najwydajniejszych maszyn w całej branży. Model 573C to największa kołowa maszyna ścinkowo-układająca serii C. Znakomicie sprawdza się w najtrudniejszych warunkach pracy i w zastosowaniach wymagających najwyższej wydajności, przy przerobie dużych drzew i na trudnym terenie. Model 573C wyróżnia się nie tylko niskim zużyciem paliwa, ale także największą mocą i najwyższą stabilnością na rynku.

Silnik

Jednostki:
Moc silnika 241.0 KM 180.0 kW Less
Model silnika C7.1 ACERT™ C7.1 ACERT™ Less
Moc silnika – ISO 14396 241.0 KM 180.0 kW Less
Prędkość obrotowa silnika 1800.0 Prędkość obrotowa 1800.0 Prędkość obrotowa Less

Układ hydrauliczny

Pompa osprzętu* 155 l/min przy 27 579 kPa (41 gal/min przy 4000 psi) 155 l/min przy 27 579 kPa (41 gal/min przy 4000 psi) Less
Pompa układu hydrostatycznego* 242 l/min przy 37 370 kPa (64 gal/min przy 5420 psi) 242 l/min przy 37 370 kPa (64 gal/min przy 5420 psi) Less
Główna pompa hydrauliczna* 155 l/min przy 27 579 kPa (41 gal/min przy 4000 psi) 155 l/min przy 27 579 kPa (41 gal/min przy 4000 psi) Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa** 85.0 gal. 322.0 N Less

Masy

Masa eksploatacyjna bez osprzętu 31840.0 funty 14442.0 kg Less
Szacunkowe masy eksploatacyjne bez osprzętu, przy rozmiarze opon 24.5L × 32 NOAW 31800.0 funty 14424.0 kg Less
Szacunkowe masy eksploatacyjne bez osprzętu, przy rozmiarze opon 28L × 26 31840.0 funty 14442.0 kg Less
Szacunkowe masy eksploatacyjne bez osprzętu, przy rozmiarze opon 28L × 26 NOAW 31840.0 funty 14442.0 kg Less
Szacunkowe masy eksploatacyjne bez osprzętu, przy rozmiarze opon 30.5L × 32 33560.0 funty 15223.0 kg Less
Szacunkowe masy eksploatacyjne bez osprzętu, przy rozmiarze opon 30.5L × 32 (2 pierścienie) 33960.0 funty 15404.0 kg Less
Szacunkowe masy eksploatacyjne bez osprzętu, przy rozmiarze opon 30.5L × 32 NOAW 33560.0 funty 15223.0 kg Less
Szacunkowe masy eksploatacyjne bez osprzętu, przy rozmiarze opon 67 × 34 33560.0 funty 15223.0 kg Less

Wymiary

Rozstaw osi 115.0 cale 2921.0 mm Less

Napęd

Prędkość jazdy (zakres wysoki, z oponami 28L x 26) 0–19,8 km/h (0–12,3 mili/h) 0–19,8 km/h (0–12,3 mili/h) Less
Prędkość jazdy (zakres niski, z oponami 28L x 26) 0–7,2 km/h (0–4,5 mili/h) 0–7,2 km/h (0–4,5 mili/h) Less

Wybierz naszą ofertę.

Jest w pełni dostosowana do potrzeb klientów.


Silnik

Większa moc i niższe zużycie paliwa


Układ chłodzenia

Wysoka wydajność i łatwa obsługa techniczna


Układ napędowy

Nowa konfiguracja pomp podnosi trwałość maszyny


Elementy konstrukcyjne

Trwałość każdej części to trwałość całej maszyny


Hydraulika

Szybka i płynna praca z układem PowerDirect Plus


Stanowisko operatora

Niezrównany komfort i znakomita widoczność


Nowoczesne elementy sterujące

Maksymalizacja wydajności pracy operatora i maszyny


Przedziały utrzymywane pod ciśnieniem

Maszyna jest czystsza i ma niższą temperaturę pracy


Obsługa serwisowa

Łatwa obsługa serwisowa z poziomu podłoża zwiększa bezpieczeństwo operatora


Zintegrowane technologie

Pracuj mądrzej


Bezpieczeństwo

Safely home. Everyone. Every day.™


Zrównoważone rozwiązania

Pomysłowe rozwiązania w każdym calu


Osprzęt

Osprzęt roboczy dostosowany do Twoich oczekiwań


Wsparcie dla klientów

Możesz polegać na firmie Caterpillar i dealerach Cat


573C Wyposażenie standardowe

SILNIK
  • Silnik Cat C7.1 z technologią ACERT™
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM) marki Cat
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtr wstępny powietrza
  • Dwustopniowy układ oczyszczania powietrza

UKŁAD CHŁODZENIA
  • Układ chłodzenia o przepływie poprzecznym
  • Chłodnice ustawione rzędowo
  • Zintegrowany układ skraplacza układu klimatyzacji i chłodnicy paliwa
  • Wentylator sterowany temperaturowo z funkcją zmiany kierunku obrotów napędzany hydraulicznie

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Osie Cat
  • Mechanizmy różnicowe z przodu i z tyłu
  • Układ przeniesienia napędu o dużej wytrzymałości
  • Hamulce
  • Hamulce zasadnicze: zamknięte hamulce tarczowe
  • Hamulec postojowy: załączany przez sprężynę, zwalniany przez układ hydrauliczny

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
  • Przednia i tylna rama o dużej wytrzymałości
  • Dwurzędowe wałeczkowe łożyska stożkowe w górnej i dolnej części przegubu środkowego
  • Ramiona podnoszenia i sworznie układu pochylania powlekane chromem
  • Drzwiczki dostępowe mocowane na zawiasach
  • Zbiornik paliwa o dużej pojemności
  • Zbiornik oleju hydraulicznego o dużej wytrzymałości

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Układ PowerDirect Plus
  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie, z pompami o zmiennym wydatku (główna pompa układu hydraulicznego, pompa osprzętu roboczego, pompa układu hydrostatycznego i pompa wentylatora)
  • Wielofunkcyjny główny zawór sterujący o wysokiej sprawności
  • Przewody giętkie Cat ToughGuard

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 24 V
  • Alternator 130 A
  • Akumulatory bezobsługowe (2 szt., 1000 CCA)
  • Światła robocze: reflektory halogenowe z podwójnymi żarówkami (łącznie 6)
  • Główny odłącznik akumulatorów
  • Złącze diagnostyczne
  • Klakson
  • Przygotowanie do montażu systemu Product Link
  • Kompleksowy układ sterowania IQAN MD3
  • Światła robocze

STANOWISKO OPERATORA
  • Trzy szyby składające się na okno przednie, nachylone pod kątem ujemnym
  • Wysokowydajny układ HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji)
  • Fotel z niezależnym zawieszeniem pneumatycznym
  • Podsufitka
  • Zdejmowana mata podłogowa nieprzepuszczająca wody
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Lusterko wsteczne
  • Dwa gniazda zasilania 12 V
  • Dwa uchwyty na napoje

NOWOCZESNE ELEMENTY STERUJĄCE
  • Regulowane elementy sterujące
  • Tryb jazdy terenowej
  • Tryb pełzający
  • Tryb jazdy po drogach

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI TECHNICZNEJ
  • Przedziały silnika/układu hydraulicznego i modułu oczyszczania gazów spalinowych Cat CEM utrzymywane pod ciśnieniem
  • Odchylana kabina
  • Przedział silnika/układu hydraulicznego dostępny z poziomu podłoża
  • Wlew paliwa dostępny z poziomu podłoża
  • Hydrauliczna pompa olejowa ze sterowaniem elektrycznym
  • Monitor diagnostyczny
  • Drzwiczki dostępowe mocowane na zawiasach
  • Porty do pobierania próbek oleju

BEZPIECZEŃSTWO
  • Kabina z certyfikatami OPS/FOPS/ROPS
  • Alarm cofania
  • Wyłącznik awaryjny dostępny z poziomu podłoża
  • Pas bezpieczeństwa
  • Zbiornik wody utrzymywany pod ciśnieniem

573C Wyposażenie dodatkowe

ELEMENTY OBSŁUGOWE
  • Joystick układu kierowniczego – joystick sterujący ramieniem zbierającym
  • Joystick układu kierowniczego – pedał sterujący ramieniem zbierającym

RADIO
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Pakiet z radiem AM/FM/CD/satelitarnym Sirius

SYSTEM PRODUCT LINK
  • Przygotowanie do montażu systemu Product Link
  • Cat Product Link – 321

OPONY
  • 28L x 26 16 PR, odsadzenie NOAW
  • 28L x 26 16 PR, odsadzenie standardowe
  • 67 x 34 14 PR, odsadzenie standardowe
  • 24.5L x 32 16 PR, odsadzenie NOAW
  • 30.5L x 32 20 PR, odsadzenie NOAW
  • 30.5L x 32 20 PR, odsadzenie standardowe
  • 30.5L x 32 20 PR, DUAL (podwójna obręcz)