< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

W modelu D serii 2 wprowadzono innowacje w celu zmniejszenia zużycia paliwa i podwyższenia osiągów, zwiększenia trwałości oraz uzyskania maksymalnej wydajności.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 149.0 KM 110.0 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.31 cale 135.0 mm Less
Pojemność skokowa 428.0 cale3 7.1 N Less
Moc użyteczna — ISO 14396 158.0 KM 118.0 kW Less
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349/ISO 9249 149.0 KM 110.0 kW Less
Emisja szkodliwych składników spalin 320D2 FM spełnia wszystkie wymagania przepisów dotyczących emisji. 320D2 FM spełnia wszystkie wymagania przepisów dotyczących emisji. Less
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator. Less
Uwaga Do wysokości 3000 m (9000 stóp) n.p.m. nie jest wymagana redukcja mocy silnika. Do wysokości 3000 m (9000 stóp) n.p.m. nie jest wymagana redukcja mocy silnika. Less

Masy

General Forestry (HW) 60252.0 funty 27330.0 kg Less
Ładowarka do dłużyc (LC/HD) 55556.0 funty 25200.0 kg Less
Maszyna ścinkowo-układająca (HW) 62633.0 funty 28410.0 kg Less
Uwaga Masa eksploatacyjna z przednim układem zawieszenia osprzętu oraz standardową kabiną z podnośnikiem. Nie obejmuje mocowania osprzętu roboczego. Masa eksploatacyjna z przednim układem zawieszenia osprzętu oraz standardową kabiną z podnośnikiem. Nie obejmuje mocowania osprzętu roboczego. Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 108.0 gal. 410.0 N Less
Maksymalna ilość paliwa ze wszystkimi opcjonalnymi zbiornikami 217.0 gal. 820.0 N Less
Układ chłodzenia 6.6 gal. 25.0 N Less
Układ oleju silnikowego 7.9 gal. 30.0 N Less
Napęd mechanizmu obrotu 2.1 gal. 8.0 N Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 68.7 gal. 260.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 36.5 gal. 138.0 N Less
Zbiornik paliwa – opcjonalny, dodatkowy, przedni, prawy 108.0 gal. 410.0 N Less
Zwolnica (każda) – ładowarka do dłużyc 2.6 gal. 10.0 N Less
Zwolnica (każda) – maszyna do ogólnych prac leśnych 3.4 gal. 13.0 N Less

Normy

Hamulce SAE J1026 z kwietnia 1990 r. SAE J1026 z kwietnia 1990 r. Less
Kabina z konstrukcją ROPS/OPS/FOPS ROPS zgodnie z ISO 8082-2: 2011, OPS zgodnie z ISO 8084: 2003, FOPS zgodnie z ISO 8083: 2006 Level II lub OSHA 437-007-0775, WCB G603/G604/G608 ROPS zgodnie z ISO 8082-2: 2011, OPS zgodnie z ISO 8084: 2003, FOPS zgodnie z ISO 8083: 2006 Level II lub OSHA 437-007-0775, WCB G603/G604/G608 Less

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny narzędzi – maksymalne natężenie przepływu podczas jazdy (2x) 214x2 l/min (56,5x2 gal/min) 214x2 l/min (56,5x2 gal/min) Less
Maks. ciśnienie – narzędzia 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Maks. ciśnienie – napęd jezdny 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Maks. ciśnienie – mechanizm obrotu 3625.0 psi 25000.0 kPa Less
Obwód sterujący – maks. natężenie przepływu 6.1 gal/min 23.1 l/min Less
Obwód sterujący – maks. ciśnienie 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Siłownik wysięgnika – średnica 4.7 cale 120.0 mm Less
Siłownik wysięgnika – skok 49.6 cale 1260.0 mm Less
Siłownik ramienia – średnica 5.5 cale 140.0 mm Less
Siłownik ramienia – skok 59.2 cale 1504.0 mm Less
Główny układ hydrauliczny – maks. natężenie przepływu podczas pracy 202x2 l/min (53,4 gal/min) 202x2 l/min (53,4 gal/min) Less

Układ zawieszenia osprzętu kombajnu leśnego

Siłownik wysięgnika – średnica 4.7 cale 120.0 mm Less
Siłownik wysięgnika – skok 49.6 cale 1260.0 mm Less
Siłownik ramienia – średnica 5.5 cale 140.0 mm Less
Siłownik ramienia – skok 59.02 cale 1504.0 mm Less

Układ zawieszenia osprzętu ładowarki bali

Siłownik wysięgnika – średnica 4.7 cale 120.0 mm Less
Siłownik wysięgnika – skok 49.6 cale 1260.0 mm Less
Siłownik ramienia – średnica 5.5 cale 140.0 mm Less
Siłownik ramienia – skok 59.2 cale 1504.0 mm Less

Napęd

Maksymalna prędkość jazdy ładowarki do dłużyc 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Maksymalna siła uciągu ładowarki do dłużyc 42264.0 funty 188.0 kN Less
Maksymalna prędkość jazdy maszyny do ogólnych prac leśnych 2.6 mile/h 4.3 km/h Less
Maksymalna siła uciągu maszyny do ogólnych prac leśnych 55700.0 funty 248.0 kN Less

Mechanizm obrotu

Moment obrotowy mechanizmu obrotu 54000.0 lb ft (funt razy stopa) 73.2 kNm Less
Prędkość mechanizmu obrotu 11.5 obr./min 11.5 obr./min Less

Siłownik łyżki maszyny ścinkowo-układającej

Siłownik łyżki serii CB2 – średnica 5.3 cale 135.0 mm Less
Siłownik łyżki serii B1 – skok 45.5 cale 1156.0 mm Less

Siłownik łyżki standardowej

Siłownik łyżki serii B1 – średnica 4.7 cale 120.0 mm Less
Siłownik łyżki serii B1 – skok 43.5 cale 1104.0 mm Less

Wymiary (przybliżone) – ładowarka do dłużyc*

Wysokość transportowa. (Wszystkie podnośniki przy pochylonej kabinie) 10.5 stopy 3203.0 mm Less
Wysokość wysięgnika 10.0 stopy 3040.0 mm Less
Wysokość całkowita 13.43 stopy 4093.0 mm Less
Długość transportowa 31.0 stopy 9460.0 mm Less
Promień obrotu rufy 8.93 stopy 2721.0 mm Less
Długość do środka rolek 12.0 stopy 3650.0 mm Less
Długość gąsienicy 14.68 stopy 4475.0 mm Less
Prześwit 1.57 stopy 479.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 7.81 stopy 2380.0 mm Less
Szerokość transportowa z podestami 10.68 stopy 3256.0 mm Less
Uwaga * Podwozie HDLC koparki i podnośnik 0,8 m (32 cale) * Podwozie HDLC koparki i podnośnik 0,8 m (32 cale) Less
Uwaga ** Podwozie do prac leśnych o dużej wytrzymałości i podnośnik 0,46 m (18 cali) ** Podwozie do prac leśnych o dużej wytrzymałości i podnośnik 0,46 m (18 cali) Less

Wymiary (przybliżone) – maszyna do ogólnych prac leśnych**

Wysokość transportowa. (Wszystkie podnośniki przy pochylonej kabinie) 10.58 stopy 3226.0 mm Less
Wysokość wysięgnika 10.0 stopy 3060.0 mm Less
Wysokość całkowita 12.6 stopy 3842.0 mm Less
Długość transportowa 31.0 stopy 9460.0 mm Less
Promień obrotu rufy 8.93 stopy 2721.0 mm Less
Długość do środka rolek 12.19 stopy 3715.0 mm Less
Długość gąsienicy 14.94 stopy 4555.0 mm Less
Prześwit 2.0 stopy 600.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 7.81 stopy 2380.0 mm Less
Szerokość transportowa z podestami 10.68 stopy 3256.0 mm Less
Uwaga * Podwozie HDLC koparki i podnośnik 0,8 m (32 cale) * Podwozie HDLC koparki i podnośnik 0,8 m (32 cale) Less
Uwaga ** Podwozie do prac leśnych o dużej wytrzymałości i podnośnik 0,46 m (18 cali) ** Podwozie do prac leśnych o dużej wytrzymałości i podnośnik 0,46 m (18 cali) Less

Układ napędowy

Ogromna moc i niskie zużycie paliwa


Hydraulika

Moc i kontrola wymagane przez różnorodne zastosowania


Komfort pracy

Maksymalizuje przestrzeń, zapewnia wyjątkową wygodę, doskonałą widoczność i zmniejsza uciążliwość pracy operatora


Elementy konstrukcyjne

Specjalny układ zawieszenia osprzętu, rama górna, rama podwozia i osłony o dużej wytrzymałości


Osłony

Ochrona inwestycji w maszynę do prac leśnych


Podwozie

Wytrzymałość i doskonała stabilność podczas jazdy


Wszechstronność

Spełnia wymogi różnorodnych prac leśnych i zwiększa wydajność


Koszty posiadania i eksploatacyjne

Najlepsze rozwiązanie do prac w lesie i w tartakach


Obsługa serwisowa

Łatwy dostęp, łatwa konserwacja, oszczędność czasu i pieniędzy


Zalety dla Klienta

Usługi dealerów Cat umożliwiają dłuższą i tańszą eksploatację maszyny


320D2 FM Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alternator 115 A
  • 4 przednie światła robocze, zamontowane na kabinie
  • 2 przednie światła robocze, zamontowane na podnośniku
  • 1 lewe boczne światło robocze, zamontowane na kabinie
  • 1 tylne światło robocze, zamontowane na kabinie
  • Klakson
  • System Product Link (PL 321 SR)

STANOWISKO OPERATORA
  • Specjalna kabina leśna z 8 światłami i wszystkimi szybami z odpornego na zarysowanie poliwęglanu
  • Fotel z czterokierunkową mechaniczną regulacją położenia, regulowanym podłokietnikiem, zwijanym pasem bezpieczeństwa, zagłówkiem i podparciem lędźwiowym
  • Boczne okno przesuwne z siatką
  • Zintegrowane fotel, konsola i joysticki
  • Monitor wyświetlający komunikaty w różnych językach ze wskaźnikami
  • Informacje ostrzegawcze
    • Powiadomienia o konieczności wymiany filtra/płynu
    • Informacje o liczbie motogodzin
    • Stan maszyny
    • Informacje o kodach usterek i ustawieniu trybu narzędzi
    • Kontrola poziomu oleju hydraulicznego, oleju silnikowego i cieczy chłodzącej przy rozruchu
  • Kompletny zegar na monitorze (na okres 2 tygodni)
  • Zamontowany przy fotelu joystick sterujący funkcjami chwytaka
  • Stałe poliwęglanowe okno dachowe z chowaną osłoną przeciwsłoneczną
  • Oświetlenie wnętrza
  • Wycieraczki dolne i górne szyby przedniej i zbiornik płynu do spryskiwaczy
  • Układ wentylacyjny z niezależnym filtrem utrzymujący nadciśnienie, kabina hermetyczna z dwupoziomową klimatyzacją, nagrzewnica i układ odszraniania z ręczną regulacją
  • Wentylator wymuszający obieg powietrza
  • Schowek za fotelem z punktami mocowania
  • Mocowania radia CB
  • 1 mocowanie gaśnicy
  • 1 mocowanie komputera sterującego osprzętem
  • Dodatkowe wyjście dachowe otwierane od wewnątrz i z zewnątrz
  • 2 wieszaki na ubranie
  • Popielniczka z zapalniczką
  • Schowek na literaturę fachową
  • Uchwyt na napoje
  • Dźwignia ustawienia neutralnego (blokady) wszystkich elementów sterujących
  • Pedały sterowania jazdą z demontowalnymi dźwigniami
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Radioodtwarzacz CD (12 V)
  • 1 przetwornik / 2 gniazda – zasilanie 12 V-10 A

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik Cat C7.1 z technologią ACERT zgodny z normami emisji, z rozrusznikiem elektrycznym 24 V i nagrzewnicą powietrza dolotowego
  • Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika z załączaniem niskich obrotów biegu jałowego jednym dotknięciem
  • Przedział chłodnicy ułatwiający czyszczenie
  • Tłumik
  • Jazda z automatycznym przełączaniem dwóch prędkości
  • Separator wody w przewodzie paliwowym
  • Układ chłodzenia dostosowany do wysokiej temperatury otoczenia 48°C (118°F)
  • Elektryczna pompa zasilająca
  • Tryby mocy (ekonomiczny i dużej mocy)

PODWOZIE
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Podwozie gąsienicowe ze smarowanymi uszczelnieniami
  • Koło pośredniczące i możliwość stosowania pełnowymiarowych nakładek ogniw gąsienic
  • W 320D2 FM GF stosowane są gąsienice D5H HD z PPR2
  • W 320D2 FM LL stosowane są gąsienice 323D2 L

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Górna rama o dużej wytrzymałości z podestami roboczymi, osłonami dolnymi, drzwiami bocznymi o dużej wytrzymałości
  • Podstawowe przewody i elementy sterujące układu hydraulicznego ze standardowymi zaworami głównymi na nadwoziu
  • Zamki w drzwiach i pokrywach oraz system zabezpieczeń Cat obsługiwany jednym kluczykiem
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Alarm jazdy
  • Przeciwwaga
  • Prawa przednia osłona narożna
  • Układy odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Filtry powrotne oleju hydraulicznego, o wysokiej sprawności
  • Możliwość zamontowania dodatkowych zaworów, pomp i obwodów
  • Przystosowany do paliwa Cat Bio-oil B20

OGÓLNA KONFIGURACJA DO PRAC LEŚNYCH 320D2 FM OBEJMUJE RÓWNIEŻ:
  • Kabina leśna
  • Hydrauliczny podnośnik uchylny 457 mm (18 cali)
  • Szerokie podwozie (HW)
  • Sprężyny powrotne o dużej wytrzymałości
  • Rama rolek gąsienicy o dużej wytrzymałości
  • Pokrywy silnika napędowego o dużej wytrzymałości
  • Osłona mechanizmu obrotowego o dużej wytrzymałości
  • Leśna górna rama o dużej wytrzymałości z pomostem roboczym
  • Osłona dolna o dużej wytrzymałości
  • Drzwi boczne o dużej wytrzymałości
  • Prawa przednia osłona narożna
  • Alarm jazdy

KONFIGURACJA ŁADOWARKI DO DŁUŻYC 320D2 FM OBEJMUJE RÓWNIEŻ:
  • Kabina leśna
  • Hydrauliczny podnośnik uchylny 812 mm (32 cale)
  • Podwozie długie HEX o dużej obciążalności (HD/LC)
  • Sprężyny powrotne o dużej wytrzymałości
  • Rama rolek gąsienicy o dużej wytrzymałości
  • Pokrywy silnika napędowego o dużej wytrzymałości
  • Konfiguracja hydraulicznego obrotu chwytaka
  • Osłona mechanizmu obrotowego o dużej wytrzymałości
  • Leśna górna rama o dużej wytrzymałości z pomostem roboczym
  • Osłona dolna o dużej wytrzymałości
  • Drzwi boczne o standardowej wytrzymałości
  • Prawa przednia osłona narożna
  • Alarm jazdy

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA
  • System zabezpieczeń Cat z jednym kluczykiem
  • Zamki do drzwi i przegród
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Przegroda ogniotrwała między przedziałem silnika a przedziałem pompy
  • Wyłącznik awaryjny silnika
  • Dodatkowe dachowe wyjście awaryjne
  • Odłącznik akumulatorów
  • Zamykane na kluczyk korki wlewu paliwa i zbiornika oleju hydraulicznego
  • Zamykana skrzynka narzędziowa
  • Alarm jazdy
  • Kabina leśna z certyfikatem ROPS, OPS, FOPS

320D2 FM Wyposażenie dodatkowe

PRZEDNI UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU: DO OGÓLNYCH PRAC LEŚNYCH
  • Wysięgnik długi
  • Wysięgnik do narzędzi wieloczynnościowych (prosty)
  • Ramię
  • Ramię, kombajn leśny
  • Zawieszenie łyżki, rodzina CB1

PRZEDNI UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU: DO ŁADOWARKI DO DŁUŻYC
  • Wysięgnik zakrzywiony lub prosty
  • Ramię
  • Zawieszenie łyżki, rodzina CB1

ZESTAWY HYDRAULICZNE: DO OGÓLNYCH PRAC LEŚNYCH
  • Maszyna ścinkowo-układająca
  • Chwytak z piłą
  • Chwytak obrotowy
  • Głowice do kombajnów leśnych
  • Łyżka

ZESTAW HYDRAULICZNY: DO ŁADOWARKI DO DŁUŻYC
  • Piła do wycinki drzew
  • Chwytak z piłą
  • Chwytak obrotowy
  • Głowica do kombajnów leśnych

PRZEWODY DODATKOWEGO OBWODU HYDRAULICZNEGO: DO OGÓLNYCH PRAC LEŚNYCH
  • Zestawy przewodów średnio- i wysokociśnieniowe do wysięgnika i ramienia

SILNIK/UKŁAD NAPĘDOWY
  • Wentylator z programowaną funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Filtr wstępny, powietrze
  • Układ wspomagania rozruchu w niskich temperaturach
  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości o stężeniu 50% zapewniająca ochronę do -34°C (-30°F)

PODWOZIE (NAKŁADKI OGNIW GĄSIENIC)
  • 600 mm (24 cale), podwójne ostrogi przeciwślizgowe z otworami zatrzymującymi zanieczyszczenia
  • 700 mm (28 cali ), podwójne ostrogi przeciwślizgowe o dużej wytrzymałości z otworami zatrzymującymi zanieczyszczenia
  • 700 mm (28 cali), potrójne ostrogi przeciwślizgowe o dużej wytrzymałości z otworami zatrzymującymi zanieczyszczenia

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Oświetlenie do obsługi technicznej w przedziale pompy i akumulatorów
  • Lampy HID do wysięgnika

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
  • Pompa, podciśnieniowa (hydrauliczna)
  • Osłona gumowa podstawy wysięgnika
  • Zbiornik paliwa w prawym przednim narożniku (dodatkowe 409 l – 108 gal)
  • Ciężka przeciwwaga do prac leśnych (dodana masa)
    • Opcja 1 – 1060 kg (2337 funtów)
    • Opcja 2 – 2120 kg (4674 funty)
  • Osłona zabezpieczająca pokrywę przedziału silnikowego (do konfiguracji maszyny wieloczynnościowej i maszyny ścinkowo-układającej)
  • Podnośnik kabiny: ładowarka do dłużyc lub maszyna do ogólnych prac leśnych
    • Hydrauliczny podnośnik uchylny 457 mm (18 cali)
    • Hydrauliczny podnośnik uchylny 812 mm (32 cale)