< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Forwardery firmy Caterpillar są wyposażone w sprawdzone, nadwymiarowe podzespoły, w tym wzmocnione osie i skrzynię biegów Power Shift z przekładnią hydrokinetyczną. Przestronne, komfortowe stanowisko operatora zostało zaprojektowane tak, aby zapewniało znakomitą widoczność.

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 173.0 KM 129.0 kW Less
Model silnika Cat® C6.6 ACERT Cat® C6.6 ACERT Less

Specyfikacje robocze

Pojemność ładowania 32000.0 funty 14525.0 kg Less
Zasięg ładowarki 22.9 stopy 6.9 m Less
Udźwig z klembankiem 26000.0 funty 11793.0 kg Less
Maksymalna prędkość jazdy 8.08 mile/h 13.0 km/h Less
Prędkość maksymalna – napęd na 6 kół 14.5 mile/h 23.33 km/h Less
Ładowność 32000.0 funty 14525.0 kg Less
Długość skrzyni drewnianej 222.0 cale 5639.0 mm Less

Przekładnia

Przekładnia Skrzynia biegów Power Shift ze sterowaniem elektrycznym Skrzynia biegów Power Shift ze sterowaniem elektrycznym Less
Koła zębate 4/4 4/4 Less

Masy

Masa maszyna brutto (załadowanej) 35273.92 funty 16000.0 kg Less
Masa eksploatacyjna 38000.0 funty 17237.0 kg Less

Opona

Rozmiar opon przednich (opcja) 800/50 x 26.5 800/50 x 26.5 Less
Rozmiar opon tylnych (opcja) 800/50 x 26.5 800/50 x 26.5 Less

Układ hydrauliczny

Natężenie przepływu 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
Zbiornik płynu hydraulicznego 32.0 gal. 121.0 N Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 47.0 gal. 178.0 N Less

Układ napędowy

  • Sprawdzone w praktyce silniki wysokoprężne CAT ACERT
  • Skrzynia biegów Power Shift z przekładnią hydrokinetyczną
  • 4 biegi wybierane elektronicznie
  • Mokre hamulce tarczowe osi i postojowe


Układ sterowania

  • Komputerowy układ sterowania IQAN
  • Zabudowane centralnie proporcjonalne zawory sterujące
  • Chłodnica oleju hydraulicznego z obejściem termicznym


Stanowisko operatora

  • Przyciemniane szyby poliwęglanowe o grubości 12,7 mm (1/2 cala), odporne na zarysowanie
  • Podwójne boczne szyby stanowiące wyjścia awaryjne
  • Ogrzewanie/klimatyzacja
  • Gaśnica
  • Pakiet oświetlenia 360°
  • Kabina odchylana hydraulicznie
  • Izolowana kabina

  • Elementy konstrukcyjne

    • Duże boczne osłony silnika
    • Komora silnika i chłodnicy o dużej wytrzymałości
    • Specjalny lemiesz z odporną na zużycie przednią krawędzią tnącą
    • Opcjonalne osłony czyszczące
    • Solidne przeguby ramy
    • Praca przegubu ramy w pełnym zakresie 40° z blokadą
    • Regulowane przyczepy na kłody drewna z kołkami krzywkowymi o ruchu swobodnym


    Charakterystyka ładowarki

  • Zamontowane z tyłu ramię ładowarki z wytrzymałym wahliwym mechanizmem zębatkowym
  • Przewody z nawiniętymi osłonami
  • Wysięgnik o dużym zasięgu przy pełnym obciążeniu
  • Możliwość obracania w zakresie 250˚
  • Europejski chwytak z tylnym obejściem (Butt-Bypass) i stalowym amortyzatorem o dużej sile

  • 574 Wyposażenie standardowe

    Oś przednia i tylna: wózek kołowy NAF Bogie (HD)

    Silnik Cat C6.6 z technologią ACERT

    Opony przednie: 700/50 x 26.5

    Opony tylne: 700/50 x 26,5

    Skrzynia biegów Power Shift ze sterowaniem elektrycznym

    Pompa tłokowa PVG 100 cm3 z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia

    Ładowarka z wysięgnikiem teleskopowym – zasięg: 6,93 m (22 stopy 9 cali)

    574 Wyposażenie dodatkowe

    Unoszenie wózka osi przedniej

    Opony przednie: 800/50 x 26.5

    Opony tylne: 800/50 x 26,5

    Klembank 8,53 m (28 stóp kwadratowych)

    Gąsienice na koła wózka