< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Forwardery firmy Caterpillar są wyposażone w sprawdzone, nadwymiarowe podzespoły, w tym wzmocnione osie i skrzynię biegów Power Shift z przekładnią hydrokinetyczną. Przestronne, komfortowe stanowisko operatora zostało zaprojektowane tak, aby zapewniało znakomitą widoczność.

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 174.0 KM 130.0 kW Less
Model silnika Cat® C6.6 ACERT Cat® C6.6 ACERT Less

Specyfikacje robocze

Pojemność ładowania 30000.0 funty 13608.0 kg Less
Zasięg ładowarki 22.9 stopy 6.9 m Less
Udźwig z klembankiem 26000.0 funty 11793.0 kg Less
Maksymalna prędkość jazdy 14.48 mile/h 23.3 km/h Less
Prędkość maksymalna – napęd na 6 kół 14.5 mile/h 23.3 km/h Less
Ładowność 30000.0 funty 13607.8 kg Less
Długość skrzyni drewnianej 192.0 cale 4877.0 mm Less

Przekładnia

Przekładnia Skrzynia biegów Power Shift ze sterowaniem elektrycznym Skrzynia biegów Power Shift ze sterowaniem elektrycznym Less
Koła zębate 4/4 4/4 Less

Zbiornik paliwa

Pojemność zbiornika paliwa 47.02 gal. 178.0 N Less

Masy

Masa maszyna brutto (załadowanej) 35999.24 funty 16329.0 kg Less
Masa eksploatacyjna 36000.0 funty 16329.0 kg Less

Układ hydrauliczny

Natężenie przepływu 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
Zbiornik płynu hydraulicznego 32.0 gal. 121.0 N Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 47.0 gal. 178.0 N Less

Układ napędowy

  • Sprawdzone w praktyce silniki wysokoprężne CAT ACERT
  • Skrzynia biegów Power Shift z przekładnią hydrokinetyczną
  • 4 biegi wybierane elektronicznie
  • Mokre hamulce tarczowe osi i postojowe


Układ sterowania

  • Komputerowy układ sterowania IQAN
  • Zabudowane centralnie proporcjonalne zawory sterujące
  • Chłodnica oleju hydraulicznego z obejściem termicznym


Stanowisko operatora

  • Przyciemniane szyby poliwęglanowe o grubości 12,7 mm (1/2 cala), odporne na zarysowanie
  • Podwójne boczne szyby stanowiące wyjścia awaryjne
  • Ogrzewanie/klimatyzacja
  • Gaśnica
  • Pakiet oświetlenia 360°
  • Kabina odchylana hydraulicznie
  • Izolowana kabina

  • Elementy konstrukcyjne

    • Duże boczne osłony silnika
    • Komora silnika i chłodnicy o dużej wytrzymałości
    • Specjalny lemiesz z odporną na zużycie przednią krawędzią tnącą
    • Opcjonalne osłony czyszczące
    • Solidne przeguby ramy
    • Praca przegubu ramy w pełnym zakresie 40° z blokadą
    • Regulowane przyczepy na kłody drewna z kołkami krzywkowymi o ruchu swobodnym


    Charakterystyka ładowarki

  • Zamontowane z tyłu ramię ładowarki z wytrzymałym wahliwym mechanizmem zębatkowym
  • Przewody z nawiniętymi osłonami
  • Wysięgnik o dużym zasięgu przy pełnym obciążeniu
  • Możliwość obracania w zakresie 250˚
  • Europejski chwytak z tylnym obejściem (Butt-Bypass) i stalowym amortyzatorem o dużej sile

  • 564 Wyposażenie standardowe

    Oś przednia Funk 1200

    Oś tylna wózkowa NAF (HD)

    Unoszenie wózka osi przedniej

    Silnik Cat C6.6 z technologią ACERT

    Opona przednia 28 L x 26

    Opony tylne: 700/50 x 26,5

    Skrzynia biegów Power Shift ze sterowaniem elektrycznym

    Pompa tłokowa PVG 100 cm3 z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia

    Ładowarka z wysięgnikiem teleskopowym – zasięg: 6,93 m (22 stopy 9 cali)

    564 Wyposażenie dodatkowe

    Opona przednia 30,5 x 32

    Opony tylne: 800/50 x 26,5

    Klembank 8,53 m (28 stóp kwadratowych)

    Gąsienice na koła wózka