< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Forwarder Cat® 584 spełnia z nawiązką wysokie wymagania stawiane maszynom przeznaczonym do wycinki lasu. Jego dopracowana konstrukcja zapewnia niezrównany poziom komfortu, sterowności i łatwość obsługi technicznej, dzięki czemu praca jest bezpieczna i wydajna.

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 274.0 KM 204.0 kW Less
Model silnika Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Pojemność skokowa 439.0 cale3 7.2 N Less
Moment obrotowy 872.0 lb ft (funt razy stopa) 1182.0 Nm Less

Specyfikacje robocze

Pojemność ładowania 39683.0 funty 18000.0 kg Less
Zasięg ładowarki 25.59 stopy 7.8 m Less
Prędkość maksymalna – napęd na 6 kół 14.0 mile/h 22.5 km/h Less
Udźwig – napęd na 6 kół 39683.0 funty 18000.0 kg Less
Przyczepność – napęd na 6 kół 48784.0 funty 217.0 kN Less
Niska prędkość – napęd na 6 kół 4.6 mile/h 7.4 km/h Less
Prędkość maksymalna – napęd na 8 kół 14.0 mile/h 22.5 km/h Less
Kąt skrętu 42.0 ° 42.0 ° Less

Przekładnia

Przekładnia Przekładnia hydrostatyczna z dwoma przełożeniami Przekładnia hydrostatyczna z dwoma przełożeniami Less

Masy

Masa eksploatacyjna – napęd na 6 kół 44600.0 funty 20230.0 kg Less

Obszar przyczepy

Obszar przyczepy 59.3 stopy2 5.5 m2 Less
Przyczepy ładunkowe śrub śrub Less
Opcjonalny obszar przyczepy 67.3 stopy2 6.25 m2 Less

Ładowarka i chwytak

Typ chwytaka Epsilon FG37 Epsilon FG37 Less
Typ chwytaka, opcjonalny Epsilon FG43S Epsilon FG43S Less
Moment podnoszenia, maksymalny 111975.0 lb ft (funt razy stopa) 159.0 kNm Less
Typ ładowarki Epsilon X120F Epsilon X120F Less
Zasięg 315.0 cale 8.0 m Less
Typ rotatora G141 G141 Less
Kąt obrotu 380.0 ° 380.0 ° Less
Moment obrotu, maksymalny 30240.0 lb ft (funt razy stopa) 45.0 kNm Less

Układ hydrauliczny

Natężenie przepływu 75.0 gal/min 284.0 l/min Less
Ciśnienie robocze – maks. 3120.0 psi 21.5 mPA Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 67.3 gal. 255.0 N Less
Zbiornik płynu hydraulicznego 46.0 gal. 174.0 N Less

Normy

Konstrukcja ROPS ISO 3471:1994 / ISO 8082:2003 ISO 3471:1994 / ISO 8082:2003 Less
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 (LEVEL II), ISO 8083:2006 ISO 3449:2005 (LEVEL II), ISO 8083:2006 Less
OPS ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 Less

Koła i ogumienie

Wielkość – napęd na 6 kół 700/70 × 34 (przód), 750/55 × 26.5 (tył) 700/70 × 34 (przód), 750/55 × 26.5 (tył) Less

Układ napędowy

Ogromna moc i niskie zużycie paliwa


Elementy konstrukcyjne

Trwałość i niezawodność


Ładowarka

Trwałe i niezawodne sterowanie


Hydraulika

Zrównoważone natężenie przepływu oleju zapewnia stałe sterowanie, wysoką precyzję i dużą czułość układu hydraulicznego


Stanowisko operatora

Efektywne, wydajne i przestronne


Obsługa serwisowa

Łatwość dostępu, łatwość serwisowania


Wsparcie techniczne

Usługi pomagające zminimalizować koszty


584 Wyposażenie standardowe

Układ elektryczny
  • Napięcie 24 V
  • Główny wyłącznik
  • Wyłącznik automatyczny
  • Alternator 200 A
  • 2 akumulatory 12 V
  • 12 reflektorów halogenowych zamontowanych na kabinie
  • 2 reflektory halogenowe zamontowane na wysięgniku
  • 2 reflektory halogenowe zamontowane na tylnej platformie
  • Kompleksowy układ sterowania IQAN MDL wyświetlający dane diagnostyczne na monitorze, panele przełączników i układ sterowania pracą silnika

Stanowisko operatora
  • Hermetyczna kabina z konstrukcją ROPS-FOPS-OPS
  • Mocowania izolujące od reszty maszyny
  • Elektryczny układ pochylania kabiny
  • Przyciemniane poliwęglanowe okna o grubości 12,7 mm (½ cala)
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Układ klimatyzacji i ogrzewania samoczynnie utrzymujący żądaną temperaturę
  • Otwory wentylacyjne do odszraniania szyb
  • Klakson
  • 2 gniazda zasilania 12 V
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Uchwyt na napoje
  • Hydraulicznie wysuwany stopień i platforma dostępowa

Układ napędowy
  • Silnik Cat C7 ACERT
  • Hydrostatyczny układ napędowy
  • Przekładnia z dwoma przełożeniami
  • Odłączanie tylnej osi
  • Podzespoły układu napędowego 8.5C
  • Moduły osi NAF

Hydraulika
  • Pompa napędowa osprzętu roboczego o pojemności 200 cm³ (12,2 cala³) z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia.
  • Zawory z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym i z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia
  • Wentylator z napędem hydraulicznym
  • Pompa podciśnieniowa
  • Pompa elektryczna w układzie napełniania

Układ hamulcowy
  • Hamulec układu jezdnego / hamulec roboczy
  • Hamulec postojowy

Ładowarka
  • Epsilon X120F80 z rotatorem G141
  • Zasięg 8,0 m (26,25 stopy)
  • Chwytak Epsilon FG37

Platforma ładunkowa
  • Platforma ładunkowa 5,41 m (17,75 stopy)
  • Mocowanie przedniej platformy w sposób zapobiegający przenoszeniu drgań
  • Hydraulicznie wysuwana przednia platforma
  • Regulowany rozstaw kłonic
  • Regulacja położenia elementu końcowego za pomocą

584 Wyposażenie dodatkowe

Chwytak Epsilon FG43S

Regulowana powierzchnia ładunkowa, od 5,5 m² (59,2 stopy²) do 6,25 m² (67,3 stopy²)

Podgrzewany i chłodzony fotel z zawieszeniem pneumatycznym

Opcjonalne wycieraczki i spryskiwacze szyb

Osłony przeciwsłoneczne

10 reflektorów ksenonowych zamontowanych na kabinie

Zespoły kierunkowskazów i świateł stopu

Lemiesz montowany z przodu

Tylny zaczep holowniczy

Radio satelitarne z odtwarzaczem płyt CD

Pompa elektryczna w układzie napełniania

Nagrzewnica wspomagająca rozruch w niskich temperaturach

Opcje opon

Koła i ogumienie
  • 650/65 × 26.5, szerokość maszyny 3180 mm (125,19 cala)

Wyważone wózki kołowe