< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Gąsienicowe kombajny leśne Cat® są wyposażone w niezawodne silniki marki Cat, układ hydrauliczny wykrywający obciążenie i fabrycznie montowany osprzęt. Kabina zamontowana z przodu oraz umiejscowienie silnika z tyłu zapewniają operatorowi znakomitą widoczność całego obszaru pracy. Nowatorsko rozwiązany dostęp do kabiny od przodu zapewnia łatwość wsiadania i wysiadania, a możliwość odchylania kabiny ułatwia obsługę techniczną. Podstawa wysięgnika teleskopowego w kształcie litery „V” wydłuża okres eksploatacji nakładek ciernych i ogranicza do minimum ruchy na boki podczas wysuwania i chowania wysięgnika.

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 163.0 KM 122.0 kW Less
Model silnika Cat® C6.6 ACERT™ Tier 3 Cat® C6.6 ACERT™ Tier 3 Less
Moc maksymalna przy 1800 obr./min 163.0 KM 122.0 kW Less

Układ hydrauliczny

Ciśnienie w układzie hydraulicznym 5000.0 psi 344.0 bar Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego przy 2200 obr./min 81.0 gal/min 307.0 l/min Less
Wielkość pompy — nośnik i osprzęt 8.54 cale3 140.0 cm3 Less

Specyfikacje robocze

Maksymalny zasięg z głowicą 27.0 stopy 8.23 m Less
Maksymalna siła uciągu 43400.0 funty 193.0 kN Less
Prędkość mechanizmu obrotu 7.0 Prędkość obrotowa 7.0 Prędkość obrotowa Less
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 30388.0 funty-stopy 41200.0 Nm Less
Prędkość jazdy — zakres wysoki 1.9 mile/h 3.0 km/h Less
Prędkość jazdy — zakres niski 1.1 mile/h 1.8 km/h Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 6.25 gal. 23.6 N Less
Układ oleju silnikowego 4.0 gal. 15.0 N Less
Układ hydrauliczny 60.0 gal. 227.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 60.0 gal. 228.0 N Less
Napęd mechanizmu obrotu 1.0 gal. 3.78 N Less
Zbiornik paliwa 100.0 gal. 378.0 N Less

Masy

Masa eksploatacyjna bez głowicy 40000.0 funty 18000.0 kg Less
Masa eksploatacyjna (bez osprzętu) 40000.0 funty 18000.0 kg Less

Normy

Konstrukcja FOPS/OPS/ROPS Kabina z konstrukcją FOPS/OPS/ROPS Kabina z konstrukcją FOPS/OPS/ROPS Less

Podwozie

Liczba rolek 2 górne, 8 dolnych 2 górne, 8 dolnych Less
Długość gąsienicy 156.0 cale 3960.0 mm Less
Zwolnice 709BC 709BC Less
Prześwit 26.0 cale 660.0 mm Less
Rozmiar/skok (rozmiar D-5) 7.5 cale 190.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 88.0 cale 2235.0 mm Less

Zasięg

Zasięg wysięgnika stałego do sworznia 19.85 stopy 6.05 m Less
Zasięg wysięgnika teleskopowego do sworznia 26.0 stopy 7.93 m Less

Układ napędowy

Pojemność skokowa 403.0 cale3 6.6 N Less
Model silnika Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Moc maksymalna przy 1800 obr./min 163.0 KM 122.0 kW Less
Moc znamionowa przy 2200 obr./min 156.0 KM 116.5 kW Less
Moment obrotowy — maks. 504.0 funty-stopy 683.0 Nm Less

Masa eksploatacyjna

Nacisk na podłoże (nakładki standardowe) 7.11 psi 49.0 kPa Less
Masa eksploatacyjna z osprzętem (przybl.) 45000.0 funty 20411.0 kg Less
Masa eksploatacyjna bez głowicy 40000.0 funty 18000.0 kg Less

Układ wysięgnika

Udźwig całkowity wysięgnika stałego — maks. zasięg 8500.0 funty 3856.0 kg Less
Zasięg wysięgnika stałego — maks. 19.8 stopy 6.04 m Less
Zasięg przy głowicy wiszącej zamontowanej na wysięgniku teleskopowym 27.0 stopy 8.23 m Less
Zasięg przy zamontowanej głowicy stałej PF-48 na wysięgniku stałym 23.3 stopy 7.1 m Less
Udźwig całkowity wysięgnika teleskopowego — maks. zasięg 5071.0 funty 2300.0 kg Less
Zasięg wysięgnika teleskopowego — maks. 26.0 stopy 7.93 m Less

Wymiary transportowe*

Wysokość 136.0 cale 3454.0 mm Less
Szerokość 112.0 cale 2840.0 mm Less

Układ napędowy

Ogromna moc i niskie zużycie paliwa


Hydraulika

Ciągła, precyzyjna kontrola i wysoka czułość układu hydraulicznego


Stanowisko operatora

Komfort i wygoda = wydajna praca


Nadwozie i podwozie

Konstrukcja przystosowana do eksploatacji w trudnych warunkach


Wysięgnik i ramię

Długi okres eksploatacji i odporność na duże obciążenia


Wszechstronność

Opcje osprzętu roboczego dostosowane do Twoich oczekiwań


Koszty posiadania i eksploatacyjne

Sprawdzona najwyższa rentowność inwestycji


Obsługa serwisowa

Łatwość konserwacji. Łatwość serwisowania.


Wsparcie dla klientów

Gotowość do niesienia pomocy. W dowolnym czasie. W każdym miejscu.


Zrównoważone rozwiązania

Mniejsza szkodliwość dla środowiska naturalnego


501HD Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 12 V
  • Główny wyłącznik
  • Wyłącznik automatyczny
  • Alternator 150 A
  • Dwa bezobsługowe akumulatory 12 V
  • Pełny pakiet oświetleniowy – 12 lamp halogenowych zamontowanych na kabinie
  • Programowalny układ sterowania IQAN
  • Kolorowy wyświetlacz graficzny MD3

STANOWISKO OPERATORA
  • Hermetyczna kabina z konstrukcją OPS/FOPS/ROPS
  • Dwa joysticki sterujące
  • Odwrotnie nachylona szyba przednia
  • Okno dachowe
  • Pas bezpieczeństwa
  • Mocowania izolujące od reszty maszyny
  • Przyciemniane szyby poliwęglanowe o grubości 12,7 mm (1/2 cala)
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Układ klimatyzacji i ogrzewania z automatyczną regulacją temperatury (40 000 BTU)
  • Otwory wentylacyjne do odszraniania szyb
  • Dwa gniazda zasilania 12 V
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Przygotowanie do montażu radia – obejmuje głośniki i antenę AM/FM
  • Uchwyt na napoje
  • Przednie drzwi wejściowe
  • Alarm jazdy
  • Elektryczny układ pochylania kabiny
  • Miejsce do zamocowania gaśnicy
  • 3 trasy ewakuacji

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik Cat C6.6 z technologią ACERT™ spełniający wymogi czystości spalin zawarte w normie Tier 3
  • Bezstopniowa regulacja prędkości jazdy
  • Układ chłodzenia umożliwiający pracę w temperaturze otoczenia do 49°C (120°F)
  • Zdejmowany ekran chroniący przed zanieczyszczeniami
  • Wychylany skraplacz układu klimatyzacji
  • Zbiornik paliwa o pojemności 378 l (100 gal)
  • Separator wody w układzie paliwowym

HYDRAULIKA
  • Pompa 140 cm³ (8,54 cala³) o zmiennym wydatku
  • Zawory z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym i z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia
  • Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności 228 l (60 gal)
  • Hydrauliczna pompa olejowa ze sterowaniem elektrycznym

PODWOZIE
  • Całkowicie osłonięte podwozie z dużym prześwitem, przystosowane do prac leśnych
  • 8 rolek dolnych, 2 rolki górne
  • Osłona przeciw kamieniom – podpory nożne
  • Ostrogi DG 610 mm (24 cale) z nakładkami błotno-śniegowymi
  • Odciążające koła łańcuchowe
  • Silniki gąsienic o dwóch prędkościach
  • Automatyczne hamulce gąsienic
  • Górne i dolne rolki wymienne
  • Wzmocnione pierścienie holownicze „D”

WYSIĘGNIKI I RAMIONA
  • Wysięgnik stały z zawieszeniem o 3 łącznikach
  • Wysięgnik teleskopowy z podstawą w kształcie litery „V”

PŁYN NIEZAMARZAJĄCY
  • Koncentrat cieczy chłodzącej o stężeniu 50% i zwiększonej trwałości

501HD Wyposażenie dodatkowe

SYSTEMY GĄSIENIC
  • Ostrogi SG 610 mm (24 cale) z nakładkami błotno-śniegowymi
  • Ostrogi DG 760 mm (30 cali) z nakładkami błotno-śniegowymi

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
  • Radio satelitarne AM/FM z odtwarzaczem CD
  • Osłony przeciwsłoneczne
  • Pięć ksenonowych świateł roboczych nad drzwiami
  • Stabilizator czterokierunkowy fotela
  • Ciecz chłodząca silnik do stosowania w niskich temperaturach i układ podgrzewania zbiornika oleju hydraulicznego
  • Głowice żniwne