< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Nowe gąsienicowe maszyny ścinkowo-układające charakteryzują się: płynniej pracującym układem hydraulicznym, większą mocą silnika, bardziej komfortowym stanowiskiem operatora i lepszą widocznością obszaru po prawej stronie operatora. Maszyny 522B są maszynami typu Zero Tail Swing (ZTS) (w których podczas obrotu wieżyczka pozostaje w obrysie gąsienic) przeznaczonymi do od średnio- do wysokowydajnego zrębu zupełnego i do selektywnej wycinki w trudnym terenie. Maszyny te pracują w różnych zastosowaniach przy ścince drzew z zakresu od małych do większych Model 522B jest wyposażony w układ poziomowania podnoszący komfort pracy na stromym terenie. Solidne podwozie zostało zbudowane ze sprawdzonych elementów, przystosowanych do wymagających warunków leśnych. Oryginalna konstrukcja wysięgnika zapewnia najlepszy w branży udźwig w całym zakresie zasięgu, co jest zaletą przy dużych pniach.

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 303.0 KM 226.0 kW Less

Układ hydrauliczny

Pompy Oddzielna pompa o zmiennym wydatku do obsługi obwodu jezdnego — 200 cm3 Oddzielna pompa o zmiennym wydatku do obsługi obwodu jezdnego — 200 cm3 Less
Pompy Oddzielna pompa o zmiennym wydatku do obsługi wysięgnika i osprzętu roboczego — 200 cm3 Oddzielna pompa o zmiennym wydatku do obsługi wysięgnika i osprzętu roboczego — 200 cm3 Less
Pompy Hydrauliczna pompa olejowa ze sterowaniem elektrycznym Hydrauliczna pompa olejowa ze sterowaniem elektrycznym Less

Specyfikacje robocze

Maks. zasięg z głowicą 32.5 stopy 9.9 m Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 10.8 gal. 41.0 N Less
Układ oleju silnikowego 10.3 gal. 39.0 N Less
Układ hydrauliczny 118.0 gal. 448.0 N Less
Napęd mechanizmu obrotu 2.6 gal. 10.0 N Less
Pojemność zbiornika paliwa 226.0 gal. 856.0 N Less

Masy

Masa eksploatacyjna bez głowicy 70532.0 funty 31993.0 kg Less

Normy

Kabina Kabina spełnia wymogi FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA Kabina spełnia wymogi FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA Less

Podwozie

Podziałka 8.5 cale 215.9 mm Less
Rozmiar 330 EX (D7) 330 EX (D7) Less

Układ napędowy

Pojemność skokowa 537.0 cale3 8.8 N Less
Model silnika Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Moc maksymalna 303.0 KM 226.0 kW Less
Moc maksymalna przy 1800 obr./min 303.0 KM 226.0 kW Less
Moc znamionowa przy 2100 obr./min 282.0 KM 210.3 kW Less

Układ wysięgnika

Konfiguracja gąsienicowego kombajnu leśnego — wznios z przodu gąsienic: wznios nieosłoniętego sworznia przy maks. zasięgu (bez głowicy) 4000 kg przy zasięgu 9,8 m (8800 funtów przy zasięgu 32 stóp 5 cali) 4000 kg przy zasięgu 9,8 m (8800 funtów przy zasięgu 32 stóp 5 cali) Less
Konfiguracja gąsienicowego kombajnu leśnego — wznios z przodu gąsienic: zasięg maksymalny (z głowicą) 32.5 stopy 9.9 m Less

Masa eksploatacyjna (bez głowic, standardowa przeciwwaga)

Konfiguracja gąsienicowego kombajnu leśnego — 522B 70532.0 funty 31993.0 kg Less

Rozstaw gąsienic

522B 2591–2870 mm (102–113 cali) 2591–2870 mm (102–113 cali) Less

Długość gąsienicy

Długość gąsienicy 191.1 cale 4855.0 mm Less

Prześwit

Prześwit 35.0 cale 889.0 mm Less

Siła uciągu

522B 75500.0 funty 34246.0 kg Less
Opcjonalna wersja 522B z dużą siłą uciągu 85000.0 funty 38555.0 kg Less

Układ napędowy

Skonstruowany z myślą o wysokiej mocy, dużej niezawodności, niskich wymaganiach konserwacyjnych, niskim zużyciu paliwa i niskim poziomie emisji spalin.


Zespoły hydrauliczne

Układ hydrauliczny o dużej mocy w połączeniu z mocnym wysięgnikiem i ramieniem maksymalizują wydajność.


Stanowisko operatora

Niezrównany komfort i znakomita widoczność.


Układ poziomowania

Stabilność i komfort podczas pracy na stromych zboczach.


Podwozie

Podwozie o dużej wytrzymałości przeznaczone do prac leśnych.


Wysięgnik i ramię

Maksymalny zasięg i znakomity udźwig.


Zrównoważone rozwiązania

Najwyższa sprawność i wydajność przy jednoczesnym oszczędzaniu zasobów naturalnych.


Obsługa serwisowa

Łatwa obsługa techniczna i wydłużone okresy międzyobsługowe.


Wsparcie dla klientów

Możesz polegać na dealerach Cat.


522B Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 24 V
  • Dwa bezobsługowe akumulatory o napięciu 12 V i wydajności prądowej przy rozruchu w niskiej temperaturze 950 CCA
  • Alternator 95 A
  • Programowalne elementy sterowania IQAN
  • Ekran monitora MD3

OSŁONY
  • Hydraulicznie uruchamiana, zamocowana na zawiasach osłona silnika z alarmem ostrzegawczym
  • Osłona wentylatora silnika
  • Osłony dolne
  • Izolowana kabina i silnik
  • Drzwiczki wzmocnionej osłony chłodnicy

STANOWISKO OPERATORA
  • Kabina z certyfikatami OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA
  • Dwa joysticki sterujące
  • Odwrotnie nachylona szyba przednia
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Okno dachowe — alternatywne wyjście ewakuacyjne
  • Górny wyłaz ewakuacyjny
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76,2 mm (3 cali)
  • Gniazdo DIN do montażu radia z głośnikami
  • Wygłuszenie miejsca pracy operatora zgodne z normami
  • Alarm jazdy
  • Uchwyty na napoje (2)
  • Dwa gniazda zasilające 12 V i jedno gniazdo zasilające 24 V
  • Szyba przednia Margard o grubości 32 mm (1,25 cala)
  • Układ wentylacyjny z niezależnym filtrem utrzymujący nadciśnienie, kabina hermetyczna z dwupoziomową klimatyzacją, nagrzewnica i układ odszraniania z ręczną regulacją
  • Otwierane okno po lewej stronie z ekranem siatkowym
  • Wentylator wymuszający obieg powietrza
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Dźwignia ustawienia neutralnego (blokady) wszystkich elementów sterujących

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik C9 ACERT spełniający wymogi norm emisji spalin agencji EPA (USA)
  • Regulowana prędkość jazdy (3 zakresy)
  • Główny filtr powietrza pod maską
  • Układ chłodzenia umożliwiający pracę przy temperaturze otoczenia do 43°C (109°F): — Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem (ATAAC) z rdzeniem aluminiowym oraz chłodnica cieczy chłodzącej umieszczona obok chłodnicy oleju — Zdejmowany ekran chroniący przed zanieczyszczeniami — Odchylany skraplacz układu klimatyzacji
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym

PODWOZIE
  • Osłony rolek gąsienic z otworami dostępowymi
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Dwukołnierzowe rolki gąsienic
  • Zwolnice GFT80 Lohmann
  • Podzespoły podwozia o rozmiarze Cat 330
  • Dziewięć (9) rolek gąsienic i dwie (2) rolki prowadzące po każdej stronie
  • Przyśrubowana rama podwozia ze zmiennym rozstawem gąsienic i z poziomowaniem, mechanizm przechyłowy z trzema siłownikami

HYDRAULIKA
  • Oddzielna pompa hydrauliczna obwodu sterującego, o stałej wydajności
  • Oddzielne pompy o zmiennym wydatku do obsługi gąsienic i osprzętu roboczego
  • Napęd i silnik mechanizmu obrotu 325 EX
  • Hydrauliczna pompa olejowa ze sterowaniem elektrycznym
  • Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności 265 l (70 gal)

PŁYN NIEZAMARZAJĄCY
  • Koncentrat cieczy chłodzącej o stężeniu 50% i zwiększonej trwałości

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Pokrywa silnika o dużej wytrzymałości
  • Wentylator Flexxaire
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Schowek na zapasowy przewód giętki
  • Uchwyt na smarownicę tłokową i schowek
  • Zbiornik paliwa o pojemności 856 l (226 gal)

522B Wyposażenie dodatkowe

UKŁADY ZAWIESZENIA OSPRZĘTU
  • Kombajn leśny, długi
  • Układ zawieszenia osprzętu Omission

HYDRAULIKA
  • Kombajn leśny

SYSTEMY GĄSIENIC
  • Podkładki SG 610 mm (24 cale) ze ściętymi narożnikami i wycięciami błotno-śniegowymi
  • Podkładki SG 711 mm (28 cali) ze ściętymi narożnikami i wycięciami błotno-śniegowymi
  • Gwiazdkowe rolki prowadzące
  • Standardowe rolki prowadzące

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
  • Oświetlenie ksenonowe Gp-HID, zastępuje niektóre światła standardowe
  • Zwolnice zapewniające dużą siłę uciągu
  • Przeciwwaga ciężka
  • Układ wspomagania rozruchu w niskich temperaturach otoczenia — zawiera dwa dodatkowe akumulatory
  • Układ wspomagania rozruchu Arctic — zawiera podgrzewacz Arctic oleju silnikowego i oleju hydraulicznego

OSPRZĘT MONTOWANY POZA FABRYKĄ
  • Wyjmowane okno dachowe