< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Nowa koparka przedsiębierna Cat 6015B spełnia potrzeby związane z przemieszczaniem większej ilości materiału przy niższych kosztach, dzięki czemu pozwala osiągać cele produkcyjne, realizować zobowiązania i dotrzymywać terminów — a także maksymalizować zyski. Większe możliwości, większa wydajność.

Dane ogólne

Jednostki:
Pojemność standardowej łyżki Koparka podsiębierna (nasyp 1:1) 8,1 m3 (10,6 jarda sześć.) Koparka podsiębierna (nasyp 1:1) 8,1 m3 (10,6 jarda sześć.) Less
Masa eksploatacyjna 140 ton (154 ton amer.) 140 ton (154 ton amer.) Less
Moc silnika – SAE J1995 606 kW (813 KM) 606 kW (813 KM) Less

Układ elektryczny

Napięcie układu elektrycznego 24 V 24 V Less
Akumulatory 4 × 200 Ah (12-woltowe) 4 × 200 Ah (12-woltowe) Less
Parametry znamionowe alternatora 150 A (24 V) 150 A (24 V) Less
Podzespoły Wyłącznik awaryjny w kabinie, moduł silnika, przedział pompy i stanowisko serwisowe dostępne z poziomu podłoża Wyłącznik awaryjny w kabinie, moduł silnika, przedział pompy i stanowisko serwisowe dostępne z poziomu podłoża Less
Podzespoły Oświetlenie wokół maszyny Oświetlenie wokół maszyny Less
Podzespoły Cztery (4) światła na osprzęcie Cztery (4) światła na osprzęcie Less
Podzespoły Pięć (5) świateł z przodu Pięć (5) świateł z przodu Less
Podzespoły Dwa (2) światła po lewej stronie Dwa (2) światła po lewej stronie Less
Podzespoły Jedno (1) światło po prawej stronie Jedno (1) światło po prawej stronie Less
Podzespoły Dwa (2) światła z tyłu Dwa (2) światła z tyłu Less
Podzespoły Jedno (1) światło podestu maszyny/serwisowe Jedno (1) światło podestu maszyny/serwisowe Less
Podzespoły Jedno (1) światło ostrzegawcze na dachu kabiny Jedno (1) światło ostrzegawcze na dachu kabiny Less

Kabina operatora

Podzespoły Kabina hermetyczna z systemem utrzymywania nadciśnienia Kabina hermetyczna z systemem utrzymywania nadciśnienia Less
Podzespoły Zestaw lusterek Zestaw lusterek Less
Podzespoły Przesuwna szyba górna w drzwiach kabiny (po lewej stronie) Przesuwna szyba górna w drzwiach kabiny (po lewej stronie) Less
Podzespoły Młotek do wybicia szyby w sytuacji awaryjnej Młotek do wybicia szyby w sytuacji awaryjnej Less
Podzespoły Demontowana szyba dolna i uchwyt do przechowywania w kabinie Demontowana szyba dolna i uchwyt do przechowywania w kabinie Less
Podzespoły Wieszak na ubranie Wieszak na ubranie Less
Podzespoły Uchwyt na napoje Uchwyt na napoje Less
Podzespoły Schowek na literaturę fachową Schowek na literaturę fachową Less
Podzespoły Radio AM/FM Radio AM/FM Less
Podzespoły Radio z dodatkowym gniazdem audio MP3 Radio z dodatkowym gniazdem audio MP3 Less
Podzespoły Dwa głośniki stereofoniczne Dwa głośniki stereofoniczne Less
Podzespoły Schowek do przechowywania pojemnika na żywność lub skrzynki narzędziowej Schowek do przechowywania pojemnika na żywność lub skrzynki narzędziowej Less
Podzespoły Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący komunikaty ostrzegawcze, powiadomienia o konieczności wymiany filtra/płynu i informacje o czasie pracy Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący komunikaty ostrzegawcze, powiadomienia o konieczności wymiany filtra/płynu i informacje o czasie pracy Less
Podzespoły Regulowany podłokietnik Regulowany podłokietnik Less
Podzespoły Konsole joysticków z regulacją wysokości Konsole joysticków z regulacją wysokości Less
Podzespoły Dźwignia ustawienia neutralnego (blokady) wszystkich elementów sterujących Dźwignia ustawienia neutralnego (blokady) wszystkich elementów sterujących Less
Podzespoły Pedały sterowania jazdą z demontowalnymi dźwigniami Pedały sterowania jazdą z demontowalnymi dźwigniami Less
Podzespoły Dwa gniazda zasilające, łącznie 10 A Dwa gniazda zasilające, łącznie 10 A Less
Podzespoły Przednia szyba górna ze szkła wielowarstwowego, szyby ze szkła hartowanego w pozostałych oknach Przednia szyba górna ze szkła wielowarstwowego, szyby ze szkła hartowanego w pozostałych oknach Less

Mechanizm obrotu

Charakterystyka Układ obrotu z obiegiem zamkniętym i funkcją regulacji prędkości Układ obrotu z obiegiem zamkniętym i funkcją regulacji prędkości Less
Charakterystyka Hydrauliczne hamowanie ruchu obrotowego po przywróceniu elementu sterującego do położenia neutralnego lub przeciwnego położenia w celu silniejszego hamowania Hydrauliczne hamowanie ruchu obrotowego po przywróceniu elementu sterującego do położenia neutralnego lub przeciwnego położenia w celu silniejszego hamowania Less
Maksymalna prędkość obrotu 4.9 obr./min 4.9 obr./min Less
Hamulec postojowy Mokry hamulec wielotarczowy, załączany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie Mokry hamulec wielotarczowy, załączany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie Less
Napędy mechanizmu obrotu Dwie (2) niewielkich rozmiarów przekładnie planetarne z silnikami osiowo-tłokowymi Dwie (2) niewielkich rozmiarów przekładnie planetarne z silnikami osiowo-tłokowymi Less
Pierścień mechanizmu obrotu Krzyżakowe łożysko wałeczkowe z uszczelnionymi wewnętrznymi przekładniami zębatymi Krzyżakowe łożysko wałeczkowe z uszczelnionymi wewnętrznymi przekładniami zębatymi Less
Charakterystyka Wszystkie bieżnie i wewnętrzna przekładnia zębata pierścienia mechanizmu obrotu smarowane przez automatyczny centralny układ smarowania Wszystkie bieżnie i wewnętrzna przekładnia zębata pierścienia mechanizmu obrotu smarowane przez automatyczny centralny układ smarowania Less

Podwozie

Maksymalna siła uciągu (do przodu) 192886.0 funty-siła 858.0 kN Less
Podzespoły Kute nakładki gąsienic z podwójnymi ostrogami Kute nakładki gąsienic z podwójnymi ostrogami Less
Podzespoły Ogniwa łańcuchów łączone przy użyciu hartowanych sworzni i tulei Ogniwa łańcuchów łączone przy użyciu hartowanych sworzni i tulei Less
Podzespoły Ogniwa spycharki gąsienicowej D11 Cat Ogniwa spycharki gąsienicowej D11 Cat Less
Podzespoły Wszystkie powierzchnie robocze kół łańcuchowych, kół pośredniczących, rolek oraz połączeń ogniw są hartowane Wszystkie powierzchnie robocze kół łańcuchowych, kół pośredniczących, rolek oraz połączeń ogniw są hartowane Less
Podzespoły W pełni hydrauliczny układ napinania gąsienic z funkcją autoregulacji oraz akumulatorem W pełni hydrauliczny układ napinania gąsienic z funkcją autoregulacji oraz akumulatorem Less
Podzespoły Automatyczny zawór hydrauliczny zwalniacza zapobiegający nadmiernej prędkości podczas jazdy z góry Automatyczny zawór hydrauliczny zwalniacza zapobiegający nadmiernej prędkości podczas jazdy z góry Less
Zdolność pokonywania wzniesień przez układy jezdne Około 42% Około 42% Less
Maksymalna siła uciągu (do tyłu) 220987.0 funty-siła 983.0 kN Less
Hydrauliczne naprężanie gąsienic Z akumulatorem Z akumulatorem Less
Liczba płyt (po każdej stronie) 46 46 Less
Liczba rolek jezdnych (po jednej stronie) 9 9 Less
Liczba rolek prowadzących (po jednej stronie) 3 3 Less
Prędkość jazdy (dwa poziomy): 1. poziom (maks.) 1.3 mile/h 2.3 km/h Less
Prędkość jazdy (dwa poziomy): 2. poziom (maks.) 2.1 mile/h 3.3 km/h Less
Podzespoły Dźwiękowy alarm jazdy Dźwiękowy alarm jazdy Less

Automatyczny układ smarowania

Typ Centralny układ smarowania Centralny układ smarowania Less
Typ Smar jest dostarczany automatycznie do wszystkich połączeń obrotowych osprzętu (z wyjątkiem zawieszenia łyżki) i łożyska układu obracania Smar jest dostarczany automatycznie do wszystkich połączeń obrotowych osprzętu (z wyjątkiem zawieszenia łyżki) i łożyska układu obracania Less
Typ Dostępna w wyposażeniu standardowym smarownica na maszynie do zawieszenia łyżki Dostępna w wyposażeniu standardowym smarownica na maszynie do zawieszenia łyżki Less
Pojemność zbiornika smaru 18.0 gal. 68.0 N Less
Typ Punkt obsługowy napełniania smarem dostępny z poziomu podłoża Punkt obsługowy napełniania smarem dostępny z poziomu podłoża Less

Osprzęt

Wyposażenie łyżek: – Specjalne okładziny obejmujące główne obszary podlegające zużyciu wewnątrz i na zewnątrz – Osłony krawędzi – Osłony boczne – Osłony zagięcia – Specjalne okładziny obejmujące główne obszary podlegające zużyciu wewnątrz i na zewnątrz – Osłony krawędzi – Osłony boczne – Osłony zagięcia Less
Typ Spawana konstrukcja skrzynkowa wysięgnika i ramienia odporna na skręcanie Spawana konstrukcja skrzynkowa wysięgnika i ramienia odporna na skręcanie Less
Typ Stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie i masywne odlewy stalowe w punktach obrotu Stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie i masywne odlewy stalowe w punktach obrotu Less
Typ Wysięgnik i ramię odprężane po zakończeniu procesu spawania Wysięgnik i ramię odprężane po zakończeniu procesu spawania Less
Typ Zawór pływakowy umożliwiający opuszczanie wysięgnika Zawór pływakowy umożliwiający opuszczanie wysięgnika Less

Masy

Masa eksploatacyjna 154.0 tony am. 140.0 tony Less
Nacisk na podłoże 23.6 psi 16.3 N/cm² Less
Uwaga Nakładki gąsienic 700 mm (28 cali), wysięgnik 7,6 m (24 stopy 11 cali), ramię 3,4 m (11 stóp 2 cale) Nakładki gąsienic 700 mm (28 cali), wysięgnik 7,6 m (24 stopy 11 cali), ramię 3,4 m (11 stóp 2 cale) Less

Centralna sekcja serwisowa

Wyposażenie: Wyłącznik awaryjny Wyłącznik awaryjny Less
Wyposażenie: Szybkozłącza dla: – oleju napędowego – smaru Szybkozłącza dla: – oleju napędowego – smaru Less
Parametr Dostęp z poziomu podłoża Dostęp z poziomu podłoża Less

Osprzęt koparki (BH) — koparka podsiębierna

System zębów Końcówka Cat C70 ułatwiająca penetrację z blokadą CapSure Końcówka Cat C70 ułatwiająca penetrację z blokadą CapSure Less
Pojemność 1:1 10.6 jardy3 8.1 m3 Less
Łączna szerokość 8.8 stopy 2682.0 mm Less
Liczba zębów 5 5 Less
Masa ze standardowym pakietem elementów ciernych 16596.0 funty 7528.0 kg Less
Maksymalna gęstość materiału (sypkiego) 3034.0 funty/jardy sześć. 1.8 t/m³ Less

Silnik

Model silnika Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Moc maksymalna – SAE J1995 813.0 KM 606.0 kW Less
Moc użyteczna — SAE J1349 746.0 KM 556.0 kW Less
Emisja szkodliwych składników spalin Zgodność z normami Zgodność z normą EPA Tier 4 Final, odpowiednikiem normy Tier 2 lub odpowiednikiem normy Tier 1 Zgodność z normami Zgodność z normą EPA Tier 4 Final, odpowiednikiem normy Tier 2 lub odpowiednikiem normy Tier 1 Less

Łyżka

Pojemność standardowej łyżki – podsiębiernej (nasypowa 1:1) 10.6 jardy3 8.1 m3 Less

Specyfikacje robocze

Ładowność łyżki 16.0 tony am. 14.6 tony Less
Masa eksploatacyjna 154.0 tony am. 140.0 tony Less

Osprzęt koparki (BH) — zakres roboczy

Maksymalna głębokość kopania 25.9 stopy 7.9 m Less
Maksymalny zasięg kopania 45.6 stopy 13.9 m Less
Maksymalna wysokość kopania 43.3 stopy 13.2 m Less
Maksymalna wysokość zrzutu 28.5 stopy 8.7 m Less

Osprzęt koparki — siła kopania

Siła kopania łyżki (SAE) 112600.0 funty-siła 501.0 kN Less
Siła kopania ramienia (SAE) 98800.0 funty-siła 439.0 kN Less
Siła kopania łyżki (ISO) 131700.0 funty-siła 586.0 kN Less
Siła kopania ramienia (ISO) 103000.0 funty-siła 458.0 kN Less

Silnik — Cat C27 ACERT spełniający wymogi normy emisji spalin Tier 4 Final

Moc maksymalna – SAE J1995 606 kW (813 KM, 1800 min-1) 606 kW (813 KM, 1800 min-1) Less
Moc użyteczna — SAE J1349 556 kW (746 KM, 1800 min-1) 556 kW (746 KM, 1800 min-1) Less
Liczba cylindrów 12 12 Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.2 mm Less
Skok tłoka 6.0 cale 152.4 mm Less
Pojemność skokowa 1648.0 cale3 27.0 N Less
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. bez obniżania wartości znamionowych silnika 10000.0 stopy 3048.0 m Less

Silnik – Cat C27 ACERT spełniający wymogi norm emisji spalin będących odpowiednikami norm Tier 1 i Tier 2

Moc maksymalna – SAE J1995 606 kW (813 KM, 1800 min-1) 606 kW (813 KM, 1800 min-1) Less
Moc użyteczna — SAE J1349 556 kW (746 KM, 1800 min-1) 556 kW (746 KM, 1800 min-1) Less
Liczba cylindrów 12 12 Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.2 mm Less
Skok tłoka 6.0 cale 152.4 mm Less
Pojemność skokowa 1648.0 cale3 27.0 N Less
Układ dolotowy Turbosprężarka i chłodnica końcowa Turbosprężarka i chłodnica końcowa Less
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. bez obniżania wartości znamionowych silnika 14500.0 stopy 4420.0 m Less

Gąsienice

Standard 28.0 cale 700.0 mm Less
Szeroki 36.0 cale 900.0 mm Less
O zwiększonej szerokości 39.0 cale 1000.0 mm Less
Liczba płyt (po każdej stronie) 46 46 Less
Liczba rolek jezdnych (po każdej stronie) 9 9 Less
Liczba rolek podtrzymujących (po każdej stronie) 3 3 Less
Nakładki gąsienic Podwójna ostroga Podwójna ostroga Less

Napęd

Prędkość jazdy (dwa poziomy): 1. poziom (maks.) 1.4 mile/h 2.3 km/h Less
Prędkość jazdy (dwa poziomy): 2. poziom (maks.) 2.1 mile/h 3.3 km/h Less
Maksymalna siła uciągu (do przodu) 192886.0 funty-siła 858.0 kN Less
Maksymalna siła uciągu (do tyłu) 220987.0 funty-siła 983.0 kN Less
Zdolność pokonywania wzniesień przez układy jezdne Około 42% Około 42% Less
Hydrauliczne naprężanie gąsienic Z akumulatorem Z akumulatorem Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 449.0 gal. 1700.0 N Less
Układ chłodzenia 44.0 gal. 165.0 N Less
Układ oleju silnikowego 23.0 gal. 87.0 N Less
Napęd mechanizmu obrotu 2.4 gal. 9.0 N Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 463.0 gal. 1752.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 253.0 gal. 956.0 N Less
Zbiornik smaru 18.0 gal. 68.0 N Less

Układ hydrauliczny

Pompy główne 3 pomp z regulowanymi tarczami wahliwymi 3 pomp z regulowanymi tarczami wahliwymi Less
Pompy główne: maks. całkowite natężenie przepływu oleju 407.0 gal/min 1544.0 l/min Less
Pompy główne: maks. ciśnienie, osprzęt 4641.0 psi 320.0 bar Less
Pompy główne — maks. ciśnienie, jazda 4641.0 psi 320.0 bar Less
Pompa mechanizmu obrotu 1 pompa z regulowanymi tarczami wahliwymi 1 pompa z regulowanymi tarczami wahliwymi Less
Pompa mechanizmu obrotu: maks. przepływ, obrót 127.0 gal/min 479.0 l/min Less
Pompa mechanizmu obrotu: maks. ciśnienie, obrót 5294.0 psi 365.0 bar Less
Pompa hydrauliczna obwodu sterującego 1 pompa zębata 1 pompa zębata Less
Pompa hydrauliczna obwodu sterującego: maks. przepływ, obwód sterujący 40.4 gal/min 153.0 l/min Less
Pompa hydrauliczna obwodu sterującego: maks. ciśnienie, obwód sterujący 1378.0 psi 95.0 bar Less
Pompa wentylatora silnika 1 pompa z regulowanymi tarczami wahliwymi 1 pompa z regulowanymi tarczami wahliwymi Less
Pompa wentylatora silnika — maks. przepływ, wentylator silnika 53.1 gal/min 201.0 l/min Less
Pompa wentylatora silnika — maks. ciśnienie, wentylator silnika 3191.0 psi 220.0 bar Less
Pompa wentylatora hydraulicznego 1 pompa z regulowanymi tarczami wahliwymi 1 pompa z regulowanymi tarczami wahliwymi Less
Pompa wentylatora hydraulicznego — maks. przepływ, wentylator hydrauliczny 22.7 gal/min 86.0 l/min Less
Pompa wentylatora hydraulicznego — maks. ciśnienie, wentylator hydrauliczny 1958.0 psi 135.0 bar Less
Chłodzenie oleju hydraulicznego — maks. przepływ 284.0 gal/min 1075.0 l/min Less
Chłodzenie oleju hydraulicznego — średnica wentylatora 40.0 cale 1016.0 mm Less
Filtry: Pełnoprzepływowe filtry wysokociśnieniowe (200 μm) dla pomp głównych Pełnoprzepływowe filtry wysokociśnieniowe (200 μm) dla pomp głównych Less
Filtry: Filtry pełnoprzepływowe (20 μm) dla całego obwodu powrotnego Filtry pełnoprzepływowe (20 μm) dla całego obwodu powrotnego Less
Filtry: Filtry ciśnieniowe (16 μm) dla obwodu serwonapędów Filtry ciśnieniowe (16 μm) dla obwodu serwonapędów Less
Filtry: Filtry pełnoprzepływowe (6 μm) dla obwodu powrotnego układu chłodzenia silnika Filtry pełnoprzepływowe (6 μm) dla obwodu powrotnego układu chłodzenia silnika Less
Filtry: Filtr zasilania układu obrotu (15 μm) Filtr zasilania układu obrotu (15 μm) Less
Filtry: Siatkowe filtry powrotne w obudowie pompy (125 μm) Siatkowe filtry powrotne w obudowie pompy (125 μm) Less

Silnik o dużej mocy

Silnik o dużej mocy dla zapewnienia krótszych cykli załadunku


Optymalne dopasowanie do wozideł

Maszyna została zaprojektowana z myślą o załadunku wozideł wykorzystywanych powszechnie w budownictwie ciężkim, kamieniołomach i kopalniach


Zwiększające wydajność łyżki Cat i osprzęt do prac ziemnych

Większa wydajność pracy, sprawność robocza i łatwość obsługi serwisowej


Sprawdzona konstrukcja kabiny Cat

Pozytywne odczucia związane ze znajomą kabiną koparki hydraulicznej; solidność i trwałość w trudnych warunkach


Konstrukcja podwozia Cat

Doskonała stabilność, zwrotność, udźwig i żywotność elementów


Solidne elementy konstrukcyjne

Sprawdzona trwałość, na której można polegać


Technologie zapewniające niskie zużycie paliwa

Niższe koszty paliwa — niższy całkowity koszt posiadania


Układ obrotu z obiegiem zamkniętym

Załadunek większej ilości materiału przy niższych kosztach i możliwości odzyskiwania energii


Wydajny układ hydrauliczny

Wydajność pracy dzięki niezawodnemu, czystemu i szybko reagującemu układowi


Funkcje związane z bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo przede wszystkim


Rozwiązania technologiczne Cat

Unowocześnienie miejsca pracy zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa i większą wydajność


Technologia oczyszczania gazów spalinowych

Zintegrowane rozwiązania i opcje spełniające wymogi regionalnych norm emisji


Zrównoważone rozwiązania

Wysokie standardy wyznaczone w trosce o lepsze jutro


Sprawne wsparcie techniczne dealerów

Dealerzy zapewniają taki sam czas reakcji i poziom fachowej wiedzy w przypadku całego wyposażenia firmy Cat


Obsługa serwisowa

Łatwość obsługi serwisowej dla wydłużenia czasu bezawaryjnej pracy


6015B Wyposażenie dodatkowe

PODWOZIE
  • Osłony gąsienic — pełne
  • Osłony gąsienic — środek
  • Szerokość gąsienic: – standardowe — 700 mm (28 cali) – szerokie — 900 mm (36 cali) – bardzo szerokie — 1000 mm (39 cali)

WYPOSAŻENIE DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH
  • Układ wspomagania rozruchu w niskich temperaturach
  • Podgrzewacz bloku silnika 120 V lub 240 V
  • Podgrzewacz paliwa
  • Lusterko podgrzewane w kabinie
  • Smary przeznaczone do pracy w niskiej temperaturze

NADBUDOWA
  • Układy chłodzenia silnika z chłodnicą z miedzi Mesabi lub aluminium
  • Oświetlenie robocze LED
  • Wysuwane schodki dostępowe
  • System kamer

KABINA
  • Osłona przedniej szyby (FOGS)
  • System Product Link

OSPRZĘT
  • Ramię 3,4 m (11 stóp 2 cale) lub 4,1 (13 stóp 5 cali)

ŁYŻKI
  • Dostępne są dodatkowe łyżki, zależnie od zastosowania, za pośrednictwem lokalnego dealera Cat