< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Rozumiemy wyzwania, którym musisz sprostać, znaczenie niezawodności oraz związek między brakiem przestojów i wydajnością. Dlatego stale dążymy do wyprodukowania najbezpieczniejszych, najbardziej niezawodnych i wydajnych koparek hydraulicznych. Oferując najszerszy zakres ładowności spośród wszystkich producentów w branży, możliwość optymalnego dopasowania do naszych popularnych górniczych wozów technologicznych oraz wsparcie naszej sieci dealerskiej Cat klasy światowej, możemy pomóc Ci w osiągnięciu docelowej wydajności pracy. Wiemy, na czym Ci zależy. Nasze koparki hydrauliczne projektujemy z myślą o Twoich potrzebach. Ponieważ w górnictwie liczy się każdy dzień i każdy ładunek.

Dane ogólne

Jednostki:
Moc silnika – SAE J1995 1140 kW (1530 hp) 1140 kW (1530 hp) Less
Pojemność standardowej łyżki Koparka przedsiębierna (pojemność nasypowa 2:1) – 16,5 m3 (21,6 jarda3), koparka (pojemność nasypowa 1:1) – 17,0 m3 (22,2 jarda3) Koparka przedsiębierna (pojemność nasypowa 2:1) – 16,5 m3 (21,6 jarda3), koparka (pojemność nasypowa 1:1) – 17,0 m3 (22,2 jarda3) Less
Masa eksploatacyjna Koparka przedsiębierna – 294 ton (324 ton amer.), koparka podsiębierna – 296 ton (326 ton amer.) Koparka przedsiębierna – 294 ton (324 ton amer.), koparka podsiębierna – 296 ton (326 ton amer.) Less
Moc silnika wg SAE J1995 — 2 × Cat C27 ACERT 1530.0 KM 1140.0 kW Less

Układ hydrauliczny z systemem sterowania pompą

Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego — w przybliżeniu 660.0 gal. 2500.0 N Less
Pompy główne 4 pompy z regulowanymi tarczami wahliwymi 4 pompy z regulowanymi tarczami wahliwymi Less
Pompy główne – maks. natężenie przepływu oleju – wersja z silnikiem prądu zmiennego 4 x 543 l/min (4 x 143 gal/min) 4 x 543 l/min (4 x 143 gal/min) Less
Pompy główne – maks. natężenie przepływu oleju – wersja z silnikiem wysokoprężnym 4 x 552 l/min (4 x 146 gal/min) 4 x 552 l/min (4 x 146 gal/min) Less
Maksymalne ciśnienie w przystawce 4495.0 psi 310.0 bar Less
Maksymalne ciśnienie w pompach mechanizmu obrotu 5080.0 psi 350.0 bar Less
Maksymalne ciśnienie w układzie jezdnym 5220.0 psi 360.0 bar Less
Pompy mechanizmu obrotu 2 x pompa z odwracaną tarczą wahliwą 2 x pompa z odwracaną tarczą wahliwą Less
Pompy mechanizmu obrotu – maks. natężenie przepływu oleju – wersja z silnikiem prądu zmiennego 2 x 426 l/min (2 x 113 gal/min) 2 x 426 l/min (2 x 113 gal/min) Less
Pompy mechanizmu obrotu – maks. natężenie przepływu oleju – wersja z silnikiem wysokoprężnym 2 x 394 l/min (2 x 104 gal/min) 2 x 394 l/min (2 x 104 gal/min) Less
Łączna objętość oleju hydraulicznego — w przybliżeniu 925.0 gal. 3500.0 N Less

Chłodzenie oleju hydraulicznego

Średnica wentylatorów 2 x 1220 mm (2 x 48 cali) 2 x 1220 mm (2 x 48 cali) Less
Przepływ oleju w pompach układu chłodzenia – wersja z silnikiem prądu zmiennego 2 x 459 l/min (2 x 121 gal/min) 2 x 459 l/min (2 x 121 gal/min) Less
Przepływ oleju w pompach układu chłodzenia – wersja z silnikiem wysokoprężnym 2 x 467 l/min (2 x 123 gal/min) 2 x 467 l/min (2 x 123 gal/min) Less

Kabina operatora

Podzespoły Montowany pod sufitem układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji Montowany pod sufitem układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji Less
Podzespoły Zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne na szybach bocznych i tylnych Zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne na szybach bocznych i tylnych Less
Podzespoły Wytrzymała tablica przyrządów z dużym kolorowym ekranem BCS wykonanym w technologii odblaskowo-przezroczystej. Wytrzymała tablica przyrządów z dużym kolorowym ekranem BCS wykonanym w technologii odblaskowo-przezroczystej. Less
Podzespoły Elektroniczny układ monitorowania i rejestrowania BCS (Board Control System) umożliwiający odczytywanie najważniejszych sygnałów i danych serwisowych silników oraz układu hydraulicznego i smarowania. Elektroniczny układ monitorowania i rejestrowania BCS (Board Control System) umożliwiający odczytywanie najważniejszych sygnałów i danych serwisowych silników oraz układu hydraulicznego i smarowania. Less
Podzespoły Dostęp do maszyny jest możliwy przy użyciu wysuwanych hydraulicznie schodków ustawionych pod kątem około 45°. Dostęp do maszyny jest możliwy przy użyciu wysuwanych hydraulicznie schodków ustawionych pod kątem około 45°. Less
Podzespoły Opuszczana drabinka awaryjna z osłoną klatkową. Opuszczana drabinka awaryjna z osłoną klatkową. Less
Podzespoły Wyłącznik w siedzisku automatycznie blokuje elementy sterowania hydrauliką, kiedy operator opuszcza fotel. Wyłącznik w siedzisku automatycznie blokuje elementy sterowania hydrauliką, kiedy operator opuszcza fotel. Less
Podzespoły W pełni regulowany, komfortowy fotel z zawieszeniem pneumatycznym jest wyposażony w podparcie lędźwiowe, podgrzewanie, pas bezpieczeństwa, zagłówek oraz podłokietniki. W pełni regulowany, komfortowy fotel z zawieszeniem pneumatycznym jest wyposażony w podparcie lędźwiowe, podgrzewanie, pas bezpieczeństwa, zagłówek oraz podłokietniki. Less
Podzespoły Rolety we wszystkich oknach Rolety we wszystkich oknach Less
Podzespoły Ustawione równolegle wycieraczki z trybem pracy przerywanej i spryskiwacz szyby przedniej. Ustawione równolegle wycieraczki z trybem pracy przerywanej i spryskiwacz szyby przedniej. Less
Podzespoły Wszystkie szyby wykonane ze szkła hartowanego, zbrojona szyba przednia i przesuwane szyby boczne. Wszystkie szyby wykonane ze szkła hartowanego, zbrojona szyba przednia i przesuwane szyby boczne. Less
Podzespoły Konstrukcja FOPS (osłona przed odłamkami skalnymi zgodna z normą DIN ISO 3449) zintegrowana z konstrukcją kabiny. Konstrukcja FOPS (osłona przed odłamkami skalnymi zgodna z normą DIN ISO 3449) zintegrowana z konstrukcją kabiny. Less
Podzespoły Niezależnie regulowane pulpity sterownicze fotela są wyposażone w joysticki sterujące. Niezależnie regulowane pulpity sterownicze fotela są wyposażone w joysticki sterujące. Less
Podzespoły Składany fotel dodatkowy z pasem bezpieczeństwa. Składany fotel dodatkowy z pasem bezpieczeństwa. Less
Wewnętrzne wymiary kabiny — wysokość 7.05 stopy 2150.0 mm Less
Wewnętrzne wymiary kabiny — długość 7.22 stopy 2200.0 mm Less
Wewnętrzne wymiary kabiny — szerokość 5.25 stopy 1600.0 mm Less
Poziom oczu operatora — przybliżony 21.33 stopy 6.5 m Less

Mechanizm obrotu

Maksymalna prędkość obrotu – wersja z silnikiem prądu zmiennego 5.0 Prędkość obrotowa 5.0 Prędkość obrotowa Less
Maksymalna prędkość obrotu – wersja z silnikiem wysokoprężnym 4.6 Prędkość obrotowa 4.6 Prędkość obrotowa Less
Hamulce postojowe Mokry hamulec wielotarczowy, załączany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie Mokry hamulec wielotarczowy, załączany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie Less
Napędy mechanizmu obrotu 2 przekładnie planetarne o małych rozmiarach, z silnikami osiowo-tłokowymi 2 przekładnie planetarne o małych rozmiarach, z silnikami osiowo-tłokowymi Less
Pierścień mechanizmu obrotu Trójbieżniowe łożyska walcowe z uszczelnionymi wewnętrznymi przekładniami zębatymi Trójbieżniowe łożyska walcowe z uszczelnionymi wewnętrznymi przekładniami zębatymi Less

Podwozie

Rolki dolne (po każdej stronie) 7 7 Less
Podzespoły Hartowane powierzchnie robocze kół zębatych, kół pośredniczących, rolek i połączeń nakładek oraz powierzchnie styku zębów kół zębatych i połączeń nakładek Hartowane powierzchnie robocze kół zębatych, kół pośredniczących, rolek i połączeń nakładek oraz powierzchnie styku zębów kół zębatych i połączeń nakładek Less
Podzespoły Odlewane ogniwa nakładek z podwójnymi ostrogami oraz tulejami łączonymi przy użyciu hartowanych luźnych sworzni Odlewane ogniwa nakładek z podwójnymi ostrogami oraz tulejami łączonymi przy użyciu hartowanych luźnych sworzni Less
Podzespoły W pełni hydrauliczny układ napinania gąsienic z funkcją autoregulacji oraz akumulatorem membranowym W pełni hydrauliczny układ napinania gąsienic z funkcją autoregulacji oraz akumulatorem membranowym Less
Podzespoły Automatyczny zawór hydrauliczny zwalniacza zapobiegający nadmiernej prędkości podczas jazdy z góry Automatyczny zawór hydrauliczny zwalniacza zapobiegający nadmiernej prędkości podczas jazdy z góry Less
Podzespoły Akustyczny alarm jazdy Akustyczny alarm jazdy Less
Zdolność pokonywania wzniesień przez układy jezdne — w przybliżeniu 64.0 % 64.0 % Less
Maksymalna siła pociągowa 367880.0 funty 1637.0 kN Less
Hamulce postojowe Mokry hamulec wielotarczowy, załączany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie Mokry hamulec wielotarczowy, załączany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie Less
Rolki podpierające (każda strona) 2 plus płyta cierna pomiędzy 2 plus płyta cierna pomiędzy Less
Nakładki gąsienic (każda strona) 47 47 Less
Układy jezdne (każda strona) 1 przekładnia planetarna z 2 dwustopniowymi silnikami osiowo-tłokowymi 1 przekładnia planetarna z 2 dwustopniowymi silnikami osiowo-tłokowymi Less
Prędkość jazdy: etap 1 (maksymalna) 0.87 mile/h 1.4 km/h Less
Prędkość jazdy: etap 2 (maksymalna) 1.68 mile/h 2.7 km/h Less

Automatyczny układ smarowania

Pojemność zbiornika smaru 120.0 gal. 450.0 N Less
Typ Układ z dwoma obwodami i napędzaną hydraulicznie pompą o dużej obciążalności oraz elektroniczny przekaźnik czasowy regulujący częstotliwość przerw/smarowania Układ z dwoma obwodami i napędzaną hydraulicznie pompą o dużej obciążalności oraz elektroniczny przekaźnik czasowy regulujący częstotliwość przerw/smarowania Less
Typ Układ smarowania połączony z łożyskiem walcowym obrotu oraz ze wszystkimi punktami smarowania osprzętu, łyżki i siłowników Układ smarowania połączony z łożyskiem walcowym obrotu oraz ze wszystkimi punktami smarowania osprzętu, łyżki i siłowników Less
Typ Smarowane koło zębate umożliwiające smarowanie wewnętrznej przekładni pierścienia obrotu Smarowane koło zębate umożliwiające smarowanie wewnętrznej przekładni pierścienia obrotu Less
Typ Sygnalizowanie awarii systemowych na ekranie pokładowego układu sterowania (BCS) Sygnalizowanie awarii systemowych na ekranie pokładowego układu sterowania (BCS) Less
Typ Filtry smaru (200 μm) umieszczone pomiędzy stanowiskiem serwisowym a zbiornikiem oraz bezpośrednio za pompą układu smarowania Filtry smaru (200 μm) umieszczone pomiędzy stanowiskiem serwisowym a zbiornikiem oraz bezpośrednio za pompą układu smarowania Less

Masa eksploatacyjna

6030 — nacisk na podłoże 32.0 psi 22.1 N/cm2 Less
6030 — masa eksploatacyjna 653660.0 funty 296500.0 kg Less
6030 — standardowe nakładki gąsienic 3.25 stopy 1000.0 mm Less
6030 FS — nacisk na podłoże 31.7 psi 21.9 N/cm2 Less
6030 FS — masa eksploatacyjna 648810.0 funty 294300.0 kg Less
6030 FS — standardowe nakładki gąsienic 3.25 stopy 1000.0 mm Less
Uwaga Inne nakładki gąsienic dostępne na zamówienie Inne nakładki gąsienic dostępne na zamówienie Less

Układ elektryczny (współpracujący z silnikiem wysokoprężnym)

Akumulatory połączone szeregowo/równolegle 4 x 210 Ah — 12 V; łącznie 420 Ah — 24 V 4 x 210 Ah — 12 V; łącznie 420 Ah — 24 V Less
Napięcie układu elektrycznego 24 V 24 V Less
Podzespoły Przekaźnik izolujące akumulatorów Przekaźnik izolujące akumulatorów Less
Podzespoły Wyłączniki awaryjne dostępne z poziomu podłoża i w przedziale silnika Wyłączniki awaryjne dostępne z poziomu podłoża i w przedziale silnika Less
Podzespoły 12 szerokostrumieniowych reflektorów LED o dużej jasności: 8 dla strefy roboczej, 2 dla tyłu maszyny 12 szerokostrumieniowych reflektorów LED o dużej jasności: 8 dla strefy roboczej, 2 dla tyłu maszyny Less
Podzespoły 2 szerokostrumieniowe reflektory dostępowe LED o dużej jasności 2 szerokostrumieniowe reflektory dostępowe LED o dużej jasności Less
Podzespoły 14 świateł serwisowych LED 14 świateł serwisowych LED Less

Wysuwana sekcja serwisowa

Montaż Wysuwane stanowisko serwisowe zamontowane pod przedziałem silnika jest łatwo dostępne z poziomu podłoża. Wysuwane stanowisko serwisowe zamontowane pod przedziałem silnika jest łatwo dostępne z poziomu podłoża. Less

Silniki wysokoprężne

Alternatory 2 x 150 A 2 x 150 A Less
Układ dolotowy Turbosprężarka i chłodnica powietrza doładowującego Turbosprężarka i chłodnica powietrza doładowującego Less
Średnica cylindra 5.42 cale 137.7 mm Less
Pojemność skokowa 1648.0 cale3 27.0 N Less
Norma emisji spalin Zgodność z normami emisji odpowiadającymi normie EPA Tier 2 obowiązującej w USA Zgodność z normami emisji odpowiadającymi normie EPA Tier 2 obowiązującej w USA Less
Pojemność zbiornika paliwa 1339.0 gal. 5070.0 N Less
Marka i model 2 × Cat C27 ACERT 2 × Cat C27 ACERT Less
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. bez obniżania wartości znamionowych silnika w temperaturze 25°C (77°F) 1640.0 stopy 500.0 m Less
Liczba cylindrów (każdy silnik) 12 12 Less
Skok tłoka 6.0 cale 152.4 mm Less
Całkowita znamionowa moc maksymalna — SAE J1995 1140 kW, 1800 min-1 (1530 hp, 1800 min-1) 1140 kW, 1800 min-1 (1530 hp, 1800 min-1) Less
Całkowita znamionowa moc użyteczna — ISO 3046/1 1140 kW, 1800 min-1 (1530 hp, 1800 min-1) 1140 kW, 1800 min-1 (1530 hp, 1800 min-1) Less
Całkowita znamionowa moc użyteczna — SAE J1349 1140 kW, 1800 min-1 (1530 hp, 1800 min-1) 1140 kW, 1800 min-1 (1530 hp, 1800 min-1) Less
Podzespoły Sterowany elektronicznie wentylator chłodnicy z napędem hydraulicznym Sterowany elektronicznie wentylator chłodnicy z napędem hydraulicznym Less
Podzespoły Mikroprocesorowy układ sterowania silnikiem Mikroprocesorowy układ sterowania silnikiem Less
Podzespoły Filtry powietrza o dużej obciążalności Filtry powietrza o dużej obciążalności Less
Podzespoły Dwustopniowy filtr paliwa z separatorem wody Dwustopniowy filtr paliwa z separatorem wody Less
Podzespoły Dodatkowy separator wody o dużej wydajności Dodatkowy separator wody o dużej wydajności Less

Osprzęt

Wszystkie łyżki (w układach przedsiębiernych i podsiębiernych) są wyposażone w pakiety elementów ciernych składających się z następujących elementów: – Specjalne okładziny obejmujące główne obszary podlegające zużyciu wewnątrz i na zewnątrz łyżki – Osłony krawędzi między zębami – Specjalne okładziny obejmujące główne obszary podlegające zużyciu wewnątrz i na zewnątrz łyżki – Osłony krawędzi między zębami Less
Przystawka do kopania przedsiębiernego ze specjalnym układem kinematycznym TriPower zapewnia następujące główne cechy: – Automatyczny ogranicznik odchylenia zapobiegający rozsypywaniu materiału – Kinematyczne wspomagania siłowników hydraulicznych – Automatyczny ogranicznik odchylenia zapobiegający rozsypywaniu materiału – Kinematyczne wspomagania siłowników hydraulicznych Less
Przystawka do kopania przedsiębiernego ze specjalnym układem kinematycznym TriPower zapewnia następujące główne cechy: – Automatyczny układ utrzymywania kąta ustawienia łyżki w poziomie – Automatyczny układ utrzymywania kąta ustawienia łyżki w pionie – Automatyczny układ utrzymywania kąta ustawienia łyżki w poziomie – Automatyczny układ utrzymywania kąta ustawienia łyżki w pionie Less
Przystawka do kopania przedsiębiernego ze specjalnym układem kinematycznym TriPower zapewnia następujące główne cechy: – Stały moment na wysięgniku uzyskany dzięki zastosowaniu pełnego łuku podnoszenia – Wspomaganie układu linowego – Stały moment na wysięgniku uzyskany dzięki zastosowaniu pełnego łuku podnoszenia – Wspomaganie układu linowego Less
Typ Podesty z poręczami na wysięgnikach. Podesty z poręczami na wysięgnikach. Less
Typ Na zamówienie dostępne są specjalne pakiety elementów ciernych do pracy z materiałami o dużej twardości. Na zamówienie dostępne są specjalne pakiety elementów ciernych do pracy z materiałami o dużej twardości. Less
Typ Bezciśnieniowe opuszczanie wysięgnika (FS i BH) oraz ramienia (FS) przy użyciu zaworu pływakowego. Bezciśnieniowe opuszczanie wysięgnika (FS i BH) oraz ramienia (FS) przy użyciu zaworu pływakowego. Less
Typ Procedura spawania umożliwiająca wykonanie wewnętrznych spawów kontrujących (spoiny dwustronne) we wszystkich miejscach, w których jest to możliwe. Procedura spawania umożliwiająca wykonanie wewnętrznych spawów kontrujących (spoiny dwustronne) we wszystkich miejscach, w których jest to możliwe. Less
Typ Wysięgniki i ramiona są odprężane po zakończeniu procesu spawania. Wysięgniki i ramiona są odprężane po zakończeniu procesu spawania. Less
Typ Wysięgniki i ramiona odporne na skręcanie, spawana konstrukcja skrzynkowa wykonana ze stali odpornej na rozciąganie z masywnymi odlewami stalowymi w miejscach obrotu. Wysięgniki i ramiona odporne na skręcanie, spawana konstrukcja skrzynkowa wykonana ze stali odpornej na rozciąganie z masywnymi odlewami stalowymi w miejscach obrotu. Less
Wszystkie łyżki (w układach przedsiębiernych i podsiębiernych) są wyposażone w pakiety elementów ciernych składających się z następujących elementów: – Osłony ścian bocznych – Osłony dolnych krawędzi zagięcia łyżki – Osłony ścian bocznych – Osłony dolnych krawędzi zagięcia łyżki Less

Silnik

Model silnika 2 x Cat® C27 ACERT™ 2 x Cat® C27 ACERT™ Less
Moc maksymalna – SAE J1995 1530.0 KM 1140.0 kW Less
Moc użyteczna — SAE J1349 1530.0 KM 1140.0 kW Less
Uwaga Napęd elektryczny (1000 kW) dostępny opcjonalnie w modelach 6030 AC/6030 AC FS Napęd elektryczny (1000 kW) dostępny opcjonalnie w modelach 6030 AC/6030 AC FS Less

Łyżka

Pojemność łyżki — układ podsiębierny (nasyp 1:1) 22.2 jardy3 17.0 m3 Less
Pojemność łyżki — układ przedsiębierny (nasyp 2:1) 21.6 jardy3 16.5 m3 Less

Specyfikacje robocze

Ładowność łyżki 34.0 tony am. 30.0 tony Less
Masa eksploatacyjna — koparka 326.0 tony am. 296.0 tony Less
Masa eksploatacyjna — układ przedsiębierny 324.0 tony am. 294.0 tony Less

Silnik elektryczny — 6030 AC/6030 AC FS

Częstotliwość 50 Hz (wersja 60 Hz dostępna na zamówienie) 50 Hz (wersja 60 Hz dostępna na zamówienie) Less
Wyjście 1000 kW 1000 kW Less
Prąd znamionowy na wejściu 109 A (przy 6,3 kV) 109 A (przy 6,3 kV) Less
Obroty 1500 min-1 (1800 min-1 przy 60 Hz) 1500 min-1 (1800 min-1 przy 60 Hz) Less
Prąd rozruchowy 450% wartości IN (opcjonalnie 253% wartości IN) 450% wartości IN (opcjonalnie 253% wartości IN) Less
Typ Klatkowy silnik indukcyjny Klatkowy silnik indukcyjny Less
Napięcie 6,3 kV ±10% (inne wersje dostępne na zamówienie) 6,3 kV ±10% (inne wersje dostępne na zamówienie) Less

Układy napędowe

Zrównoważenie mocy i wydajności


Rozwiązanie wykorzystujące dwa silniki

Ciągła i niezawodna praca


System TriPower (maszyny z koparką przedsiębierną)

Doskonałe możliwości kopania oraz współczynniki napełnienia łyżki


Układ hydrauliczny

Łatwa obsługa techniczna i większa wydajność


Niezależny układ chłodzenia oleju

Bardziej efektywne chłodzenie oleju zapewnia dłuższy okres eksploatacji podzespołów


Układ zarządzania pompami

Większa wydajność, dłuższy okres eksploatacji podzespołów i szybsze reagowanie na sygnały sterujące


Obwód obrotu z obiegiem zamkniętym

Bardziej efektywne wykorzystanie energii i szybsze podnoszenie wysięgnika podczas obrotu


Kabina operatora

Bezpieczeństwo i wygoda operatora


Elektroniczny układ sterowania

Pewna obsługa maszyny


System Cat MineStar i zastosowane technologie

Unowocześnienie kopalni owocujące wyższym poziomem bezpieczeństwa i większą wydajnością pracy


Wydajny załadunek i transport materiału

Optymalne dopasowanie środków transportowych umożliwia przewożenie większej ilości materiału


Opcjonalny osprzęt przedni i jego konstrukcja

Wytrzymałe i niezawodne elementy konstrukcyjne: lepsza ochrona inwestycji


Mechanizm obrotu

Dłuższy okres eksploatacji podzespołów zapewniający większą niezawodność układu obrotu


Podwozie

Trwałość i wytrzymałość


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przede wszystkim


Wsparcie dla klientów

Skróć czas prac konserwacyjnych i napraw, korzystając z usług i wsparcia naszej niezrównanej ogólnoświatowej sieci serwisowej


Obsługa serwisowa

Szybkie przywracanie sprawności roboczej


Zrównoważone rozwiązania

Wysokie standardy wyznaczone w trosce o lepsze jutro


6030/6030 FS Wyposażenie standardowe

Osprzęt koparki TriPower

Niezależny układ chłodzenia oleju

Przestronne wnętrze maszyny umożliwiające przechodzenie

5-obwodowy układ hydrauliczny

Pokładowy układ elektroniczny: platforma do monitorowania i sterowania (CAMP)

Pokładowy układ sterowania (BCS III)

Sterowanie momentem w obwodzie obrotu z obiegiem zamkniętym

Automatyczny centralny układ smarowania

Oświetlenie robocze LED

6030/6030 FS Wyposażenie dodatkowe

OGÓLNE
  • Przygotowanie do transportu
  • Malowanie niestandardowe

NADBUDOWA
  • Silnik C27 ACERT spełniający wymogi odpowiadające normie EPA Tier 4 Interim (USA).
  • Mniejsza częstotliwość wymiany oleju, nawet co 1000 godzin
  • Hydrauliczny żuraw serwisowy na nadbudowie, z silnikiem dodatkowym
  • Okrągły pojemnik na standardową beczkę smaru 200 l (53 gal) (zamiast zbiornika smaru 450 l (119 gal))
  • Pakiet do pracy w niskiej temperaturze

KABINA
  • Ogrzewanie kabiny
  • Podwójny (nadmiarowy) układ HVAC
  • System kamer monitorujących
  • Osłona przedniej szyby (FOGS)

PODWOZIE
  • Nakładki gąsienic o szerokości 800 mm (2 stopy 7 cali) lub 1200 mm (3 stopy 11 cali)
  • Płyta ochronna pod ramą podwozia (płyta spodnia)

Dodatkowe wyposażenie opcjonalne dostępne na żądanie.