< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Potrzebujesz koparki, która się sprawdzi w każdych warunkach. Prostej, niezawodnej koparki, która sprawnie i bezpiecznie wykona zadanie. Koparka Cat 6020B została zaprojektowana w całości z myślą o łatwej obsłudze. Jest łatwa w montażu, nauce, obsłudze i konserwacji. Można zatem skupić się na prowadzeniu bezpiecznej, produktywnej działalności. Nowa maszyna Cat 6020B. Nie jest skomplikowana.

Dane ogólne

Jednostki:
Pojemność standardowej łyżki Koparko-ładowarka (nasypowa 1:1) 12,0 m3 (15,7 jarda3) Koparko-ładowarka (nasypowa 1:1) 12,0 m3 (15,7 jarda3) Less
Masa eksploatacyjna Koparka podsiębierna – 230 ton/254 tony amer. Koparka podsiębierna – 230 ton/254 tony amer. Less
Moc silnika – SAE J1995 778 kW (1043 hp) 778 kW (1043 hp) Less

Układ elektryczny

Napięcie układu elektrycznego 24 V 24 V Less
Akumulatory (12-woltowe) 6 x 210 Ah 6 x 210 Ah Less
Akumulatory (12-woltowe) – połączone szeregowo/równolegle 630 Ah – 24 V 630 Ah – 24 V Less
Przekaźnik izolujące akumulatorów Ręcznie blokowany odłącznik i automatyczny przekaźnik odłączający Ręcznie blokowany odłącznik i automatyczny przekaźnik odłączający Less
Podzespoły Dostępne z każdego fotela wyłączniki awaryjne w kabinie oraz w przedziale silnika Dostępne z każdego fotela wyłączniki awaryjne w kabinie oraz w przedziale silnika Less
Podzespoły Dodatkowy wyłącznik awaryjny dostępny z poziomu podłoża Dodatkowy wyłącznik awaryjny dostępny z poziomu podłoża Less
Podzespoły 9 szerokostrumieniowych reflektorów LED o dużej jasności: – 7 dla strefy roboczej – 2 dla tyłu maszyny 9 szerokostrumieniowych reflektorów LED o dużej jasności: – 7 dla strefy roboczej – 2 dla tyłu maszyny Less
Podzespoły 2 szerokostrumieniowe reflektory dostępowe LED o dużej jasności 2 szerokostrumieniowe reflektory dostępowe LED o dużej jasności Less
Podzespoły 7 świateł serwisowych LED 7 świateł serwisowych LED Less
Podzespoły 1 obrotowe światło ostrzegawcze na dachu kabiny 1 obrotowe światło ostrzegawcze na dachu kabiny Less

Chłodzenie oleju hydraulicznego

Średnica wentylatora 4.92 stopy 1500.0 mm Less
Charakterystyka Układ chłodzenia jest całkowicie niezależny od wszystkich głównych układów, tzn. wydajnością chłodzenia można sterować zawsze, gdy tylko jest uruchomiony silnik. Układ chłodzenia jest całkowicie niezależny od wszystkich głównych układów, tzn. wydajnością chłodzenia można sterować zawsze, gdy tylko jest uruchomiony silnik. Less
Charakterystyka Zmienne, sterowane elektronicznie natężenie przepływu przez chłodnicę oraz regulowana prędkość obrotowa wentylatora Zmienne, sterowane elektronicznie natężenie przepływu przez chłodnicę oraz regulowana prędkość obrotowa wentylatora Less
Charakterystyka Niezwykle duża wydajność układu chłodzenia zapewniająca optymalną temperaturę oleju Niezwykle duża wydajność układu chłodzenia zapewniająca optymalną temperaturę oleju Less
Przepływ oleju w pompach układu chłodzenia 211.0 gal/min 800.0 l/min Less

Kabina operatora

Podzespoły Duże okno w podłodze kabiny ze zdejmowaną kratą w celu ułatwienia czyszczenia Duże okno w podłodze kabiny ze zdejmowaną kratą w celu ułatwienia czyszczenia Less
Podzespoły W pełni regulowany fotel operatora z zawieszeniem pneumatycznym wyposażony w podparcie lędźwiowe, pas bezpieczeństwa, zagłówek oraz podłokietniki W pełni regulowany fotel operatora z zawieszeniem pneumatycznym wyposażony w podparcie lędźwiowe, pas bezpieczeństwa, zagłówek oraz podłokietniki Less
Podzespoły Przełącznik bezpieczeństwa w fotelu operatora automatycznie zatrzymujący ruch maszyny Przełącznik bezpieczeństwa w fotelu operatora automatycznie zatrzymujący ruch maszyny Less
Podzespoły Joystick zintegrowany z regulowanym podłokietnikiem fotela Joystick zintegrowany z regulowanym podłokietnikiem fotela Less
Podzespoły Pełnowymiarowy fotel instruktora z pasem bezpieczeństwa oraz stolikiem roboczym Pełnowymiarowy fotel instruktora z pasem bezpieczeństwa oraz stolikiem roboczym Less
Podzespoły Dodatkowy składany fotel z pasem bezpieczeństwa dla trzeciej osoby Dodatkowy składany fotel z pasem bezpieczeństwa dla trzeciej osoby Less
Podzespoły Konstrukcja FOPS (osłona przed odłamkami skalnymi zgodna z normą ISO 3449) Konstrukcja FOPS (osłona przed odłamkami skalnymi zgodna z normą ISO 3449) Less
Podzespoły Ustawione równolegle wycieraczki z trybem pracy przerywanej i spryskiwacz szyby przedniej. Ustawione równolegle wycieraczki z trybem pracy przerywanej i spryskiwacz szyby przedniej. Less
Podzespoły Rolety Rolety Less
Podzespoły Dostęp do maszyny jest możliwy przy użyciu wysuwanych hydraulicznie schodków ustawionych pod kątem około 45°. Dostęp do maszyny jest możliwy przy użyciu wysuwanych hydraulicznie schodków ustawionych pod kątem około 45°. Less
Podzespoły Dodatkowa drabina w pobliżu wyjścia awaryjnego Dodatkowa drabina w pobliżu wyjścia awaryjnego Less
Wewnętrzne wymiary kabiny: wysokość 6.79 stopy 2070.0 mm Less
Wewnętrzne wymiary kabiny: długość 7.32 stopy 2230.0 mm Less
Wewnętrzne wymiary kabiny: szerokość 5.33 stopy 1625.0 mm Less
Nowe funkcje układu BCS: Wytrzymała tablica przyrządów z dużym kolorowym ekranem dotykowym (o przekątnej10 cali/254 mm) Wytrzymała tablica przyrządów z dużym kolorowym ekranem dotykowym (o przekątnej10 cali/254 mm) Less
Nowe funkcje układu BCS: Pomoc ekranowa w rozwiązywaniu problemów Pomoc ekranowa w rozwiązywaniu problemów Less
Nowe funkcje układu BCS: Graficzne rejestrowanie danych Graficzne rejestrowanie danych Less
Nowe funkcje układu BCS: Pamięć błędów Pamięć błędów Less
Nowe funkcje układu BCS: Złącza USB, LAN (TCP/IP) i CAN BUS umożliwiające eksportowanie danych Złącza USB, LAN (TCP/IP) i CAN BUS umożliwiające eksportowanie danych Less
Nowe funkcje pokładowego układu sterowania (BCS): Elektroniczny układ monitorowania, rejestracji danych i diagnostyki umożliwiający odczytywanie najważniejszych sygnałów i danych serwisowych silników oraz układu hydraulicznego i smarowania Elektroniczny układ monitorowania, rejestracji danych i diagnostyki umożliwiający odczytywanie najważniejszych sygnałów i danych serwisowych silników oraz układu hydraulicznego i smarowania Less
Poziom oczu operatora (przybliżony) 18.04 stopy 5.5 m Less

Mechanizm obrotu

Charakterystyka Otwarty obwód obrotu z funkcją automatycznego zwalniania po ustawieniu joysticka w położeniu neutralnym Otwarty obwód obrotu z funkcją automatycznego zwalniania po ustawieniu joysticka w położeniu neutralnym Less
Charakterystyka Wszystkie ślizgacze pierścienia obrotu oraz układ kąpieli smarowej wewnętrznej przekładni są zasilane przez automatyczny centralny układ smarowania. Wszystkie ślizgacze pierścienia obrotu oraz układ kąpieli smarowej wewnętrznej przekładni są zasilane przez automatyczny centralny układ smarowania. Less
Maksymalna prędkość obrotu 4.9 obr./min 4.9 obr./min Less
Hamulec postojowy Mokry hamulec wielotarczowy, załączany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie Mokry hamulec wielotarczowy, załączany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie Less
Napędy mechanizmu obrotu 2 przekładnie planetarne o małych rozmiarach, z silnikami osiowo-tłokowymi 2 przekładnie planetarne o małych rozmiarach, z silnikami osiowo-tłokowymi Less
Pierścień mechanizmu obrotu Trójbieżniowe łożyska walcowe z uszczelnionymi wewnętrznymi przekładniami zębatymi Trójbieżniowe łożyska walcowe z uszczelnionymi wewnętrznymi przekładniami zębatymi Less

Podwozie

Rolki dolne (po każdej stronie) 8 8 Less
Podzespoły Kute nakładki gąsienic z podwójnymi ostrogami Kute nakładki gąsienic z podwójnymi ostrogami Less
Podzespoły Ogniwa łańcuchów łączone przy użyciu hartowanych sworzni i tulei Ogniwa łańcuchów łączone przy użyciu hartowanych sworzni i tulei Less
Podzespoły Wszystkie powierzchnie robocze kół łańcuchowych, kół pośredniczących, rolek oraz połączeń ogniw są hartowane Wszystkie powierzchnie robocze kół łańcuchowych, kół pośredniczących, rolek oraz połączeń ogniw są hartowane Less
Podzespoły W pełni hydrauliczny układ napinania gąsienic z funkcją autoregulacji oraz akumulatorem W pełni hydrauliczny układ napinania gąsienic z funkcją autoregulacji oraz akumulatorem Less
Podzespoły Automatyczny zawór hydrauliczny zwalniacza zapobiegający nadmiernej prędkości podczas jazdy z góry Automatyczny zawór hydrauliczny zwalniacza zapobiegający nadmiernej prędkości podczas jazdy z góry Less
Podzespoły Dźwiękowy alarm jazdy Dźwiękowy alarm jazdy Less
Zdolność pokonywania wzniesień przez układy jezdne Około 54% Około 54% Less
Maksymalna siła pociągowa 265860.0 funty-siła 1183.0 kN Less
Hamulce postojowe Mokry hamulec wielotarczowy, załączany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie Mokry hamulec wielotarczowy, załączany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie Less
Rolki podpierające (każda strona) 3 3 Less
Nakładki gąsienic (każda strona) 45 45 Less
Układy jezdne (każda strona) 1 przekładnia planetarna z 2 dwustopniowymi silnikami osiowo-tłokowymi 1 przekładnia planetarna z 2 dwustopniowymi silnikami osiowo-tłokowymi Less
Prędkość jazdy: etap 1 (maksymalna) 0.68 mile/h 1.1 km/h Less
Prędkość jazdy: etap 2 (maksymalna) 1.49 mile/h 2.4 km/h Less

Automatyczny układ smarowania

Pojemność zbiornika smaru 54.0 gal. 205.0 N Less
Typ Układ progresywny z jednym obwodem, napędzaną hydraulicznie pompą o dużej obciążalności oraz elektronicznym regulatorem czasowym Układ progresywny z jednym obwodem, napędzaną hydraulicznie pompą o dużej obciążalności oraz elektronicznym regulatorem czasowym Less
Typ Smarowanie łożyska walcowego mechanizmu obrotu, wszystkich punktów obrotu osprzętu oraz łożyska przekładni obrotu Smarowanie łożyska walcowego mechanizmu obrotu, wszystkich punktów obrotu osprzętu oraz łożyska przekładni obrotu Less
Typ Wyświetlanie stanu systemu oraz sygnalizowanie awarii na ekranie pokładowego układu sterowania (BCS) Wyświetlanie stanu systemu oraz sygnalizowanie awarii na ekranie pokładowego układu sterowania (BCS) Less

Osprzęt

Wyposażenie łyżek: – Specjalne okładziny obejmujące główne obszary podlegające zużyciu wewnątrz i na zewnątrz – Osłony krawędzi – Osłony boczne – Osłony zagięcia – Specjalne okładziny obejmujące główne obszary podlegające zużyciu wewnątrz i na zewnątrz – Osłony krawędzi – Osłony boczne – Osłony zagięcia Less
Typ Spawana konstrukcja skrzynkowa wysięgnika i ramienia odporna na skręcanie Spawana konstrukcja skrzynkowa wysięgnika i ramienia odporna na skręcanie Less
Typ Stal wytrzymała na rozciąganie i masywne odlewy stalowe w punktach obrotu Stal wytrzymała na rozciąganie i masywne odlewy stalowe w punktach obrotu Less
Typ Wysięgnik i ramię odprężane po zakończeniu procesu spawania Wysięgnik i ramię odprężane po zakończeniu procesu spawania Less
Typ Podesty z poręczami na wysięgniku Podesty z poręczami na wysięgniku Less
Typ Zawór pływakowy umożliwiający opuszczanie wysięgnika Zawór pływakowy umożliwiający opuszczanie wysięgnika Less

Masa eksploatacyjna – koparka

Nacisk na podłoże 31.9 psi 22.0 N/cm2 Less
Masa eksploatacyjna 507500.0 funty 230200.0 kg Less
Standardowe nakładki gąsienic 2.62 stopy 800.0 mm Less

Silnik wysokoprężny

Alternator 275 A 275 A Less
Układ dolotowy Turbosprężarka i chłodnica powietrza doładowującego Turbosprężarka i chłodnica powietrza doładowującego Less
Średnica cylindra 5.71 cale 145.0 mm Less
Podzespoły Sterowany elektronicznie wentylator chłodnicy o zmiennej prędkości obrotowej z napędem hydraulicznym Sterowany elektronicznie wentylator chłodnicy o zmiennej prędkości obrotowej z napędem hydraulicznym Less
Podzespoły Mikroprocesorowy układ sterowania silnikiem Mikroprocesorowy układ sterowania silnikiem Less
Podzespoły Filtry powietrza o dużej obciążalności Filtry powietrza o dużej obciążalności Less
Podzespoły Dwustopniowy filtr paliwa Dwustopniowy filtr paliwa Less
Podzespoły Dodatkowy separator wody o dużej wydajności z elektryczną pompą zasilającą Dodatkowy separator wody o dużej wydajności z elektryczną pompą zasilającą Less
Podzespoły Duży zbiornik paliwa umożliwiający pracę maszyny przez 24 godziny Duży zbiornik paliwa umożliwiający pracę maszyny przez 24 godziny Less
Pojemność skokowa 1959.0 cale3 32.0 N Less
Normy emisji spalin Zgodność z normami odpowiadającymi normie EPA Tier 2 (USA) Zgodność z normami odpowiadającymi normie EPA Tier 2 (USA) Less
Pojemność zbiornika paliwa 951.0 gal. 3600.0 N Less
Marka i model Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT Less
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. bez obniżania wartości znamionowych silnika 6560.0 stopy 2000.0 m Less
Liczba siłowników 12 12 Less
Znamionowa moc maksymalna wg SAE J1995 778 kW (1043 hp, 1800 min-1) 778 kW (1043 hp, 1800 min-1) Less
Znamionowa moc użyteczna wg ISO 3046/1 778 kW (1043 hp, 1800 min-1) 778 kW (1043 hp, 1800 min-1) Less
Znamionowa moc użyteczna wg SAE J1349 778 kW (1043 hp, 1800 min-1) 778 kW (1043 hp, 1800 min-1) Less
Skok tłoka 6.38 cale 162.0 mm Less

Układ hydrauliczny z elektronicznym sterowaniem pompą

System elektronicznego sterowania pompą zawiera: Elektroniczne sterowanie ograniczeniem obciążenia Elektroniczne sterowanie ograniczeniem obciążenia Less
System elektronicznego sterowania pompą zawiera: Przypisywanie pomp do obwodów Przypisywanie pomp do obwodów Less
System elektronicznego sterowania pompą zawiera: Automatyczne wyłączanie przepływu w pompach głównych Automatyczne wyłączanie przepływu w pompach głównych Less
System elektronicznego sterowania pompą zawiera: Automatyczne zmniejszanie prędkości obrotowej silnika podczas przerw w pracy Automatyczne zmniejszanie prędkości obrotowej silnika podczas przerw w pracy Less
System elektronicznego sterowania pompą zawiera: Ograniczenie przepływu oleju w pompach głównych przy wysokiej temperaturze oleju hydraulicznego lub silnika Ograniczenie przepływu oleju w pompach głównych przy wysokiej temperaturze oleju hydraulicznego lub silnika Less
Charakterystyka Układ odcięcia ciśnienia dla wszystkich pomp głównych Układ odcięcia ciśnienia dla wszystkich pomp głównych Less
Charakterystyka Układ chłodzenia oleju przekładniowego pomp Układ chłodzenia oleju przekładniowego pomp Less
Filtry: Pełnoprzepływowe filtry wysokociśnieniowe (100 μm) dla pomp głównych, zamontowane bezpośrednio za każdą z pomp Pełnoprzepływowe filtry wysokociśnieniowe (100 μm) dla pomp głównych, zamontowane bezpośrednio za każdą z pomp Less
Filtry: Filtry pełnoprzepływowe (10 μm) dla całego obwodu powrotnego Filtry pełnoprzepływowe (10 μm) dla całego obwodu powrotnego Less
Filtry: Filtry pełnoprzepływowe (10 μm) dla obwodu powrotnego układu chłodzenia Filtry pełnoprzepływowe (10 μm) dla obwodu powrotnego układu chłodzenia Less
Filtry: Filtry ciśnieniowe (6 μm) dla obwodu serwonapędów Filtry ciśnieniowe (6 μm) dla obwodu serwonapędów Less
Filtry: Filtr oleju przekładniowego (40 μm) Filtr oleju przekładniowego (40 μm) Less
Pompy główne 6 pomp z regulowanymi tarczami wahliwymi 6 pomp z regulowanymi tarczami wahliwymi Less
Maksymalne ciśnienie w przystawce 4495.0 psi 310.0 bar Less
Maksymalne ciśnienie w układzie obracania – przyspieszanie 4495.0 psi 310.0 bar Less
Maksymalne ciśnienie w układzie jezdnym 4495.0 psi 310.0 bar Less
Maksymalne natężenie przepływu oleju w mechanizmie obrotu 216.0 gal/min 783.0 l/min Less
Maksymalne łączne natężenie przepływu oleju 621.0 gal/min 2350.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie w układzie obracania – zwalnianie 5080.0 psi 350.0 bar Less
Łączna objętość oleju hydraulicznego 925.0 gal. 3500.0 N Less
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 740.0 gal. 2800.0 N Less

Centralna sekcja serwisowa

Wyposażenie: Szybkozłącza: – Olej napędowy – Ciecz chłodząca – Olej przekładniowy pomp – Olej silnikowy (misa olejowa) – Olej hydrauliczny Szybkozłącza: – Olej napędowy – Ciecz chłodząca – Olej przekładniowy pomp – Olej silnikowy (misa olejowa) – Olej hydrauliczny Less
Wyposażenie: Gniazdo wspomagania rozruchu Cat Gniazdo wspomagania rozruchu Cat Less
Wyposażenie: Kontrolka napełnienia zbiornika oleju hydraulicznego Kontrolka napełnienia zbiornika oleju hydraulicznego Less
Charakterystyka Centralny punkt obsługi serwisowej dostępny z poziomu podłoża Centralny punkt obsługi serwisowej dostępny z poziomu podłoża Less

Koparko-ładowarki

Pojemność 1:1 15.7 jardy3 12.0 m3 Less
Pojemność 2:1 13.8 jardy3 10.6 m3 Less
Pojemność do burty tylnej 12.0 jardy3 9.2 m3 Less
Szerokość wewnętrzna 9.84 stopy 3000.0 mm Less
Maksymalna gęstość materiału (sypkiego) 1,8 t/m³ (3030 funtów/jard³) 1,8 t/m³ (3030 funtów/jard³) Less
Liczba zębów 6 6 Less
System zębów System Cat C85 System Cat C85 Less
Łączna szerokość 11.32 stopy 3450.0 mm Less
Typ Standardowa łyżka skalna Standardowa łyżka skalna Less
Masa, razem ze standardowym pakietem elementów ciernych 27180.0 funty 12330.0 kg Less

Silnik

Model silnika Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Moc maksymalna – SAE J1995 1043.0 KM 778.0 kW Less
Moc użyteczna — SAE J1349 1043.0 KM 778.0 kW Less

Łyżka

Pojemność standardowej łyżki – podsiębiernej (nasypowa 1:1) 15.7 jardy3 12.0 m3 Less

Specyfikacje robocze

Ładowność łyżki 24.0 tony am. 22.0 tony Less
Masa eksploatacyjna 254.0 tony am. 230.0 tony Less

Zakres roboczy

Maksymalna głębokość kopania 26.57 stopy 8.1 m Less
Maksymalny zasięg kopania 52.17 stopy 15.9 m Less
Maksymalna wysokość kopania 45.6 stopy 13.9 m Less

Siły kopania

Maksymalna siła odrywania 146125.0 funty 650.0 kN Less
Maksymalna siła odspajania 164050.0 funty 730.0 kN Less

Najnowocześniejsza kabina operatora

Ochrona i wspomaganie pracy najważniejszego zasobu – operatora


Zaawansowany układ hydrauliczny

Solidna wydajność dzięki sprawnemu, czystemu i łatwemu w serwisowaniu układowi


Niezależny układ chłodzenia oleju

Wydajne chłodzenie oleju zwiększające trwałość eksploatacyjną podzespołów


Elektroniczny układ sterowania

Pewna obsługa maszyny


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przede wszystkim


Obsługa serwisowa

Łatwość obsługi serwisowej dla wydłużenia czasu pracy bezawaryjnej


Wsparcie dla klientów

Sprawne wsparcie techniczne dealerów


Wydajny załadunek i transport materiału

Optymalne dopasowanie środków transportowych umożliwia przewożenie większej ilości materiału


Układ napędowy

Prosty i niezawodny układ, z łatwą obsługą


System Cat MineStar i zastosowane technologie

Unowocześnienie kopalni owocujące wyższym poziomem bezpieczeństwa i większą wydajnością pracy


Mechanizm obrotu

Sprawna, prosta konstrukcja


Podwozie

Wydłużony okres eksploatacji podzespołów i znakomita łatwość obsługi serwisowej


Łyżki Cat i osprzęt do prac ziemnych

Większa wydajność pracy, sprawność robocza i łatwość obsługi


Elementy konstrukcyjne maszyny

Wewnętrzna trwałość, na której można polegać


Zrównoważone rozwiązania

Wysokie standardy wyznaczone w trosce o lepsze jutro


6020B Wyposażenie dodatkowe

NADBUDOWA
  • Pakiet do pracy w niskiej temperaturze
  • Przyłącze szybkiego napełniania układu smarowania

SILNIK
  • Zgodność z normami odpowiadającymi normie EPA Tier 4 Interim

KABINA
  • Nadmiarowy układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
  • System kamer
  • Przygotowanie do wyposażenia w system Cat MineStar (funkcje Health, Fleet, Terrain i Detect)

PODWOZIE
  • Zestaw osłon ramy podwozia do pracy w trudnych warunkach terenowych, obejmujący płytę spodnią oraz tylną osłonę układu hydraulicznego

OSPRZĘT
  • Oświetlenie robocze na wysięgniku

ŁYŻKI
  • Łyżka o pojemności 12,0 m3 (15,7 jarda3) z pakietem elementów ciernych do gruntu o gęstości 1,8 t/m3 (3030 funtów/jard3)
  • Dostępne są dodatkowe łyżki, zależnie od zastosowania, za pośrednictwem lokalnego dealera Cat