< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Firma Caterpillar oferuje pełną gamę ładowarek stacjonarnych do różnego rodzaju prac w tartakach. Dostępne są cztery modele z zasilaniem miejscowym lub zewnętrznym. Ładowarki stacjonarne Caterpillar zostały okablowane, przetestowane i są gotowe do podłączenia do układu elektrycznego w miejscu pracy. Dostępne są także pakiety instalacyjne, obejmujące mocowania wymagane do montażu do podstaw stalowych i betonowych. System mocowania ze sprężystymi podkładkami zapewnia wysoki poziom komfortu, aby operator mógł wydajnie pracować przez całą zmianę.

Wymiary

Jednostki:
Maksymalny zasięg 32.6 stopy 9.9 m Less

Specyfikacje robocze

Długość wysięgnika przegubowego 27.0 stopy 8.2 m Less
Długość przegubu montażowego chwytaka 9.0 cale 228.6 mm Less
Średnica łożyska mechanizmu obrotu 43.0 cale 1092.2 mm Less
Przekładnia zębata łożyska mechanizmu obrotu Na zewnątrz Na zewnątrz Less
Silnik elektryczny 75.0 KM 56.0 kW Less
Zasilanie elektryczne 460 V: 60 Hz 460 V: 60 Hz Less
Masa eksploatacyjna 15915.0 funty 7218.9 kg Less

Silnik

Moc maksymalna 75.0 KM 55.9 kW Less

Układ hydrauliczny

Siłowniki – ruchoma podstawa 127 mm X 76 mm (5 cali X 3 cale) 127 mm X 76 mm (5 cali X 3 cale) Less
Siłowniki – główny układ 152 mm X 102 mm (6 cali X 4 cale) 152 mm X 102 mm (6 cali X 4 cale) Less
Siłowniki – ramię 152 mm X 102 mm (6 cali X 4 cale) 152 mm X 102 mm (6 cali X 4 cale) Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego 167/125/83 l/min (44/33/22 gal/min) 167/125/83 l/min (44/33/22 gal/min) Less
Ciśnienie oleju hydraulicznego – obrót 2400.0 psi 16547.4 kPa Less
Ciśnienie oleju hydraulicznego – układ 2200.0 psi 15168.5 kPa Less
Prędkość mechanizmu obrotu 8.0 Prędkość obrotowa 8.0 Prędkość obrotowa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 42.0 gal. 159.0 N Less

Masy

Masa eksploatacyjna 15915.0 funty 7218.9 kg Less

Stanowisko operatora

W przypadku standardowych ładowarek ze stanowiskiem operatora elementy sterujące joysticka układu hydraulicznego i pedału kołyskowego zaprojektowano w sposób ergonomiczny, co ułatwia obsługę i zapewnia optymalne sterowanie ładowarką przy pracach w tartaku. Stanowisko operatora zaprojektowano tak, aby zapewnić najwyższy komfort. W przestronnej kabinie zamontowano duży, w pełni regulowany fotel wyposażony w podparcie odcinka lędźwiowego. Składane podłokietniki są w pełni regulowane, co umożliwia dopasowanie sterowania joystickiem i ułatwia pracę, podnosząc wydajność. Duże, przyciemniane szyby kabiny zapewniają doskonałą widoczność obszaru roboczego. Duże okno dachowe z poliwęglanu Lexan zapewnia dobrą widoczność do góry. Operator jest dodatkowo chroniony przez osłonę przednią. Ta odchylana osłona zapewnia szybki i łatwy dostęp do przedniej szyby, dzięki czemu jej czyszczenie nie nastręcza trudności.


Mocowania

System mocowania ze sprężystymi podkładkami obejmuje zestaw specjalnych gumowych izolatorów przy każdym mocującym elemencie złącznym, które pochłaniają naprężenia w dwóch kierunkach. W obwód siłownika głównego wysięgnika wbudowany jest dodatkowy akumulator hydrauliczny, który pomaga pochłaniać wstrząsy przy szczytowych obciążeniach.


Obudowane podzespoły

Panele serwisowe układów elektrycznych są zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Znajdują się w nich rozruszniki, elementy sterujące, transformatory, bezpieczniki automatyczne i zespoły bezpieczników.


Dostępne silniki

Dostępne są silniki elektryczne o mocach od 75 do 100 KM. Silniki są w pełni zabudowane i przystosowane do pracy w trudnych warunkach. Przewody elektryczne układu zasilania są przystosowane do pracy w sieci 440 V/60 Hz (USA) lub 575 V/60 Hz (Kanada).


Dostępne długości wysięgników

Dostępne są wzmocnione wysięgniki o długości od 7,6 m do 10,9 m (25’ do 36’), pozwalające na pracę z drzewami o różnej wysokości.


519 SM Wyposażenie standardowe

Zasilanie silnika
  • Silnik elektryczny, 56 kW (75 KM) przy 1800 obr./min
  • Zasilanie elektryczne 460 V (60 Hz)
  • Czteroczęściowy wysokonapięciowy pierścień ślizgowy
  • Panel serwisowy, obudowa NEMA 12
  • Napęd pompy, bezpośrednie sprzęgło elastyczne
  • Magnetyczny układ rozruchowy w poprzek linii
  • Oprawa zasilacza obrotnicy

Układ hydrauliczny
  • 3 rzędowe pompy zębate
  • Silnik mechanizmu obrotu o wirujących tłokach promieniowych
  • Obrót ciągły
  • Joysticki sterujące z układem pilotowym
  • Filtrowanie powrotne (3 mikrometry) z pojedynczym wkładem
  • Wskaźniki obejścia filtrowania
  • Złączki diagnostyczne przy pompie ułatwiające serwisowanie

Wysięgniki
  • Wysięgnik przegubowy 8,2 m (27’)
  • Przegub montażowy chwytaka 22,8 cm (9”)

Konstrukcja
  • Kabina 96,5 cm × 142,2 cm (38” × 56”) montowana po prawej stronie
  • Szyba przednia odwrotnie nachylona
  • Przyciemniana szyba bezodpryskowa
  • Okno dachowe z poliwęglanu Lexan
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Regulowany fotel z podłokietnikami
  • Osłona chroniąca operatora
  • Kabina hermetyczna z nagrzewnicą
  • Wskaźniki analogowe
  • Wskaźniki elektroniczne
  • Klakson
  • Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej
  • Wentylator układu odszraniania
  • Zapalniczka
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Panel bezpieczników automatycznych
  • Podstawa stalowa

519 SM Wyposażenie dodatkowe

Zasilanie elektryczne 575 V (60 Hz)

Nieciągły ograniczony obrót

Nagrzewnica zbiornika oleju

Wysięgnik przegubowy 7,6 m (25’)

Wysięgnik przegubowy 9,1 m (30’)

Przegub montażowy chwytaka 30,5 cm (12”)

Pojedyncze zagięcie V

Podwójne zagięcie VV

Klimatyzacja

Podstawa betonowa

Podstawa układu podnoszenia ramy pomocniczej 30”